Mise en service par code QR
Mise en service simple d'applications de contrôleur par scan de QR-Code : par exemple, si un projet avec plusieurs commandes distribuées est planifié, la WAGO Solutions Platform montre tous ses avantages. Avec l'application mobile WAGO, la commande est mise en service en un rien de temps grâce à un simple scan du code de l'appareil et du QR-Code via une tablette ou un smartphone.
Utilisation intuitive
Manipulation de toutes les interfaces sans avoir lu un manuel : chaque utilisateur doit être en mesure de faire fonctionner la plate-forme et d'atteindre les objectifs correspondants sans effort de formation important. C'est pourquoi la plateforme est conçue de manière intuitive et offre une expérience utilisateur optimisée.
Planification claire du projet
Structurer les installations et les appareils : avec une structure de dossiers hiérarchique simple, nous identifions directement de quel point final il s'agit dans votre système et permettons une planification des applications à installer directement depuis le bureau.
Manutention en masse
Gestion de tous les appareils WAGO : avec la possibilité de transférer les mises à jour du firmware et des applications sur les contrôleurs, vous restez toujours à jour avec votre application et pouvez déployer rapidement de nouvelles versions de manière globale.