Contrôler la pression en toute sécurité
Lorsque l'on parle de réseaux intelligents, l'accent est généralement mis sur le secteur de l'électricité. Comme pour tout le débat public sur la transition énergétique, soit dit en passant. Le secteur du gaz et du chauffage, en revanche, est une existence obscure, du moins en ce qui concerne la perception. Mais la «smartisation» n'est pas moins lucrative ici. Pour cette raison, les fournisseurs d'énergie tels que la Saxon DREWAG NETZ GmbH s'appuient depuis longtemps sur une technologie intelligente pour la distribution de gaz au niveau régional. La technologie d'E/S série 750 de WAGO est utilisée dans un nombre croissant de stations de contrôle de pression de gaz à Dresde.
Vos avantages avec WAGO :
Les modules Ex-i du 750 I/O-SYSTEM modulaire sont spécialement conçus pour une utilisation dans des zones potentiellement explosives.
Le contrôleur Telecontrol 880 ETHERNET prend en charge divers protocoles ETHERNET normalisés ainsi que CEI 60870, CEI 61850 et MODBUS (TCP, UDP, RTU)
Sûr, simple et économique