{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Switch industriel ECO; 5 Ports 1000 Base-T; noir",
"description" : "Le 852-1111 est un switch ETHERNET industriel non administrable avec 5 ports ETHERNET Gigabit pour la mise en place simple de réseaux de petite et moyenne taille. La forme étroite avec adaptateur de rail permet une installation facile dans l'armoire électrique avec une grande résistance aux vibrations et aux chocs. La détection automatique de la vitesse de transmission (autonégociation) ainsi que la détermination automatique des lignes d'émission et de réception (Auto MDI-X ) permettent un fonctionnement simple Plug & Play et contribuent ainsi à économiser des coûts et du temps lors de la mise en service.<br/><p></p><p><b>Caractéristiques :</b></p><ul><li>5 ports ETHERNET 10/100/1000 MBit/s Autonégociation</li><li>LEDs de diagnostic sur la face avant</li><li>Support des fonctions Auto‐MDI/MDI‐X</li><li>Mode de transmission Half-duplex/Full-duplex par port</li><li>Méthode Store‐and‐Forward‐Switching</li><li>Tableau Address Look Up intégré, support de 8000 adresses MAC absolues au maximum</li><li>Protection contre les surtensions</li><li>IEEE 802.3x Contrôle du flux de données lors d'un mode Full-duplex</li><li>Priorisation des paquets de données ETHERNET PROFINET (EtherType=0x8892) suivant IEEE802.1p</li><li>Montage sur rail DIN 35</li></ul>",
"mpn" : "852-1111",
"sku" : "852-1111",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001800017420000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzc1fGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyZzVNUzh4TXprNU9EY3pORFl6T1RFek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGd3TURBeE56UXlNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUyMmUwYWQ5YjA0MmEyODRhYmM0NWI0ZDIwZDhiY2ZmMDNjNWI1OGNhZGU1ZTRmYTUyYzc5OGNhNzZiMzY0NWQ",
"gtin13" : "4066966216639",
"category" : "Switchs industriels",
"url" : "https://www.wago.com/fr/switchs-industriels/switch-industriel-eco/p/852-1111"
}