Réf. 850-814/002-000Boîtier avec indice de protection IP65; tôle d'acier (RAL 7035); LxHxProf.(200x120x200 mm); sans plaque pour presse-étoupes1 of 2L'image diffère de l'article. Boîtier avec indice de protection IP65; tôle d'acier (RAL 7035); LxHxProf.(200x120x200 mm); sans plaque pour presse-étoupesVeuillez patienter…Dans le panierGénérer une fiche techniqueComparerMarquer Boîtier avec indice de protection IP65; tôle d'acier (RAL 7035); LxHxProf.(200x120x200 mm); sans plaque pour presse-étoupesVeuillez patienter…Dans le panierGénérer une fiche techniqueComparerMarquer