Série 750 XTR - I/O System Réf. 750-652/040-000

Borne d'interface série RS-232/485; Extrem

Borne d'interface série RS-232/485; Extrem
Veuillez patienter…
Borne d'interface série RS-232/485; Extrem
Veuillez patienter…
Détails
Description
Téléchargements
Certifications
Produits complémentaires
Connaissance
Données techniques
Données de raccordement
Données géométriques
Données mécaniques
Données du matériau
Conditions d’environnement
Données commerciales
Product classification
Conformité environnementale du produit
D'autres clients ont également acheté
1 - 4 of 12
: 750-600/040-000
Module d'extrémité; Extrem
: 750-626/040-000
Module de filtrage; DC 24 V; Isolation plus élevée; Extrem
: 750-1405/040-000
Entrée digitale à 16 canaux; DC 24 V; 3 ms; Extrem
: 750-455/040-000
Entrée analogique à 4 canaux; 4 à 20 mA; Single-Ended; Extrem
: 750-602/040-000
Borne d'alimentation; DC 24 V; Extrem
: 750-1504
Sortie digitale à 16 canaux; DC 24 V; 0,5 A
: 750-468/040-000
Entrée analogique à 4 canaux; DC 0 … 10 V; Single-Ended; Extrem
: 2000-1301
Borne de passage pour 3 conducteurs; 1 mm²; pour applications Ex e II; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; gris
: 249-130
Seringue de remplissage; Contenu : 20 ml de pâte de contact Alu-Plus
: 264-714
Mini-borne de passage pour 2 conducteurs; 2,5 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex i; marquage central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; bleu
: 750-1515/040-000
Sortie digitale à 8 canaux; DC 24 V; 0,5 A; Connection de 2 fils par voie; Extrem
: 750-8202/040-000
Contrôleurs PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; Extrem