Série 750/753 - I/O System Réf. 750-653/025-000

Borne d'interface série RS-485; Paramétrable; Température étendue

Borne d'interface série RS-485; Paramétrable; Température étendue
Veuillez patienter…
UE (SUE): 1 Pièce(s)
Borne d'interface série RS-485; Paramétrable; Température étendue
Veuillez patienter…
UE (SUE): 1 Pièce(s)
Détails
Description
Téléchargements
Certifications
Produits complémentaires
Connaissance
Données techniques
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
D'autres clients ont également acheté
: 2002-1392
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm; orange
: 221-412
Borne de raccordement avec levier; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 2 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; Température ambiante max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent
: 750-600/040-000
Module d'extrémité; Extrem
: 249-119
Porte-étiquettes de groupe; gris
: 255-100
Plaque d'extrémité; encliquetable; épaisseur 1 mm; gris
: 255-401
Borne modulaire pour circuits imprimés; Bouton-poussoir; 2,5 mm²; Pas 5/5,08 mm; 1 pôle; CAGE CLAMP®; Possibilité de pontage; gris
: 270-321
Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; pour bornes à trois étages; orange
: 285-131
Borne de passage pour 2 conducteurs; 35 mm²; supports de marquage latéraux; uniquement sur rail 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; gris foncé-jaune
: 285-135
Borne de passage pour 2 conducteurs; 35 mm²; supports de marquage latéraux; uniquement sur rail 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; gris
: 745-847
Borne modulaire pour circuits imprimés; 6 mm²; Pas 10 mm; 1 pôle; CAGE CLAMP®; Possibilité de pontage; 6,00 mm²; vert-jaune
: 750-1405/040-000
Entrée digitale à 16 canaux; DC 24 V; 3 ms; Extrem
: 750-602/040-000
Borne d'alimentation; DC 24 V; Extrem