{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Coupleur de bus de terrain PROFIBUS DP; connexion câble fibre optique; 1,5 MBd",
"description" : "<p>Ce coupleur permet de connecter les bornes WAGO-I/O-SYSTEM au réseau PROFIBUS DP en tant que station esclave.</p><p></p><p>Le coupleur reconnaît automatiquement les bornes d’E/S et crée une table image correspondant aux E/S. Le bornier peut être constitué indifféremment de bornes analogiques (échange de données par mot-word) et de bornes digitales (échange de données par bit).</p><p></p><p>La table image est séparée en une zone pour les entrées et une zone pour les sorties. Les données des entrées peuvent être lues par le réseau PROFIBUS DP et manipulées dans le système maître. Les données des sorties sont transmises via le réseau PROFIBUS DP.</p><p></p><p>Lors de la création automatique de la table image, les E/S analogiques apparaissent en premier dans l'ordre de leur position sur le bornier en partant du coupleur et en allant vers la borne finale de bus. Les bits des signaux d’E/S digitaux sont placés dans le premier bit de l’octet suivant les analogiques, et sont compactés sous la forme d’un octet (byte) dans l’ordre de leur position sur le bornier en partant du coupleur. Si le nombre de signaux d’E/S digitaux occupe plus de 8 bits, le coupleur commence automatiquement un nouvel octet.</p><p></p><p>Pour le fonctionnement d'un coupleur PROFIBUS DP avec une connexion par fibre optique, il est parfois nécessaire d'utiliser un module d'interface pour la conversion de RS-485 à l'anneau de fibre optique. Un sous-anneau peut comprendre jusqu'à 10 modules fibre optique. Le débit en bauds est réglé sur le coupleur via deux commutateurs DIP.</p>",
"mpn" : "750-331",
"sku" : "750-331",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c0000e28c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTgwfGltYWdlL2pwZWd8YURRekwyZ3hPUzh4TkRZNE9EUXdPVFU0TXpZME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBd1pUSTRZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIyOTJiMjkxYjAxMzBkN2Q5NzY3ZTc5MGQzMTAyYmRkNTViY2U5OTJkZDExMmQzNTdlN2I4ZWUyNzI3NjA5NjE",
"gtin13" : "4050821286042",
"category" : "Systèmes I/O",
"url" : "https://www.wago.com/fr/syst%C3%A8mes-i-o/coupleur-de-bus-de-terrain-profibus-dp/p/750-331"
}