{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Entrée analogique à 2 canaux; Thermocouple S; Diagnostic",
"description" : "<p>La borne d’entrées permet la connexion directe de deux thermocouples. La mise à la terre des capteurs est possible grâce à la séparation galvanique.</p><p>La linéarisation sur toute la plage des températures est réalisée par la borne.</p><p>Une compensation de soudure froide est effectuée pour compenser le défaut de la tension du point de connexion dans la plage 0 °C … 55 °C au moyen d’une mesure comparative.</p><p>La LED erreur rouge signale une interruption de la connexion. La LED verte signale le bon état de marche et la communication établie avec le coupleur du bus de terrain.</p><p>Le blindage est directement connecté au rail.</p>",
"mpn" : "750-469/000-001",
"sku" : "750-469/000-001",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000237c6000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyaGxaQzh4TXprNU9EWTNNek01TlRjME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeU16ZGpOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGUwOTJjMjhjZmVmODZkOGUwYTA2NDM0ZTFmMmFhY2U4N2MyOGI3OTgzNDU1Mzk3ZDRjZDNkYTQ4Y2I5ODhiMGU",
"gtin13" : "4045454393090",
"category" : "Systèmes I/O",
"url" : "https://www.wago.com/fr/syst%C3%A8mes-i-o/entr%C3%A9e-analogique-%C3%A0-2-canaux/p/750-469_000-001"
}