{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Entrée analogique à 2 canaux; Mesure de résistance; sécurité intrinsèque",
"description" : "<p><b>Remarque :</b></p>Pour les nouveaux projets, il faut utiliser l'article de remplacement 750-489, car cet article sera retiré dans un avenir proche.<br/><p></p><p>La borne d'entrées analogiques permet une connexion directe de sondes de température Pt ou Ni ou de potentiomètres installés dans des milieux à risque d'explosion de la zone 0 ou 1.</p><p>Le WAGO I/O System 750 doit être installé soit en zone 2 soit dans des milieux sans risque d’explosion. L’alimentation 24 V est reprise sur les contacts de puissance.</p><p>Le blindage est directement connecté au rail.</p><p>Affichage :</p><ul><li>LED verte (état de service LED allumée/éteinte)</li><li>LED rouge (court-circuit, rupture de fils, dépassement plage de mesure supérieure/inférieure)</li></ul><br/><p>La séparation galvanique bus de terrain/bornes est assurée par des optocoupleurs.</p>",
"mpn" : "750-481/003-000",
"sku" : "750-481/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f000194d2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzcyfGltYWdlL2pwZWd8YUdKa0wyZzNNeTh4TXprNU56VXhOamswTnpRNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE9UUmtNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg2ZTgzNjkzY2JjNTljNWE0MmQ1OWUwYWMzNGZiZjgwY2I4MmNlNTk0OWJlNGVmNzBmZjBlYzM5ODE4NDljYjY",
"gtin13" : "4045454725549",
"category" : "Systèmes I/O",
"url" : "https://www.wago.com/fr/syst%C3%A8mes-i-o/entr%C3%A9e-analogique-%C3%A0-2-canaux/p/750-481_003-000"
}