[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Entrée analogique à 2 canaux; 4 … 20 mA HART; Format de données du contrôleur de bus de terrain S7", "description" : "<p>La borne d’entrées analogiques est chargée d'alimenter les convertisseurs de mesure se trouvant sur le terrain et de transmettre au système le signal analogique séparé galvaniquement.</p><p>L’alimentation de 24 V passe par les contacts de puissance. Le blindage est directement connecté au rail. La protection contre la surcharge fait commuter l’entrée de mesure dans un état de valeur ohmique élevée à partir d’un courant d’environ 25 mA. Lors du retour dans la plage normale de mesure, l’état de valeur ohmique élevée est automatiquement remis à zéro. La borne assure l’alimentation des convertisseurs de mesure à 2 conducteurs qui n’ont aucune alimentation en courant propre.</p><p>Pour chaque canal, il est possible de transmettre jusqu'à 4 variables secondaires du protocole HART (PV, SV, TV, QV) à la table image cyclique du coupleur ou contrôleur (possibilité de paramétrage). Pour réaliser la communication HART avec des composants de bus HART intelligents connectés, le protocole HART peut être transmis à la table image cyclique du coupleur ou contrôleur (possibilité de paramétrage).</p><p>Pour certains coupleurs (programmables), des pilotes de périphérique FDT/DTM qui permettent un routage via le protocole HART vers l'appareil HART connecté sont disponibles.</p>", "mpn" : "750-482/000-300", "sku" : "750-482/000-300", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f000015b4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjIyfGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZzJOQzh4TkRZNU1EUXdOVGswTVRJM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd01UVmlOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJkZjJkODRmOGRmMDQ4YWVlYTZlMjZkMDk0YzgyODU1MGYzZjM3NmRmYTAxZjA2MjZjMzdhMzYyZTRiZmYxNTA", "gtin13" : "4050821896524", "category" : "Systèmes I/O", "url" : "https://www.wago.com/fr/syst%C3%A8mes-i-o/entr%C3%A9e-analogique-%C3%A0-2-canaux/p/750-482_000-300" }
[ { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]
Série 750/753 - I/O System Réf. 750-482/000-300

Entrée analogique à 2 canaux; 4 … 20 mA HART; Format de données du contrôleur de bus de terrain S7