{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Entrée analogique à 2 canaux; thermocouple; sécurité intrinsèque",
"description" : "<p><b>Remarque :</b></p>Pour les nouveaux projets, il faut utiliser l'article de remplacement 750-489, car cet article sera retiré dans un avenir proche.<br/><p></p><p>la borne d'entrées analogiques permet une connexion directe de deux thermocouples installés dans des milieux à risque d'explosion de la zone 0 ou 1. </p><p>Le WAGO I/O System 750 doit être installé soit en zone 2 soit dans des milieux sans risque d’explosion. </p><p>La mise à la terre des capteurs est possible grâce à la séparation galvanique. La linéarisation sur toute la plage des températures est réalisée par la borne. Une compensation de soudure froide est effectuée pour compenser le défaut de la tension du point de connexion dans la plage 0 °C … 55 °C au moyen d’une mesure comparative. </p><p>L’alimentation 24 V est reprise sur les contacts de puissance. </p><p>La séparation galvanique bus de terrain/bornes est assurée par des optocoupleurs. </p><p>Le mode de fonctionnement de la borne se fait via le logiciel WAGO-I/O-<i>CHECK</i> .</p><b>Affichage :</b><br/><ul><li>LED verte (état de service LED allumée/éteinte)</li><li>LED rouge (rupture de fils, dépassement/sous-dépassement de la plage de mesure)</li></ul>",
"mpn" : "750-487/003-000",
"sku" : "750-487/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f0001764b000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODAwfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbEwyaGtaaTh4TkRZNE9Ea3pOamc0TmpNd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE56WTBZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZlNzFmMTg3YTAzZDlhOTIwNjAwNjY2ZGVmZTlkOTI2ZGI2NDA1MmU2MzYzMWJiMTEyMmRkNThmZWFlYzlmNmU",
"gtin13" : "4045454961893",
"category" : "Systèmes I/O",
"url" : "https://www.wago.com/fr/syst%C3%A8mes-i-o/entr%C3%A9e-analogique-%C3%A0-2-canaux/p/750-487_003-000"
}