{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Entrée digitale sécurisée, 4 canaux; DC 24 V; PROFIsafe V 2.0 iPar",
"description" : "<p>Il est possible de connecter avec la borne PROFIsafe, réf. 75x-661/000-003, des boutons d'arrêt d'urgence libres de potentiel, des interrupteurs de portes de protection, des commutateurs de mode, des capteurs de sécurité ainsi que des sorties à semi-conducteurs de sécurité.</p><p>La borne est munie de 4 entrées reconnaissant les signaux d'horloge de contrôle des sorties (I1 … I4), qui sont alimentées par l'intermédiaire de 2 sorties de synchronisation différentes (T1 … T2).</p><p>Les sorties d'impulsions sont protégées contre les courts-circuits. Les entrées testent perpétuellement le détrompage du câblage et l'alimentation externe. Celles-ci ainsi que d'autres paramètres de sécurité, tels que les modes de fonctionnement, la longueur des impulsions de test, les temps de décalage ou de filtre peuvent être adaptés à partir du logiciel WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p>L'outil de paramétrage peut être facilement intégré dans les systèmes d'ingénierie supportant l' interface d'appel TCI (Tool Calling Interface) avec CC2 ou CC3.<br/><p>Selon le réglage, lors d'un remplacement de bornes, les paramètres peuvent être téléchargés automatiquement à partir du système de contrôle par serveur iPar conforme PROFIsafe. L'adresse PROFIsafe est réglée à l'aide du commutateur de codage prévu sur le côté ou alternativement par l'intermédiaire du logiciel WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p>La borne supporte le protocole PROFIsafe, versions V1 (PROFIBUS) et V2 (PROFIBUS, PROFINET). </p><p>La séparation galvanique bus de terrain/bornes est assurée par des optocoupleurs. </p><p>Lors de la conception dans le nœud du bus de terrain, les bornes individuelles peuvent être disposées selon les besoins.</p><p><b>Pour garantir la protection contre l'impulsion de tension (surge) (surtension selon CEI 61000‐4‐5), il faut utiliser la borne de filtrage WAGO ou un filtre externe pour l'alimentation 24 V.</b></p><p><b>Pour des informations complémentaires, veuillez consulter le manuel technique (en allemand ou anglais) !</b></p>",
"mpn" : "750-661/000-003",
"sku" : "750-661/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000316dc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTg1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNd0wyaGlZeTh4TXprNU9UZ3hNRGt3TkRBNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBek1UWmtZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGFjMWYwOWU0ODFjZDYwODMxNWZjNTg0ZmM5MmQxMDA1ZGI5ZGM2MGQ5NDgzMDRmN2MwMThkZjYwNDgzYmExZTM",
"gtin13" : "4050821038733",
"category" : "Systèmes I/O",
"url" : "https://www.wago.com/fr/syst%C3%A8mes-i-o/entr%C3%A9e-digitale-s%C3%A9curis%C3%A9e-4-canaux/p/750-661_000-003"
}