[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Entrée digitale sécurisée, 8 canaux; DC 24 V; PROFIsafe V 2.0 iPar", "description" : "Il est possible de connecter avec la borne PROFIsafe, réf. 75x-662/000-003, des boutons d'arrêt d'urgence libres de potentiel, des interrupteurs de portes de protection, des commutateurs de mode, des capteurs de sécurité ainsi que des sorties à semi-conducteurs de sécurité.<br/>La borne est munie de 8 entrées reconnaissant les signaux d'horloge de contrôle des sorties (I1 ... I8), qui sont alimentées par l'intermédiaire de 2 sorties de synchronisation différentes (T1 ... T2).<br/><p>Les sorties d'impulsions sont protégées contre les courts-circuits. Les entrées testent perpétuellement le détrompage du câblage et l'alimentation externe. Celles-ci ainsi que d'autres paramètres de sécurité, tels que les modes de fonctionnement, la longueur des impulsions de test, les temps de décalage ou de filtre peuvent être adaptés à partir du logiciel WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p>L'outil de paramétrage peut être facilement intégré dans les systèmes d'ingénierie supportant l' interface d'appel TCI (Tool Calling Interface) avec CC2 ou CC3.</p><p>Selon le réglage, lors d'un remplacement de bornes, les paramètres peuvent être téléchargés automatiquement à partir du système de contrôle par serveur iPar conforme PROFIsafe. L'adresse PROFIsafe est réglée à l'aide du commutateur de codage prévu sur le côté ou alternativement par l'intermédiaire du logiciel WAGO-I/O-<i>CHECK</i>.</p><p>La borne supporte le protocole PROFIsafe, versions V1 (PROFIBUS) et V2 (PROFIBUS, PROFINET). </p><p>La séparation galvanique bus de terrain/bornes est assurée par des optocoupleurs. </p>Lors de la conception dans le nœud du bus de terrain, les bornes de sécurité peuvent être disposées selon les besoins.<br/><b>Pour garantir la protection contre l'impulsion de tension (surge) (surtension selon CEI 61000‐4‐5), il faut utiliser la borne de filtrage WAGO ou un filtre externe pour l'alimentation 24 V.</b><br/><p><b>Pour des informations complémentaires, veuillez consulter le manuel technique (en allemand ou anglais) !</b></p>", "mpn" : "753-662/000-003", "sku" : "753-662/000-003", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000f00012478000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjM4fGltYWdlL2pwZWd8YURrNUwyaG1ZaTh4TkRZNE1UazRORGMyTVRnNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeE1qUTNPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGVmZDZlYzY0MzViNmVlMmUyYmE4MWU2ZTU5NmI1ZDM1YTMyNDhlOGNhNWU4NjMxZjFiYzZhY2IxODgxYTk5Mjg", "gtin13" : "4050821038788", "category" : "Systèmes I/O", "url" : "https://www.wago.com/fr/syst%C3%A8mes-i-o/entr%C3%A9e-digitale-s%C3%A9curis%C3%A9e-8-canaux/p/753-662_000-003" }
[ { "id": "followUp", "label":"Article équivalent", "priority": 110 }, { "id": "details", "label":"Détails", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Téléchargements", "priority": 90 } ]