{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Entrée/sortie digitale sécurisée, 4/2 canaux; DC 24 V; 0,416666667; PROFIsafe V 2.0 iPar",
"description" : "<p>La borne 75x-666/000-003 est muni de 2 sorties de puissance (O1 … O2) et de 4 entrées reconnaissant les signaux d'horloge de contrôle (I1 … I4). Les capteurs peuvent être alimentés directement par une tension de 24 V ou par l'intermédiaire des 2 sorties de synchronisation différentes (T1 … T2).</p><p>Il est possible de connecter sur les entrées des boutons d'arrêt d'urgence libres de potentiel, des interrupteurs de portes de protection, des commutateurs de mode ainsi que des capteurs de sécurité ou des sorties à semi-conducteurs de sécurité (p.ex. des barrières photoélectriques, des sorties API). Selon la catégorie d'utilisation DC 13, les sorties de puissance permettent d'enclencher des charges ohmiques et inductives avec un courant nominal max. de 2A sans qu'un câblage externe supplémentaire soit nécessaire.</p><p>Les sorties de puissance vont être utilisées de manière bipolaire (commutation P High‐Side‐/N /Low‐Side) ou unipolaire (potentiel commun sur un côté de la charge).</p><p>Court-circuit, inversion de câblage ou alimentation externe 24 V sont contrôlés. Le contrôle ainsi que d'autres paramètres de sécurité, tels que les modes de fonctionnement, la longueur des impulsions de test, les temps de décalage ou de filtre peuvent être adaptés à partir du logiciel WAGO‐I/O‐CHECK.</p><p>L'outil de paramétrage peut être facilement intégré dans les systèmes d'ingénierie supportant l' interface d'appel TCI (Tool Calling Interface) avec CC2 ou CC3.</p><p>Selon le réglage, lors d'un remplacement de bornes, les paramètres peuvent être téléchargés automatiquement à partir du système de contrôle par serveur iPar conforme PROFIsafe. L'adresse de la borne PROFIsafe peut être réglée à l'aide d'un commutateur de codage ou par l'intermédiaire du logiciel WAGO‐I/O‐CHECK.</p><p>La borne supporte le protocole PROFIsafe, versions V1 (PROFIBUS) et V2 (PROFIBUS, PROFINET).</p><p>Lors de la conception dans le nœud du bus de terrain, les bornes d'entrées individuelles peuvent être disposées selon les besoins.</p><p><b>Pour garantir la protection contre l'impulsion de tension (surge) (surtension selon CEI 61000‐4‐5), il faut utiliser la borne de filtrage 750‐626 ou un filtre externe pour l'alimentation 24 V.</b></p><p><b>Pour des informations complémentaires, veuillez consulter le manuel technique (en allemand ou anglais) !</b></p>",
"mpn" : "753-666/000-003",
"sku" : "753-666/000-003",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000b00000264000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTc5fGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyaGhPUzh4TkRZNE1UazBNemcyTnpReU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBd01ESTJOREF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI1MGFjODUwMjUyNDkwNGE4MWE4MTNiYzY3ZTJlZGQxODY5YzFkN2FmYWFlZGI2YzcwYTg5NGM0ZmQ0YWJiZjE",
"gtin13" : "4050821255482",
"category" : "Systèmes I/O",
"url" : "https://www.wago.com/fr/syst%C3%A8mes-i-o/entr%C3%A9e-sortie-digitale-s%C3%A9curis%C3%A9e-4-2-canaux/p/753-666_000-003"
}