[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-309036_website-update_küs-customer-substation_2000x2000.jpg

Connexion de télécontrôle des stations de transfert des clients

Qu'il s'agisse d'installations de production, de stockage ou de clients en charge : en ce qui concerne le raccordement moyenne tension, les stations de transfert des clients doivent être reliés par télécontrôle. Avec le logiciel WAGO Application Customer Substation, cela peut être fait en seulement dix minutes, dans environ les trois quarts des zones de réseau moyenne tension allemandes - bien que les TAB (conditions techniques de connexion) varient d'un opérateur de réseau à l'autre ; car l'application est un logiciel standardisé préconfiguré pour différentes zones de réseau.

D'ailleurs, grâce au savoir-faire spécialisé en matière de programmation et à son grand nombre d'employés, WAGO propose des solutions appropriées - en fonction des besoins des intégrateurs de systèmes, des constructeurs de tableaux électriques et des constructeurs de stations.

Avantages :

  • Matériel de télécontrôle éprouvé et renforcé conformément au livre blanc BDEW
  • Paramétrage de logiciel facile sans programmation selon VDE-AR-N 4110
  • Solution complète composée de matériel et de logiciel dans une armoire de commande finie

Connecter les stations de transfert client à distance

Pour le raccordement des stations de transfert client (KÜS), WAGO propose du matériel et des logiciels de télécontrôle ainsi qu'une assistance et un service pour tout ce qui concerne la mise en service. Andreas Siegert, Global Key Account Manager Smart Grid et Steffen Krumbholz, Application Engineer dans l'unité commerciale SOLUTIONS, expliquent exactement comment cela fonctionne - et montrent également des perspectives pour des solutions individuelles.

Pourquoi une connexion de télécontrôle ?

Les systèmes de production décentralisés et les postes de transfert client directement raccordés au réseau moyenne tension d'un gestionnaire de réseau doivent être raccordés à distance. Ceci est nécessaire pour deux raisons principales :

  1. À des fins d'exploitation du réseau :
    Pour ce faire, des signaux, des données et des messages doivent être transmis, par exemple des messages de position du tableau moyenne tension, des messages d'avertissement et de défaut du système et de l'équipement de protection du réseau, des informations sur la disponibilité du système, des valeurs de mesure opérationnelles sur point de connexion réseau et des informations sur le contrôle de la fourniture de puissance réactive.
  2. Pour la gestion de l'alimentation selon §9 EEG :
    Ici, la connexion de télécontrôle pour les systèmes de production et de stockage est utilisée pour transmettre les spécifications de consigne pour l'alimentation en puissance active (y compris le retour) et les valeurs mesurées pour l'enregistrement de la puissance réelle.

Les deux tâches - l'exploitation du réseau et la gestion de l'alimentation - doivent être mises en œuvre ensemble dans un appareil de télécontrôle. Les exploitants de réseau réglementent leurs exigences respectives pour le raccordement à distance des stations de transfert client dans le réseau moyenne tension dans des directives de réseau, des spécifications et des conditions techniques de connexion (TAB).

Pour la moyenne tension, les gestionnaires de réseau de distribution fournissent une passerelle qui fournit la gamme requise de signaux à une interface de communication - et cela peut différer : Westnetz, par exemple, fournit une interface basée sur IP (CEI 60870-15-104), tandis qu'un protocole série (CEI 60870-5-101) est prévu pour la connexion à distance aux réseaux moyenne tension d'e.on.

Ces interfaces forment alors la limite de propriété entre l'opérateur du réseau et le client. Une technologie de télécontrôle appropriée qui fournit la gamme de signaux requise doit alors être installée du côté du client.

Zones de réseau

Des solutions complètes pour les stations de transfert client de WAGO sont disponibles pour les domaines suivants :

  • Avacon Netz GmbH
  • Bayernwerk Netz GmbH
  • E.DIS Netz GmbH
  • HanseWerk AG (y compris gestionnaire de réseau du groupe HanseWerk)
  • Netze BW
  • EWE
  • Westnetz
  • WEMAG
  • Thüringer Energienetze
  • Vorarlberger Energienetze GmbH

Votre zone réseau n'est pas incluse ?

WAGO peut également simplifier la technologie de télécontrôle des centrales de production, des installations de stockage et des clients de charge aux réseaux moyenne tension d'autres zones d'alimentation conformément à VDE-AR-N 4110.

Contactez-nous !

Installation de production sur le réseau moyenne tension

Connexion télécontrôle - simple, évolutive et flexible

La technologie de télécontrôle WAGO a fait ses preuves dans le secteur de l'énergie - en particulier dans les stations de réseau en tant que point de collecte de données et coordinateur d'interface. En plus d'autres protocoles divers, il comprend les protocoles de communication requis CEI 60870-5-101, -103, -104 et Modbus® pour la connexion à distance des systèmes de production d'énergie ainsi que les packages de cybersécurité nécessaires.

Les bibliothèques de communication pour la plupart gratuites pour le télécontrôle des centrales électriques sont déjà adaptées aux spécifications ou à la portée de signal correspondante des conditions techniques de connexion (TAB) de l'opérateur de réseau et peuvent être facilement paramétrées côté logiciel en interaction avec la technologie de télécontrôle WAGO.

Avec le package complet, WAGO propose une solution plug-and-play composée d'armoires de commande précâblées adaptées aux spécifications de connexion réseau, y compris des programmes d'exemple simples pour le paramétrage.

Les solutions WAGO en un coup d'œil :

  • Bibliothèques de communication gratuites pour le télécontrôle des systèmes de production décentralisés, des systèmes de stockage et de charge dans les réseaux moyenne tension d'e.on, Westnetz, EnBW et EWE
  • Plug and Play : avec des solutions complètes adaptées aux spécifications respectives des opérateurs de réseau mentionnés ; ceux-ci consistent en une armoire de commande précâblée avec le matériel approprié et des exemples de programmes faciles à paramétrer.
  • Assistance et service efficaces pour l'approvisionnement en matériel ainsi que le partage de l'expérience et des connaissances nécessaires pour prendre en charge le raccordement au réseau à la moyenne tension selon VDE-AR-N 4110, même dans différentes zones du réseau

Connexion réseau à la moyenne tension
– simplement par Plug and Play

Raccordement moyenne tension conforme aux normes – exactement comme vous en avez besoin

Les possibilités en un coup d'œil

Afin d'assurer la stabilité du réseau, les gestionnaires de réseau de distribution exigent que les systèmes des clients puissent être surveillés et contrôlés. Cela signifie un effort de programmation considérable pour les interfaces correspondantes dans le point de connexion réseau (NAP).

Découvrez en un coup d'œil les différentes possibilités pour une connexion rapide et simple à distance des stations de transfert clients - en fonction de l'expertise ou de la densité de personnel de votre propre entreprise.

WAGOAppRTU_Slaves - pour les intégrateurs système

Avez-vous beaucoup de savoir-faire en programmation ? Par exemple, les intégrateurs de systèmes qui utilisent la technologie de télécontrôle WAGO peuvent utiliser la bibliothèque WAGOAppRTU_Slaves pour accéder à des bibliothèques de communication prêtes à l'emploi sous forme de modules simples lors de la connexion CEI-60870 conforme aux directives des installations des clients et les intégrer dans un projet e!COCKPIT comme environnement de programmation. Nous fournissons gratuitement la bibliothèque WAGOAppRTU_Slaves en téléchargement pour un grand nombre de zones de réseau.

WAGO Application Customer Substation – pour les tableautiers

Paramétrer au lieu de programmer : pour les constructeurs de tableaux électriques, la sous-station WAGO Application Customer s'impose (réf. Comme licence DRM : 2759-2018/0260-1000). En tant que solution logicielle prête à l'emploi, elle réduit l'effort de programmation et fait gagner du temps lors de la mise en service des stations de transfert client. Ainsi, le raccordement à la moyenne tension conforme au réseau et à la technologie de télécontrôle est réalisé en dix minutes. Et pas seulement : une interface de commercialisation directe est déjà intégrée dans la combinaison de l'appareil de télécontrôle WAGO* et de l'application. Cela signifie qu'aucun matériel supplémentaire n'est requis - cela économise de l'espace dans l'armoire et des coûts.

*Remarque : Il est conseillé d'utiliser le contrôleur WAGO PFC200 de 2e génération avec le numéro de ref. 750_82XX/XXX-XX1 ou -XX2, car ils incluent déjà une licence de télécontrôle. Les appareils de télécontrôle WAGO sans ces numéros de ref. nécessitent l'achat d'une licence de télécontrôle supplémentaire.

Armoires de commande complètes - Plug & Play pour les constructeurs de stations

En tant que fabricant de technologie de télécontrôle de haute qualité, WAGO propose également en option des armoires de commande précâblées et programmées conformes à TAB. Cette interaction du matériel et du logiciel se traduit par une solution complète économique et éprouvée sur le plan opérationnel à partir d'une source unique. La conception de ces armoires de commande correspond au TAB des zones de réseau des filiales de e.on (AVACON, E.DIS, SH Netz, Bayernwerk), Westnetz, WEMAG Netz, NetzeBW et EWE. Armoires de commande préconfigurées avec logiciel (par ex. ref. : 8007-0100/1000-0247), combinaison avec dispositifs de protection (ref. : 8007-0100/1000-0270) et autres variantes avec fonctions de protection sur demande.

En savoir plus sur le sujet

Sujets liés aux
connexions de télécontrôle

RTU pour la technologie de télécontrôle

Les solutions RTU de WAGO utilisent comme plate-forme le système E/S WAGO modulaire introduit avec succès sur le marché depuis des années. Dans ce but, les contrôleurs évolutifs en matière de puissance ont été étendus à des protocoles de télécontrôle spécifiques (CEI 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). En liaison avec la programmabilité CEI-61131-3, toutes les tâches de la communication de télécontrôle et de l'automatisation de station peuvent être réalisées de manière flexible et simple.

Les régulateurs de centrale assurent une gestion de l'alimentation conforme au réseau pour les centrales électriques respectives (EZA) au point de raccordement au réseau (NAP).

Avec WAGO Power Plant Control, les exploitants d'installations et les intégrateurs de systèmes peuvent répondre aux exigences côté réseau de ces régulateurs de parc - de manière flexible et sûre. La solution est certifiée selon VDE-AR-N 4110 et 4120.

Technologie de télécontrôle fiable

Les matières premières fossiles s'épuisent et le réchauffement global est en marche. Il est donc nécessaire d'opérer avec succès le tournant énergétique. La technologie de télécontrôle joue un rôle clé dans la mise en œuvre car les infrastructures pour le gaz, l'électricité, l'eau et le chauffage disposent de zones d'approvisionnement très ramifiées, avec des stations géographiquement éloignées.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg
Votre contact au sein de WAGO

WAGO Contact SAS

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes: