Pour la zone Ex : WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
![](/medias/200-knoten-xtr-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkwfGltYWdlL2pwZWd8YURnNEwyZzJaUzh4TkRFMk9ESTRORFE1TlRrd01pOHlNREJmYTI1dmRHVnVMWGgwY2w4eU1EQXdlREV4TWpWd2VDNXFjR2N8OGE4M2FjNWZkZWMyMTEyODhiY2NhYmFkNzc4OTMzMTJhODU4Nzg3YjMzYmUxZTQzYWU4OTg0NGM0OTRlZDQzYQ)
Avec les produits de la série 750 XTR, WAGO offre une solution qui élargit les possibilités d'utilisation de machines et d'installations dans des conditions environnementales et de perturbations extrêmes et qui confère ainsi un maximum de flexibilité. La série 750 XTR est déjà prévue pour des températures de -40°C à +70°C, pour des vibrations jusqu'à 5g, des altitudes d'utilisation jusqu'à 5000m au dessus du niveau de la mer, et avec résistance élevée aux interférences et aux tensions (selon EN60870-2-1). Depuis septembre 2017, la série 750 XTR existe aussi pour les domaines à risques d'explosions.
Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR peut être utilisé hors zone, ou en zone 2/22 dans un coffret certifié. Tous les modules possèdent l'homologation ATEX-/IECEx pour une utilisation en zone 2/22. En plus des signaux standards des équipements installés en zone 2/22, il est possible de raccorder des capteurs et actionneurs à sécurité intrinsèque installés jusqu’en zones 0/20 ou 1/21, via les modules bleus.
Vos avantages :
eXTRêmement résistant : -40 … +70 °C
eXTRêmes tenue en tension et insensibilité aux perturbations : selon EN 60870-2-1
Résistance aux vibrations eXTRême : 5g selon EN 60068-2-6
- Résistance eXTRême aux chocs en continu : 25g selon IEC 60068-2-27
Sécurité intrinsèque eXTRême : acquisition de signaux des zones 0 et 1
Condensation momentanée : selon classe 3K7, selon EN 60721-3-3
- Altitude d'utilisation : jusqu'à 5 000 m au dessus du niveau de la mer
- Approbations : UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, navale (DNV GL, ABS,…)
- Site de montage : zone 2/22