Maintenance et réparation avec une vue dégagée

WAGO GmbH & Co. KG, basée à Minden, a relevé ce défi et développé un large éventail d'options de configuration pour les séries JUMPFLEX® 857 et 2857, qui garantissent entre autres une grande flexibilité dans la technologie des procédés. En plus des exigences du marché, les idées pour une solution prospective ont été considérées
Convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs de WAGO :
La famille de produits JUMPFLEX®:
- Possibilité de pontage sur toute la largeur grâce aux contours identiques des deux séries (857 et 2857)
- Possibilités de configuration conviviales
- Afficheur tactile amovible (seulement série 2857)
- Isolation sûre conformément à DIN EN 61140
- Séparation galvanique selon DIN EN 61010-1
- Large plage de température ambiante (−25 °C … +70 °C)