[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Groupes d'appareils pour plus de sécurité

Tout comme les appareils, les gaz, les vapeurs et les poussières sont divisés en différents groupes selon leurs propriétés. Cette classification simplifie la sélection correcte des dispositifs pour les différents gaz, vapeurs ou poussières.

Jusqu'à l'introduction de l'EN 60079-0: 2009, les appareils approuvés pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives ont été divisés en deux groupes. Depuis leur entrée en vigueur, il y en a trois : groupe 1, 2 et 3.

Protection contre les risques d'explosion de WAGO

Les bases de la protection contre les explosions

Tout ce qu'il faut savoir sur la protection contre les explosions en un coup d'œil

Classification des groupes d'appareils

  • Groupe I : appareils exposés au risque de grisou
  • Groupe II : appareils utilisés dans les milieux à risque d'explosion dû au gaz (pas les mines)
  • Groupe III : appareils utilisés dans les zones avec de la poussière combustible (pas les mines)

Les appareils électriques du groupe II sont également subdivisés en sous-groupes IIA, IIB et IIC, selon la nature de l'atmosphère explosive. Cette affectation s'applique aux types de protection enveloppe antidéflagrante (Ex d) et sécurité intrinsèque (Ex i).

Les appareils pour les zones contenant des poussières combustibles sont également répartis dans les groupes suivants en fonction du type de poussière :

  • Peluches combustibles
  • Poussières non conductrices
  • Poussières conductrices

Division d'appareils

GroupeGazLargeur limite de la fente MESGRapport du courant d'allumage minimal MIC
IIAPropane> 0,9 mm> 0,8
IIBÉthylène0,5 ... 0,9 mm0,45 … 0,8
IICHydrogène< 0,5 mm< 0,45

Lisez-en plus

Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels facteurs sont déterminants et quelles mesures de protection y a-t-il ? Tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les types de protection contre les étincelles et Cie

Mesures de protection Ex

En savoir plus

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Division en différentes zones

Selon le type de substances présentes, les zones potentiellement explosives ne sont pas également menacées. La fréquence et la durée de l'apparition de l'une de ces substances entraînent des exigences de protection différentes pour l'équipement.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Directives normes et spécifications

Les exigences relatives aux équipements électriques pour les zones potentiellement explosives sont très complexes : les réglementations, directives et normes nationales et internationales doivent être respectées afin de garantir une sécurité maximale. Nous vous donnons un aperçu des principales réglementations et recommandations légales, comme la directive ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Produits WAGO pour la protection contre les risques d'explosion

Automation

Prêt pour la zone Ex

Automatisation dans les conditions environnementales les plus défavorables ? Les produits et solutions WAGO sont faits pour cela.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Technologie de raccordement électrique

Protection anti-explosion incluse

Approuvé pour les zones Ex : les produits WAGO qui se connectent de manière fiable dans les conditions les plus extrêmes

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

WAGO en pratique

Références de la protection contre les explosions

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons faire pour des solutions créatives et efficaces dans le domaine de la technique de processus et la technologie des procédés industriels

Remplissage d'explosifs en toute sécurité

Pour le remplissage de milieux fluides, Feige Filling GmbH est l'un des leaders du marché. Pour la catégorie ATEX 1, vous concevez des solutions Ex avec la technologie WAGO.

process_referenz_explosionsschutz_feige-filling_naeherungssensor_i-o-system-750_2000x1500.jpg

Construction de tunnel moderne

Saleté, vibrations, chaleur : Demostene + Partner AG a choisi une solution WAGO pour contrôler son système de chargement mixte.

process_referenz_explosionsschutz_tunnelbau_demostene_land_personen_lkw_berge_2000x1500.jpg

La sécurité au quotidien

Dans les mines de charbon, seules les installations ne présentant pas de risque d'inflammation peuvent être utilisées. C'est pourquoi HAZEMAG & EPR mise sur les contrôleurs WAGO.

process_referenz_hazemog_steinkohlebergbau_explosionsschutz_tunnelvortriesmaschine_tunnel_2000x1500.jpg
Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: