[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
loesungen_explosionsschutz_s_Fotolia_79693374_X_2000x1125.jpg
Les bases de la protection contre les explosions
Que se passe-t-il lors d'une explosion ? Quels sont les facteurs déterminants
et quelles sont les mesures de protection qui existent ? Découvrez ici tout ce qu'il faut savoir sur ATEX, les zones Ex, les types de protection contre les étincelles, etc.

Directives, normes et spécifications

L'équipement électrique pour les zones potentiellement explosives doit répondre à de nombreux critères. WAGO présente les directives et les recommandations les plus importants.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x2000.jpg

Division en différentes zones

Selon le type de substances présentes, les zones potentiellement explosives ne sont pas également menacées. La fréquence et la durée de l'apparition de l'une de ces substances entraînent des exigences de protection différentes pour l'équipement.

icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Mesures de protection Ex

Qui demande une protection contre les explosions ? Pour qui la protection contre les explosions s'applique-t-elle ? Qu'est-ce qui doit être pris en compte ? Et qu'est-ce qu'une protection constructive contre les explosions ? WAGO a compilé pour vous les réponses aux questions les plus importantes.

icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Groupes d'appareils

Tout comme les appareils, les gaz, les vapeurs et les poussières sont divisés en différents groupes selon leurs propriétés. Cette classification simplifie la sélection correcte des dispositifs pour les différents gaz, vapeurs ou poussières.

icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Types de protection contre les étincelles

Dans les zones Ex, seuls des équipements de protection contre les risques d'explosion sont autorisés. Les types de protection contre les étincelles sont des mesures de conception et électriques pour l'équipement et font partie de la protection secondaire contre les explosions.

icon_ex_zuendschutzarten_2000x2000.jpg

Sources d'étincelles

Si une atmosphère potentiellement explosive ne peut pas être évitée dans une zone de travail, la protection secondaire contre les explosions prend tout son sens. Cela signifie la prévention de toute source d'étincelle dans la zone Ex.

icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Qu'est-ce-qu'une explosion ?

Ex|plo|si|on <lat.> (explosio) et signifie « s'échapper sous pression ». Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels facteurs sont déterminants et quelles mesures de protection y a-t-il ? Ici vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir.

site_web_wago_france_2000x1125.jpg

Produits pour la protection contre les risques d'explosion

Notre gamme flexible de produits de protection contre les explosions peut être combinée de manière sûre et économique dans le bon rapport - avec un système uniforme de la zone non Ex à la zone Ex de toute la production. Lorsque des solutions spéciales sont exigées, WAGO offre exactement ce que veulent les planificateurs et les intégrateurs de systèmes.

loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg
Votre interlocuteur chez WAGO

WAGO Contact SAS

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes: