[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Les sources d'étincelles

Si une atmosphère potentiellement explosive ne peut pas être évitée dans une zone de travail, la protection secondaire contre les explosions prend tout son sens. Cela signifie la prévention de toute source d'étincelle dans la zone Ex.


Celles-ci ne sont pas si faciles à reconnaître. Ce n'est qu'en connaissant les causes d'étincelle ou de chaleur que des mesures peuvent être prises pour éviter les explosions. Les sources d'étincelles figurent dans la norme de base EN 1127-1 « Milieux à risques d'explosion - Protection contre les explosions - Partie 1 » et dans les « Règles techniques de sécurité opérationnelle » TRBS 2152, partie 3. Les mesures de protection correspondantes y sont également indiquées pour éviter les sources d'inflammation.

Protection contre les risques d'explosion de WAGO

Les bases de la protection contre les explosions

Tout ce qu'il faut savoir sur la protection contre les explosions en un coup d'œil

Sources d'étincelles et leurs origines

ÉtincelleOrigine (exemple)
Surfaces chaudesRadiateurs, processus mécaniques dus au frottement et à l'enlèvement des copeaux, perte de chaleur (embrayage à friction et freins)
ArcsÉtincelles générées mécaniquement (par exemple, dues à des processus de frottement, de choc ou d'érosion), étincelles électriques, arcs de commutation
Flammes et gaz chaudsLes flammes et leurs produits de réaction chauds tels que les gaz chauds ou les particules solides incandescentes peuvent enflammer une atmosphère explosive.
Étincelles produites mécaniquementProcessus de friction, d'impact, de frottement comme par ex. lors du ponçage ; des outils tels que des clés de serrage, des pinces ou des outils tels qu'une échelle ; travail sur des composants rouillés avec un outil en aluminium (réaction alumino-thermique)
Installations électriquesOuverture et fermeture de circuits électriques, courants d'égalisation, champs électromagnétiques, poussières conductrices
Remarque : la protection basse tension n'est pas une mesure de protection contre les explosions, car l'amorçage est possible même si la tension est inférieure à 50 V !
Protection cathodique contre la corrosionCourants inverses à la source de courant, à l'induction, à la terre ou à la masse d'un conducteur
Électricité statiqueDécharge d'électricité statique
Foudre-
Champs électromagnétiquesDes plages de fréquence 9 x 103 Hz à 3 x 1011 Hz. Par ex. des installations à haute fréquence tels que les équipements radio ou les générateurs à haute fréquence.
Rayonnement électromagnétiquePlages de fréquence de 3 x 1011 Hz à 3 x 1015 Hz et longueurs d'onde de 1000 μm à 0,1 μm. Cela inclut les rayonnements optiques tels que la lumière du soleil, les lasers, les sources de flash, les arcs, etc.
Rayonnement ionisantInflammation due à l'absorption d'énergie causée par ex. par des émetteurs UV à ondes courtes, les tubes à rayons X ou les substances radioactives
UltrasonInflammation due à l'absorption d'énergie causée par ex. par des émetteurs UV à ondes courtes, les tubes à rayons X ou les substances radioactives
Compression adiabatique et gaz circulantLes hautes températures provoquées par les ondes de choc et les compressions adiabatiques peuvent enflammer une atmosphère explosive.
Réaction chimiqueRéactions chimiques qui provoquent la génération de chaleur (réactions exothermiques), chauffent des matières et qui peuvent provoquer une explosion.

Lisez-en plus

Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels facteurs sont déterminants et quelles mesures de protection y a-t-il ? Tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les types de protection contre les étincelles et Cie

Qu'est-ce-qu'une explosion ?

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Types de protection contre les étincelles

Dans les zones Ex, seul des équipements de protection contre les risques d'explosion sont autorisés. Les types de protection contre les étincelles sont des mesures de conception et électriques pour l'équipement et font partie de la protection secondaire contre les explosions.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Directives normes et spécifications

Les exigences relatives aux équipements électriques pour les zones potentiellement explosives sont très complexes : les réglementations, directives et normes nationales et internationales doivent être respectées afin de garantir une sécurité maximale. Nous vous donnons un aperçu des principales réglementations et recommandations légales, comme la directive ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Produits WAGO pour la protection contre les risques d'explosion

Automation

Prêt pour la zone Ex

Automatisation dans les conditions environnementales les plus défavorables ? Les produits et solutions WAGO sont faits pour cela.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Technologie de raccordement électrique

Protection anti-explosion incluse

Approuvé pour les zones Ex : les produits WAGO qui se connectent de manière fiable dans les conditions les plus extrêmes

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

WAGO en pratique

Références de la protection contre les explosions

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons faire pour des solutions créatives et efficaces dans le domaine de la technique de processus et la technologie des procédés industriels

Ravitaillement en carburant et automatisation

Enfin sécurisé : les camions-citernes pour avions des aéroports brésiliens sont plus fiables que jamais grâce à la conversion à la technologie à ressort de WAGO.

process_referenz_rucker_flughafen_flugzeug_tankewagen_2000x1500.jpg

Automatisation pour pipelines

Les installations de traçage thermique empêchent le givrage des pipelines aux températures sibériennes. Des composants contre les risques d'explosion de WAGO sont utilisés.

process_landschaft_brunnen_schnee_2000x1500.jpg

Qualité absolument fiable

Les exigences en matière d'équipement technique des navires sont extrêmement élevées. Le système d'E/S de WAGO les remplit toutes.

marine_siem-pride_tatt_oktober_2000x1500.jpg
Votre interlocuteur chez WAGO

WAGO Contact SAS

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Autres demandes: