Extrêmement fiable dans des conditions environnementales extrêmes
![](/medias/200-process-referenz-pumpstationen-land-bohrung-oel-schnee-xtr-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxfGltYWdlL2pwZWd8YUROaUwyZ3lNQzh4TkRFM05UZzNNVEl3TlRRd05pOHlNREJmY0hKdlkyVnpjMTl5WldabGNtVnVlbDl3ZFcxd2MzUmhkR2x2Ym1WdVgyeGhibVJmWW05b2NuVnVaMTl2Wld4ZmMyTm9ibVZsWDNoMGNsOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufGJmODk2MWFkZWZlNDg1MmQ5MzEzNDRjMDljM2I5MDlhZDVkYTFhOWY0MDVmMmRjN2JhNjlmODJmMjRmYjI3ZGM)
Que ce soit dans la glace, dans le désert ou en haute mer, les composants des stations de pompage pour l'extraction du pétrole et du gaz doivent durer des décennies, même dans les conditions les plus défavorables. WAGO a conçu son système I/O-System 750 XTR spécifiquement à cet effet.
Les contrôleurs de WAGO sont utilisés dans de nombreux domaines de l'automatisation industrielle et de la technologie des process, mais aussi dans toutes sortes de stations de pompage ; par exemple, pour abaisser les eaux souterraines dans l'industrie de la construction et l'exploitation minière à ciel ouvert ainsi que dans toutes les infrastructures d'approvisionnement pour la production industrielle et l'ingénierie des procédés Un autre domaine d'application important et complexe est celui des installations de production de pétrole et de gaz dans le monde entier, de l'Alaska à la Russie en passant par le Brésil. En plus du traitement de tous les paramètres pertinents, tels que la pression, la température et le débit, WAGO Automation gère également le contrôle de la station de pompage elle-même et offre en même temps la possibilité de se connecter au niveau de contrôle.
Vos avantages en un coup d’œil :
Une automatisation sans limites dans des conditions extrêmes :
- le système WAGO-I/O-System 750 XTR simplifie la maintenance
- économies en encombrement, en coûts énergétiques et en entretien
- augmentation de la disponibilité de l'installation et de la sécurité d'investissement
- augmentation de la productivité