[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6481_2000x2000.jpg

Distribution professionnelle dans le bâtiment avec les bornes sur rail TOPJOB® S de WAGO

Avec nos bornes sur rail TOPJOB® S avec connexion sûre Push-in CAGE CLAMP®, votre installation est pérenne et adaptée aux exigences croissantes et changeantes dans le bâtiment. Pour les bornes de séparation du neutre, vous avez le choix entre la variante avec séparation interne du neutre ou séparation du neutre de la barre collectrice de neutre.

Vos avantages :

  • Raccordement d'un circuit de courant de bâtiment monophasé sur une largeur de borne
  • Installation rapide et permanente par simple enfichage des conducteurs rigides dans la Push-in CAGE CLAMP®
  • Contrôle direct avec fiche de contrôle Ø 2 mm.
  • La version de bornes adaptée à toutes les applications dans le bâtiment
  • Choix parmi 2 versions de manipulation : ouverture de manipulation et poussoir ou hybride (les deux versions de manipulation dans une borne)