katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x2000.jpg

Technologie de raccordement électrique

Simple, sûr, sans entretien : pour les rails de montage, les boîtes de dérivation, les circuits imprimés. WAGO offre la technologie de connexion électrique pour chaque application.

Vos avantages avec la technologie de connexion de WAGO :

  • Une économie de temps
  • Sans entretien
  • Une qualité de contact durable, indépendante de l'opérateur

Catégories de produits

La diversité dans la technologie de connexion

Bornes sur rail

Rapides à installer, résistants aux vibrations et sans entretien, les systèmes de bornes sur rail WAGO utilisent une technologie éprouvée de connexion à ressort et permettent d'obtenir une grande fiabilité des installations et des appareils.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1125.jpg

Bornes d'installation

Gagnez du temps et de l'argent dans le distributeur ou dans la boîte de jonction grâce aux bornes d'installation WAGO, qui nécessitent peu d'espace.

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

Connecteurs

Avec les connecteurs WAGO, vous pouvez mettre en œuvre vos solutions de manière rapide, sûre et durable dans les circuits imprimés, les armoires de commande ou encore dans le domaine de la connectique de luminaires.

buehne_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

Connexion de circuits imprimés

La bonne technologie de connexion à ressort pour chaque application : les bornes pour circuits imprimés et les connecteurs de WAGO peuvent être utilisés rapidement et en toute sécurité.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125.jpg

Bornes de jonction

Raccordement de luminaires et de dispositifs en toute sécurité - partout dans le monde : aucun problème avec les bornes de raccordement réseau WAGO - quelle que soit la tâche.

buehne_netzanschlussklemmen_2000x1125.jpg

Composants de traversée

Connexion fixe ou enfichable d'appareil avec un conducteur direct ou une connexion à souder : WAGO propose diverses solutions pour la technologie de raccordement selon vos besoins.

buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

Repérage

Plus de visibilité dans l'armoire de commande, gain de temps à la maintenance avec une identification fonctionnelle des bornes : trouver la bonne solution de repérage avec la SmartPRINTER qui offre la solution la plus économique et rapide.

buehne_beschriftung_2000x2000.jpg

En savoir plus

Nouvelles dans le domaine de la technologie de connexion

Cela pourrait aussi vous intéresser

Pour les produits de la technologie de connexion

Bornes sur rail TOPJOB®S

Qu'il s'agisse d'applications industrielles ou d'installations de bâtiments modernes, TOPJOB® S offre plus qu'une simple connexion électrique sécurisée.

reihenklemmen-topjob-s_2000x1500px.jpg

Bornes pour circuits imprimés CMS

Grâce à ses nombreux avantages (compacité, manipulation simple) la gamme de bornes pour circuits imprimés CMS de WAGO est la solution optimale pour vos applications LED ainsi que pour les applications industrielles.

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x1500.jpg