Nouveautés 29 septembre 2023
Les connexions Fils à fils avec le connecteur MCS MAXI 16 sont désormais disponibles en version à 1 pôle

Le connecteur pour circuits imprimés MCS MAXI 16 (série 832) est maintenant disponible en version fil à fil pour les applications à 1 pôle.

Avec lui, les utilisateurs peuvent par ex. câbler individuellement dans des machines sur le terrain après le transport, sans outils. Les câbles solaires et de batterie peuvent également être facilement connectés. Grâce à la technologie de connexion à ressort et à levier, cela peut être réalisé de manière simple et intuitive pour des sections jusqu'à 25 mm². Le connecteur fil à fil à 1 pôle MCS MAXI 16 par exemple, remplace les connexions à sertir dans les grandes sections transversales et garantit un câblage sans erreur. De plus, il permet d'économiser du temps grâce à l'enfichage des connecteurs mâles et femelles et à la technologie à levier. La connexion avec Push-in CAGE CLAMP® convient à tous les types de conducteurs et permet l'enfichage direct de conducteurs rigides et de conducteurs souples avec embouts d'extrémité.

Vos avantages

  • Câblage simple sur le terrain par technique de connexion à ressort

  • Raccordement sans outil de sections jusqu'à 25 mm² à l'aide d'un levier

  • Convient pour des tensions jusqu'à 1 000 V et des courants jusqu'à 76 A

Produits