Les signaux parfaitement connectés
picoMAX® 3.5 : les connecteurs pour circuits imprimés au pas de 3,5 mm pour sections de conducteurs jusqu'à 1,5 mm2 et courants de référence jusqu'à 10 A
Avantages :
- Connexion universelle pour tous types de conducteurs
- Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®
- Câblage du connecteur femelle en position enfiché ou non
- Verrouillage intégré empêchant une séparation accidentelle
![picomax-3-5_2000x2000px.jpg](/medias/200-picomax-3-5-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyaGhOUzh4TkRFeU1qQXpNekkxTURNek5DOHlNREJmY0dsamIyMWhlQzB6TFRWZk1qQXdNSGd5TURBd2NIZ3VhbkJufDA4Y2JhOTdmODcyMWYyYmI1YTY0NGU0YzdmMjA4YjRjZDc3MWRiMjJkZDcwYTdlMDliZWEwMDUyODdlOGUwMjU)
Alimentation optimale en tension
picoMAX® 5.0 et 7.5 : les connecteurs pour circuits imprimés au pas de 5,0 mm et 7,5 mm pour sections de conducteurs jusqu'à 2,5 mm2 et courants de référence jusqu'à 16 A
Avantages :
- Connexion universelle pour tous types de conducteurs
- Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®
- Câblage du connecteur femelle en position enfiché ou non
- Possibilité de tester dans le même axe que le conducteur par contact direct
- Verrouillage intégré empêchant une séparation accidentelle
![picomax-5-0-und-7-5_2000x2000px.jpg](/medias/200-picomax-5-0-und-7-5-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU5fGltYWdlL2pwZWd8YURVeUwyZ3laQzh4TkRFeU1qQXpNVEk0TkRJMU5DOHlNREJmY0dsamIyMWhlQzAxTFRBdGRXNWtMVGN0TlY4eU1EQXdlREl3TURCd2VDNXFjR2N8MGI2YmUwMmI4NzY2ODFmZDRjNDljNzU1MzA2NmUxOTY4M2ZmMTdkMGU2NDU4YmIxMjliYjZkMzliN2U1ZWQwMw)
La façon la plus simple de rendre enfichables des circuits imprimés
picoMAX® eCOM est la version encore plus économique et compacte sans boîtier pour connecteurs mâles pour les applications enfichables sur le circuit imprimé. Dans les pas 3,5 mm, 5,0 mm et 7,5 mm, avec des connecteurs femelles pouvant être directement soudés, ce système offre la solution parfaite pour votre application économique.
Avantages :
- Connexion universelle pour tous types de conducteurs
- Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®
- Disponible comme borne droite ou coudée pour circuit imprimé
- Disponible pour section de conducteurs de 0,2 à 1,5 mm2 (3.5) ainsi que pour section de conducteurs de 0,2 à 2,5 mm2 (5.0, 7.5)
- Soudure directe du connecteur complet grâce aux broches à souder pré-insérées
- En cas de maintenance, peut être retiré du circuit imprimé comme un connecteur.
- Faible encombrement sur le circuit imprimé en raison de la juxtaposition sans perte de pôles avec un nombre différent de pôles
![picomax-eCOM2__2000x2000px.jpg](/medias/200-picomax-eCOM2-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd5TVM4eE5ERXlNak0wTVRRd01EWXdOaTh5TURCZmNHbGpiMjFoZUMxbFEwOU5NbDlmTWpBd01IZ3lNREF3Y0hndWFuQm58MGFiYjVmMDIxNWMwNzJmNzM3N2FkNDU3N2E1ZDFkMDM2Y2E0NjQ4NmE1NGMwOGFkYjc4ODkxMjA1M2MxOTI1MQ)