[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Sujets 19 février 2019

Connecteurs WAGO WINSTA® – questions et réponses

Connecteurs – Vous avez une question, nous y répondons

Nous recevons de nombreuses questions sur l'installation électrique par enfichage. Nous pouvons répondre facilement à bon nombre d'entre elles en amont. Pour lire les réponses, cliquez sur la question correspondante dans la liste ci-dessous.

WINSTA® offre de multiples possibilités d'utilisation. Du fait des différents types de produits, il est possible d'installer des luminaires, les types de circuits les plus divers, l'alimentation électrique via des canaux d'allège ou des systèmes sous plancher via des boîtes de sol et des systèmes d'assombrissement et d'ombrage avec des connecteurs. Des systèmes de bus comme DALI pour les fonctions de gradation ou SMI pour le pilotage de l'ombrage peuvent être intégrés en toute simplicité, tout comme les capteurs nécessaires.

Des produits spéciaux sont disponibles pour ces applications.

Le système WINSTA® peut à tout moment être élargi de manière modulaire dans le bâtiment fonctionnel. En cas de modification de l'utilisation prévue pour la pièce, l'installation peut être adaptée ou complétée rapidement et sans erreurs. Grâce à la technique de connexion Plug & Play, des câbles préassemblés et des consommateurs peuvent être remplacés en quelques gestes. Les produits WINSTA® peuvent être réutilisés et contribuent ainsi à la préservation des ressources.

Oui, le système de connecteurs WINSTA® repose sur la technique de raccordement par ressort qui ne nécessite aucune maintenance. Une multitude de composants est dotée des connexions à insertion directe Push-In CAGE CLAMP® pour le raccordement des conducteurs, cela permet de connecter directement des conducteurs à un fil.

WAGO recommande l'utilisation de certains codages mécaniques et couleurs en fonction des différentes applications :

UsageCodageCouleur de connecteur
Applications réseau généralesanoir, blanc
Applications informatiques ou d'alimentation en courant sans coupureProuge
Éclairage régulé, DALIIBleu
Applications de courant de secoursLGris foncé
Fonctions de commutateurSMarron
Commandes ou autres applications de réseauBgris
Ombrage / assombrissement régulé, par ex. via une interface SMIBRose
Petites tensions BVert clair

Oui WAGO propose un grand nombre de distributeurs avec différentes fonctions, comme p. ex. le bus Dali, les applications KNX, la commande de stores, etc. qui sont prêts à raccorder avec les connecteursWINSTA®.

Il faut systématiquement observer les spécifications de VDE 0100. Des connecteurs d'installation comme WINSTA® qui sont homologués selon la norme IEC61535 sont par exemple utilisés dans les maisons préfabriquées, les vides sanitaires comme les faux-planchers, les faux-plafonds ou les systèmes porteurs de câbles, les systèmes de guidage de câbles, les systèmes de canaux de câble ou dans des salles d'exposition commerciales, dans des cloisons ou dans des applications similaires.

WAGO offre un niveau élevé de soutien grâce à son assistance projet spécialisée et vous aide aussi en cas de projets d'installation complexes et exigeants. L'équipe d'assistance projet est joignable à l'adresse suivante : info.projektplanung.de@wago.com.

WAGO a établi quelques exemples de planification pour certaines applications ; ces exemples sont présentés dans notre brochure de planification avec la liste de pièces correspondante.
(www.wago.com/winsta). Ces exemples sont une bonne source d'inspiration notamment pendant la phase de début avec WINSTA® et peuvent être facilement adaptés aux exigences spécifiques au projet.

L'utilisation du système de connecteurs WINSTA® réduit au strict minimum le temps passé par l'installateur pour le raccordement sur site. Des projets d'installation électrique peuvent être câblés facilement et achevés dans les délais. De plus, grâce à une multitude de codages mécaniques et de couleurs, WINSTA® propose une protection contre les erreurs d'enfichage qui exclut quasiment tout risque d'erreur dans l'installation.

Les connecteurs d'installation de la série WINSTA® doivent exclusivement être installés par des personnes instruites ou formées.

Les lignes flexibles ne doivent pas être soumises à des sollicitations trop élevées par traction, pression, frottement, torsion ou pli, notamment au niveau de l'introduction de l'appareil et du point de transition vers l'installation fixe. Avec les connecteurs WINSTA®, vous pouvez définir directement sur place le point de transition de NYM sur WINSTA® et le raccorder. Cette zone de transition doit être fixée en conséquence et être protégée contre une sollicitation de flexion excessive.. De plus, il faut protéger tous les points de connexion contre les efforts de traction ou de compression.

Des cliquets de verrouillage sont montés en usine sur tous les produits à installation fixe (par ex. distributeurs, variantes encastrables, variantes de circuits imprimés). Ainsi, un verrouillage sûr est garanti lors de l'enfichage. Le cliquet de verrouillage peut à tout moment être placé sur des câbles assemblés pour des connexions dites volantes.

Le système WINSTA® présente l'indice de protection IP20, WINSTA® ne doit donc pas être installé en extérieur.

Dans le système WINSTA®, tous les composants du système sont protégés contre le contact direct. Ainsi, une sécurité maximale est garantie.

WINSTA® est principalement homologué selon IEC 61535 (VDE 0606-200) - La norme s'appliquant aux connecteurs d'installation pour connexions permanentes dans des installations fixes. Lors de l'installation des produits WINSTA®, il convient de prendre en compte les dispositions de la norme DIN VDE 0100.

La conformité avec les directives basse tension est confirmée par le marquage CE sur WINSTA®.

La section du conducteur minimale doit être adaptée aux consommateurs. Une protection supplémentaire est seulement nécessaire si la longueur de la ligne avec la section réduite est supérieure à 3 m, voir norme VDE 0100, novembre 1991, partie 430.

Selon VDE 0100 partie 520, cela est autorisé lorsque le connecteur ou tous les isolants de conducteur présents dans la ligne sont prévus pour la tension maximale appliquée.

En ce qui concerne l'utilisation de systèmes de connecteurs, le choix de la conduite a une influence décisive sur la protection du bâtiment et de ses occupants/utilisateurs. Les câbles et lignes sont soumis au règlement sur les produits de construction (BauPVo). Leur comportement en cas d'incendie est décrit par la caractéristique de la classe de protection incendie. La gamme WINSTA® de WAGO comporte aussi des lignes avec des classes de protection incendie supérieures (B2ca et Cca) dont les caractéristiques peuvent être consultées via l'e-shop.

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits de la famille WINSTA®

Votre contact au sein de WAGO

Autres demandes:

L'inspiration pour vous

Plus de produits de WAGO

Connecteur

Qu'il s'agisse de connecteurs de luminaires, de connecteurs de cartes de circuits imprimés ou de connecteurs d'installation, vous trouverez une connexion facile pour différentes exigences.

buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

Technique d'automatisation

Mesurer, contrôler, réguler : avec la technologie d'automatisation et le logiciel adapté de WAGO, vous êtes à l'épreuve du temps et du côté économie. Nos systèmes d'E/S, contrôleurs, écrans et panneaux sont caractérisés par une fiabilité maximale, même dans des conditions extrêmes.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x2000.jpg

Électronique d'interface

Facilité d'utilisation avec une disponibilité maximale du système : les modules interface de WAGO répondent aux exigences les plus élevées. Planifiez et résolvez vos tâches de manière fiable avec nos convertisseurs de mesure, modules relais et optocoupleurs, transformateurs de courant et alimentations, ainsi que les modules de transfert et les câblages système.