MM-23917_website-page_building-and-distributed-properties-management_kv-building_2000x2000.jpg

Gérer les bâtiments et les propriétés distribuées de manière pérenne

Automatisez de manière flexible et gérez de manière centralisée.

La surveillance et la gestion des bâtiments et des propriétés distribuées avec une infrastructure locale et des systèmes décentralisés à un emplacement central - cela devient de plus en plus important pour des opérations de construction fiables, efficaces et pérennes. Cela nécessite des systèmes modernes qui donnent une vue d'ensemble de l'exploitation du bâtiment, offrent de la transparence et permettent ainsi une action rapide et ciblée.

Gestion des bâtiments et des biens immobiliers avec WAGO

Exploitation efficace et pérenne du bâtiment

Flexibilité grâce aux solutions Cloud

Les solutions Cloud sont le sujet actuel : elles simplifient la gestion des propriétés distribuées à partir d'une source unique et offrent la flexibilité nécessaire pour répondre au mieux aux futures exigences relatives au développement des technologies.

Pour la plupart des utilisateurs, l'aspect le plus important lors de l'utilisation du cloud est la disponibilité de toutes les informations concernant leurs propriétés, telles que les succursales de vente au détail en réseau ou les bâtiments publics - 24h/24 et dans le monde entier.

Avantages pour votre projet

Avantages lors de la mise en service

  • Configuration et mise en service simples et fonctionnellement fiables de l'automatisation du système, y compris une connexion simple au cloud sans programmation ni connaissances informatiques
  • Ouverture : diverses interfaces pour connecter différents capteurs et appareils
  • Évolutivité maximale : la solution pour les petites applications simples jusqu'aux grands projets immobiliers complexes
  • Rentabilité et économie élevées grâce à une mise en service simple et rapide

Avantages pendant le fonctionnement

  • Fonctionnement et surveillance confortables décentralisés via un tableau de bord intégré ainsi que de manière globale et centralisée dans le cloud
  • Vue d'ensemble et transparence : possibilités d'accès globales et décentralisées aux fonctions du système, des capteurs et des actionneurs
  • Surveillance centralisée des données des capteurs et des valeurs limites ainsi qu'une gestion intuitive des défauts
  • Solution autonome : l'installation locale dans la propriété se poursuit quelle que soit la connexion cloud.

La solution en détail

WAGO Application Building Control

WAGO Application Building Control est un logiciel d'application préprogrammé dans lequel toutes les fonctions nécessaires à l'automatisation des bâtiments et des propriétés distribuées peuvent être facilement créées.

Vos avantages :

  • Fonctions pour l'éclairage, l'ombrage, le chauffage, la ventilation, la climatisation, les programmes horaires, l'acquisition de données énergétiques et la surveillance du système
  • Haute flexibilité et évolutivité
  • Interface de configuration : configurer au lieu de programmer
  • Visualisation basée Web
  • Fonctionnement sur site simple et clair via les navigateurs les plus courants sur n'importe quel appareil final

WAGO Cloud Building Operation and Control

La connexion au WAGO Cloud Building Operation and Control complète la solution globale et permet un accès mondial à toutes les données.

Vos avantages :

  • Accès à distance
  • Exploiter et surveiller les propriétés via une arborescence.
  • La gestion centralisée des alarmes et des défauts signale les irrégularités, les dépassements de valeurs limites ou les défauts du système.
  • Évaluations et rapports pour l'analyse des données de consommation d'énergie locale et des évaluations complètes
  • Gestion des appareils, par exemple pour installer des mises à jour de firmware ou des correctifs de sécurité, pour toujours mettre les systèmes à jour et se conformer aux exigences de sécurité.

Cas d'utilisation

Découvrez notre solution basée sur des cas d'utilisation exemplaires.

{"instructions":"<ol><li>Faites défiler et balayez via le graphique.</li><li>Cliquez pour accéder aux niveaux inférieurs.</li><li>Découvrez les éléments cachés ...</li><li>... et découvrez les performances d'utilisation des systèmes de construction efficaces et pérennes.</li></ol><p></p>","instructionsHeadline":"<p>Comment cela fonctionne-t-il ?</p>","layers":[{"id":"Zoom_Supermarkt","name":"Supermarkt","parentLayer":"item_de_0000CH2R","backgroundImage":{"imageType":null,"format":"","url":"/medias/mm-36320-supermarkt-a.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTcwNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnMk5DOHhNalF6T0RZMk5qWXdPRFkzTUM5dGJTMHpOak15TUY5emRYQmxjbTFoY210MFgyRXVhbkJufDJmMzQ5OGMwMDM1MDkzZjQwMTczY2NiOGFkNjgwNWNjNDJiMjc1YzQ1MjVjZmY0ZTc0MDIxODUyNzY2OTMzMDY","altText":"mm-36320_supermarkt_a","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"mm-36320_supermarkt_a.jpg"},"spots":[{"iconType":"plus","x":42,"y":66,"type":"WagoIIgZoomSpotModel","targetLayer":"item_Supermarkt"},{"iconType":"info","x":60,"y":40,"type":"WagoIIgPopUpTeaserSpotModel","headline":"<p>La solution parfaite pour les boutiques et les magasins</p>","paragraph":"<p>Gardez une vue d'ensemble de vos propriétés distribuées à tout moment et de n'importe où. Cela garantit un fonctionnement rentable des succursales et une grande disponibilité des équipements techniques.</p>","displayMode":"sideInfo","cta":{"url":"/solution-boutiques-magasins","urlIsContentPage":true,"linkName":"En savoir plus","target":"newWindow"}}]},{"id":"item_Kindergarten","name":"Innenbereich Kindergarten","parentLayer":"Kindergarten","backgroundImage":{"imageType":null,"format":"","url":"/medias/MM-36320-Zeichenflaeche-3.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzkyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJobU5DOHhNakk0TkRVME9UazFOVFl4TkM5TlRTMHpOak15TUNCYVpXbGphR1Z1Wm14aFpXTm9aVjh6TG1wd1p3fGFlYmI1MDZlMTJkMTg3NWNkYjQ2OTU2NWUxOTI5NmViYTM1OThmNTEwYTg1NTIwMTVjOWYwMGFiZDZkOGUzMzA","altText":"MM-36320 Zeichenflaeche_3.jpg","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"MM-36320 Zeichenflaeche_3.jpg"},"spots":[{"iconType":"plus","x":36,"y":17,"type":"WagoIIgMediaSpotModel","media":{"imageType":null,"format":"","url":"/medias/MM-36320-Infographic-CBOC-trendlog-30x30.gif?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjUwfGltYWdlL2dpZnxhRFUzTDJnNVppOHhNalUxTnpNeU9UVTJNelkzT0M5TlRTMHpOak15TUY5SmJtWnZaM0poY0docFkxOURRazlEWDNSeVpXNWtiRzluWHpNd2VETXdMbWRwWmd8OTg2MGM4ZjZiN2U4NzdiNGNiYTc1NGQyZWIxMWE0OTA3OTJkZjcyYzY5YzBjNmIzMmYwMzEwMzE4NWIwN2QzNA","altText":"MM-36320_Infographic_CBOC_trendlog_30x30.gif","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"MM-36320_Infographic_CBOC_trendlog_30x30.gif"}},{"iconType":"plus","x":30,"y":29,"type":"WagoIIgMediaSpotModel","media":{"imageType":null,"format":"","url":"/medias/MM-36320-Infographic-CBOC-energy-meter-30x30.gif?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjIzfGltYWdlL2dpZnxhR00wTDJnM1lpOHhNalUxTnpNek1EWTNOemM1TUM5TlRTMHpOak15TUY5SmJtWnZaM0poY0docFkxOURRazlEWDJWdVpYSm5lUzF0WlhSbGNsOHpNSGd6TUM1bmFXWXxhNDEwNGY0ODhkZTBhYzJiZTI2MzYyMDEyM2EwODhmYzUzZWU5NDQxMzJjOWM3N2Q2YWUwNDBjNDk5NDZmN2Fm","altText":"MM-36320_Infographic_CBOC_energy-meter_30x30.gif","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"MM-36320_Infographic_CBOC_energy-meter_30x30.gif"}},{"iconType":"plus","x":36,"y":66,"type":"WagoIIgMediaSpotModel","media":{"imageType":null,"format":"","url":"/medias/MM-36320-Infographic-CBOC-motion-detector-30x30.gif?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDM3fGltYWdlL2dpZnxhRGhoTDJnd01TOHhNalF6TWpZd05qRXpORE13TWk5TlRTMHpOak15TUY5SmJtWnZaM0poY0docFkxOURRazlEWDIxdmRHbHZiaTFrWlhSbFkzUnZjbDh6TUhnek1DNW5hV1l8Zjk5ZmQ0ZWUwMTRlMmNkODVhYzU3MzQ1NTQxZWZlOTBkZDY2OWFjYTUyMzc3N2MzZGFjZWU5YzFlMGRjYzNlMg","altText":"MM-36320_Infographic_CBOC_motion-detector_30x30.gif","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"MM-36320_Infographic_CBOC_motion-detector_30x30.gif"}},{"iconType":"plus","x":59,"y":67,"type":"WagoIIgMediaSpotModel","media":{"imageType":null,"format":"","url":"/medias/MM-36320-Infographic-CBOC-temperature-30x30.gif?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTE2fGltYWdlL2dpZnxhRGRsTDJnM1pTOHhNalUxTnpNek1EY3hNRFUxT0M5TlRTMHpOak15TUY5SmJtWnZaM0poY0docFkxOURRazlEWDNSbGJYQmxjbUYwZFhKbFh6TXdlRE13TG1kcFpnfDQwNTU3YWNjYzY5YmRjOTE2NWNmMzhiNDI2OGIyYWIyNTA1ODJhOWQ0NzM5NDAxNDYzMzU1MTRhMTQ3OWQ3ZTM","altText":"MM-36320_Infographic_CBOC_temperature_30x30.gif","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"MM-36320_Infographic_CBOC_temperature_30x30.gif"}},{"iconType":"plus","x":38,"y":15,"type":"WagoIIgPopUpTeaserSpotModel","headline":"<p>Surveillance des états de fonctionnement et des messages d'état</p>","paragraph":"<p>Grâce à Building Operation and Control, les contacts de service et les entreprises peuvent être attribués à un corps de métier et gérés.</p><p>L'historique des alarmes (alarme ou avertissement) permet de suivre et de consigner la résolution du problème (niveau de service).</p>","displayMode":"popup"},{"iconType":"plus","x":28,"y":25,"type":"WagoIIgPopUpTeaserSpotModel","headline":"<p>Accédez à n'importe quelle propriété à distance</p>","paragraph":"<p>Vous pouvez utiliser le WAGO Cloud pour visualiser et analyser rapidement et facilement les détails du système (tels que les valeurs de température ou la valeur maximale de la qualité de l'air) à distance. Si nécessaire, les valeurs cibles ou de configuration peuvent être modifiées.</p>","displayMode":"popup"},{"iconType":"plus","x":61,"y":67,"type":"WagoIIgPopUpTeaserSpotModel","headline":"<p>Surveillance des systèmes techniques du bâtiment</p>","paragraph":"<p>Les irrégularités ou les défauts peuvent être détectés à un stade précoce en surveillant les systèmes techniques du bâtiment. Ainsi, les techniciens de service peuvent être informés très tôt par e-mail ou par SMS et les pannes inattendues peuvent être évitées.</p>","displayMode":"popup"},{"iconType":"plus","x":34,"y":69,"type":"WagoIIgPopUpTeaserSpotModel","headline":"<p>Acquisition de données énergétiques</p>","paragraph":"<p>Enregistrez vos données d'énergie et de consommation de toutes les propriétés distribuées. Vous pouvez afficher et analyser la consommation et la production d'énergie, par exemple de votre installation photovoltaïque. <br>Une collecte de données cohérente vous permet d'identifier plus rapidement les changements, les tendances ou les connexions et d'agir.</p>","displayMode":"popup"}]},{"id":"Kindergarten","name":"Außenbereich Kindergarten","parentLayer":"item_de_0000CH2R","backgroundImage":{"imageType":null,"format":"","url":"/medias/MM-36320-Zeichenflaeche-2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnM05TOHhNakk0TkRVME9ETXhOekl4TkM5TlRTMHpOak15TUNCYVpXbGphR1Z1Wm14aFpXTm9aVjh5TG1wd1p3fDBhMzE2Mjg0Y2QyZGM1MDNhYTRiYzc5OWY1ZmUxYzc4NDUxZTk4ZWJiZmNjZjhkZmY4ZTNlZTY1YjQ4NDk4Yjc","altText":"MM-36320 Zeichenflaeche_2.jpg","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"MM-36320 Zeichenflaeche_2.jpg"},"spots":[{"iconType":"plus","x":47,"y":47,"type":"WagoIIgZoomSpotModel","targetLayer":"item_Kindergarten"},{"iconType":"plus","x":68,"y":35,"type":"WagoIIgPopUpTeaserSpotModel","headline":"<p>Sondez et gérez facilement les bâtiments publics</p>","paragraph":"<p>Quiconque est responsable des propriétés distribuées dans les bâtiments publics, tels que les jardins d'enfants, les écoles ou les mairies, connaît le dilemme : chaque bâtiment a ses propres exigences, une structure différente et des caractéristiques techniques différentes. C'est exactement là qu'intervient WAGO Building Operation and Control, aidant les gestionnaires immobiliers à voir l'état de leurs bâtiments en un coup d'œil - de manière aussi complète et simple que possible.</p>","displayMode":"sideInfo","cta":{"url":"/solution-batiment-publics","urlIsContentPage":true,"linkName":"En savoir plus","target":"newWindow"}}]},{"id":"item_de_0000CH2R","name":"Stadt Übersicht","backgroundImage":{"imageType":null,"format":"","url":"/medias/MM-36320-Zeichenflaeche-4-1-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTgwMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnd05DOHhNakk0TkRVME56RXdORGM1T0M5TlRTMHpOak15TUNCYVpXbGphR1Z1Wm14aFpXTm9aVjgwSUNneEtTNXFjR2N8Mjk3N2MxNDgxNTY0NmRiZjRhOTQwYjhhNmM1YTFhNmEwZGY4NTBjNzI3N2E4MWE4NWNjZjk1YzZmYzgzMDExNw","altText":"MM-36320 Zeichenflaeche_4 (1).jpg","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"MM-36320 Zeichenflaeche_4 (1).jpg"},"spots":[{"iconType":"plus","x":51,"y":11,"type":"WagoIIgZoomSpotModel","targetLayer":"Kindergarten"},{"iconType":"plus","x":53,"y":62,"type":"WagoIIgZoomSpotModel","targetLayer":"Zoom_Supermarkt"},{"iconType":"plus","x":60,"y":0,"type":"WagoIIgMediaSpotModel","media":{"imageType":null,"format":"","url":"/medias/MM-36320-Infographic-CBOC-cloud-80x80-1-.gif?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NDc5fGltYWdlL2dpZnxhR1U0TDJobU1pOHhNalUxTnpNeU9EUXhOamM1T0M5TlRTMHpOak15TUY5SmJtWnZaM0poY0docFkxOURRazlEWDJOc2IzVmtYemd3ZURnd0lDZ3hLUzVuYVdZfDE4YjYwZTA3NzUxZDRhMTc0Y2Y0NzQ0YWM0YmMyMWQzYWM4MDI4ODc1OGU0ZTQ5MjNkYzNiODYzMTkyN2RiOTY","altText":"MM-36320_Infographic_CBOC_cloud_80x80 (1)","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"MM-36320_Infographic_CBOC_cloud_80x80.gif"}}]}]}

La solution parfaite pour les boutiques et les magasins

Pour rester compétitifs, les détaillants ont de nombreux rôles à jouer. Des opérations rentables dans les succursales et une grande disponibilité des équipements techniques y contribuent. Les conditions préalables sont les suivantes :

  • Contrôle de l'éclairage pour les présentations de produits
  • Le changement central des paramètres de fonctionnement
  • Acquisition séparée des données énergétiques (par ex. pour les concepts shop-in-shop)
  • Les informations en temps réel sur les messages de défaut et de maintenance

Sondez et gérez facilement les bâtiments publics

Quiconque est responsable des propriétés distribuées dans les bâtiments publics, tels que les jardins d'enfants, les écoles ou les mairies, connaît le dilemme : chaque bâtiment a ses propres exigences, une structure différente et des caractéristiques techniques différentes. Garder une vue d'ensemble et réagir rapidement en cas de divergences, de manière optimale avec WAGO Building Operation and Control.

  • Avec la solution, l'état des bâtiments peut être vu d'un coup d'œil.
  • Cela fonctionne de manière aussi complète et simple que possible.
  • Les informations permettent des comparaisons significatives et des évaluations bien fondées.

Cela pourrait aussi vous intéresser

Recommandations à lire

Que vous prévoyiez l'installation et l'automatisation de l'éclairage ou de locaux dans votre immeuble de bureaux, modernisiez un système de chauffage, de climatisation et de ventilation ou que vous vous préoccupiez du sujet de la technique du bâtiment : WAGO vous aide à répondre à vos besoins dans le bâtiment.

Installation et automatisation de l'éclairage optimales

Le coût et l'efficacité énergétique jouent un rôle majeur dans l'éclairage. Les solutions WAGO vous soutiennent durablement dans la planification et la mise en œuvre de vos objectifs.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Automatisation d'espace économe

La planification, la réalisation et l'exploitation ultérieure d'un bâtiment doivent convaincre non seulement par leur optimisation d'un point de vue économique mais également par leur capacité élevée d'adaptation.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

La technologie CVC pour les installations du futur

Plus de 55% de la consommation totale d'énergie est due aux applications de chauffage et de refroidissement. Le tournant énergétique mène directement à la chaufferie. Faites confiance aux solutions WAGO pour les installations de climatisation de demain.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg