[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Sujets
Gestion de l'éclairage

La gestion d'éclairage WAGO est une solution intelligente pour la commande d'éclairage dans des locaux spacieux, par ex. dans des halls de production ou des entrepôts. En combinant un matériel prédéfini et un logiciel convivial, WAGO propose un système de gestion de l'éclairage qui facilite la planification et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage et offre également de nombreux avantages opérationnels.

Gestion d'éclairage WAGO :

  • Programmation et configuration

  • Manipulation et mise en service faciles

  • Interface utilisateur HTML 5 moderne

Gestion de l'éclairage chez WAGO

La solution intelligente pour le contrôle de l'éclairage

Nouvelles fonctionnalités disponibles

  • Prise en charge de capteurs DALI-2
  • Compatibilité avec un grand choix de capteurs DALI de différents fabricants
  • Possibilités d'utilisation étendues pour divers domaines d'application
loesungen_lichtmanagement_systemgrafik_2000x2000.jpg

Restez maître de votre installation

Une gestion moderne de l'éclairage offre plus que la possibilité d'économiser énergie et coûts ; elle simplifie rentabilité et optimisation des ressources avec confort et flexibilité pour l'utilisateur. La gestion d'éclairage WAGO est un concept éprouvé en pratique, avec matériel prédéfini et logiciel préfabriqué qui facilite grandement la planification, la mise en service et l'utilisation.

Idée fondamentale : la gestion d'éclairage WAGO est orientée vers les différents besoins d'éclairage dans un hall d'entrepôt ou de production. Un hall est donc divisé en espaces virtuels dans lesquels la lumière est adaptée de manière flexible. Chaque espace virtuel enregistre alors les signaux des capteurs et actionneurs pour configurer alors automatiquement l'intensité lumineuse adaptée. À l'aide des espaces virtuels, on peut réaliser rapidement et facilement des transformations et modifications d'espace ; tout simplement via la commande d'une configuration Web.

Matériel de haute qualité

D'un point de vue matériel, le nouveau contrôleur WAGO PFC200 et le module DALI-2 du WAGO I/O System 750 constituent la base. Chaque module peut intégrer dans le système jusqu'à 64 luminaires DALI, jusqu'à 16 capteurs DALI et jusqu'à 16 poussoirs DALI. Le nombre de modules d'E/S étant variable, la gestion de l'éclairage WAGO peut être utilisée aussi bien pour de petits ateliers que pour de grands centres logistiques. De plus, d'autres modules d'E/S peuvent être associés au contrôleur, par ex. des modules de mesure de puissance à 3 phases pour la mesure d'énergie, un module pour la synchronisation temporelle basée GPS ou des récepteurs radio pour des boutons poussoirs radio EnOcean®.

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

Meilleur matériel pour votre système de gestion de l'éclairage

Logiciel moderne

Cependant, la gestion de l'éclairage WAGO devient une solution d'éclairage puissante et conviviale grâce à l'application préprogrammée et à la configuration simple via une interface Web. Cette application permet, par simple clic de souris, d'avoir accès à tous les paramétrages aussi bien pendant la mise en service que pendant le fonctionnement. Aucune programmation n'est nécessaire. Puisque l'accès sur l'interface graphique utilisateur se fait par HTTPS et navigateur standard, une installation logicielle locale n'est pas nécessaire. La visualisation Web basée HTML5 rend le travail particulièrement confortable. Tous les réglages et paramètres de configuration peuvent être sauvegardés et restaurés. Par Modbus TCP/IP, les valeurs peuvent être transmises à un système de gestion de bâtiment supérieur ou à un poste de contrôle de la production. Dans les masques d'entrée, des masques d'écran avec paramétrages par défaut sont prédéfinis et des états de fonctionnement sont affichés. Avec une interface utilisateur supplémentaire en option pour la commande et la surveillance, une visualisation et une commande modernes de l'ensemble du système d'éclairage sont également disponibles pour un fonctionnement continu via des appareils de commande mobiles tels que, par ex. des smartphones ou des tablettes.

Vue d'ensemble des fonctions

La gestion de l'éclairage WAGO vous offre les fonctions suivantes :

  • Commande optimale de l'éclairage grâce à une régulation et une commande intelligentes basées par ex. commutation, gradation,
  • Contrôle de la lumière constante, contrôle de la lumière du jour, Human Centric Lighting (HCL), fonction horaire, ...
  • Matériel prédéfini comprenant des interfaces pour DALI, EnOcean®, KNX et logiciel prédéfini
  • Acquisition de données de consommation énergétiques, nombreuses options de diagnostic et de maintenance
  • Human Centric Lighting (HCL) avec courbes supplémentaires pour la valeur de variation et la valeur de consigne (lux)
  • Programme de minuterie avec possibilité de sélection de la fonction d'ambiance pour chaque entrée de programme

Nouveau dans la V2.1

  • Accès mondial aux données du système via la connexion au cloud
  • OPC UA permet la mise à disposition de données vers des systèmes de niveau supérieur.
MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

Vidéos tutorielles

Videos:10 | Durée : 29:23
Vidéos tutorielles
Videos:10 | Durée : 29:23

Télécharger des documents

Vous trouverez ici des documents correspondants et la présentation du produit. Sur demande, vous recevrez également les données EPLAN pour la gestion de l'éclairage WAGO.

  • Notes de version
  • Manuel
  • Texte pour les appels d'offres
  • Schémas de câblage
  • Interface KNX
  • Logiciel d'application

Gestion d'éclairage WAGO en application

Tutoriels vidéo

Videos:10 | Durée : 32:23
Tutoriels vidéo
Videos:10 | Durée : 32:23

La gestion de la lumière en pratique

WAGO et luminatis unissent leurs forces pour une efficacité énergétique durable

Réalisez facilement, rapidement et durablement des projets d'éclairage économes en énergie - entièrement financés si nécessaire. Ceci est rendu possible par luminatis en tant que nouveau partenaire système de WAGO. Cette coopération permet aux clients de déterminer eux-mêmes l'éclairage, qui est ensuite installé clé en main et automatisé facilement et ouvertement avec la gestion de l'éclairage WAGO. De cette manière, les projets d'éclairage LED sont mis en œuvre indépendamment du fabricant - et tout cela éventuellement via un contrat, sans aucun engagement de capital.

MM-31714  website update Integration luminatis reference_2000x1125.jpg

Fonctionnement

Gestion confortable et bien agencée de l'éclairage

Interface utilisateur intuitive pour WAGO Light Management.
Après l'installation et la mise en service de la gestion de l'éclairage WAGO, l'accent est mis sur le fonctionnement et la surveillance pendant le fonctionnement en cours. Avec la visualisation, une nouvelle interface utilisateur optimisée est disponible à cet effet. Sur PC comme sur écran tactile, tablette ou smartphone, l'interface utilisateur web HTML5 permet de commander l'ensemble de l'installation d'éclairage de manière claire et conviviale. L'accès à l'interface s'effectue via un navigateur Web courant. Le design responsive garantit un affichage optimal sur tous les appareils. En visualisant les données de fonctionnement, l'utilisateur est informé à tout moment de l'état de fonctionnement actuel de l'ensemble du système d'éclairage. L'accès simultané à plusieurs commandes de gestion de l'éclairage est également possible via la nouvelle interface de visualisation. En plus des paramètres de langue et de couleur, il est possible de créer et de gérer des dispositifs d'exploitation, des utilisateurs, des salles et des profils personnels. La dernière version offre des fonctions supplémentaires telles que l'intégration d'images d'arrière-plan ou de plans d'étage avec des widgets à placer librement dans l'interface de visualisation. Cela permet une adaptation optimale aux besoins individuels.
Vos avantages :
  • Commande intuitive
  • Conception individuelle de l'interface utilisateur
  • Accès indépendant du contrôleur grâce à un logiciel de gestion de l'éclairage
MM-14418_Lichtmanagement_ graphic LIM WebVisu_2000x1125_.jpg
Votre contact chez WAGO

Projektplanung Gebäudetechnik

Autres demandes:

Des bâtiments certifiés

La construction durable en vaut la peine. Plusieurs certificats aident à la planification - l'un d'entre eux prend également en compte le potentiel d'économie d'énergie de l'automatisation du bâtiment.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg

Automatisation d'espace économe

La planification, la réalisation et l'exploitation ultérieure d'un bâtiment doivent convaincre non seulement par leur optimisation d'un point de vue économique mais également par leur capacité élevée d'adaptation.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

La technologie CVC pour les installations du futur

Plus de 55% de la consommation totale d'énergie est due aux applications de chauffage et de refroidissement. Le tournant énergétique mène directement à la chaufferie. Faites confiance aux solutions WAGO pour les installations de climatisation de demain.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

WAGO pour les groupes professionnels

Vos exigences en point de mire

Pour les installateurs et les intégrateurs de systèmes : utilisez nos rubriques professionnelles pour accéder directement aux informations pertinentes dans le domaine de la technique du bâtiment.

Des conseils pratiques pour les installateurs

Des solutions rapides, sûres et sans entretien qui facilitent votre quotidien et garantissent des résultats optimaux

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x1500.jpg

Prise en charge des intégrateurs de système

Les bâtiments économes en ressources et en énergie sont votre objectif. Avec WAGO, réussissez votre planification et réalisation.

building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg