[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-309036_website-update_küs-customer-substation_2000x2000.jpg

Connexion de télécontrôle des stations de transfert des clients

En ce qui concerne le raccordement moyenne tension, les stations de transfert des clients doivent être reliées par télécontrôle, que ce soit pour les installations de production, de stockage ou les clients en charge. Avec le logiciel WAGO Application Customer Substation, cela peut être fait en seulement dix minutes, dans environ les trois quarts des zones de réseau moyenne tension allemandes - bien que les TAB (conditions techniques de connexion) varient d'un opérateur de réseau à l'autre ; car l'application est un logiciel standardisé préconfiguré pour différentes zones de réseau.

D'ailleurs, grâce au savoir-faire spécialisé en matière de programmation et à son grand nombre d'employés, WAGO propose des solutions appropriées - en fonction des besoins des intégrateurs de systèmes, des constructeurs de tableaux électriques et des constructeurs de stations.

Avantages :

  • Matériel de télécontrôle éprouvé et renforcé conformément au livre blanc BDEW
  • Paramétrage de logiciel facile sans programmation selon VDE-AR-N 4110
  • Solution complète composée de matériel et de logiciel dans une armoire de commande finie

Déclaration du fabricant et essai de type selon FGW-TR3 :
WAGO a la solution

Nouvelles exigences en matière de vérification pour les installations de production

Depuis le 1er octobre 2024, les exploitants d'installations de production doivent fournir une déclaration du fabricant à titre de preuve lors de l'exploitation en parallèle du réseau de la première unité ou lors de la mise à jour d'un certificat d'installation. À partir du 1er mars 2025, un essai de type accrédité selon FGW-TR3 sera nécessaire pour remplir les exigences légales. Grâce à une certification anticipée selon les exigences de la norme VDE-AR-N 4110, WAGO est déjà bien préparé et répond à toutes les exigences. Le certificat FGH-K-2023-002 confirme la réussite de la hiérarchisation des exigences de performance et garantit une transition sans failles.

MM-457664_VDEneu_2000x1125.jpg

Connecter les stations de transfert client à distance

Pour le raccordement des stations de transfert client (KÜS), WAGO propose du matériel et des logiciels de télécontrôle ainsi qu'une assistance et un service pour tout ce qui concerne la mise en service. Andreas Siegert, Global Key Account Manager Smart Grid et Steffen Krumbholz, Application Engineer dans l'unité commerciale SOLUTIONS, expliquent exactement comment cela fonctionne - et montrent également des perspectives pour des solutions individuelles.

Connexion de télécontrôle :

Solutions complètes pour les zones de réseau

Pour les domaines suivants, des solutions complètes sont disponibles pour les stations de transfert clients de WAGO : Allgäu Netz, Apolda, Bayernwerk, DONETZ, EAM, e.DIS, E.ON, EWE, Harz Energie, Leine Netz, Kärnten Netz, Mitnetz, Netze BW, Sachsen Netze, TEN, TraveNetz, WEMAG, Westnetz, Wiener Netz, STW Crailsheim, Stadtwerke Leipzig, Stadtwerke Saarbrücken, Stadtwerke Steinburg, Stadtwerke Straubing, Stadtwerke Völklingen

Votre zone réseau n'est pas incluse ? WAGO peut également simplifier la technologie de télécontrôle des centrales de production, des installations de stockage et des clients de charge aux réseaux moyenne tension d'autres zones d'alimentation conformément à VDE-AR-N 4110. Contactez-nous !

MM-457664_GettyImages-1220023014_2000x1125.jpg

Raccordement moyenne tension :

Commercialisateurs directs et appareils de bus de terrain compatibles

La connexion de la station de transfert client (KÜS) au raccordement moyenne tension se fait en seulement dix minutes. La version à partir de V2.0 étend la prise en charge d'opérateurs de réseau supplémentaires et est compatible avec la mise à jour logicielle CODESYS V3.5. Cela garantit une mise en service fluide et rapide.


Commercialisateur direct

EMSYS, extension EMSYS, NextKraftwerke, Interconnector

Appareils de bus de terrain
Horstmann Compass (A/B/Bs, BE) Horstmann Sigma DM, Janitza UMG 96/104/508/604, Kries Grid-Inspector IKI-50 (EOn), Kries IKI 23, PQ PLUS UMD 9x/70x, SEG/Woodward MRA4, SYMAP Compact (CT1 / PT1), SYMAP Compact (CT2 / PT2), Schneider ION 7x50, Schneider PM 5x00, Siemens 7KM PAC3200/4200, Siemens 7SJ80/81, SungrowLogger, SMA Sunny Island, borne de mesure 750-49x, Thytronic NA011, WAGO MID 879-30x0, Meteocontrol BlueLog

WAGO Application Customer Substation – nouvelles fonctionnalités

Stations primaires et secondaires

Le concept maître-esclave (station primaire/sous-station) de la station de transfert client permet des projets avec deux contrôleurs séparés ou plus. La station primaire prend en charge la commande centrale et agit comme une passerelle vers l'opérateur de réseau, collecte les données de l'installation et les met à disposition via une interface CEI-60870-5-104. Les données de l'installation sont saisies par les sous-stations et transmises par le système de bus interne à la station primaire qui prend en charge la régulation. Le système est certifié VDE-ARN-4110 et prend en charge la connexion d'installations photovoltaïques, de distributeurs directs et d'opérateurs de réseau. Les sous-stations servent principalement à l'acquisition de signaux digitaux.

Régulateur de réseau en cascade

Un système d'alimentation électrique en cascade au niveau de la station de transfert de clients permet un contrôle flexible par une instance centrale d'alimentation électrique en continu, qui reçoit les valeurs de consigne de l'opérateur de réseau et du distributeur direct et les transmet aux instances subordonnées. La structure peut fonctionner sur un ou plusieurs contrôleurs de station de transfert client et permet des applications telles que la priorisation des installations photovoltaïques, l'intégration de différents types d'enregistreurs de données et la mise à disposition de données de générateur séparées aux opérateurs de réseau ou aux distributeurs directs. Seule l'instance centrale prend le contrôle du processus en boucle fermée, tandis que les instances subordonnées transmettent les valeurs de consigne.

Convertisseur de mesure

La version d'application actuelle permet la connexion à de nombreux convertisseurs de mesure, enregistreurs de données et onduleurs. Si nécessaire, l'onduleur peut servir de source de valeur de mesure et combiner des données de régulation importantes telles que la puissance active et réactive ainsi que la tension de différentes sources. Pour la commande d'installations photovoltaïques, on utilise un module de mesure de puissance triphasé qui répond aux exigences de la norme VDE-AR-N 4110.

Station individuelle

Unités de production distantes

Installation de production sur le réseau moyenne tension

Configurateur : demander une armoire de commande individuelle pour la technologie de télécontrôle et de protection.

Composez votre solution de raccordement au secteur en fonction des exigences correspondantes et nous vous enverrons ensuite directement un devis par e-mail. Notre équipe énergie est à votre disposition pour répondre à vos questions.

Aperçu du logiciel

Sélectionnez simplement une zone de réseau, paramètrez et mettez en service l'installation - selon vos besoins, WAGOAppRTU_Slaves ou WAGO Application Customer Substation simplifient considérablement le télécontrôle des stations de transfert client.

Sélectionnez simplement une zone de réseau, paramètrez et mettez en service l'installation - selon vos besoins, WAGOAppRTU_Slaves ou WAGO Application Customer Substation simplifient considérablement le télécontrôle des stations de transfert client.

Sélectionnez simplement une zone de réseau, paramètrez et mettez en service l'installation - selon vos besoins, WAGOAppRTU_Slaves ou WAGO Application Customer Substation simplifient considérablement le télécontrôle des stations de transfert client.

Raccordement moyenne tension conforme aux normes – exactement comme vous en avez besoin

Afin d'assurer la stabilité du réseau, les gestionnaires de réseau de distribution exigent que les systèmes des clients puissent être surveillés et contrôlés. Cela signifie un effort de programmation considérable pour les interfaces correspondantes dans le point de connexion réseau (NAP).

Découvrez en un coup d'œil les différentes possibilités pour une connexion rapide et simple à distance des stations de transfert clients - en fonction de l'expertise ou de la densité de personnel de votre propre entreprise.

WAGOAppRTU_Slaves - pour les intégrateurs système

Avez-vous beaucoup de savoir-faire en programmation ? Par exemple, les intégrateurs de systèmes qui utilisent la technologie de télécontrôle WAGO peuvent utiliser la bibliothèque WAGOAppRTU_Slaves pour accéder à des bibliothèques de communication prêtes à l'emploi sous forme de modules simples lors de la connexion CEI-60870 conforme aux directives des installations des clients. Nous fournissons gratuitement la bibliothèque WAGOAppRTU_Slaves en téléchargement pour un grand nombre de zones de réseau.

WAGO Application Customer Substation – pour les tableautiers

Paramétrer au lieu de programmer : pour les constructeurs de tableaux électriques, la sous-station WAGO Application Customer s'impose (en tant que licence DRM : réf. 2759-2018/0260-1000). En tant que solution logicielle prête à l'emploi, elle réduit l'effort de programmation et fait gagner du temps lors de la mise en service des stations de transfert client. Ainsi, le raccordement à la moyenne tension conforme au réseau et à la technologie de télécontrôle est réalisé en dix minutes. Et pas seulement : une interface de commercialisation directe est déjà intégrée dans la combinaison de l'appareil de télécontrôle WAGO* et de l'application. Cela signifie qu'aucun matériel supplémentaire n'est requis - cela économise de l'espace dans l'armoire et des coûts.

Armoires de commande complètes - Plug & Play pour les constructeurs de stations

En tant que fabricant de technologie de télécontrôle de haute qualité, WAGO propose également en option des armoires de commande précâblées et programmées conformes à TAB. Cette interaction du matériel et du logiciel se traduit par une solution complète économique et éprouvée sur le plan opérationnel à partir d'une source unique. Armoires de commande préconfigurées avec logiciel (par ex. ref. : 8007-0100/1000-0247), combinaison avec dispositifs de protection (ref. : 8007-0100/1000-0270) et autres variantes avec fonctions de protection sur demande.

Références

Station de transfert client conforme aux normes

Elles n'attirent pas l'attention. Mais tout client en électricité qui a un besoin accru en énergie – qu’il s’agisse d’un centre commercial ou d’une usine de fabrication – est directement raccordé à la moyenne tension du gestionnaire du réseau de distribution via une station de transfert client.

MM-517493_new-website-page_pfeffer-kues_1_2000x1125.jpg

En savoir plus sur le sujet

FAQ

Les systèmes de production décentralisés et les postes de transfert client directement raccordés au réseau moyenne tension d'un gestionnaire de réseau doivent être raccordés à distance. Ceci est nécessaire pour deux raisons principales :

À des fins d'exploitation du réseau :

Pour ce faire, des signaux, des données et des messages doivent être transmis, par exemple des messages de position du tableau moyenne tension, des messages d'avertissement et de défaut du système et de l'équipement de protection du réseau, des informations sur la disponibilité du système, des valeurs de mesure opérationnelles sur point de connexion réseau et des informations sur le contrôle de la fourniture de puissance réactive.

Pour la gestion de l'alimentation selon §9 EEG :

Ici, la connexion de télécontrôle pour les systèmes de production et de stockage est utilisée pour transmettre les spécifications de consigne pour l'alimentation en puissance active (y compris le retour) et les valeurs mesurées pour l'enregistrement de la puissance réelle. Les deux tâches - l'exploitation du réseau et la gestion de l'alimentation - doivent être mises en œuvre ensemble dans un appareil de télécontrôle. Les exploitants de réseau réglementent leurs exigences respectives pour le raccordement à distance des stations de transfert client dans le réseau moyenne tension dans des directives de réseau, des spécifications et des conditions techniques de connexion (TAB).

Pour la moyenne tension, les gestionnaires de réseau de distribution fournissent une passerelle qui fournit la gamme requise de signaux à une interface de communication - et cela peut différer : Westnetz, par exemple, fournit une interface basée sur IP (CEI 60870-15-104), tandis qu'un protocole série (CEI 60870-5-101) est prévu pour la connexion à distance aux réseaux moyenne tension d'e.on. Ces interfaces forment alors la limite de propriété entre l'opérateur du réseau et le client. Une technologie de télécontrôle appropriée qui fournit la gamme de signaux requise doit alors être installée du côté du client.

Sujets liés aux
connexions de télécontrôle

RTU pour la technologie de télécontrôle

Les solutions RTU de WAGO utilisent comme plate-forme le système E/S WAGO modulaire introduit avec succès sur le marché depuis des années. Dans ce but, les contrôleurs évolutifs en matière de puissance ont été étendus à des protocoles de télécontrôle spécifiques (CEI 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). En liaison avec la programmabilité CEI-61131-3, toutes les tâches de la communication de télécontrôle et de l'automatisation de station peuvent être réalisées de manière flexible et simple.

Les régulateurs de centrale assurent une gestion de l'alimentation conforme au réseau pour les centrales électriques respectives (EZA) au point de raccordement au réseau (NAP).

Avec WAGO Power Plant Control, les exploitants d'installations et les intégrateurs de systèmes peuvent répondre aux exigences côté réseau de ces régulateurs de parc - de manière flexible et sûre. La solution est certifiée selon VDE-AR-N 4110 et 4120.

Technologie de télécontrôle fiable

Les matières premières fossiles s'épuisent et le réchauffement global est en marche. Il est donc nécessaire d'opérer avec succès le tournant énergétique. La technologie de télécontrôle joue un rôle clé dans la mise en œuvre car les infrastructures pour le gaz, l'électricité, l'eau et le chauffage disposent de zones d'approvisionnement très ramifiées, avec des stations géographiquement éloignées.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg
Votre contact au sein de WAGO

Autres demandes: