Les réservoirs d'énergie lissent le courant solaire
Le ZAE Bayern étudie comment le stockage peut aider à intégrer le photovoltaïque. La technologie WAGO joue un rôle clé ici.

La part des énergies renouvelables augmente régulièrement et rapidement au niveau international. La fluctuation de l'alimentation en énergie photovoltaïque et éolienne présente cependant des inconvénients pour la gestion du réseau : l'alimentation instable rend plus difficile la prévision de la production et la stabilité du réseau. Mais il existe des solutions qui soulagent les réseaux.
WAGO dans le réseau d'alimentation
Ce sont nos solutions
Afin de pouvoir garantir la sécurité du système même avec une part croissante d'énergies renouvelables, les gestionnaires de réseau sont autorisés à réduire à distance la capacité d'injection des centrales solaires et éoliennes en cas de surcharge du réseau. Les spécifications stipulent la loi sur les sources d'énergie renouvelables, en fonction de la performance de l'installation. En fonction de la plage de signaux souhaitée, WAGO mettra en place la bonne solution de télécontrôle à partir de plus de 500 modules d'E/S différents. Voici les avantages de la solution WAGO en un coup d'œil :
Les centrales solaires doivent être commandées à distance.
Dans les centrales électriques virtuelles, les générateurs décentralisés, les installations de stockage et les consommateurs contrôlables tels que les générateurs de secours ou les installations de production forment un réseau flexible contrôlable. Leur interaction intelligente permet au réseau électrique d'être soulagé. Les systèmes de télécontrôle WAGO répondent aux exigences de la norme de communication VHPready 4.0 et facilitent ainsi la connexion des systèmes. Voici les avantages de la solution WAGO en un coup d'œil :
Fusion du photovoltaïque, des batteries et du Power-to-Gas (électricité en gaz)
L'énergie de régulation compense les fluctuations du système. Si les exploitants de centrales électriques virtuelles ou les producteurs individuels et les consommateurs contrôlables fournissent cette énergie aux gestionnaires de réseau de transmission responsables, ils peuvent générer des revenus supplémentaires. Dans l'énergie de régulation, une distinction est faite entre la réserve primaire qui doit être fournie en quelques secondes, en réserve secondaire, qui doit être fournie en cinq minutes, et en réserve en minutes, qui doit être fournie en un quart d'heure. Parce que la mise à disposition exige des niveaux élevés de diversité de signaux, de cybersécurité et de disponibilité, des contrôleurs flexibles, sécurisés et robustes sont essentiels. Voici les avantages de la solution WAGO en un coup d'œil :
Les parcs éoliens offshore peuvent également fournir des réserves.
Le marketing direct fait référence à la vente d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables à des acheteurs en gros ou à travers l'échange d'électricité. Le marketing direct différencie la commercialisation directe obligatoire des nouvelles installations et des installations existantes optionnelles. L'électricité verte est négociée sur un pied d'égalité avec l'électricité conventionnelle et vendue au même prix du marché. Après la vente, le produit de l'investissement de la bourse d'électricité est payé à l'exploitant de l'installation avec une prime de marché ; afin qu'il puisse générer des revenus supplémentaires. Dans le marketing direct classique des installations CEE, la disponibilité opérationnelle et la puissance active sont enregistrées. De plus, les valeurs de consigne pour la puissance active sont données en tant que signal d'échelon ou en tant que signal de glissement. WAGO fournit une solution sur mesure pour chaque application :
Au lieu du tarif d'achat : vente d'électricité sur le marché libre
Le ZAE Bayern étudie comment le stockage peut aider à intégrer le photovoltaïque. La technologie WAGO joue un rôle clé ici.
Pour la surveillance et le contrôle sans failles de ses installations, le distributeur d'électricité Trianel mise sur le service et la polyvalence de la technologie WAGO.