[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Solutions pour la production d'énergie renouvelable

Le but premier de la production et de la distribution d’énergie est l’approvisionnement fiable et sûr en courant. Les produits WAGO offrent en la matière une sécurité et une qualité des plus élevées. Avec nous, vous trouverez le programme complet : de la technologie de connexion à la solution d'automatisation.

Le but premier de la production et de la distribution d’énergie est l’approvisionnement fiable et sûr en courant. Les produits WAGO offrent en la matière une sécurité et une qualité des plus élevées. Découvrez nos produits dans le domaine des énergies renouvelables et nos solutions pour la connexion conforme TAB de stations de transfert, le module régulateur EZA certifié ou nos solutions pour faciliter le redispatch.

WAGO dans la production d'énergie renouvelable

Nos solutions

Connexion de télécontrôle des stations de transfert des clients

Qu'il s'agisse d'installations de production, de stockage ou de clients en charge : en ce qui concerne le raccordement moyenne tension, les stations de transfert des clients doivent être reliés par télécontrôle. Avec le logiciel WAGO Application Customer Substation, cela peut être fait en seulement dix minutes, dans environ les trois quarts des zones de réseau moyenne tension allemandes - bien que les TAB (conditions techniques de connexion) varient d'un opérateur de réseau à l'autre ; car l'application est un logiciel standardisé préconfiguré pour différentes zones de réseau.

Les régulateurs de centrale assurent une gestion de l'alimentation conforme au réseau pour les centrales électriques respectives (EZA) au point de raccordement au réseau (NAP).

Avec WAGO Power Plant Control, les exploitants d'installations et les intégrateurs de systèmes peuvent répondre aux exigences côté réseau de ces régulateurs de parc - de manière flexible et sûre. La solution est certifiée selon VDE-AR-N 4110 et 4120.

RTU pour la technologie de télécontrôle

Pour des conditions standard et extrêmes

Robustesse et insensibilité : qu'il s'agisse de variations de température, de vibrations, de chocs ou de perturbations électromagnétiques, dotez-vous d'une technologie de télécontrôle parfaitement adaptée à vos besoins et à vos conditions d'application. Les API WAGO de la série 750 conviennent à la fois aux applications standard et aux conditions d'utilisation extrêmes.

Transformateur d'intensité et prises de tension

Le contrôle de l'énergie est la base pour augmenter l'efficacité de votre distribution et de vos processus. Nos produits de mesure d'énergie adaptés les uns aux autres vous épargnent beaucoup d'efforts lors de l'acquisition de données énergétiques. Les compteurs d'énergie sont très utiles pour mesurer les points pertinents pour la facturation.

buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Alimentation

Les alimentations performantes de WAGO délivrent à tout instant une tension qui reste constante – que ce soit pour de simples applications ou pour l'automatisation avec une demande élevée de puissance. Complétez idéalement votre installation avec les alimentations sans coupure (ASC), les modules de secours, les modules de redondance et un large choix de disjoncteurs électroniques proposés par WAGO.

MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_001_2000x1125.jpg

Switches

La gamme de switchs de WAGO s'adapte à votre infrastructure de réseau ETHERNET avec d'excellentes propriétés électriques et mécaniques.

Ces dispositifs sont conçus pour une utilisation industrielle et sont compatibles avec les standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab.

mm-172328_switche_2000x2000.jpg

Bornes sur rail

Le plus grand choix de bornes sur rail par le leader du marché. Vous trouverez ici les meilleures bornes sur rail pour toutes les applications et des informations sur les questions fréquemment posées! Le portefeuille de produits complet et puissant vous offre la base pour votre solution !

buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg
Votre contact au sein de WAGO

Autres demandes: