[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

« Unités de transmission à distance » pour la numérisation des réseaux de distribution d'énergie

RTU pour la technologie de télécontrôle

Les solutions RTU de WAGO utilisent comme plate-forme le système E/S WAGO modulaire introduit avec succès sur le marché depuis des années. Dans ce but, les contrôleurs évolutifs en matière de puissance ont été étendus à des protocoles de télécontrôle spécifiques (CEI 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). En liaison avec la programmabilité CEI-61131-3, toutes les tâches de la communication de télécontrôle et de l'automatisation de station peuvent être réalisées de manière flexible et simple.

Des homologations internationales garantissent le fonctionnement continu, même dans les conditions ambiantes les plus difficiles. Le système d'exploitation Linux® garantit une flexibilité maximale et une disponibilité à long terme de la solution d'automatisation. Les exigences de sécurité les plus strictes s'appliquant aux applications des infrastructures critiques (KRITIS) sont prises en compte.

Les propriétés de communication et de programmation flexibles du système, en liaison avec une gamme complète d'interfaces E/S et de bibliothèques de programmes, aboutissent à une ouverture inégalée dans l'automatisation de solutions multisectorielles, notamment pour les réseaux de distribution d'électricité, l'aménagement hydraulique, le pétrole et le gaz ou les projets d'infrastructure.

Vos avantages :

  • Interfaces de communication diversifiées
  • manipulation simple et faible coûts de cycle de vie
  • Homologations même pour les environnements de sous-station sévères
  • Parfaitement sûr et fiable grâce au respect des normes strictes en matière de cybersécurité

Interfaces de communication diversifiées

  • Prise en charge des principaux protocoles de télécontrôle CEI 60870-5, DNP3, CEI 61850, Modbus®
  • Plusieurs fonctions de passerelle possibles (client/serveur)
  • IoT (MQTT), OPC UA, bus de terrain, éthernet industriel, ...

manipulation simple

  • Les modules E/S extrêmement modulaires permettent des conceptions de nœud individuelles.
  • Les outils de configuration intuitifs et les interfaces web spécifiques aux projets facilitent la mise en service et contribuent à réduire les coûts de cycle de vie.
  • Logique de commande CEI-61131-3 librement programmable
  • Linux® MicroServices (Docker®) directement utilisable

Homologué pour l'automatisation de sous-stations

  • Remplit les exigences environnementales les plus strictes selon CEI 60255.
  • Conformité avec les protocoles certifiée (GL_DNV, KEMA)
  • Longue durée de vie de produit et de service
  • Puissance CPU modulable pour des tâches complexes

Parfaitement fiable et sûr

  • Remplit les normes de sécurité les plus strictes pour garantir une disponibilité du système et une intégrité des données élevées (ISO 27000).
  • micrologiciel renforcé pour les « infrastructures critiques » (vérifiable) + mises à jour de micrologiciel à distance
  • Pare-feu embarqué et fonctionnalité VPN

RTU (Remote Terminal Unit)

Robustesse et insensibilité : telles sont les qualités de la station de télécontrôle (RTU) WAGO pour la technologie de télécontrôle. Qu'il s'agisse de variations de température, de vibrations, de chocs ou de perturbations électromagnétiques, dotez-vous d'une technologie de télécontrôle parfaitement adaptée à vos besoins et à vos conditions d'application. La station de télécontrôle (RTU) WAGO convient à la fois aux applications standard et aux conditions d'utilisation extrêmes.

Produits