{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 3-pole; Screw flange; 2,50 mm²; orange",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2231 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2231-303/107-000 ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 16 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 10 bis 11 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe 30,14 x 15 x 25,6 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² ausgelegt. Hierbei handelt es sich um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 3 Klemmstellen können 3 Potenziale / 3 Pol angebunden werden. Die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung, die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Drücker. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "2231-303/107-000",
"sku" : "2231-303/107-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00016506000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjA3fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZ3dOUzh4TkRZNE5qZ3hOVEU1TVRBM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5qVXdOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZmZDU0MTg1ZGNmYTg2MzE4ZWY5Zjg2NmI5Zjc2M2MxNWZkYzU0ODVjODc3MWU0NmNiMmRmMTBjMDc0YWI2ZTY",
"gtin13" : "4045454874452",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/gb/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2231-303_107-000"
}