[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"232-151/039-000","name":"THT female header; straight; Pin spacing 5 mm; 21-pole; Locking lever; 0.6 x 1.0 mm solder pin; gray","url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/232-151_039-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 232, grau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 232-151/039-000 und verspricht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße (120,9 x 26,6 x 11,6) mm. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQ0Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMk1pOHhOVEE1TlRrek56RXpPRGN4T0F8NDFmZWJiNjk1YzQxYWNkMDE3MzU5NjEzOWJmZjEzYzllYjk0NzAyZWIwMDdhZWQyOWZmYTIyNjcyMTQzNDVlYQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"9701412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoallTOHhOVEE1TlRrM01EVXlPVE14TUM4eU1EQXdYemszTURFME1USmZSRVV1YW5CbnwxYzZjYWI1MGRkYmY1ODIwNDhmNTdjZjg4MGNiYWNmZTg3OGY2YTA1NDg1YjM3NjlmNGYyMDkxYmU2MTcyNmE5","altText":"2000_9701412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoallTOHhOVEE1TlRrM01EVXlPVE14TUM4eU1EQXdYemszTURFME1USmZSRVV1YW5CbnwxYzZjYWI1MGRkYmY1ODIwNDhmNTdjZjg4MGNiYWNmZTg3OGY2YTA1NDg1YjM3NjlmNGYyMDkxYmU2MTcyNmE5","altText":"2000_9701412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoallTOHhOVEE1TlRrM01EVXlPVE14TUM4eU1EQXdYemszTURFME1USmZSRVV1YW5CbnwxYzZjYWI1MGRkYmY1ODIwNDhmNTdjZjg4MGNiYWNmZTg3OGY2YTA1NDg1YjM3NjlmNGYyMDkxYmU2MTcyNmE5","altText":"2000_9701412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoallTOHhOVEE1TlRrM01EVXlPVE14TUM4eU1EQXdYemszTURFME1USmZSRVV1YW5CbnwxYzZjYWI1MGRkYmY1ODIwNDhmNTdjZjg4MGNiYWNmZTg3OGY2YTA1NDg1YjM3NjlmNGYyMDkxYmU2MTcyNmE5","altText":"2000_9701412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhrTVM4eE5UQTVOVGszTURjNU1UUTFOQzh4TkRRd1h6azNNREUwTVRKZlJFVXVhbkJufDFlZDllMjk0OTRiNWYxNzRmODMwYTNhMzRlNjc5N2IzY2NkM2FhYmY4ZjY0YjM1N2U4ODVlODYzYmU3Njk4ZmE","altText":"1440_9701412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTA3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhrT0M4eE5UQTVOVGszTURrNE9EQTJNaTh4TWpnd1h6azNNREUwTVRKZlJFVXVhbkJufDZkODQxMWNhMzc5NTA4MDg1MjcyZmVmYjZiNDJjZTYzNzA0Njk2OGFmNTMxZDAzZGY2NWVkYWVkN2QwOGY1Mzk","altText":"1280_9701412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhrTWk4eE5UQTVOVGszTVRNeE5UYzBNaTh4TURJMFh6azNNREUwTVRKZlJFVXVhbkJufDQzOGEzNDU2NzdmOThlZTlkOWU2MDA3MGM4YWNlNzFiOWY1ZDFlYWNiNWUyNWU4NmVjOTdjZjA5N2RjNTlkMTk","altText":"1024_9701412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhqWWk4eE5UQTVOVGszTVRVM056ZzROaTgzTmpoZk9UY3dNVFF4TWw5RVJTNXFjR2N8MGNmMzJiNmU4OWIxMWMwNGJjOGRjYTBjYmQ2MWNmNjFkYzEwODBiOTE1NWFjZjg1ZTNiYWI0YjA1NDg1N2U0OA","altText":"768_9701412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhpWlM4eE5UQTVOVGszTVRrek9ETXpOQzgwT0RCZk9UY3dNVFF4TWw5RVJTNXFjR2N8M2Y3YmVlM2JkYTEzYWRkZmUxZDFhYmU1NGI0OWUzMDY0ZGY2NmVhYzI1OTlhMDA4YWU5MTRhZDJjY2I4MzYxYQ","altText":"480_9701412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzJPQzh4TlRBNU5UazNNak01TnpBNE5pOHlNREJmT1Rjd01UUXhNbDlFUlM1cWNHY3xkNGRhYzA4YWNkNjk0ODcyZWQwZWFiMzUxOGI2YjRhZmM0NmRhYjUwZmE1YjliZjcwZjg2NTBkNzA0YTI4Y2Zl","altText":"200_9701412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzJPQzh4TlRBNU5UazNNak01TnpBNE5pOHlNREJmT1Rjd01UUXhNbDlFUlM1cWNHY3xkNGRhYzA4YWNkNjk0ODcyZWQwZWFiMzUxOGI2YjRhZmM0NmRhYjUwZmE1YjliZjcwZjg2NTBkNzA0YTI4Y2Zl","altText":"200_9701412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzJPQzh4TlRBNU5UazNNak01TnpBNE5pOHlNREJmT1Rjd01UUXhNbDlFUlM1cWNHY3xkNGRhYzA4YWNkNjk0ODcyZWQwZWFiMzUxOGI2YjRhZmM0NmRhYjUwZmE1YjliZjcwZjg2NTBkNzA0YTI4Y2Zl","altText":"200_9701412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODEyfGltYWdlL2pwZWd8YURabUwyZ3dNaTh4TlRBNU5UazNNekkwT1RBMU5DOHhNakJmT1Rjd01UUXhNbDlFUlM1cWNHY3xlOGUwOGVlYWEzNDljNDYyZGIxYmM1NGQ0NTJiMDAzY2M0MjdkYjE1ZGI0MWRkMDBiNDYzMGFhYjA0MDg0NDkx","altText":"120_9701412_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoallTOHhOVEE1TlRrM01EVXlPVE14TUM4eU1EQXdYemszTURFME1USmZSRVV1YW5CbnwxYzZjYWI1MGRkYmY1ODIwNDhmNTdjZjg4MGNiYWNmZTg3OGY2YTA1NDg1YjM3NjlmNGYyMDkxYmU2MTcyNmE5","altText":"2000_9701412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoallTOHhOVEE1TlRrM01EVXlPVE14TUM4eU1EQXdYemszTURFME1USmZSRVV1YW5CbnwxYzZjYWI1MGRkYmY1ODIwNDhmNTdjZjg4MGNiYWNmZTg3OGY2YTA1NDg1YjM3NjlmNGYyMDkxYmU2MTcyNmE5","altText":"2000_9701412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoallTOHhOVEE1TlRrM01EVXlPVE14TUM4eU1EQXdYemszTURFME1USmZSRVV1YW5CbnwxYzZjYWI1MGRkYmY1ODIwNDhmNTdjZjg4MGNiYWNmZTg3OGY2YTA1NDg1YjM3NjlmNGYyMDkxYmU2MTcyNmE5","altText":"2000_9701412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzJPQzh4TlRBNU5UazNNak01TnpBNE5pOHlNREJmT1Rjd01UUXhNbDlFUlM1cWNHY3xkNGRhYzA4YWNkNjk0ODcyZWQwZWFiMzUxOGI2YjRhZmM0NmRhYjUwZmE1YjliZjcwZjg2NTBkNzA0YTI4Y2Zl","altText":"200_9701412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzJPQzh4TlRBNU5UazNNak01TnpBNE5pOHlNREJmT1Rjd01UUXhNbDlFUlM1cWNHY3xkNGRhYzA4YWNkNjk0ODcyZWQwZWFiMzUxOGI2YjRhZmM0NmRhYjUwZmE1YjliZjcwZjg2NTBkNzA0YTI4Y2Zl","altText":"200_9701412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJoallTOHhOVEE1TlRrM01EVXlPVE14TUM4eU1EQXdYemszTURFME1USmZSRVV1YW5CbnwxYzZjYWI1MGRkYmY1ODIwNDhmNTdjZjg4MGNiYWNmZTg3OGY2YTA1NDg1YjM3NjlmNGYyMDkxYmU2MTcyNmE5","altText":"2000_9701412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhrTVM4eE5UQTVOVGszTURjNU1UUTFOQzh4TkRRd1h6azNNREUwTVRKZlJFVXVhbkJufDFlZDllMjk0OTRiNWYxNzRmODMwYTNhMzRlNjc5N2IzY2NkM2FhYmY4ZjY0YjM1N2U4ODVlODYzYmU3Njk4ZmE","altText":"1440_9701412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTA3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhrT0M4eE5UQTVOVGszTURrNE9EQTJNaTh4TWpnd1h6azNNREUwTVRKZlJFVXVhbkJufDZkODQxMWNhMzc5NTA4MDg1MjcyZmVmYjZiNDJjZTYzNzA0Njk2OGFmNTMxZDAzZGY2NWVkYWVkN2QwOGY1Mzk","altText":"1280_9701412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhrTWk4eE5UQTVOVGszTVRNeE5UYzBNaTh4TURJMFh6azNNREUwTVRKZlJFVXVhbkJufDQzOGEzNDU2NzdmOThlZTlkOWU2MDA3MGM4YWNlNzFiOWY1ZDFlYWNiNWUyNWU4NmVjOTdjZjA5N2RjNTlkMTk","altText":"1024_9701412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODE0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhqWWk4eE5UQTVOVGszTVRVM056ZzROaTgzTmpoZk9UY3dNVFF4TWw5RVJTNXFjR2N8MGNmMzJiNmU4OWIxMWMwNGJjOGRjYTBjYmQ2MWNmNjFkYzEwODBiOTE1NWFjZjg1ZTNiYWI0YjA1NDg1N2U0OA","altText":"768_9701412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmhpWlM4eE5UQTVOVGszTVRrek9ETXpOQzgwT0RCZk9UY3dNVFF4TWw5RVJTNXFjR2N8M2Y3YmVlM2JkYTEzYWRkZmUxZDFhYmU1NGI0OWUzMDY0ZGY2NmVhYzI1OTlhMDA4YWU5MTRhZDJjY2I4MzYxYQ","altText":"480_9701412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ0fGltYWdlL2pwZWd8YURRM0wyZzJPQzh4TlRBNU5UazNNak01TnpBNE5pOHlNREJmT1Rjd01UUXhNbDlFUlM1cWNHY3xkNGRhYzA4YWNkNjk0ODcyZWQwZWFiMzUxOGI2YjRhZmM0NmRhYjUwZmE1YjliZjcwZjg2NTBkNzA0YTI4Y2Zl","altText":"200_9701412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-9701412-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODEyfGltYWdlL2pwZWd8YURabUwyZ3dNaTh4TlRBNU5UazNNekkwT1RBMU5DOHhNakJmT1Rjd01UUXhNbDlFUlM1cWNHY3xlOGUwOGVlYWEzNDljNDYyZGIxYmM1NGQ0NTJiMDAzY2M0MjdkYjE1ZGI0MWRkMDBiNDYzMGFhYjA0MDg0NDkx","altText":"120_9701412_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_9701412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDQ0Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMk1pOHhOVEE1TlRrek56RXpPRGN4T0F8NDFmZWJiNjk1YzQxYWNkMDE3MzU5NjEzOWJmZjEzYzllYjk0NzAyZWIwMDdhZWQyOWZmYTIyNjcyMTQzNDVlYQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"9701412_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3pZeTh4TlRBM05UYzVNVGsyTWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxOTViYTZjYzk5YWE2NmM1YTZhZGI4ZTQ3ZGFjMDE5OTU2MTViNzlmMzU1OTcxZDExYmI4NTMxMzUyMmFmM2M","altText":"200_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3pZeTh4TlRBM05UYzVNVGsyTWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxOTViYTZjYzk5YWE2NmM1YTZhZGI4ZTQ3ZGFjMDE5OTU2MTViNzlmMzU1OTcxZDExYmI4NTMxMzUyMmFmM2M","altText":"200_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd6WkM4eE5UQTNOVGM1TURRNE56VTRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YmY3YjE4YmYzOWM1YTVhOWJjODVkYTNkYTU0ODY1YTk4ZmM5M2FlM2Q4ZTEzYjQ2MzgwMmY1ZGUwOTQzYTM2Yw","altText":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmd6Tmk4eE5UQTNOVGM1TURZNE5ERTVNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ODRmZTE3OTQyNDdjM2VlZTgwYjYwNzkyYzY5ODQzY2Y1OGE0MTkxNjg1N2FmZmI1YTYwMzI5MjI5YmJlZTg4Mg","altText":"1440_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd5WkM4eE5UQTNOVGM1TURrME5qTXpOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZGQ4YTY2MWNmNmIyZWQ0ZmRhMWFlMWU3YjgxMDZmMjFmYTNjYTFkNmRiYWFiMTFlZTg3MGIyM2RlNDEzZjEwMw","altText":"1280_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmd5TlM4eE5UQTNOVGM1TVRJM05EQXhOQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNbVUyT0RVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTNkYWNiMmE1ZTc5NDY1ZWMzZjgwNjZiYzYyMTE3Mjk2OTU0N2NjODA3YzNkYjgwNGMyNzhkYWU1ODA5MWYwMw","altText":"1024_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmd5WlM4eE5UQTNOVGM1TVRVek5qRTFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFk0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w2MDcyZmJlYzBkNzdiZmUyYjY2MzVmMTBkMmE1YWM5NWMzMGIyYjk0ODE1ZWRiOWMwZjIyYTBmNzBhODhjNzU5","altText":"768_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTM5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmd6Tmk4eE5UQTNOVGM1TVRjNU9ETXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXlaVFk0TlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w3Yzg3ZWE3OWExMTFhMDk0MmI1Yjc1NDY1ZGM2ZjNkMzBlYTRmODMwNzJhODU2Y2NiYWE2ZWE2ZDYxNDNlYzNi","altText":"480_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDkzfGltYWdlL2pwZWd8YUdWa0wyZ3pZeTh4TlRBM05UYzVNVGsyTWpFME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGQxOTViYTZjYzk5YWE2NmM1YTZhZGI4ZTQ3ZGFjMDE5OTU2MTViNzlmMzU1OTcxZDExYmI4NTMxMzUyMmFmM2M","altText":"200_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0002e685000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjU0fGltYWdlL2pwZWd8YUdVMUwyZzVOUzh4TlRBM05UYzVNalE0TmpRek1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBeVpUWTROVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDdlZDNlZWMyOTJhNzU3OTdkMGVhYWQ4YzQ3ZGU5ZTcyNzMwODU0ZmQ5MDA5YjRlMTgxYmFmY2NjYTViMTM5OWE","altText":"120_0200000f0002e685000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDUwNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJoaU1TOHhOVEEzTlRjNE9UWTJPRE00TWd8ZmFiZDY2OGM0NDg4NTVjODY2ZDQ1YzIxZmFlZmNkNjllZjZhYzU1ZTQ1NTdkMDNkYWJmZjczMzcwMTljMGQ5Ng","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f0002e685000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0002288c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl4TWpJd01EUTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakk0T0dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mzk4NjczMGJkNjQwN2YyZjg0MzFiMDIwMGFjYjJmMzMxZTNmZWZlYmYzYjA0NzJhYjU1NjBlNGQ4ODhkODI3ZQ","altText":"2000_0200000d0002288c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002288c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0002288c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl4TWpJd01EUTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakk0T0dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mzk4NjczMGJkNjQwN2YyZjg0MzFiMDIwMGFjYjJmMzMxZTNmZWZlYmYzYjA0NzJhYjU1NjBlNGQ4ODhkODI3ZQ","altText":"2000_0200000d0002288c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002288c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0002288c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl4TWpJd01EUTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakk0T0dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mzk4NjczMGJkNjQwN2YyZjg0MzFiMDIwMGFjYjJmMzMxZTNmZWZlYmYzYjA0NzJhYjU1NjBlNGQ4ODhkODI3ZQ","altText":"2000_0200000d0002288c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002288c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0002288c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyaGxaQzh4TlRBNE1EWXhNekU0TXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qZzRZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM4ZGRhOTZmOGVjZGJjODU0YWI1OTNiYTM3NTMxMmJjOTcwMWE3ZGFhMmZmNTI2NjE0ZTRjNzY2OTdmZTE1MzQ","altText":"200_0200000d0002288c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002288c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0002288c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyaGxaQzh4TlRBNE1EWXhNekU0TXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qZzRZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM4ZGRhOTZmOGVjZGJjODU0YWI1OTNiYTM3NTMxMmJjOTcwMWE3ZGFhMmZmNTI2NjE0ZTRjNzY2OTdmZTE1MzQ","altText":"200_0200000d0002288c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002288c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0002288c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmc0Tmk4eE5UQTRNRFl4TWpJd01EUTNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakk0T0dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Mzk4NjczMGJkNjQwN2YyZjg0MzFiMDIwMGFjYjJmMzMxZTNmZWZlYmYzYjA0NzJhYjU1NjBlNGQ4ODhkODI3ZQ","altText":"2000_0200000d0002288c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d0002288c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0002288c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmc0WVM4eE5UQTRNRFl4TWpNNU56QTROaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakk0T0dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZTI5OGZhYjYyNGQyM2MyZjZhYWVlMzcxY2EyZWE0ZTI2NjQ3OTczYmUzYjVkODk4ZTVhMjU4ZmY0NDg3MDcxNA","altText":"1440_0200000d0002288c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d0002288c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0002288c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmc0WkM4eE5UQTRNRFl4TWpRMk1qWXlNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNakk0T0dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Njk4MThiMWRlNjBiNzAyODc4ZGE3YjEwNjMwNDNlMjZhMjllMmU5YzM4NTk3YTkyZTMyN2I1ODE2Y2NjOGFkZg","altText":"1280_0200000d0002288c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d0002288c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0002288c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDEwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmc1TkM4eE5UQTRNRFl4TWpZMU9USXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNakk0T0dNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWZjMjA4MDUzNWQxOGY0NzQ4NDEwNjY0Y2RjNTE0MTRlZWYzY2UxNjBhOGI2M2EwMmE4MjNkZDg5ODdmYjgwMA","altText":"1024_0200000d0002288c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d0002288c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0002288c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmc1WlM4eE5UQTRNRFl4TWpreU1UTTNOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNamc0WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w5YmE5MWIxODczMTJiZjU1MmEyZmQ3NjI2YzI4OWQ4YjAyNTdiZWIzZTYzMDEyMjQwMDE5MzFiZTZmYzExNWU5","altText":"768_0200000d0002288c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d0002288c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0002288c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTYxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhsWVM4eE5UQTRNRFl4TXpBMU1qUTBOaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlNamc0WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1OTc0ZDExZjQ1NDZmN2UyMmNhZTVhNjg2MjMyMGY5NjIxNzk2Njc0ZTFkNDViYTNmMmQ1ZjYxZjQ3OGYxZTEy","altText":"480_0200000d0002288c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d0002288c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0002288c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyaGxaQzh4TlRBNE1EWXhNekU0TXpVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qZzRZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM4ZGRhOTZmOGVjZGJjODU0YWI1OTNiYTM3NTMxMmJjOTcwMWE3ZGFhMmZmNTI2NjE0ZTRjNzY2OTdmZTE1MzQ","altText":"200_0200000d0002288c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d0002288c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0002288c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMUwyaG1aQzh4TlRBNE1EWXhNell3T1RVd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU1qZzRZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgzZjg2OWZlY2VjYTc5YmM0M2EzMjZmYTM4Mjc4MGNhZDNmNmFjNjdjNTVkYTIxNGJjNWJkZjk0NjQ5MzkwNDk","altText":"120_0200000d0002288c000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d0002288c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQwMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJneVpTOHhOVEE0TURZeE1UYzBNVGN5Tmd8ZDg5NjJhZjlmZDUzMjk4ZmFmOTk0ZmYzNjU1YzNhZDBkZTM5NDlkODcyNTkxMjM2YjRiM2ZiZjZjNjE0MzMxZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d0002288c000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pcb-connection"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"232-151/039-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-female-header/p/232-151_039-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["232-151/039-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143760034","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":10.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT female header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT female header; straight; Pin spacing 5 mm; 21-pole; Locking lever; 0.6 x 1.0 mm solder pin; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60372940","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MIDI Classic
Item no. 232-151/039-000
THT female header; straight; Pin spacing 5 mm; 21-pole; Locking lever; 0.6 x 1.0 mm solder pin; gray