[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2091-1406","name":"THT male header; 1.0 mm Ø solder pin; straight; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; light gray","url":"/pluggable-connectors/tht-male-header/p/2091-1406","description":"<h2>Stiftleiste Serie 2091 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 2091-1406 ist eine fehlerfreie Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (23 x 21,1 x 12,4) mm. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. picoMAX® ist ein kompaktes Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es kann die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder zweifach nutzen – sowohl für die Kontaktierung des Steckerstiftes als auch für den Anschluss des Leiters. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODAwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNE9DOHhOVEE1TXpFM056QTFOek14TUF8N2MzNzlmZmIzMzY1MDA0NmRkODU4MjllNzdiYWNiNjI3ZjZiZDYzNjNiMGRkYWExMjk0OWZkM2Y4MTY3OGYxZg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"15032525_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTYzMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnNU9TOHhOVEE1TXpFM056VTBPRGd6TUM4eU1EQXdYekUxTURNeU5USTFYMFJGTG1wd1p3fDcyZDIwZmFmMzdhYmM3MzUxMzcyZmE2N2Y5NDQ0YTc0ZTUzZDg1NDg0OWIwNzRhNjY0NjA3NjRkZmE4NjA2MDc","altText":"2000_15032525_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTYzMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnNU9TOHhOVEE1TXpFM056VTBPRGd6TUM4eU1EQXdYekUxTURNeU5USTFYMFJGTG1wd1p3fDcyZDIwZmFmMzdhYmM3MzUxMzcyZmE2N2Y5NDQ0YTc0ZTUzZDg1NDg0OWIwNzRhNjY0NjA3NjRkZmE4NjA2MDc","altText":"2000_15032525_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTYzMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnNU9TOHhOVEE1TXpFM056VTBPRGd6TUM4eU1EQXdYekUxTURNeU5USTFYMFJGTG1wd1p3fDcyZDIwZmFmMzdhYmM3MzUxMzcyZmE2N2Y5NDQ0YTc0ZTUzZDg1NDg0OWIwNzRhNjY0NjA3NjRkZmE4NjA2MDc","altText":"2000_15032525_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTYzMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnNU9TOHhOVEE1TXpFM056VTBPRGd6TUM4eU1EQXdYekUxTURNeU5USTFYMFJGTG1wd1p3fDcyZDIwZmFmMzdhYmM3MzUxMzcyZmE2N2Y5NDQ0YTc0ZTUzZDg1NDg0OWIwNzRhNjY0NjA3NjRkZmE4NjA2MDc","altText":"2000_15032525_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDY3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhoTUM4eE5UQTVNekUzTnpjM09ESXdOaTh4TkRRd1h6RTFNRE15TlRJMVgwUkZMbXB3Wnd8MGJlM2E1YTk5MGI2ZmQ4MDM1NzRkN2I3ZDdiMzUyZjljMTQxOTdlMTlmZGM2NDg4NGMwYTBlZTkxOGRkN2M1OQ","altText":"1440_15032525_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhoTmk4eE5UQTVNekUzTnprd09USTNPQzh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRJMVgwUkZMbXB3Wnd8YTViYmE2ZGVmNTZiZWQwYWE4NDE4ZDllMmE4ZDQ2MTQxOTYyODAyMjQ4YzlkMjExZjI1ZjM0MmQ4MDcyNjFhOQ","altText":"1280_15032525_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhtTlM4eE5UQTVNekUzT0RFd05UZzROaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRJMVgwUkZMbXB3Wnd8MmIxOWNiOTBlNTU1MWIwYzE2OWVhODNlYjJjZWRmODYzZWExNDU1ZjdjNWQ2NmJlYTJhMmIxNDAxNDljZTE3YQ","altText":"1024_15032525_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhtWXk4eE5UQTVNekUzT0RNd01qUTVOQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTWpWZlJFVXVhbkJufDQzZTIxYzE2YmRmOWQwNzcwYTZlYjVmZmQ1YWFmYmZjMDMxYmQxNzhmMWY3ZjBlOTI3MzUxMTYzN2VmNTE0Zjc","altText":"768_15032525_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhtWmk4eE5UQTVNekUzT0RRNU9URXdNaTgwT0RCZk1UVXdNekkxTWpWZlJFVXVhbkJufDA2M2E3ZjcyOGUwNzM1YTY3NjY3N2UwMDhjMDQ1ZTg2MGRjOWU4ZDQ1MTRmZDFkOWYyMmNhZDlmY2MxODU4ZmI","altText":"480_15032525_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhtTlM4eE5UQTVNekUzT0RjMk1USTBOaTh5TURCZk1UVXdNekkxTWpWZlJFVXVhbkJufGY2YzI0MzQ3Y2E1MjgyMDM1MTIyNDIwYjgxMGRkMmQzMDJlMGQ1NzIzMThmMTA0ODczYWUwYTA2YzdkMzA0MzQ","altText":"200_15032525_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhtTlM4eE5UQTVNekUzT0RjMk1USTBOaTh5TURCZk1UVXdNekkxTWpWZlJFVXVhbkJufGY2YzI0MzQ3Y2E1MjgyMDM1MTIyNDIwYjgxMGRkMmQzMDJlMGQ1NzIzMThmMTA0ODczYWUwYTA2YzdkMzA0MzQ","altText":"200_15032525_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhtTlM4eE5UQTVNekUzT0RjMk1USTBOaTh5TURCZk1UVXdNekkxTWpWZlJFVXVhbkJufGY2YzI0MzQ3Y2E1MjgyMDM1MTIyNDIwYjgxMGRkMmQzMDJlMGQ1NzIzMThmMTA0ODczYWUwYTA2YzdkMzA0MzQ","altText":"200_15032525_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmc1TlM4eE5UQTVNekUzT1RRNE1qRTBNaTh4TWpCZk1UVXdNekkxTWpWZlJFVXVhbkJufDliNzY2ZTcwYThiZTY4MWM1NjVlZDkwMTUxNjU2M2E3MDQwZGI4MzkxNjM4ZjVlMmNlMDcxZDdlMTUxMmJiMzg","altText":"120_15032525_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTYzMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnNU9TOHhOVEE1TXpFM056VTBPRGd6TUM4eU1EQXdYekUxTURNeU5USTFYMFJGTG1wd1p3fDcyZDIwZmFmMzdhYmM3MzUxMzcyZmE2N2Y5NDQ0YTc0ZTUzZDg1NDg0OWIwNzRhNjY0NjA3NjRkZmE4NjA2MDc","altText":"2000_15032525_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTYzMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnNU9TOHhOVEE1TXpFM056VTBPRGd6TUM4eU1EQXdYekUxTURNeU5USTFYMFJGTG1wd1p3fDcyZDIwZmFmMzdhYmM3MzUxMzcyZmE2N2Y5NDQ0YTc0ZTUzZDg1NDg0OWIwNzRhNjY0NjA3NjRkZmE4NjA2MDc","altText":"2000_15032525_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTYzMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnNU9TOHhOVEE1TXpFM056VTBPRGd6TUM4eU1EQXdYekUxTURNeU5USTFYMFJGTG1wd1p3fDcyZDIwZmFmMzdhYmM3MzUxMzcyZmE2N2Y5NDQ0YTc0ZTUzZDg1NDg0OWIwNzRhNjY0NjA3NjRkZmE4NjA2MDc","altText":"2000_15032525_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhtTlM4eE5UQTVNekUzT0RjMk1USTBOaTh5TURCZk1UVXdNekkxTWpWZlJFVXVhbkJufGY2YzI0MzQ3Y2E1MjgyMDM1MTIyNDIwYjgxMGRkMmQzMDJlMGQ1NzIzMThmMTA0ODczYWUwYTA2YzdkMzA0MzQ","altText":"200_15032525_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhtTlM4eE5UQTVNekUzT0RjMk1USTBOaTh5TURCZk1UVXdNekkxTWpWZlJFVXVhbkJufGY2YzI0MzQ3Y2E1MjgyMDM1MTIyNDIwYjgxMGRkMmQzMDJlMGQ1NzIzMThmMTA0ODczYWUwYTA2YzdkMzA0MzQ","altText":"200_15032525_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTYzMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnNU9TOHhOVEE1TXpFM056VTBPRGd6TUM4eU1EQXdYekUxTURNeU5USTFYMFJGTG1wd1p3fDcyZDIwZmFmMzdhYmM3MzUxMzcyZmE2N2Y5NDQ0YTc0ZTUzZDg1NDg0OWIwNzRhNjY0NjA3NjRkZmE4NjA2MDc","altText":"2000_15032525_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDY3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhoTUM4eE5UQTVNekUzTnpjM09ESXdOaTh4TkRRd1h6RTFNRE15TlRJMVgwUkZMbXB3Wnd8MGJlM2E1YTk5MGI2ZmQ4MDM1NzRkN2I3ZDdiMzUyZjljMTQxOTdlMTlmZGM2NDg4NGMwYTBlZTkxOGRkN2M1OQ","altText":"1440_15032525_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhoTmk4eE5UQTVNekUzTnprd09USTNPQzh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRJMVgwUkZMbXB3Wnd8YTViYmE2ZGVmNTZiZWQwYWE4NDE4ZDllMmE4ZDQ2MTQxOTYyODAyMjQ4YzlkMjExZjI1ZjM0MmQ4MDcyNjFhOQ","altText":"1280_15032525_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhtTlM4eE5UQTVNekUzT0RFd05UZzROaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRJMVgwUkZMbXB3Wnd8MmIxOWNiOTBlNTU1MWIwYzE2OWVhODNlYjJjZWRmODYzZWExNDU1ZjdjNWQ2NmJlYTJhMmIxNDAxNDljZTE3YQ","altText":"1024_15032525_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTM1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhtWXk4eE5UQTVNekUzT0RNd01qUTVOQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTWpWZlJFVXVhbkJufDQzZTIxYzE2YmRmOWQwNzcwYTZlYjVmZmQ1YWFmYmZjMDMxYmQxNzhmMWY3ZjBlOTI3MzUxMTYzN2VmNTE0Zjc","altText":"768_15032525_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzMzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhtWmk4eE5UQTVNekUzT0RRNU9URXdNaTgwT0RCZk1UVXdNekkxTWpWZlJFVXVhbkJufDA2M2E3ZjcyOGUwNzM1YTY3NjY3N2UwMDhjMDQ1ZTg2MGRjOWU4ZDQ1MTRmZDFkOWYyMmNhZDlmY2MxODU4ZmI","altText":"480_15032525_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmhtTlM4eE5UQTVNekUzT0RjMk1USTBOaTh5TURCZk1UVXdNekkxTWpWZlJFVXVhbkJufGY2YzI0MzQ3Y2E1MjgyMDM1MTIyNDIwYjgxMGRkMmQzMDJlMGQ1NzIzMThmMTA0ODczYWUwYTA2YzdkMzA0MzQ","altText":"200_15032525_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-15032525-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmc1TlM4eE5UQTVNekUzT1RRNE1qRTBNaTh4TWpCZk1UVXdNekkxTWpWZlJFVXVhbkJufDliNzY2ZTcwYThiZTY4MWM1NjVlZDkwMTUxNjU2M2E3MDQwZGI4MzkxNjM4ZjVlMmNlMDcxZDdlMTUxMmJiMzg","altText":"120_15032525_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_15032525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4ODAwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNE9DOHhOVEE1TXpFM056QTFOek14TUF8N2MzNzlmZmIzMzY1MDA0NmRkODU4MjllNzdiYWNiNjI3ZjZiZDYzNjNiMGRkYWExMjk0OWZkM2Y4MTY3OGYxZg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"15032525_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhtTUM4eE5UQTNPVFV4TVRrME9UTTBNaTh4TkRRd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufDM3YmJiOTdhZjY1ZDE4YzU2ZTZhOTE1YTYwMWYyOTI3NjY2MTMxN2E5NjU5OTkyM2I0N2FmYzhkNDEzYmRkZDY","altText":"1440_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhoTVM4eE5UQTNPVFV4TWpFeE16RTRNaTh4TWpnd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufDc5MjE2ZTNjOGFiN2JjNTg1YzUxYmRkOWY5OWM3NzJlZjNlNzdkZWRkNzBiYTAwMzBlMGE2OTkyYTJkNDNjNjc","altText":"1280_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmc1WlM4eE5UQTNPVFV4TWpJME5ESTFOQzh4TURJMFh6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxYjg3MzM4OGMxYjFlNWExNzJmNzUyYmRmNjRlMjkzOGJhYWU1ZjU3OGViNDdjZDg0ZGU0NTIzMTA1ZTA2YWY","altText":"1024_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc1WVM4eE5UQTNPVFV4TWpNME1qVTFPQzgzTmpoZk1qQXhNelk1TTE5RlRpNXFjR2N8ZmVmOTNkMTQ1MWUxODFlZDExNTQ1ODgxNTRmMmI0Y2Y4OWZkYTExOTI3OTFmMGE1ZWIzNmU5NTZjMTQ2M2RhYQ","altText":"768_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1Tnk4eE5UQTNPVFV4TWpRM016WXpNQzgwT0RCZk1qQXhNelk1TTE5RlRpNXFjR2N8NjE5YjAwM2Y2ZGQ1YTFkNmU0Mjk5NTBlOTJhMTE1M2M4ODg4ODM3ODBmZmFjNzZlMjNhYmE5NWM1NjAxNjA2MQ","altText":"480_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdReUwyZ3laQzh4TlRBM09UVXhNelF5TXprd01pOHhNakJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3wwY2MxNGU4ZmNkNTVkM2U3NTg5ZTkxNzgxZTRlMjQzZmIxYmRiMjMwZmVhMGNhZWZjZDY3Y2FkNWY4NGJmMGQ2","altText":"120_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoaE5TOHhOVEEzT1RVeE1Ea3dNRGMyTmd8MGFmODA2ZmZmZDllNzY3ODBkNjQxMzBmOTIyMjg2OGU0ODFmOWJjYzFkMzA0NGEzM2YyMmE3NTU2NGU4MDZiOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmczWlM4eE5UQTNOREk1TmpFd01qazBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR013TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTI3ZjEzMmZjNmIzM2FiZGMzNzZhOWYwZGY2YTdmM2ZhMDUxZjA5MTdhMTRiMjA2N2Q5NDg4YzZlMDE0MmY0Yw","altText":"2000_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmczWlM4eE5UQTNOREk1TmpFd01qazBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR013TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTI3ZjEzMmZjNmIzM2FiZGMzNzZhOWYwZGY2YTdmM2ZhMDUxZjA5MTdhMTRiMjA2N2Q5NDg4YzZlMDE0MmY0Yw","altText":"2000_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmczWlM4eE5UQTNOREk1TmpFd01qazBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR013TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTI3ZjEzMmZjNmIzM2FiZGMzNzZhOWYwZGY2YTdmM2ZhMDUxZjA5MTdhMTRiMjA2N2Q5NDg4YzZlMDE0MmY0Yw","altText":"2000_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyZzVOaTh4TlRBM05ESTVOamd5TXpnek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6QTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBmODQzNzA4MWNiODMxMTA1MGVkYjJkNGQ4YTZkYTQxYjBmZDQ5MDQ5Yjc0Mjk2YjQ3YjNlNTAyYmFhMzljMmM","altText":"200_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyZzVOaTh4TlRBM05ESTVOamd5TXpnek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6QTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBmODQzNzA4MWNiODMxMTA1MGVkYjJkNGQ4YTZkYTQxYjBmZDQ5MDQ5Yjc0Mjk2YjQ3YjNlNTAyYmFhMzljMmM","altText":"200_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmczWlM4eE5UQTNOREk1TmpFd01qazBNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR013TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTI3ZjEzMmZjNmIzM2FiZGMzNzZhOWYwZGY2YTdmM2ZhMDUxZjA5MTdhMTRiMjA2N2Q5NDg4YzZlMDE0MmY0Yw","altText":"2000_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmc0TWk4eE5UQTNOREk1TmpJek5EQXhOQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR013TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTgwZjZjNmU2MzJiNzUxZDQyOGQxOWYwNmVjYzdhZjI3MjE3MTk5YTFkYzMwMTY0YTI3ZjJkNDUyODgxMDQxOA","altText":"1440_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MzcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmc0Tmk4eE5UQTNOREk1TmpNMk5UQTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR013TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTFjNzc3ZTA2ZTBlYThlZTMzMGFkODNlMjhmNmJhN2Y1MzVlYzgyNzFmZDMxNTdlY2Q1ZjY4Y2QxM2QwZWY4YQ","altText":"1280_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NjkxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmc0T1M4eE5UQTNOREk1TmpRNU5qRTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR013TkRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NzQxM2ZhMGE3NzgxMzE0ZDU1MjI4YWY5NDI2NGY4YWM4ZTIxNTU0NjVlNzZjYWNjZWFlYjRiZDc1YWVjOTcyMg","altText":"1024_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDA5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmc0WkM4eE5UQTNOREk1TmpVMk1UWTVOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXdZekEwTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w2YzFiZDI2M2E1Zjc4MGY2MDdiZTRjNGQxNDIyNTFmNTQxMzBiZjYwNTU4YTRlOWY4MmIzOTlhZjVlOWJmNzIx","altText":"768_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTkyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmc1TXk4eE5UQTNOREk1TmpjMU9ETXdNaTgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXdZekEwTURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzMGE1MzdjMjQ4NTM5NmMzZmIxNjIyZTg2MjJiMjcyZjE3YWY5NDVhMmJkMDM5ZDkxNWQ4MDE2MTQ3MTNhZGIz","altText":"480_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODYzfGltYWdlL2pwZWd8YUdRekwyZzVOaTh4TlRBM05ESTVOamd5TXpnek9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6QTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDBmODQzNzA4MWNiODMxMTA1MGVkYjJkNGQ4YTZkYTQxYjBmZDQ5MDQ5Yjc0Mjk2YjQ3YjNlNTAyYmFhMzljMmM","altText":"200_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0000c040000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjQ4fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyaGxZeTh4TlRBM05ESTVOekl4TnpBMU5DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6QTBNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDEyNTE5M2I0MmVlNmMwZjAxMjQwYmY4YjY5Y2JhNjBkMDc1ZTc1ZGFiYTUyY2VjZDY2YTVkMzVlZWYwMTViZGE","altText":"120_0200000f0000c040000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTI2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJneU9TOHhOVEEzTkRJNU5UY3dPVGN5Tmd8NWQ4NGU5YzM3MDBhZjljNTRlZDNiZDc3ZTcxNzdkMTRlMDUwMjYwZDQwNmQ4ODgyMGQ1NDQ4ZDY0OTc1YTNkMw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2.0 mm<br/>A = 3.6 mm THT solder pin<br/>A = 2.4 mm THR solder pin","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f0000c040000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pcb-connection"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20075","name":"<i>picoMAX</i><sup>®</sup> 3.5","url":"/c/picomax-35","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"picomax-35","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2091-1406","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-male-header/p/2091-1406","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2091-1406","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821161035","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT male header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT male header; 1.0 mm Ø solder pin; straight; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"20911406","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"87i4sySt3_FgvwFi8mVRqz","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
Item no. 2091-1406
THT male header; 1.0 mm Ø solder pin; straight; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; light gray