[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"734-136","name":"THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; light gray","url":"/pluggable-connectors/tht-male-header/p/734-136","description":"<h2>Stiftleiste Serie 734 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 734-136 ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (23,4 x 14,8 x 8,5) mm. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnellpOHhOVEEyTWpReE56SXhNVFF5TWd8ODM4NjBiZTZkYmY0NmRmMTY2MTVjYTZmODUzNmIwODkzMDk0ZGZlMTgzM2JlMzNmNzIwMTYyYzlhNWNlYWVlOA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd5Tmk4eE5UQTJNalF4TnpnMk5qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZqTTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWY4MDczYjk5M2Q1YWE1NTJmYmQ1MWI2MmIxYTBkNmQwOWIzOGY0NGIyOTU0ZGNiMzIyZDM2MzYzOWUwNzllNw","altText":"2000_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd5Tmk4eE5UQTJNalF4TnpnMk5qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZqTTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWY4MDczYjk5M2Q1YWE1NTJmYmQ1MWI2MmIxYTBkNmQwOWIzOGY0NGIyOTU0ZGNiMzIyZDM2MzYzOWUwNzllNw","altText":"2000_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd5Tmk4eE5UQTJNalF4TnpnMk5qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZqTTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWY4MDczYjk5M2Q1YWE1NTJmYmQ1MWI2MmIxYTBkNmQwOWIzOGY0NGIyOTU0ZGNiMzIyZDM2MzYzOWUwNzllNw","altText":"2000_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd5Tmk4eE5UQTJNalF4TnpnMk5qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZqTTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWY4MDczYjk5M2Q1YWE1NTJmYmQ1MWI2MmIxYTBkNmQwOWIzOGY0NGIyOTU0ZGNiMzIyZDM2MzYzOWUwNzllNw","altText":"2000_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd5TXk4eE5UQTJNalF4Tnprek1qTXhPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZqTTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWJkOThjZmVjYmQ0MWJiNjIwN2M3YTNmYzJmNzNmYjQ0MmM4NDQyMTMzZTAxZmY5ODU1ZmQ0MmM1NTcyMDM3OA","altText":"1440_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmd5WVM4eE5UQTJNalF4T0RFeU9Ea3lOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZqTTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGI1ZmM5YjFjNGZlNGI4MDIzZjUxYmRjZWU2YzhhYzJmYzlkNjA0YmNjMDY1ZTQwYWMyYWY0ODdmMTljZTQyNg","altText":"1280_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmd5WWk4eE5UQTJNalF4T0RFNU5EUTJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZqTTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGZkM2Y2Mjk1YTAzNjc4YzJmNDgwZWYwNjc3NzYxMzc3OTNjZDdhMGM1ZTMxOTVmZWU3ZGE1YzdiYWNhMDUxZQ","altText":"1024_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd6TWk4eE5UQTJNalF4T0RNNU1UQTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaV016WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxYWY1NDE2NDUzYTNiODk0MmRlMGJkZTNiMGI1MDM5NWU2N2I2MWJmYjMxODVhNDVmY2UxZTlmYWEyZDdjODFl","altText":"768_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmd6T0M4eE5UQTJNalF4T0RVNE56WTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaV016WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzY2ViNjU1YzJmZjc3MzFiNTlmY2U3MzIwMTY5N2U2OGQzNzY1YmE3NjQyYTY0M2FhYjllMzVlYjkyYWZhMjMz","altText":"480_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZ3paaTh4TlRBMk1qUXhPRGM0TkRJNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXTXpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxMmNlODE5OTViYzllOThjMTNjY2U0MDBhOTQzYjU0Yzg4MTAxMGI5MGMyMTNhZTYwMjg0ZWFmM2QwYzYzMDA","altText":"200_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZ3paaTh4TlRBMk1qUXhPRGM0TkRJNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXTXpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxMmNlODE5OTViYzllOThjMTNjY2U0MDBhOTQzYjU0Yzg4MTAxMGI5MGMyMTNhZTYwMjg0ZWFmM2QwYzYzMDA","altText":"200_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZ3paaTh4TlRBMk1qUXhPRGM0TkRJNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXTXpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxMmNlODE5OTViYzllOThjMTNjY2U0MDBhOTQzYjU0Yzg4MTAxMGI5MGMyMTNhZTYwMjg0ZWFmM2QwYzYzMDA","altText":"200_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg3fGltYWdlL2pwZWd8YURBMkwyZzVPQzh4TlRBMk1qUXhPVEkwTXpBek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXTXpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxMjlhYTFiZDQyNmU1N2JhYmFjN2FiZTdlM2Q3NjQyMWE0OWJmZDg0MmVhYjAyZTI4OWExZGRmMjgxYTkzMmY","altText":"120_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd5Tmk4eE5UQTJNalF4TnpnMk5qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZqTTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWY4MDczYjk5M2Q1YWE1NTJmYmQ1MWI2MmIxYTBkNmQwOWIzOGY0NGIyOTU0ZGNiMzIyZDM2MzYzOWUwNzllNw","altText":"2000_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd5Tmk4eE5UQTJNalF4TnpnMk5qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZqTTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWY4MDczYjk5M2Q1YWE1NTJmYmQ1MWI2MmIxYTBkNmQwOWIzOGY0NGIyOTU0ZGNiMzIyZDM2MzYzOWUwNzllNw","altText":"2000_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd5Tmk4eE5UQTJNalF4TnpnMk5qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZqTTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWY4MDczYjk5M2Q1YWE1NTJmYmQ1MWI2MmIxYTBkNmQwOWIzOGY0NGIyOTU0ZGNiMzIyZDM2MzYzOWUwNzllNw","altText":"2000_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZ3paaTh4TlRBMk1qUXhPRGM0TkRJNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXTXpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxMmNlODE5OTViYzllOThjMTNjY2U0MDBhOTQzYjU0Yzg4MTAxMGI5MGMyMTNhZTYwMjg0ZWFmM2QwYzYzMDA","altText":"200_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZ3paaTh4TlRBMk1qUXhPRGM0TkRJNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXTXpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxMmNlODE5OTViYzllOThjMTNjY2U0MDBhOTQzYjU0Yzg4MTAxMGI5MGMyMTNhZTYwMjg0ZWFmM2QwYzYzMDA","altText":"200_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd5Tmk4eE5UQTJNalF4TnpnMk5qYzRNaTh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZqTTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NWY4MDczYjk5M2Q1YWE1NTJmYmQ1MWI2MmIxYTBkNmQwOWIzOGY0NGIyOTU0ZGNiMzIyZDM2MzYzOWUwNzllNw","altText":"2000_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmd5TXk4eE5UQTJNalF4Tnprek1qTXhPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZqTTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWJkOThjZmVjYmQ0MWJiNjIwN2M3YTNmYzJmNzNmYjQ0MmM4NDQyMTMzZTAxZmY5ODU1ZmQ0MmM1NTcyMDM3OA","altText":"1440_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGpMMmd5WVM4eE5UQTJNalF4T0RFeU9Ea3lOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZqTTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MGI1ZmM5YjFjNGZlNGI4MDIzZjUxYmRjZWU2YzhhYzJmYzlkNjA0YmNjMDY1ZTQwYWMyYWY0ODdmMTljZTQyNg","altText":"1280_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmd5WWk4eE5UQTJNalF4T0RFNU5EUTJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNMlZqTTJNd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OGZkM2Y2Mjk1YTAzNjc4YzJmNDgwZWYwNjc3NzYxMzc3OTNjZDdhMGM1ZTMxOTVmZWU3ZGE1YzdiYWNhMDUxZQ","altText":"1024_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDkwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmd6TWk4eE5UQTJNalF4T0RNNU1UQTNNQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaV016WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wxYWY1NDE2NDUzYTNiODk0MmRlMGJkZTNiMGI1MDM5NWU2N2I2MWJmYjMxODVhNDVmY2UxZTlmYWEyZDdjODFl","altText":"768_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTM0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmd6T0M4eE5UQTJNalF4T0RVNE56WTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXpaV016WXpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3wzY2ViNjU1YzJmZjc3MzFiNTlmY2U3MzIwMTY5N2U2OGQzNzY1YmE3NjQyYTY0M2FhYjllMzVlYjkyYWZhMjMz","altText":"480_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdKaUwyZ3paaTh4TlRBMk1qUXhPRGM0TkRJNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXTXpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGYxMmNlODE5OTViYzllOThjMTNjY2U0MDBhOTQzYjU0Yzg4MTAxMGI5MGMyMTNhZTYwMjg0ZWFmM2QwYzYzMDA","altText":"200_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzg3fGltYWdlL2pwZWd8YURBMkwyZzVPQzh4TlRBMk1qUXhPVEkwTXpBek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXTXpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxMjlhYTFiZDQyNmU1N2JhYmFjN2FiZTdlM2Q3NjQyMWE0OWJmZDg0MmVhYjAyZTI4OWExZGRmMjgxYTkzMmY","altText":"120_0200000d0003ec3c000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDc0MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnellpOHhOVEEyTWpReE56SXhNVFF5TWd8ODM4NjBiZTZkYmY0NmRmMTY2MTVjYTZmODUzNmIwODkzMDk0ZGZlMTgzM2JlMzNmNzIwMTYyYzlhNWNlYWVlOA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000d0003ec3c000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000302a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhpTkM4eE5UQTNPVEl6TURJM05UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5WVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWI1ZGQ2OWYyN2EwZmI0YTgxYjJkYjMwOGVkOWIyMzFlM2RmODAzODdhYzU4Yjg1OGVlYjMwZmE3Mjk0YjhlMw","altText":"2000_0200000f000302a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000302a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000302a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhpTkM4eE5UQTNPVEl6TURJM05UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5WVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWI1ZGQ2OWYyN2EwZmI0YTgxYjJkYjMwOGVkOWIyMzFlM2RmODAzODdhYzU4Yjg1OGVlYjMwZmE3Mjk0YjhlMw","altText":"2000_0200000f000302a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000302a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000302a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhpTkM4eE5UQTNPVEl6TURJM05UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5WVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWI1ZGQ2OWYyN2EwZmI0YTgxYjJkYjMwOGVkOWIyMzFlM2RmODAzODdhYzU4Yjg1OGVlYjMwZmE3Mjk0YjhlMw","altText":"2000_0200000f000302a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000302a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000302a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdNekwyaGtOeTh4TlRBM09USXpNVFUxTXpVMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESmhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDhiNjQzMDlhNDcyNzRlMzc0Y2NlNDlhZjJiM2IwNDk3ZDhkYWZkZWU0NGJkMDg4MTA3M2NmZDVlYzVkYTM0YzA","altText":"200_0200000f000302a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000302a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000302a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdNekwyaGtOeTh4TlRBM09USXpNVFUxTXpVMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESmhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDhiNjQzMDlhNDcyNzRlMzc0Y2NlNDlhZjJiM2IwNDk3ZDhkYWZkZWU0NGJkMDg4MTA3M2NmZDVlYzVkYTM0YzA","altText":"200_0200000f000302a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000302a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000302a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmtMMmhpTkM4eE5UQTNPVEl6TURJM05UWXhOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5WVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZWI1ZGQ2OWYyN2EwZmI0YTgxYjJkYjMwOGVkOWIyMzFlM2RmODAzODdhYzU4Yjg1OGVlYjMwZmE3Mjk0YjhlMw","altText":"2000_0200000f000302a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000302a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000302a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmhpWWk4eE5UQTNPVEl6TURRM01qSXlNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5WVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YWIyMjczMWFhNjdhM2ViMGU4ZWY3Nzc0YTBmNGM0NjgyNjIyOGM2Zjc4YTJmNmM1ZmM1OTAzMWMxMmU5MGNlYQ","altText":"1440_0200000f000302a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000302a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000302a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmlMMmhqTlM4eE5UQTNPVEl6TURjek5ETTJOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5WVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NmYzOGQyN2E4Y2RmYTE2MzAyYjJmMDkzNWZlOTVlYjliNmQwMWU1MmI3ZTc2NjE0ZTNlNDZhNWNkMjQ4NDhhNQ","altText":"1280_0200000f000302a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000302a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000302a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhqWXk4eE5UQTNPVEl6TURrNU5qVXhNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekF5WVRVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWRiMzc2MmE0MzZmYWIwYWM2MGNkMjEwNDU0YzhjYTdiMGRkOGMyZTE1NjRjMzRhNTg2OGU0NDdkMzE1ZjU4Yg","altText":"1024_0200000f000302a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000302a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000302a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjcyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmhsT0M4eE5UQTNPVEl6TVRBNU5EZ3hOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREpoTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1ZGFlZDYwNWEyODFhMzg5ZTY5MjU0NDM0ODU2YzQ2Nzg2OTA0MjM3YzZhMmNlOGQ2ODVkNTg3YTlkZmE4ODZi","altText":"768_0200000f000302a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000302a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000302a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjExMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhrWlM4eE5UQTNPVEl6TVRNMU5qazFPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNREpoTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xlNWE1NzRmZTg3YTY1MzllYzgwMjYwYThhOTM1ZDZhMmVhNTExMjFjMmU3OThlYjE5ODMzZDE2ZDE3MmQ2MDVk","altText":"480_0200000f000302a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000302a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000302a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdNekwyaGtOeTh4TlRBM09USXpNVFUxTXpVMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESmhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDhiNjQzMDlhNDcyNzRlMzc0Y2NlNDlhZjJiM2IwNDk3ZDhkYWZkZWU0NGJkMDg4MTA3M2NmZDVlYzVkYTM0YzA","altText":"200_0200000f000302a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000302a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000302a5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDY0fGltYWdlL2pwZWd8YUdaaEwyZzNOeTh4TlRBM09USXpNakkzTkRRMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1ESmhOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fGYyZmUyNDA5NWJkZjYzNDAzM2VkODBiY2I0YTUyNjY3Yjk1OWZhY2UwMzA4YzUxZDVkZTNkYTNkNzJlNTJhMjY","altText":"120_0200000f000302a5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000302a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMU9TOHhOVEEzT1RJeU9UVTFORGN4T0F8ZDRlNmVjOTY4NzAwMWI3ODQ3YmYyMGVmOWQzZjlhNWFiYzNjNGU2MGRhMWJmY2QxNDI4OGMwMmJiZmY0ZGMxZQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000302a5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00004241000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhpTVM4eE5UQTJPVEk0TkRZNU5qQTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF5TkRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWZkOWU4ZDk5ZDZjMzM5MGNjNGMxOTkyMGQzNTViY2E0NTZmMjM2ZWVhNTgzNWU0YTJmYTRmZTlmZjYyOGFlZQ","altText":"2000_0200000d00004241000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00004241000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00004241000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhpTVM4eE5UQTJPVEk0TkRZNU5qQTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF5TkRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWZkOWU4ZDk5ZDZjMzM5MGNjNGMxOTkyMGQzNTViY2E0NTZmMjM2ZWVhNTgzNWU0YTJmYTRmZTlmZjYyOGFlZQ","altText":"2000_0200000d00004241000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00004241000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00004241000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhpTVM4eE5UQTJPVEk0TkRZNU5qQTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF5TkRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWZkOWU4ZDk5ZDZjMzM5MGNjNGMxOTkyMGQzNTViY2E0NTZmMjM2ZWVhNTgzNWU0YTJmYTRmZTlmZjYyOGFlZQ","altText":"2000_0200000d00004241000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00004241000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00004241000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyZzBNUzh4TlRBMk9USTROVGd4TURJd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05ESTBNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxNTRlMTkwZmU5ZTdiYjdkMTQwZjJhYTEzMDMzNDRmYjc1NTE2MTliYjcyNjVhNTEzNTBmMWQ0ZTgwNjE0MmQ","altText":"200_0200000d00004241000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00004241000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00004241000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyZzBNUzh4TlRBMk9USTROVGd4TURJd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05ESTBNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxNTRlMTkwZmU5ZTdiYjdkMTQwZjJhYTEzMDMzNDRmYjc1NTE2MTliYjcyNjVhNTEzNTBmMWQ0ZTgwNjE0MmQ","altText":"200_0200000d00004241000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00004241000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00004241000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhpTVM4eE5UQTJPVEk0TkRZNU5qQTVOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF5TkRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YWZkOWU4ZDk5ZDZjMzM5MGNjNGMxOTkyMGQzNTViY2E0NTZmMjM2ZWVhNTgzNWU0YTJmYTRmZTlmZjYyOGFlZQ","altText":"2000_0200000d00004241000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00004241000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00004241000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmhoT0M4eE5UQTJPVEk0TkRreU5UUTNNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF5TkRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZWMyNjZhMzk0MWNiM2JjMzU2NTc2MzBmMzJkMTg4ZmQ4ZWZlOWFjYjFiZTQ0Zjk3YWZhMTk3NTlhNWNkYmNmNA","altText":"1440_0200000d00004241000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00004241000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00004241000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmcxWXk4eE5UQTJPVEk0TlRBMU5qVTBNaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF5TkRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MWY1ZDBiMmYyMjY3ZmU0OTAyNzFmZDk3MWZmOTNhMGZjOTE2NTA4NmY0M2VmZjk0M2JlNDFkMDBhNjQxNTdkNw","altText":"1280_0200000d00004241000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00004241000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00004241000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTA3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcxTWk4eE5UQTJPVEk0TlRNeE9EWTROaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNRFF5TkRFd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2I5Y2MwYTM0OWVhMDFhMjI4NzZkNmM0NGUzNDdmZjc0ZTZiYWMyN2I1NDhmOWY0NGRiM2Q3YjIwODdkMzY1Nw","altText":"1024_0200000d00004241000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00004241000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00004241000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzE3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcwWmk4eE5UQTJPVEk0TlRRME9UYzFPQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOREkwTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xhMGIwYmM0ZTRhNTBkYmQ2ZGU4MGM3ZjRkODViYzE3MmFmMWU4YmY2ODE4MGUzZmFmY2VhNGYxMWVkMjM5MjVm","altText":"768_0200000d00004241000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00004241000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00004241000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTg5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazJMMmcwT0M4eE5UQTJPVEk0TlRZeE16VTVPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXdOREkwTVRBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xlZjc0ODk5ZjBiMDQ0YmNhODI2NzM4MGJjNTYzN2U0YjUxNTA5MzQ3M2JkYTg3Y2ZlMzU4YmQ4MzM1NTkzNWIy","altText":"480_0200000d00004241000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00004241000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00004241000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyZzBNUzh4TlRBMk9USTROVGd4TURJd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05ESTBNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDAxNTRlMTkwZmU5ZTdiYjdkMTQwZjJhYTEzMDMzNDRmYjc1NTE2MTliYjcyNjVhNTEzNTBmMWQ0ZTgwNjE0MmQ","altText":"200_0200000d00004241000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00004241000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00004241000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzIzfGltYWdlL2pwZWd8YURnNUwyZ3hOeTh4TlRBMk9USTROak0yTnpJMk1pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBd05ESTBNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDMzMGE4ZTdmZGQxYmM1OTRmZGE1MjA3MTMyMDliNTgyZGYwMzAwYWQzYjljYWNiMmVjNWUwMTA0MzRiNTE5NGU","altText":"120_0200000d00004241000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00004241000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjUwMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJobE1TOHhOVEEyT1RJNE16VTRNVGs0TWd8Y2JjZjAzMWExNzAxOGI4ZGRmOWI2NTJlZTRiZWIyYjgyMWZjMTQwNGU2ZDhhZDZkNjk2MThjYmFlZDIyNzIyOA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.9 mm","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00004241000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pcb-connection"},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"734-136","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/tht-male-header/p/734-136","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["734-136","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4044918847605","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":100.0,"numberPackageUnits":100.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":true,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20019","name":"MCS MINI","url":"/c/mcs-mini","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-mini","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MINI","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"THT male header","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; light gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60383497","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
MCS MINI
Item no. 734-136
THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; light gray