[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2001-1501/000-053","name":"5-conductor through terminal block; 1.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; dark gray-yellow","url":"/rail-mount-terminal-blocks/5-conductor-through-terminal-block/p/2001-1501_000-053","description":"<h2>Durchgangsklemme Serie 2001 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Durchgangsklemme (Artikelnummer 2001-1501/000-053) ermöglicht eine schnelle und sichere Verdrahtung. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Durchgangsklemme Abisolierlängen von 9 bis 11 mm benötigt. Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in Gebäudeapplikationen: Mit den Durchgangsreihenklemmen lassen sich elektrische Leiter schnell und sicher miteinander verbinden. Je nach Ausführung eignen sie sich für die klassische Durchgangsverdrahtung oder Potentialverteilungen. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (4,2 x 80,6 x 39,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Durchgangsklemme für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 2,5 mm². Für diese Durchgangsreihenklemme erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Die TOPJOB® S Reihenklemmen schaffen in verschiedenen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation eine zuverlässige elektrische Verbindung. Sie ermöglichen simples Verdrahten durch das direkte Stecken eindrähtiger, mehrdrähtiger sowie feindrähtiger Leiter mit Aderendhülsen. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk5NTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZzJOQzh4TlRBNU1EUTJPVGM1TnpreE9BfGU2MzcxMzliMzAwZDIwMTgwNjQ0YzFmZmJkZTU3NzljZGE5ZjQ5OWNiOTM3ZmRjM2E3NjZjZjVlNzgxOTM1NTE","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"13491313_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDE0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnNFlpOHhOVEE1TURRM01EVTFNVFU0TWk4eU1EQXdYekV6TkRreE16RXpYMFJGTG1wd1p3fDVmZDk3ZDQ2ODY4YmU1N2YxYzkzM2Y4MGYwMjVmMTYyODIxNDExZGQxMDQ2MTUzZTMzNjUwYzUzZDM3N2NjZTI","altText":"2000_13491313_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDE0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnNFlpOHhOVEE1TURRM01EVTFNVFU0TWk4eU1EQXdYekV6TkRreE16RXpYMFJGTG1wd1p3fDVmZDk3ZDQ2ODY4YmU1N2YxYzkzM2Y4MGYwMjVmMTYyODIxNDExZGQxMDQ2MTUzZTMzNjUwYzUzZDM3N2NjZTI","altText":"2000_13491313_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDE0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnNFlpOHhOVEE1TURRM01EVTFNVFU0TWk4eU1EQXdYekV6TkRreE16RXpYMFJGTG1wd1p3fDVmZDk3ZDQ2ODY4YmU1N2YxYzkzM2Y4MGYwMjVmMTYyODIxNDExZGQxMDQ2MTUzZTMzNjUwYzUzZDM3N2NjZTI","altText":"2000_13491313_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDE0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnNFlpOHhOVEE1TURRM01EVTFNVFU0TWk4eU1EQXdYekV6TkRreE16RXpYMFJGTG1wd1p3fDVmZDk3ZDQ2ODY4YmU1N2YxYzkzM2Y4MGYwMjVmMTYyODIxNDExZGQxMDQ2MTUzZTMzNjUwYzUzZDM3N2NjZTI","altText":"2000_13491313_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnNE1DOHhOVEE1TURRM01EZzNPVEkyTWk4eE5EUXdYekV6TkRreE16RXpYMFJGTG1wd1p3fDFlN2U0YWNkYzg2MjczZjc3ODU0ZmNiYjkyZjc1YWU1OWUyOWQ3NDMxNGJkNjM3YzI2NDU3NDMzYjVhZDBiODk","altText":"1440_13491313_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJneVl5OHhOVEE1TURRM01USXdOamswTWk4eE1qZ3dYekV6TkRreE16RXpYMFJGTG1wd1p3fGQ2M2EyYTlkNzFlMzkxY2Y4Yzc2OWM1NTY4YWVkODFhOWE3NmM4ZWNlOGI0M2MyNjRjMTAzMjIwYWZhNTZmOTY","altText":"1280_13491313_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDMyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneU5DOHhOVEE1TURRM01UUTJPVEE0Tmk4eE1ESTBYekV6TkRreE16RXpYMFJGTG1wd1p3fDBjNzM0NzU4Yzg5ZWQ4MTM4OGJkM2Y1ZTdhODVjZDBiNmQxYjg5ZTNlZDI3Mzc5ZDkyMGNhY2U0NWY2MTE0ZDc","altText":"1024_13491313_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDYyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd4WVM4eE5UQTVNRFEzTVRjek1USXpNQzgzTmpoZk1UTTBPVEV6TVROZlJFVXVhbkJufGNiYTA1Y2M0ZDU3MzY4NDIwZTZjZjgxMmExMjA3YTQ0YjQ1NTZkZGQ4ZWI4YTdjZTRmMTFhZDcwM2RhMTkyMzI","altText":"768_13491313_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd4TXk4eE5UQTVNRFEzTVRrNU16TTNOQzgwT0RCZk1UTTBPVEV6TVROZlJFVXVhbkJufDA5YzE2OWE5NWQwZmFiN2Y5MTU5N2Q0NmY2MjU4MTc4ZjdlNWY0NzY5MGFkNWEyNTgwOWE2NGYyZjY4Y2U4MTI","altText":"480_13491313_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd6WlM4eE5UQTVNRFEzTWpJMU5UVXhPQzh5TURCZk1UTTBPVEV6TVROZlJFVXVhbkJufDJkNzU1ODIyMjc3NWMxZTBmZTViNTk0MjJiNDM3OGFkZmQwN2M3M2JiZWJlNzUzNDMwYjRkZTE3NDViMmZmNWQ","altText":"200_13491313_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd6WlM4eE5UQTVNRFEzTWpJMU5UVXhPQzh5TURCZk1UTTBPVEV6TVROZlJFVXVhbkJufDJkNzU1ODIyMjc3NWMxZTBmZTViNTk0MjJiNDM3OGFkZmQwN2M3M2JiZWJlNzUzNDMwYjRkZTE3NDViMmZmNWQ","altText":"200_13491313_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd6WlM4eE5UQTVNRFEzTWpJMU5UVXhPQzh5TURCZk1UTTBPVEV6TVROZlJFVXVhbkJufDJkNzU1ODIyMjc3NWMxZTBmZTViNTk0MjJiNDM3OGFkZmQwN2M3M2JiZWJlNzUzNDMwYjRkZTE3NDViMmZmNWQ","altText":"200_13491313_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhoTUM4eE5UQTVNRFEzTXpBd09URTRNaTh4TWpCZk1UTTBPVEV6TVROZlJFVXVhbkJufDJlNGEwYmYzNzI3Zjc0NDE2YmViNTJkZTE0OWY5MjI2N2FlNjVhYzY4NGZiY2NjOWI5YjFjMjc2MzIzYzQ0OTM","altText":"120_13491313_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDE0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnNFlpOHhOVEE1TURRM01EVTFNVFU0TWk4eU1EQXdYekV6TkRreE16RXpYMFJGTG1wd1p3fDVmZDk3ZDQ2ODY4YmU1N2YxYzkzM2Y4MGYwMjVmMTYyODIxNDExZGQxMDQ2MTUzZTMzNjUwYzUzZDM3N2NjZTI","altText":"2000_13491313_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDE0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnNFlpOHhOVEE1TURRM01EVTFNVFU0TWk4eU1EQXdYekV6TkRreE16RXpYMFJGTG1wd1p3fDVmZDk3ZDQ2ODY4YmU1N2YxYzkzM2Y4MGYwMjVmMTYyODIxNDExZGQxMDQ2MTUzZTMzNjUwYzUzZDM3N2NjZTI","altText":"2000_13491313_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDE0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnNFlpOHhOVEE1TURRM01EVTFNVFU0TWk4eU1EQXdYekV6TkRreE16RXpYMFJGTG1wd1p3fDVmZDk3ZDQ2ODY4YmU1N2YxYzkzM2Y4MGYwMjVmMTYyODIxNDExZGQxMDQ2MTUzZTMzNjUwYzUzZDM3N2NjZTI","altText":"2000_13491313_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd6WlM4eE5UQTVNRFEzTWpJMU5UVXhPQzh5TURCZk1UTTBPVEV6TVROZlJFVXVhbkJufDJkNzU1ODIyMjc3NWMxZTBmZTViNTk0MjJiNDM3OGFkZmQwN2M3M2JiZWJlNzUzNDMwYjRkZTE3NDViMmZmNWQ","altText":"200_13491313_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd6WlM4eE5UQTVNRFEzTWpJMU5UVXhPQzh5TURCZk1UTTBPVEV6TVROZlJFVXVhbkJufDJkNzU1ODIyMjc3NWMxZTBmZTViNTk0MjJiNDM3OGFkZmQwN2M3M2JiZWJlNzUzNDMwYjRkZTE3NDViMmZmNWQ","altText":"200_13491313_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDE0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnNFlpOHhOVEE1TURRM01EVTFNVFU0TWk4eU1EQXdYekV6TkRreE16RXpYMFJGTG1wd1p3fDVmZDk3ZDQ2ODY4YmU1N2YxYzkzM2Y4MGYwMjVmMTYyODIxNDExZGQxMDQ2MTUzZTMzNjUwYzUzZDM3N2NjZTI","altText":"2000_13491313_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTY4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnNE1DOHhOVEE1TURRM01EZzNPVEkyTWk4eE5EUXdYekV6TkRreE16RXpYMFJGTG1wd1p3fDFlN2U0YWNkYzg2MjczZjc3ODU0ZmNiYjkyZjc1YWU1OWUyOWQ3NDMxNGJkNjM3YzI2NDU3NDMzYjVhZDBiODk","altText":"1440_13491313_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzUwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJneVl5OHhOVEE1TURRM01USXdOamswTWk4eE1qZ3dYekV6TkRreE16RXpYMFJGTG1wd1p3fGQ2M2EyYTlkNzFlMzkxY2Y4Yzc2OWM1NTY4YWVkODFhOWE3NmM4ZWNlOGI0M2MyNjRjMTAzMjIwYWZhNTZmOTY","altText":"1280_13491313_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDMyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneU5DOHhOVEE1TURRM01UUTJPVEE0Tmk4eE1ESTBYekV6TkRreE16RXpYMFJGTG1wd1p3fDBjNzM0NzU4Yzg5ZWQ4MTM4OGJkM2Y1ZTdhODVjZDBiNmQxYjg5ZTNlZDI3Mzc5ZDkyMGNhY2U0NWY2MTE0ZDc","altText":"1024_13491313_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDYyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd4WVM4eE5UQTVNRFEzTVRjek1USXpNQzgzTmpoZk1UTTBPVEV6TVROZlJFVXVhbkJufGNiYTA1Y2M0ZDU3MzY4NDIwZTZjZjgxMmExMjA3YTQ0YjQ1NTZkZGQ4ZWI4YTdjZTRmMTFhZDcwM2RhMTkyMzI","altText":"768_13491313_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NTk3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmd4TXk4eE5UQTVNRFEzTVRrNU16TTNOQzgwT0RCZk1UTTBPVEV6TVROZlJFVXVhbkJufDA5YzE2OWE5NWQwZmFiN2Y5MTU5N2Q0NmY2MjU4MTc4ZjdlNWY0NzY5MGFkNWEyNTgwOWE2NGYyZjY4Y2U4MTI","altText":"480_13491313_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd6WlM4eE5UQTVNRFEzTWpJMU5UVXhPQzh5TURCZk1UTTBPVEV6TVROZlJFVXVhbkJufDJkNzU1ODIyMjc3NWMxZTBmZTViNTk0MjJiNDM3OGFkZmQwN2M3M2JiZWJlNzUzNDMwYjRkZTE3NDViMmZmNWQ","altText":"200_13491313_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13491313-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhoTUM4eE5UQTVNRFEzTXpBd09URTRNaTh4TWpCZk1UTTBPVEV6TVROZlJFVXVhbkJufDJlNGEwYmYzNzI3Zjc0NDE2YmViNTJkZTE0OWY5MjI2N2FlNjVhYzY4NGZiY2NjOWI5YjFjMjc2MzIzYzQ0OTM","altText":"120_13491313_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_13491313_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk5NTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZzJOQzh4TlRBNU1EUTJPVGM1TnpreE9BfGU2MzcxMzliMzAwZDIwMTgwNjQ0YzFmZmJkZTU3NzljZGE5ZjQ5OWNiOTM3ZmRjM2E3NjZjZjVlNzgxOTM1NTE","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"13491313_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13491310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTcxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnMk55OHhOVEE0T1RNd09UazNORFUxT0M4eU1EQXdYekV6TkRreE16RXdYMFJGTG1wd1p3fGI1ZTM5N2NkYjE2YmZjZjQzMjllOGU5ZWI5NWYyY2E3YzQwMjg2OWI3ZWZkYjJjODJlN2E3NTYyMTg1MmEzODE","altText":"2000_13491310_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_13491310_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13491310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTcxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnMk55OHhOVEE0T1RNd09UazNORFUxT0M4eU1EQXdYekV6TkRreE16RXdYMFJGTG1wd1p3fGI1ZTM5N2NkYjE2YmZjZjQzMjllOGU5ZWI5NWYyY2E3YzQwMjg2OWI3ZWZkYjJjODJlN2E3NTYyMTg1MmEzODE","altText":"2000_13491310_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_13491310_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13491310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTcxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnMk55OHhOVEE0T1RNd09UazNORFUxT0M4eU1EQXdYekV6TkRreE16RXdYMFJGTG1wd1p3fGI1ZTM5N2NkYjE2YmZjZjQzMjllOGU5ZWI5NWYyY2E3YzQwMjg2OWI3ZWZkYjJjODJlN2E3NTYyMTg1MmEzODE","altText":"2000_13491310_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_13491310_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13491310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd5TkM4eE5UQTRPVE14TVRVNE1ERTVNQzh5TURCZk1UTTBPVEV6TVRCZlJFVXVhbkJufGE3YjkwN2FmZGM0YWUwMTYxMGNiZTc4ZjFmYTBmMjQ5ZTdmODM2Zjg2MWM4YmQxNDcyNzI4YzYwOTAxMzdhNDc","altText":"200_13491310_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_13491310_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13491310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd5TkM4eE5UQTRPVE14TVRVNE1ERTVNQzh5TURCZk1UTTBPVEV6TVRCZlJFVXVhbkJufGE3YjkwN2FmZGM0YWUwMTYxMGNiZTc4ZjFmYTBmMjQ5ZTdmODM2Zjg2MWM4YmQxNDcyNzI4YzYwOTAxMzdhNDc","altText":"200_13491310_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_13491310_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13491310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTcxMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJnMk55OHhOVEE0T1RNd09UazNORFUxT0M4eU1EQXdYekV6TkRreE16RXdYMFJGTG1wd1p3fGI1ZTM5N2NkYjE2YmZjZjQzMjllOGU5ZWI5NWYyY2E3YzQwMjg2OWI3ZWZkYjJjODJlN2E3NTYyMTg1MmEzODE","altText":"2000_13491310_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_13491310_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13491310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU5NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnNU5pOHhOVEE0T1RNeE1ETXdNakl6T0M4eE5EUXdYekV6TkRreE16RXdYMFJGTG1wd1p3fDE2Y2YzZjdiYzUzOTdmY2FmNjVjMjEzZWFjMDRiM2NhNTVkNTJiOGJkYThjNWE5ZDZiYzgyZWI5MmYzOGI4ZmQ","altText":"1440_13491310_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_13491310_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13491310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnNFpTOHhOVEE0T1RNeE1EVTJORE00TWk4eE1qZ3dYekV6TkRreE16RXdYMFJGTG1wd1p3fDhkMjBiODQwMzY3YTYwY2RkZmM5YzA4MGMxOTY1ZmUzNTZmODQ1OWM3OTY0MGFhZjRlMmQwN2Q2OWVhN2E0MTQ","altText":"1280_13491310_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_13491310_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13491310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnNE5DOHhOVEE0T1RNeE1EZ3lOalV5Tmk4eE1ESTBYekV6TkRreE16RXdYMFJGTG1wd1p3fDY5NjEyMjUxYTMyM2FkM2FhM2IzMjg5NjU5YjAwNDNlZDlmNGU5YjVlMWFhMjgwMWM1ZGJhZDkzZTkwN2Q5NmQ","altText":"1024_13491310_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_13491310_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13491310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTY2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmd6Tmk4eE5UQTRPVE14TVRBMU5Ua3dNaTgzTmpoZk1UTTBPVEV6TVRCZlJFVXVhbkJufGExNmIwMWZlN2I1MDNlYzEyZWJhOTM2YTZiYzYwZWU1ZmZkNDIzZjgxMWYzOWYyZDI4NzhmMmRlZTZmYmUzNWY","altText":"768_13491310_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_13491310_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13491310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTYzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTFMMmd5WXk4eE5UQTRPVE14TVRNeE9EQTBOaTgwT0RCZk1UTTBPVEV6TVRCZlJFVXVhbkJufDY3ZDhjYTRiNzlmMTE2ODNiZTQ0NGEwM2Y4NmMyZDM5ODYyOTdlODg4YTM3NTg1NmE2NDE3ZTdiNDM3NDY4ODg","altText":"480_13491310_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_13491310_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13491310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjQ4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmd5TkM4eE5UQTRPVE14TVRVNE1ERTVNQzh5TURCZk1UTTBPVEV6TVRCZlJFVXVhbkJufGE3YjkwN2FmZGM0YWUwMTYxMGNiZTc4ZjFmYTBmMjQ5ZTdmODM2Zjg2MWM4YmQxNDcyNzI4YzYwOTAxMzdhNDc","altText":"200_13491310_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_13491310_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13491310-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDI3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmd6WkM4eE5UQTRPVE14TWpNd01UQTROaTh4TWpCZk1UTTBPVEV6TVRCZlJFVXVhbkJufDJjNzRlNDYwNDY1ZWY1YTY4ZjU1ZTg3NWIyZDA1ZTkwMDU0OTVlMWVjOWVlOWVhNmY2NzJlNjM3MTZhZWMxODM","altText":"120_13491310_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_13491310_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk0OTcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNMUwyZzBaaTh4TlRBNE9UTXdPVEk0TmpRek1BfDA0ZTMwNjRlZWQzYWM2YTNlODYwYTE1OTU3MWUxOGE0OTAyYWE2MmZmOTg5MDkyZDM1MmRiODZmOTUwMWZhNGE","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"13491310_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14564924-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmcyWWk4eE5EZzNOVFl3TkRVME9UWTJNaTh5TURBd1h6RTBOVFkwT1RJMFgwUkZMbXB3Wnd8ZmEyMzQ4MTczNjI5ODAxYmYyN2NhNDBmNWFkZjdiOWMyYjBkNjE5NDYzMmI0NzRkMGY1NzkwYzU2MmM1NmY1OA","altText":"2000_14564924_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14564924_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14564924-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmcyWWk4eE5EZzNOVFl3TkRVME9UWTJNaTh5TURBd1h6RTBOVFkwT1RJMFgwUkZMbXB3Wnd8ZmEyMzQ4MTczNjI5ODAxYmYyN2NhNDBmNWFkZjdiOWMyYjBkNjE5NDYzMmI0NzRkMGY1NzkwYzU2MmM1NmY1OA","altText":"2000_14564924_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14564924_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14564924-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmcyWWk4eE5EZzNOVFl3TkRVME9UWTJNaTh5TURBd1h6RTBOVFkwT1RJMFgwUkZMbXB3Wnd8ZmEyMzQ4MTczNjI5ODAxYmYyN2NhNDBmNWFkZjdiOWMyYjBkNjE5NDYzMmI0NzRkMGY1NzkwYzU2MmM1NmY1OA","altText":"2000_14564924_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14564924_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14564924-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU3fGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZ3dZeTh4TkRnM05UWXdOVGs1TVRRMU5DOHlNREJmTVRRMU5qUTVNalJmUkVVdWFuQm58ZmU2ZmUwMWNhZGEyZTg3NDhlMGNiMzQ4ZWI0ZTMyMTliOGJiZDlhMDIwNzJmNmEyZDhkMTM1OWU5MWU4NGM5NA","altText":"200_14564924_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14564924_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14564924-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU3fGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZ3dZeTh4TkRnM05UWXdOVGs1TVRRMU5DOHlNREJmTVRRMU5qUTVNalJmUkVVdWFuQm58ZmU2ZmUwMWNhZGEyZTg3NDhlMGNiMzQ4ZWI0ZTMyMTliOGJiZDlhMDIwNzJmNmEyZDhkMTM1OWU5MWU4NGM5NA","altText":"200_14564924_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14564924_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14564924-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmcyWWk4eE5EZzNOVFl3TkRVME9UWTJNaTh5TURBd1h6RTBOVFkwT1RJMFgwUkZMbXB3Wnd8ZmEyMzQ4MTczNjI5ODAxYmYyN2NhNDBmNWFkZjdiOWMyYjBkNjE5NDYzMmI0NzRkMGY1NzkwYzU2MmM1NmY1OA","altText":"2000_14564924_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14564924_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14564924-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmcyTkM4eE5EZzNOVFl3TkRjME5qSTNNQzh4TkRRd1h6RTBOVFkwT1RJMFgwUkZMbXB3Wnd8Y2I2NTA4ZTdiNGU5M2YwMjQyNTJlODc2NmY2YjI0YWVmMGYxYzRlMjkwZDM3ZjhiYWM3NGM3MTc0NjM3ZTM5Mg","altText":"1440_14564924_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1440_14564924_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14564924-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTg0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmd4TXk4eE5EZzNOVFl3TlRBd09EUXhOQzh4TWpnd1h6RTBOVFkwT1RJMFgwUkZMbXB3Wnd8YmZlMTJiMzJkYTIyNmFkNDg3YTBjMjliOTlhNDdlNDAwOTcwMzY5ODYwMWJjOWYxNmM5YWJjZDMxZTQ5ZTQ3Yg","altText":"1280_14564924_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1280_14564924_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14564924-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MjQ4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmd3WWk4eE5EZzNOVFl3TlRJM01EVTFPQzh4TURJMFh6RTBOVFkwT1RJMFgwUkZMbXB3Wnd8YjNmYTIzNzRkN2Y0MWRmMjgwMzhhZWUyOGI2ZDYwMTBjNTA0OTU2MzdlNzdjMzJiNjIyNmM5OWFmOWMwNWY0Yg","altText":"1024_14564924_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1024_14564924_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14564924-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjE5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTJMMmd3TlM4eE5EZzNOVFl3TlRRMk56RTJOaTgzTmpoZk1UUTFOalE1TWpSZlJFVXVhbkJufGZmZTMzNzBhYWFlNTYzZWI1OTFiZWY5MGM3ZDU4YjY4ZjkxZjIwODNjN2Q0NzIyNjc4OWU5NjM0MjVhMzIxYjA","altText":"768_14564924_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"768_14564924_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14564924-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTIwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmd3TlM4eE5EZzNOVFl3TlRjNU5EZzBOaTgwT0RCZk1UUTFOalE1TWpSZlJFVXVhbkJufDAzMTk2ZjdjZDEyNGYyNjUzMjQ5YTFiMjk3OTU2YjQ5Y2JkMjllODMyODFhNzU2YWNiMDQzMDFlOTIyMDIwYWI","altText":"480_14564924_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"480_14564924_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14564924-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU3fGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyZ3dZeTh4TkRnM05UWXdOVGs1TVRRMU5DOHlNREJmTVRRMU5qUTVNalJmUkVVdWFuQm58ZmU2ZmUwMWNhZGEyZTg3NDhlMGNiMzQ4ZWI0ZTMyMTliOGJiZDlhMDIwNzJmNmEyZDhkMTM1OWU5MWU4NGM5NA","altText":"200_14564924_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14564924_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14564924-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTk1fGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyZzJaUzh4TkRnM05UWXdOamMzTnpnNE5pOHhNakJmTVRRMU5qUTVNalJmUkVVdWFuQm58ZDYzOGNmNjA1MGI5MmY2Mzc2NmQ2NzIyNzE5ZWNmNDg4MzNhZmRjYjc3N2Y4NDZmMGEyNDY0NTM4NDQ3MzlmMw","altText":"120_14564924_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"120_14564924_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTYxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJoaU9TOHhORGczTlRVNE1EWTVORFUxT0F8M2RjNzc1NWEyYTI1ZjJkYTg5NWY4YWM1YzI4NzBiNjA3N2NlYWFiODQzYzJlYTJmZTVlOGU4NDkyODQ5NmUzMA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"14564924_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcyTXk4eE5URTFOak0xTnpJMk56UTROaTh5TURBd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8NzhlMWYxOGU5N2EyMWFjNGJlMjNiMjExYTYwYWY5ODg4NWJhMzBjNjZkMmU2NjE5Mjg2MGM4YzUyOThjYTE5Ng","altText":"2000_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"2000_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcyTXk4eE5URTFOak0xTnpJMk56UTROaTh5TURBd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8NzhlMWYxOGU5N2EyMWFjNGJlMjNiMjExYTYwYWY5ODg4NWJhMzBjNjZkMmU2NjE5Mjg2MGM4YzUyOThjYTE5Ng","altText":"2000_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"2000_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcyTXk4eE5URTFOak0xTnpJMk56UTROaTh5TURBd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8NzhlMWYxOGU5N2EyMWFjNGJlMjNiMjExYTYwYWY5ODg4NWJhMzBjNjZkMmU2NjE5Mjg2MGM4YzUyOThjYTE5Ng","altText":"2000_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"2000_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZzNNQzh4TlRFMU5qTTFOell5Tnprek5DOHlNREJmTVRRMU5UWTNNamxmUkVVdWFuQm58ZTA4NTYzNTcxYmMxYjBiMzMwOTE0ZjFhYzllYTFkYWFkNDM2MDI2ZDc5NTBlZjVlYmNlNTRmZjllMThlODc5Mg","altText":"200_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"200_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZzNNQzh4TlRFMU5qTTFOell5Tnprek5DOHlNREJmTVRRMU5UWTNNamxmUkVVdWFuQm58ZTA4NTYzNTcxYmMxYjBiMzMwOTE0ZjFhYzllYTFkYWFkNDM2MDI2ZDc5NTBlZjVlYmNlNTRmZjllMThlODc5Mg","altText":"200_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"200_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcyTXk4eE5URTFOak0xTnpJMk56UTROaTh5TURBd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8NzhlMWYxOGU5N2EyMWFjNGJlMjNiMjExYTYwYWY5ODg4NWJhMzBjNjZkMmU2NjE5Mjg2MGM4YzUyOThjYTE5Ng","altText":"2000_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"2000_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcyTmk4eE5URTFOak0xTnpNNU9EVTFPQzh4TkRRd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8MTM2MGQwMjJkNGE3ZjkzZmVkNTU4MWM0MTI1ODNkMDEwMDA4OTM3NGIzMTdhYzI0NjUyMDRmNzMzNDRiZjFhOQ","altText":"1440_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"1440_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzI3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcyWXk4eE5URTFOak0xTnpVeU9UWXpNQzh4TWpnd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8YjgxZTk4YTI4MDhmNDA4MGJjMzFjZGJjZjQxMDBkZmJmMjFiMTczNWNiZTU0NDljNzZmMDc3YjI2NWFlMjVkNA","altText":"1280_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"1280_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmcyTWk4eE5URTFOak0xTnpJd01UazFNQzh4TURJMFh6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8ZGIxZDU0NTZmYzljNmE2NTEyYzBjMDA4ODczZmZlNGVlNTk0MTA2NTA0ZjEzMzNjMDg4OTk2Y2ViZTY2ZDhhYg","altText":"1024_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"1024_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzE4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmcyTmk4eE5URTFOak0xTnpNek16QXlNaTgzTmpoZk1UUTFOVFkzTWpsZlJFVXVhbkJufGEzZDE2NDIwZWVkMmZiYjY1ZWZlODE4NDhkODVkMGFkZWMzOWRlYjgwNTQ1OTNhMmZhZGExYzk4ODhlODcwMGE","altText":"768_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"768_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbUwyZzJPUzh4TlRFMU5qTTFOelEyTkRBNU5DODBPREJmTVRRMU5UWTNNamxmUkVVdWFuQm58MTE4NTY0NjlmYjczNjE4Yjk4OWUxMjQzNzFiNWE2NmI4N2Q0YzI2ZmE1MzZjZDJjZjkzNzlkMTRjMGNlOGM0MA","altText":"480_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"480_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZzNNQzh4TlRFMU5qTTFOell5Tnprek5DOHlNREJmTVRRMU5UWTNNamxmUkVVdWFuQm58ZTA4NTYzNTcxYmMxYjBiMzMwOTE0ZjFhYzllYTFkYWFkNDM2MDI2ZDc5NTBlZjVlYmNlNTRmZjllMThlODc5Mg","altText":"200_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"200_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjk5fGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZzNZUzh4TlRFMU5qTTFOemt5TWpnME5pOHhNakJmTVRRMU5UWTNNamxmUkVVdWFuQm58MDRkNmFhNjkxY2UxOWE1MGI0OWNjZWIwZTYzYzE3OWVhNzNkYjliMjA2NGNlOWYyMTA2ZGZlM2Q0ZjRkMGE2NA","altText":"120_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"120_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjM1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhoTkM4eE5URTBPVEUzT0RBNU16VTVPQXxiNDZjNDU5Y2U0YzFjZTdiOTI5ZDIxMzgwNTU2MmVjYWZlMmI3ZjQ5ZTI3NTJhM2RmZWE3YjkxZmY3OTUzNmQ0","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"14556729_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50001","name":"Rail / Chassis Terminal Blocks","url":"/c/rail-chassis-terminal-blocks","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"rail-chassis-terminal-blocks","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10001","name":"Rail-Mount Terminal Blocks","url":"/c/rail-mount-terminal-blocks","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"rail-mount-terminal-blocks","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Master every challenge with WAGO's rail-mount terminal block systems. Our complete, high-performance line of terminal blocks will be the platform for your solution.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-rail-mount-terminal-blocks"},{"code":"20032","name":"TOPJOB® S","url":"/c/topjob-s","description":"TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"topjob-s","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2001-1501/000-053","stock":null,"url":"/rail-mount-terminal-blocks/5-conductor-through-terminal-block/p/2001-1501_000-053","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966665871","primaryCategoryName":"Rail-Mount Terminal Blocks","numberContentUnits":20.0,"numberPackageUnits":20.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Rail-Mount Terminal Blocks"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20032","name":"TOPJOB® S","url":"/c/topjob-s","description":"TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"topjob-s","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"TOPJOB® S","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"5-conductor through terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"5-conductor through terminal block; 1.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; dark gray-yellow","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60578628","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Through terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0071.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzV8aW1hZ2UvcG5nfGFESmtMMmhrWlM4eE1qSTBPRE0zTnpJeU9UTTBNaTh3TURjeExuQnVad3xhMmUyMTNmMzM1ZGU5ZDliMWY2M2JkYzVjZjdlNGZmZjhjYmY2ZTQxYWZhNTdmMDBjMmE0MGFhZGVmNTYzOTI3","altText":"dark gray-yellow","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":true,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"8UCE8JbC67bx34esvj_nMS","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
TOPJOB® S
Item no. 2001-1501/000-053
5-conductor through terminal block; 1.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; dark gray-yellow
Product family
TOPJOB® S
TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.