[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2001-1502","name":"5-conductor through terminal block; 1.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; orange","url":"/rail-mount-terminal-blocks/5-conductor-through-terminal-block/p/2001-1502","description":"<h2>Durchgangsklemme Serie 2001, orange</h2><br/><br/>Die Durchgangsklemme mit der Artikelnummer 2001-1502 ermöglicht einen einfachen und sicheren Anschluss. Bei dieser Durchgangsklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 11 mm nötig. Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in Gebäudeapplikationen: Mit den Durchgangsreihenklemmen lassen sich elektrische Leiter schnell und sicher miteinander verbinden. Je nach Ausführung eignen sie sich für die klassische Durchgangsverdrahtung oder Potentialverteilungen. Bei diesem Produkt findet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe (4,2 x 80,6 x 39,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Durchgangsklemme ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 2,5 mm². Diese Durchgangsreihenklemme wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. TOPJOB® S Reihenklemmen sorgen in diversen Industrieanwendungen sowie in der modernen Gebäudeinstallation für eine sichere elektrische Verbindung. Mit nur einem Reihenklemmensystem können Sie überall auf der Welt als auch in allen Anwendungen arbeiten. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg4ODIwfGltYWdlL2pwZWd8YUdReUwyZzVOaTh4TlRBNU1EUXpNekkyTVRVNU9BfDZhYWJiZmI4MDIzNDgxODc0YTExMGY0NTc4MzM2NDg5YzRmMzZlMmIxYmM4NGJmNWQ4OThkOWMyM2Q5YjRjMjA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"13398660_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnek15OHhOVEE1TURRek5EQTRNRGM1T0M4eU1EQXdYekV6TXprNE5qWXdYMFJGTG1wd1p3fGUyMWJmMTNmYjE4ZjNiZDc0NmZiYTgwNTg1MzZkMzI2MzYyMjQ0MDcxYWFhZWUyYjRiNzVmMTY3MGQwM2ZhMzA","altText":"2000_13398660_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnek15OHhOVEE1TURRek5EQTRNRGM1T0M4eU1EQXdYekV6TXprNE5qWXdYMFJGTG1wd1p3fGUyMWJmMTNmYjE4ZjNiZDc0NmZiYTgwNTg1MzZkMzI2MzYyMjQ0MDcxYWFhZWUyYjRiNzVmMTY3MGQwM2ZhMzA","altText":"2000_13398660_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnek15OHhOVEE1TURRek5EQTRNRGM1T0M4eU1EQXdYekV6TXprNE5qWXdYMFJGTG1wd1p3fGUyMWJmMTNmYjE4ZjNiZDc0NmZiYTgwNTg1MzZkMzI2MzYyMjQ0MDcxYWFhZWUyYjRiNzVmMTY3MGQwM2ZhMzA","altText":"2000_13398660_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnek15OHhOVEE1TURRek5EQTRNRGM1T0M4eU1EQXdYekV6TXprNE5qWXdYMFJGTG1wd1p3fGUyMWJmMTNmYjE4ZjNiZDc0NmZiYTgwNTg1MzZkMzI2MzYyMjQ0MDcxYWFhZWUyYjRiNzVmMTY3MGQwM2ZhMzA","altText":"2000_13398660_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJneVlTOHhOVEE1TURRek5ETXhNREUzTkM4eE5EUXdYekV6TXprNE5qWXdYMFJGTG1wd1p3fDJjN2FhZDdhMDRkOWEwZjdkMTJmNDFiMDE3NWNmOGQ0NTQxMmFhYWRiNTVkOTJjN2FiZDRjMzRjOGY2MDE2YTM","altText":"1440_13398660_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDk2NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJneU1pOHhOVEE1TURRek5EVTNNak14T0M4eE1qZ3dYekV6TXprNE5qWXdYMFJGTG1wd1p3fGNkMTA2MjE3MTBmYzRmNWUxMjlkODM4OTQ2MTViY2Q1N2Y0ZTRlYzAyYWI2MzNiNjlkN2VkY2FmYWFkZThjYTI","altText":"1280_13398660_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTQ1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmd4T0M4eE5UQTVNRFF6TkRnek5EUTJNaTh4TURJMFh6RXpNems0TmpZd1gwUkZMbXB3Wnd8YTMwNDgwNjQyYjgyMzEwZWQ4OWJlMWQ4YWUxNDk5OGE2ZDY5NjFmMDE0ODYxZjRjMWI0YTA4ZTc4Zjg3ZjBkNQ","altText":"1024_13398660_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmd6Tmk4eE5UQTVNRFF6TlRBNU5qWXdOaTgzTmpoZk1UTXpPVGcyTmpCZlJFVXVhbkJufDU0OWRjMWQ1YTA1ODI5YjU0MjBhMGVkMjc0NTUwYzUzZDFjNzcxMDE1NjcxYmRjYzg5Yzk0NzliNTZmYTA4NzU","altText":"768_13398660_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDg4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmcwTXk4eE5UQTVNRFF6TlRReU5ESTROaTgwT0RCZk1UTXpPVGcyTmpCZlJFVXVhbkJufGNhZDg1MjU0MWRmMGNiM2Y4ZTAyNzQ5YjQ1NTg4NWY0NjQwMGUwYjdlYzY5MmIzMjI4ZmIyNzgyNDA3NDUxMjI","altText":"480_13398660_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcwT1M4eE5UQTVNRFF6TlRZeU1EZzVOQzh5TURCZk1UTXpPVGcyTmpCZlJFVXVhbkJufGJhY2JmYjY1MTM4M2Y2Mjc0ZTZkZGRjYWFlYjFiNzExMGYwNjRiZmM1OGQyMmY2ZDBkMGMzMzI1YzMxNjBjYTA","altText":"200_13398660_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcwT1M4eE5UQTVNRFF6TlRZeU1EZzVOQzh5TURCZk1UTXpPVGcyTmpCZlJFVXVhbkJufGJhY2JmYjY1MTM4M2Y2Mjc0ZTZkZGRjYWFlYjFiNzExMGYwNjRiZmM1OGQyMmY2ZDBkMGMzMzI1YzMxNjBjYTA","altText":"200_13398660_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcwT1M4eE5UQTVNRFF6TlRZeU1EZzVOQzh5TURCZk1UTXpPVGcyTmpCZlJFVXVhbkJufGJhY2JmYjY1MTM4M2Y2Mjc0ZTZkZGRjYWFlYjFiNzExMGYwNjRiZmM1OGQyMmY2ZDBkMGMzMzI1YzMxNjBjYTA","altText":"200_13398660_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhpTXk4eE5UQTVNRFF6TmpZd016a3pOQzh4TWpCZk1UTXpPVGcyTmpCZlJFVXVhbkJufDFhMmI1YzRiYmZhOGZkNjVkNWEyMzc2NjUyOTkyOGE2YzM5YTIwMjcwOTJlYzk3Zjc4MTVhMGJkYTAzZTUxOWE","altText":"120_13398660_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnek15OHhOVEE1TURRek5EQTRNRGM1T0M4eU1EQXdYekV6TXprNE5qWXdYMFJGTG1wd1p3fGUyMWJmMTNmYjE4ZjNiZDc0NmZiYTgwNTg1MzZkMzI2MzYyMjQ0MDcxYWFhZWUyYjRiNzVmMTY3MGQwM2ZhMzA","altText":"2000_13398660_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnek15OHhOVEE1TURRek5EQTRNRGM1T0M4eU1EQXdYekV6TXprNE5qWXdYMFJGTG1wd1p3fGUyMWJmMTNmYjE4ZjNiZDc0NmZiYTgwNTg1MzZkMzI2MzYyMjQ0MDcxYWFhZWUyYjRiNzVmMTY3MGQwM2ZhMzA","altText":"2000_13398660_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnek15OHhOVEE1TURRek5EQTRNRGM1T0M4eU1EQXdYekV6TXprNE5qWXdYMFJGTG1wd1p3fGUyMWJmMTNmYjE4ZjNiZDc0NmZiYTgwNTg1MzZkMzI2MzYyMjQ0MDcxYWFhZWUyYjRiNzVmMTY3MGQwM2ZhMzA","altText":"2000_13398660_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcwT1M4eE5UQTVNRFF6TlRZeU1EZzVOQzh5TURCZk1UTXpPVGcyTmpCZlJFVXVhbkJufGJhY2JmYjY1MTM4M2Y2Mjc0ZTZkZGRjYWFlYjFiNzExMGYwNjRiZmM1OGQyMmY2ZDBkMGMzMzI1YzMxNjBjYTA","altText":"200_13398660_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcwT1M4eE5UQTVNRFF6TlRZeU1EZzVOQzh5TURCZk1UTXpPVGcyTmpCZlJFVXVhbkJufGJhY2JmYjY1MTM4M2Y2Mjc0ZTZkZGRjYWFlYjFiNzExMGYwNjRiZmM1OGQyMmY2ZDBkMGMzMzI1YzMxNjBjYTA","altText":"200_13398660_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODcxMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnek15OHhOVEE1TURRek5EQTRNRGM1T0M4eU1EQXdYekV6TXprNE5qWXdYMFJGTG1wd1p3fGUyMWJmMTNmYjE4ZjNiZDc0NmZiYTgwNTg1MzZkMzI2MzYyMjQ0MDcxYWFhZWUyYjRiNzVmMTY3MGQwM2ZhMzA","altText":"2000_13398660_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJneVlTOHhOVEE1TURRek5ETXhNREUzTkM4eE5EUXdYekV6TXprNE5qWXdYMFJGTG1wd1p3fDJjN2FhZDdhMDRkOWEwZjdkMTJmNDFiMDE3NWNmOGQ0NTQxMmFhYWRiNTVkOTJjN2FiZDRjMzRjOGY2MDE2YTM","altText":"1440_13398660_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDk2NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJneU1pOHhOVEE1TURRek5EVTNNak14T0M4eE1qZ3dYekV6TXprNE5qWXdYMFJGTG1wd1p3fGNkMTA2MjE3MTBmYzRmNWUxMjlkODM4OTQ2MTViY2Q1N2Y0ZTRlYzAyYWI2MzNiNjlkN2VkY2FmYWFkZThjYTI","altText":"1280_13398660_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NTQ1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmd4T0M4eE5UQTVNRFF6TkRnek5EUTJNaTh4TURJMFh6RXpNems0TmpZd1gwUkZMbXB3Wnd8YTMwNDgwNjQyYjgyMzEwZWQ4OWJlMWQ4YWUxNDk5OGE2ZDY5NjFmMDE0ODYxZjRjMWI0YTA4ZTc4Zjg3ZjBkNQ","altText":"1024_13398660_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmd6Tmk4eE5UQTVNRFF6TlRBNU5qWXdOaTgzTmpoZk1UTXpPVGcyTmpCZlJFVXVhbkJufDU0OWRjMWQ1YTA1ODI5YjU0MjBhMGVkMjc0NTUwYzUzZDFjNzcxMDE1NjcxYmRjYzg5Yzk0NzliNTZmYTA4NzU","altText":"768_13398660_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDg4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmcwTXk4eE5UQTVNRFF6TlRReU5ESTROaTgwT0RCZk1UTXpPVGcyTmpCZlJFVXVhbkJufGNhZDg1MjU0MWRmMGNiM2Y4ZTAyNzQ5YjQ1NTg4NWY0NjQwMGUwYjdlYzY5MmIzMjI4ZmIyNzgyNDA3NDUxMjI","altText":"480_13398660_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmlMMmcwT1M4eE5UQTVNRFF6TlRZeU1EZzVOQzh5TURCZk1UTXpPVGcyTmpCZlJFVXVhbkJufGJhY2JmYjY1MTM4M2Y2Mjc0ZTZkZGRjYWFlYjFiNzExMGYwNjRiZmM1OGQyMmY2ZDBkMGMzMzI1YzMxNjBjYTA","altText":"200_13398660_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13398660-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmhpTXk4eE5UQTVNRFF6TmpZd016a3pOQzh4TWpCZk1UTXpPVGcyTmpCZlJFVXVhbkJufDFhMmI1YzRiYmZhOGZkNjVkNWEyMzc2NjUyOTkyOGE2YzM5YTIwMjcwOTJlYzk3Zjc4MTVhMGJkYTAzZTUxOWE","altText":"120_13398660_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_13398660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg4ODIwfGltYWdlL2pwZWd8YUdReUwyZzVOaTh4TlRBNU1EUXpNekkyTVRVNU9BfDZhYWJiZmI4MDIzNDgxODc0YTExMGY0NTc4MzM2NDg5YzRmMzZlMmIxYmM4NGJmNWQ4OThkOWMyM2Q5YjRjMjA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"13398660_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13398653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJobE9TOHhOVEE1TURjME1UVTNOVGN4TUM4eU1EQXdYekV6TXprNE5qVXpYMFJGTG1wd1p3fDYxODBhMTdlNTI5ZmZkMGUzYWRhZjVkZDQ5NzRjMDliNTY5NDEyNTQ2OGUyMDJlMTY0MzVkMTBjZTI4NGZlMmQ","altText":"2000_13398653_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_13398653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13398653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJobE9TOHhOVEE1TURjME1UVTNOVGN4TUM4eU1EQXdYekV6TXprNE5qVXpYMFJGTG1wd1p3fDYxODBhMTdlNTI5ZmZkMGUzYWRhZjVkZDQ5NzRjMDliNTY5NDEyNTQ2OGUyMDJlMTY0MzVkMTBjZTI4NGZlMmQ","altText":"2000_13398653_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_13398653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13398653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJobE9TOHhOVEE1TURjME1UVTNOVGN4TUM4eU1EQXdYekV6TXprNE5qVXpYMFJGTG1wd1p3fDYxODBhMTdlNTI5ZmZkMGUzYWRhZjVkZDQ5NzRjMDliNTY5NDEyNTQ2OGUyMDJlMTY0MzVkMTBjZTI4NGZlMmQ","altText":"2000_13398653_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_13398653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13398653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmcxTUM4eE5UQTVNRGMwTXpFNE1UTTBNaTh5TURCZk1UTXpPVGcyTlROZlJFVXVhbkJufGU2ZjNmYmY5YjUwN2NiNjdhMmZjZWQzOWY1ZjM4NzUxNjExNjkyODVhOGYzMDNlMmM3ZGUwMTUzNDlmYmExZmY","altText":"200_13398653_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_13398653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13398653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmcxTUM4eE5UQTVNRGMwTXpFNE1UTTBNaTh5TURCZk1UTXpPVGcyTlROZlJFVXVhbkJufGU2ZjNmYmY5YjUwN2NiNjdhMmZjZWQzOWY1ZjM4NzUxNjExNjkyODVhOGYzMDNlMmM3ZGUwMTUzNDlmYmExZmY","altText":"200_13398653_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_13398653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13398653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJobE9TOHhOVEE1TURjME1UVTNOVGN4TUM4eU1EQXdYekV6TXprNE5qVXpYMFJGTG1wd1p3fDYxODBhMTdlNTI5ZmZkMGUzYWRhZjVkZDQ5NzRjMDliNTY5NDEyNTQ2OGUyMDJlMTY0MzVkMTBjZTI4NGZlMmQ","altText":"2000_13398653_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_13398653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13398653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkyMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJobU15OHhOVEE1TURjME1UZ3pOemcxTkM4eE5EUXdYekV6TXprNE5qVXpYMFJGTG1wd1p3fDkzZGJjMGRjN2UyMjYzOTM0ZWYwZGM3OTkwODBkYmJlYWQ5ODVlYzRjMjE2ZTAzNmY1YTczYzM3MTUyMjA5ODE","altText":"1440_13398653_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_13398653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13398653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzk3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJoaVpDOHhOVEE1TURjME1qQTVPVGs1T0M4eE1qZ3dYekV6TXprNE5qVXpYMFJGTG1wd1p3fDk3ZTJkZGJlZDY5ODM0NGVlNjA5MTEwNTIzNjI5NjJlNmZhOGE1MmVhYmQ4Yjc2YmJjMjRmYjc0Y2I5Mjg5OTc","altText":"1280_13398653_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_13398653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13398653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg1NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJoaU15OHhOVEE1TURjME1qTTVORGt4TUM4eE1ESTBYekV6TXprNE5qVXpYMFJGTG1wd1p3fDY1ZjJmZWVkMmNjNDM0ZjkzMTdmNWRkNzgxMjI0ZThmNmMyNjUyOGZkYjI3YTE4Mzc2NTc3Y2IzN2RkOWIxMDI","altText":"1024_13398653_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_13398653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13398653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTM3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmhoT1M4eE5UQTVNRGMwTWpZMU56QTFOQzgzTmpoZk1UTXpPVGcyTlROZlJFVXVhbkJufDY0Yzk2NmE5MjE4ZmY2NjQ5MWU1OWNmMDNjOTY1NmNkZTg5NmE1OTZkODI5MDU4YzFkYmFlMjU2ODViNzVkYmQ","altText":"768_13398653_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_13398653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13398653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTc4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmc1Wmk4eE5UQTVNRGMwTWpreE9URTVPQzgwT0RCZk1UTXpPVGcyTlROZlJFVXVhbkJufDVhYjFkNDI4NjMwMGM4ZTJkNjQ5ODAyMTQ5OWZiMjA1YmVhYmU4MDMzZjc0ZWY1M2E4MjA4N2M1ZmM2ZGFkNGU","altText":"480_13398653_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_13398653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13398653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDg4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmcxTUM4eE5UQTVNRGMwTXpFNE1UTTBNaTh5TURCZk1UTXpPVGcyTlROZlJFVXVhbkJufGU2ZjNmYmY5YjUwN2NiNjdhMmZjZWQzOWY1ZjM4NzUxNjExNjkyODVhOGYzMDNlMmM3ZGUwMTUzNDlmYmExZmY","altText":"200_13398653_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_13398653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13398653-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmd6TlM4eE5UQTVNRGMwTXprMk56YzNOQzh4TWpCZk1UTXpPVGcyTlROZlJFVXVhbkJufDk3YWQ4ZGFmN2RjNjY4OWRkNjA0MTc4NWU3MjEwZGZhNDM0ODNlMGYyMWRiZDhjMTM2NGVkM2Q4MWY1MjA0Yjk","altText":"120_13398653_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_13398653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTUzNjg5fGltYWdlL2pwZWd8YURrMkwyZzRZeTh4TlRBNU1EYzBNRGt5TURNMU1BfDNiN2VhNTE5ZDEwNjQ4M2ZlNTM2NzlmMWExZjk2MjZlZTgwODAxYjY5M2YzZmU4MmFkNjI5MzNjODk3ZDRhYzc","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"13398653_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14564910-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODgxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTVM4eE5EZzNOVFl3TVRnMk1qWTROaTh5TURBd1h6RTBOVFkwT1RFd1gwUkZMbXB3Wnd8ZThkMThkMjkzNTFjODUzMjNkNDYwZmExYWQ3MmRlZWVmZDczYjNkYjBjNjAzZThmYzBiNzFiN2QzOTcwZTZkNw","altText":"2000_14564910_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14564910_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14564910-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODgxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTVM4eE5EZzNOVFl3TVRnMk1qWTROaTh5TURBd1h6RTBOVFkwT1RFd1gwUkZMbXB3Wnd8ZThkMThkMjkzNTFjODUzMjNkNDYwZmExYWQ3MmRlZWVmZDczYjNkYjBjNjAzZThmYzBiNzFiN2QzOTcwZTZkNw","altText":"2000_14564910_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14564910_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14564910-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODgxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTVM4eE5EZzNOVFl3TVRnMk1qWTROaTh5TURBd1h6RTBOVFkwT1RFd1gwUkZMbXB3Wnd8ZThkMThkMjkzNTFjODUzMjNkNDYwZmExYWQ3MmRlZWVmZDczYjNkYjBjNjAzZThmYzBiNzFiN2QzOTcwZTZkNw","altText":"2000_14564910_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14564910_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14564910-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZekwyaGxNaTh4TkRnM05UWXdNekUzTXpRd05pOHlNREJmTVRRMU5qUTVNVEJmUkVVdWFuQm58MTBmNTMyNjY0YmFmZDUwYzIxZDgyYzkzOGYxMTVjYzU1ZjlkMzQ4YzY4NDUxODhlMWVhNTA2ZjQ4NzFmMGQ1ZQ","altText":"200_14564910_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14564910_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14564910-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZekwyaGxNaTh4TkRnM05UWXdNekUzTXpRd05pOHlNREJmTVRRMU5qUTVNVEJmUkVVdWFuQm58MTBmNTMyNjY0YmFmZDUwYzIxZDgyYzkzOGYxMTVjYzU1ZjlkMzQ4YzY4NDUxODhlMWVhNTA2ZjQ4NzFmMGQ1ZQ","altText":"200_14564910_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14564910_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14564910-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODgxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmcyTVM4eE5EZzNOVFl3TVRnMk1qWTROaTh5TURBd1h6RTBOVFkwT1RFd1gwUkZMbXB3Wnd8ZThkMThkMjkzNTFjODUzMjNkNDYwZmExYWQ3MmRlZWVmZDczYjNkYjBjNjAzZThmYzBiNzFiN2QzOTcwZTZkNw","altText":"2000_14564910_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14564910_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14564910-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODgxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmcyTkM4eE5EZzNOVFl3TVRrNU16YzFPQzh4TkRRd1h6RTBOVFkwT1RFd1gwUkZMbXB3Wnd8NDQzNjBkY2U0MWU1OGFiYzM1MGUwY2UzOGY2MWZiMGUxYmJjYzk3MTY2ZDc3MTFiMTRhZjI5NDBkMzg1NGUwZg","altText":"1440_14564910_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1440_14564910_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14564910-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODgxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhpTmk4eE5EZzNOVFl3TWpJMU5Ua3dNaTh4TWpnd1h6RTBOVFkwT1RFd1gwUkZMbXB3Wnd8YjJlZDcwZjdkZjhjNmRkZmU1Mzc5NTM5ZDZhMzVlZGQ2YTljNzNiYzZhY2QzZjc4Njk5YWMxYzA4Y2E4NGM2NA","altText":"1280_14564910_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1280_14564910_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14564910-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhqTVM4eE5EZzNOVFl3TWpVNE16VTRNaTh4TURJMFh6RTBOVFkwT1RFd1gwUkZMbXB3Wnd8MmQzY2QxOWM4MjEwOTQ2OWRmNmFkYzIxMGUyMmI3NDI3MThjMWUzY2ZhMmUwM2Q4M2U3NGM4MDcyMGNjNzI0Yg","altText":"1024_14564910_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1024_14564910_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14564910-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjMxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXpMMmhqTnk4eE5EZzNOVFl3TWpjNE1ERTVNQzgzTmpoZk1UUTFOalE1TVRCZlJFVXVhbkJufDg1ZTg3YWMwYTVkNTkyMGNmOTM2ZGRjMDQxZGE5Yzc5OGQ3NTU4MWVjM2YwNzRlZTFmMjgwNmVmNTJiOTlkMzQ","altText":"768_14564910_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"768_14564910_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14564910-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhsTmk4eE5EZzNOVFl3TXpBME1qTXpOQzgwT0RCZk1UUTFOalE1TVRCZlJFVXVhbkJufGVmNTE5NGUwY2ZkMzg4NWE5Njk5MzZhOTI2NDllYjgzNDQ4NjA5YWFmMGFmNjUxNTJkZjIyMmM1NmYzZGI0OWM","altText":"480_14564910_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"480_14564910_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14564910-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTAzfGltYWdlL2pwZWd8YUdZekwyaGxNaTh4TkRnM05UWXdNekUzTXpRd05pOHlNREJmTVRRMU5qUTVNVEJmUkVVdWFuQm58MTBmNTMyNjY0YmFmZDUwYzIxZDgyYzkzOGYxMTVjYzU1ZjlkMzQ4YzY4NDUxODhlMWVhNTA2ZjQ4NzFmMGQ1ZQ","altText":"200_14564910_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14564910_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14564910-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTM2fGltYWdlL2pwZWd8YUdRMkwyaGpZUzh4TkRnM05UWXdNemc1TkRNd01pOHhNakJmTVRRMU5qUTVNVEJmUkVVdWFuQm58ZDk1YWIyOGI5N2U5ZWZhNjFjMDZmZDU5MzBiZDA3YTE5YTIyYzQ3ZjU0M2JjZDhkYTFlOWRjZmFmNzdkY2YwYg","altText":"120_14564910_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"120_14564910_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDcyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoak5DOHhORGczTlRVNE1ETXdNVE0wTWd8ZjNhYTYxNGRkY2VmMGJjZDUxMjJhNjUwNDRmYzAzMTJiZmM0YTJjYmJhYTk1OWVkZWU2NjY2YjA1YWNjMDliNg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"14564910_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcyTXk4eE5URTFOak0xTnpJMk56UTROaTh5TURBd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8NzhlMWYxOGU5N2EyMWFjNGJlMjNiMjExYTYwYWY5ODg4NWJhMzBjNjZkMmU2NjE5Mjg2MGM4YzUyOThjYTE5Ng","altText":"2000_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"2000_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcyTXk4eE5URTFOak0xTnpJMk56UTROaTh5TURBd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8NzhlMWYxOGU5N2EyMWFjNGJlMjNiMjExYTYwYWY5ODg4NWJhMzBjNjZkMmU2NjE5Mjg2MGM4YzUyOThjYTE5Ng","altText":"2000_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"2000_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcyTXk4eE5URTFOak0xTnpJMk56UTROaTh5TURBd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8NzhlMWYxOGU5N2EyMWFjNGJlMjNiMjExYTYwYWY5ODg4NWJhMzBjNjZkMmU2NjE5Mjg2MGM4YzUyOThjYTE5Ng","altText":"2000_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"2000_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZzNNQzh4TlRFMU5qTTFOell5Tnprek5DOHlNREJmTVRRMU5UWTNNamxmUkVVdWFuQm58ZTA4NTYzNTcxYmMxYjBiMzMwOTE0ZjFhYzllYTFkYWFkNDM2MDI2ZDc5NTBlZjVlYmNlNTRmZjllMThlODc5Mg","altText":"200_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"200_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZzNNQzh4TlRFMU5qTTFOell5Tnprek5DOHlNREJmTVRRMU5UWTNNamxmUkVVdWFuQm58ZTA4NTYzNTcxYmMxYjBiMzMwOTE0ZjFhYzllYTFkYWFkNDM2MDI2ZDc5NTBlZjVlYmNlNTRmZjllMThlODc5Mg","altText":"200_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"200_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcyTXk4eE5URTFOak0xTnpJMk56UTROaTh5TURBd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8NzhlMWYxOGU5N2EyMWFjNGJlMjNiMjExYTYwYWY5ODg4NWJhMzBjNjZkMmU2NjE5Mjg2MGM4YzUyOThjYTE5Ng","altText":"2000_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"2000_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcyTmk4eE5URTFOak0xTnpNNU9EVTFPQzh4TkRRd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8MTM2MGQwMjJkNGE3ZjkzZmVkNTU4MWM0MTI1ODNkMDEwMDA4OTM3NGIzMTdhYzI0NjUyMDRmNzMzNDRiZjFhOQ","altText":"1440_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"1440_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzI3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcyWXk4eE5URTFOak0xTnpVeU9UWXpNQzh4TWpnd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8YjgxZTk4YTI4MDhmNDA4MGJjMzFjZGJjZjQxMDBkZmJmMjFiMTczNWNiZTU0NDljNzZmMDc3YjI2NWFlMjVkNA","altText":"1280_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"1280_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmcyTWk4eE5URTFOak0xTnpJd01UazFNQzh4TURJMFh6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8ZGIxZDU0NTZmYzljNmE2NTEyYzBjMDA4ODczZmZlNGVlNTk0MTA2NTA0ZjEzMzNjMDg4OTk2Y2ViZTY2ZDhhYg","altText":"1024_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"1024_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzE4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmcyTmk4eE5URTFOak0xTnpNek16QXlNaTgzTmpoZk1UUTFOVFkzTWpsZlJFVXVhbkJufGEzZDE2NDIwZWVkMmZiYjY1ZWZlODE4NDhkODVkMGFkZWMzOWRlYjgwNTQ1OTNhMmZhZGExYzk4ODhlODcwMGE","altText":"768_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"768_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbUwyZzJPUzh4TlRFMU5qTTFOelEyTkRBNU5DODBPREJmTVRRMU5UWTNNamxmUkVVdWFuQm58MTE4NTY0NjlmYjczNjE4Yjk4OWUxMjQzNzFiNWE2NmI4N2Q0YzI2ZmE1MzZjZDJjZjkzNzlkMTRjMGNlOGM0MA","altText":"480_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"480_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZzNNQzh4TlRFMU5qTTFOell5Tnprek5DOHlNREJmTVRRMU5UWTNNamxmUkVVdWFuQm58ZTA4NTYzNTcxYmMxYjBiMzMwOTE0ZjFhYzllYTFkYWFkNDM2MDI2ZDc5NTBlZjVlYmNlNTRmZjllMThlODc5Mg","altText":"200_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"200_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjk5fGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZzNZUzh4TlRFMU5qTTFOemt5TWpnME5pOHhNakJmTVRRMU5UWTNNamxmUkVVdWFuQm58MDRkNmFhNjkxY2UxOWE1MGI0OWNjZWIwZTYzYzE3OWVhNzNkYjliMjA2NGNlOWYyMTA2ZGZlM2Q0ZjRkMGE2NA","altText":"120_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"120_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjM1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhoTkM4eE5URTBPVEUzT0RBNU16VTVPQXxiNDZjNDU5Y2U0YzFjZTdiOTI5ZDIxMzgwNTU2MmVjYWZlMmI3ZjQ5ZTI3NTJhM2RmZWE3YjkxZmY3OTUzNmQ0","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"14556729_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50001","name":"Rail / Chassis Terminal Blocks","url":"/c/rail-chassis-terminal-blocks","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"rail-chassis-terminal-blocks","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10001","name":"Rail-Mount Terminal Blocks","url":"/c/rail-mount-terminal-blocks","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"rail-mount-terminal-blocks","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Master every challenge with WAGO's rail-mount terminal block systems. Our complete, high-performance line of terminal blocks will be the platform for your solution.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-rail-mount-terminal-blocks"},{"code":"20032","name":"TOPJOB® S","url":"/c/topjob-s","description":"TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"topjob-s","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2001-1502","stock":null,"url":"/rail-mount-terminal-blocks/5-conductor-through-terminal-block/p/2001-1502","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966665055","primaryCategoryName":"Rail-Mount Terminal Blocks","numberContentUnits":20.0,"numberPackageUnits":20.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Rail-Mount Terminal Blocks"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20032","name":"TOPJOB® S","url":"/c/topjob-s","description":"TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"topjob-s","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"TOPJOB® S","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"5-conductor through terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"5-conductor through terminal block; 1.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60578629","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Through terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":true,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"8UCE8JbC67bx34esvj_nMS","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
TOPJOB® S
Item no. 2001-1502
5-conductor through terminal block; 1.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; orange
Product family
TOPJOB® S
TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.