[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2201-1501","name":"5-conductor through terminal block; with push-button; 1.5 mm²; with test port; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gray","url":"/rail-mount-terminal-blocks/5-conductor-through-terminal-block/p/2201-1501","description":"<h2>Durchgangsklemme Serie 2201 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Durchgangsklemme (Artikelnummer 2201-1501) steht eine einfache und sichere Verbindung im Vordergrund. Bei dieser Durchgangsklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 9 bis 11 mm erforderlich. Ganz gleich, ob in Industrieanwendungen oder in Gebäudeapplikationen: Mit den Durchgangsreihenklemmen lassen sich elektrische Leiter schnell und sicher miteinander verbinden. Je nach Ausführung eignen sie sich für die klassische Durchgangsverdrahtung oder Potentialverteilungen. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (4,2 x 80,6 x 39,5) mm. Diese Durchgangsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,25 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Diese Durchgangsreihenklemme wird durch einen Drücker betätigt. TOPJOB® S Reihenklemmen sorgen in verschiedenen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation für eine sichere elektrische Verbindung. Mit lediglich einem Reihenklemmensystem können Sie überall auf der Welt und in allen Anwendungen arbeiten. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTIyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJneFlTOHhOVEUwT1RFM05qWTRORFUzTkF8YTM5ZDNhZTdjZWEyMmIwYjIwNGVkZDQ1MmM0ZTVjZjVhZGEyMTZhZjMwMTY1NDQ4MzRiMjFkNWU4MWIxZjBhYQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"13400181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd1ppOHhOVEUxTmpNeE9UazBORGN6TkM4eE5EUXdYekV6TkRBd01UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDcyYzIwNDljN2NhMzYzYzUwM2YyOGRiNTg5ZTE2NzMzZjE1ZDE0NTE2OTcxNGI4ZWZlMjU4MDdjN2RhNmQ3ZjU","altText":"1440_13400181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJobU9DOHhOVEUxTmpNeU1EQXhNREkzTUM4eU1EQXdYekV6TkRBd01UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDY0ODRjYjNjM2NiYjM5MzgzOGQyOGMxODIwOWJjZWNhNDA2ODQxYjc4ODNlYTI4NTg2NzcyZTA4NmRjZWIxZDA","altText":"2000_13400181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJobU9DOHhOVEUxTmpNeU1EQXhNREkzTUM4eU1EQXdYekV6TkRBd01UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDY0ODRjYjNjM2NiYjM5MzgzOGQyOGMxODIwOWJjZWNhNDA2ODQxYjc4ODNlYTI4NTg2NzcyZTA4NmRjZWIxZDA","altText":"2000_13400181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJobU9DOHhOVEUxTmpNeU1EQXhNREkzTUM4eU1EQXdYekV6TkRBd01UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDY0ODRjYjNjM2NiYjM5MzgzOGQyOGMxODIwOWJjZWNhNDA2ODQxYjc4ODNlYTI4NTg2NzcyZTA4NmRjZWIxZDA","altText":"2000_13400181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJobU9DOHhOVEUxTmpNeU1EQXhNREkzTUM4eU1EQXdYekV6TkRBd01UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDY0ODRjYjNjM2NiYjM5MzgzOGQyOGMxODIwOWJjZWNhNDA2ODQxYjc4ODNlYTI4NTg2NzcyZTA4NmRjZWIxZDA","altText":"2000_13400181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDc5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmhtTkM4eE5URTFOak15TURFd09EVTNOQzh4TWpnd1h6RXpOREF3TVRneFgwUkZMbXB3Wnd8YWQ0ZDU2YTFmM2Q5ZTE5OGNlNTkxYzg3ZTZiNGJiNDcxN2VmMDI5OGE3YjYwZmIxNTMyMTQ4YWY3NTExNTc4YQ","altText":"1280_13400181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhtTVM4eE5URTFOak15TURJd05qZzNPQzh4TURJMFh6RXpOREF3TVRneFgwUkZMbXB3Wnd8NGQ4ODBmYjA0NGUzMmRiNTg4MGMyOWQyNWJiNDdjMTNlOWU2MzJlYjExOTdkZmQ5YTJjYTQxM2U4MjFmYTAwMQ","altText":"1024_13400181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhsWlM4eE5URTFOak15TURNd05URTRNaTgzTmpoZk1UTTBNREF4T0RGZlJFVXVhbkJufGFhNWRmOGI0ZGY0NTQ2MWE1Yzk1YWI1ZmNlOWM0OTY0NDcxZjlkMTJiZjBmMDQ1ZmI1NWQ3MjE1MGI5YjI1NTk","altText":"768_13400181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmhsWVM4eE5URTFOak15TURRd016UTROaTgwT0RCZk1UTTBNREF4T0RGZlJFVXVhbkJufGM3Y2Y4OWQ2YmY4N2ZiMWQwNzk1M2VlZmE5N2YxNmU0MGEzNDE2YjU5NGY5OGNiYzkyMDcxZTY0YjgxMzcyMTM","altText":"480_13400181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhsTnk4eE5URTFOak15TURVd01UYzVNQzh5TURCZk1UTTBNREF4T0RGZlJFVXVhbkJufDg4MDM0ZTExN2U3MmFmNTZjYjJhNWNhZjk3Y2UxYWViZjg0ODQ3Zjk3MmU3YTA0YWZlYzc4Njc0ZmE0NWFiNzE","altText":"200_13400181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhsTnk4eE5URTFOak15TURVd01UYzVNQzh5TURCZk1UTTBNREF4T0RGZlJFVXVhbkJufDg4MDM0ZTExN2U3MmFmNTZjYjJhNWNhZjk3Y2UxYWViZjg0ODQ3Zjk3MmU3YTA0YWZlYzc4Njc0ZmE0NWFiNzE","altText":"200_13400181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhsTnk4eE5URTFOak15TURVd01UYzVNQzh5TURCZk1UTTBNREF4T0RGZlJFVXVhbkJufDg4MDM0ZTExN2U3MmFmNTZjYjJhNWNhZjk3Y2UxYWViZjg0ODQ3Zjk3MmU3YTA0YWZlYzc4Njc0ZmE0NWFiNzE","altText":"200_13400181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhrWmk4eE5URTFOak15TURjNU5qY3dNaTh4TWpCZk1UTTBNREF4T0RGZlJFVXVhbkJufDgxNWI3NjJhNDg0ZjE5YWMyNGRlODQxNTMzNDZlOWVjNjhiY2QxZDY0NWY5MjVhNTM4NDAyZGQzN2JkYTJhMzA","altText":"120_13400181_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJobU9DOHhOVEUxTmpNeU1EQXhNREkzTUM4eU1EQXdYekV6TkRBd01UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDY0ODRjYjNjM2NiYjM5MzgzOGQyOGMxODIwOWJjZWNhNDA2ODQxYjc4ODNlYTI4NTg2NzcyZTA4NmRjZWIxZDA","altText":"2000_13400181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJobU9DOHhOVEUxTmpNeU1EQXhNREkzTUM4eU1EQXdYekV6TkRBd01UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDY0ODRjYjNjM2NiYjM5MzgzOGQyOGMxODIwOWJjZWNhNDA2ODQxYjc4ODNlYTI4NTg2NzcyZTA4NmRjZWIxZDA","altText":"2000_13400181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJobU9DOHhOVEUxTmpNeU1EQXhNREkzTUM4eU1EQXdYekV6TkRBd01UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDY0ODRjYjNjM2NiYjM5MzgzOGQyOGMxODIwOWJjZWNhNDA2ODQxYjc4ODNlYTI4NTg2NzcyZTA4NmRjZWIxZDA","altText":"2000_13400181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhsTnk4eE5URTFOak15TURVd01UYzVNQzh5TURCZk1UTTBNREF4T0RGZlJFVXVhbkJufDg4MDM0ZTExN2U3MmFmNTZjYjJhNWNhZjk3Y2UxYWViZjg0ODQ3Zjk3MmU3YTA0YWZlYzc4Njc0ZmE0NWFiNzE","altText":"200_13400181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhsTnk4eE5URTFOak15TURVd01UYzVNQzh5TURCZk1UTTBNREF4T0RGZlJFVXVhbkJufDg4MDM0ZTExN2U3MmFmNTZjYjJhNWNhZjk3Y2UxYWViZjg0ODQ3Zjk3MmU3YTA0YWZlYzc4Njc0ZmE0NWFiNzE","altText":"200_13400181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc2MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJobU9DOHhOVEUxTmpNeU1EQXhNREkzTUM4eU1EQXdYekV6TkRBd01UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDY0ODRjYjNjM2NiYjM5MzgzOGQyOGMxODIwOWJjZWNhNDA2ODQxYjc4ODNlYTI4NTg2NzcyZTA4NmRjZWIxZDA","altText":"2000_13400181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQ0Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd1ppOHhOVEUxTmpNeE9UazBORGN6TkM4eE5EUXdYekV6TkRBd01UZ3hYMFJGTG1wd1p3fDcyYzIwNDljN2NhMzYzYzUwM2YyOGRiNTg5ZTE2NzMzZjE1ZDE0NTE2OTcxNGI4ZWZlMjU4MDdjN2RhNmQ3ZjU","altText":"1440_13400181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDc5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmhtTkM4eE5URTFOak15TURFd09EVTNOQzh4TWpnd1h6RXpOREF3TVRneFgwUkZMbXB3Wnd8YWQ0ZDU2YTFmM2Q5ZTE5OGNlNTkxYzg3ZTZiNGJiNDcxN2VmMDI5OGE3YjYwZmIxNTMyMTQ4YWY3NTExNTc4YQ","altText":"1280_13400181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDc1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmhtTVM4eE5URTFOak15TURJd05qZzNPQzh4TURJMFh6RXpOREF3TVRneFgwUkZMbXB3Wnd8NGQ4ODBmYjA0NGUzMmRiNTg4MGMyOWQyNWJiNDdjMTNlOWU2MzJlYjExOTdkZmQ5YTJjYTQxM2U4MjFmYTAwMQ","altText":"1024_13400181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhsWlM4eE5URTFOak15TURNd05URTRNaTgzTmpoZk1UTTBNREF4T0RGZlJFVXVhbkJufGFhNWRmOGI0ZGY0NTQ2MWE1Yzk1YWI1ZmNlOWM0OTY0NDcxZjlkMTJiZjBmMDQ1ZmI1NWQ3MjE1MGI5YjI1NTk","altText":"768_13400181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmhsWVM4eE5URTFOak15TURRd016UTROaTgwT0RCZk1UTTBNREF4T0RGZlJFVXVhbkJufGM3Y2Y4OWQ2YmY4N2ZiMWQwNzk1M2VlZmE5N2YxNmU0MGEzNDE2YjU5NGY5OGNiYzkyMDcxZTY0YjgxMzcyMTM","altText":"480_13400181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjk3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmhsTnk4eE5URTFOak15TURVd01UYzVNQzh5TURCZk1UTTBNREF4T0RGZlJFVXVhbkJufDg4MDM0ZTExN2U3MmFmNTZjYjJhNWNhZjk3Y2UxYWViZjg0ODQ3Zjk3MmU3YTA0YWZlYzc4Njc0ZmE0NWFiNzE","altText":"200_13400181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13400181-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmhrWmk4eE5URTFOak15TURjNU5qY3dNaTh4TWpCZk1UTTBNREF4T0RGZlJFVXVhbkJufDgxNWI3NjJhNDg0ZjE5YWMyNGRlODQxNTMzNDZlOWVjNjhiY2QxZDY0NWY5MjVhNTM4NDAyZGQzN2JkYTJhMzA","altText":"120_13400181_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_13400181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTIyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJneFlTOHhOVEUwT1RFM05qWTRORFUzTkF8YTM5ZDNhZTdjZWEyMmIwYjIwNGVkZDQ1MmM0ZTVjZjVhZGEyMTZhZjMwMTY1NDQ4MzRiMjFkNWU4MWIxZjBhYQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"13400181_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13400170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY2MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnNFpDOHhOVEUxTmpNeU1UQTVNVFl4TkM4eU1EQXdYekV6TkRBd01UY3dYMFJGTG1wd1p3fGZkZjIzYmU0ZDZmMTJlNzQzOWI0Y2UyODcwODIzNGY3ZTI3ZjJiNTAxOGRhZjFiNjA2YzljMjg3MzA5NjM4OTY","altText":"2000_13400170_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_13400170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13400170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY2MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnNFpDOHhOVEUxTmpNeU1UQTVNVFl4TkM4eU1EQXdYekV6TkRBd01UY3dYMFJGTG1wd1p3fGZkZjIzYmU0ZDZmMTJlNzQzOWI0Y2UyODcwODIzNGY3ZTI3ZjJiNTAxOGRhZjFiNjA2YzljMjg3MzA5NjM4OTY","altText":"2000_13400170_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_13400170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13400170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY2MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnNFpDOHhOVEUxTmpNeU1UQTVNVFl4TkM4eU1EQXdYekV6TkRBd01UY3dYMFJGTG1wd1p3fGZkZjIzYmU0ZDZmMTJlNzQzOWI0Y2UyODcwODIzNGY3ZTI3ZjJiNTAxOGRhZjFiNjA2YzljMjg3MzA5NjM4OTY","altText":"2000_13400170_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_13400170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13400170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmczWXk4eE5URTFOak15TVRVNE16RXpOQzh5TURCZk1UTTBNREF4TnpCZlJFVXVhbkJufDcxZGYyYTNlZmVlMGY3NGY5ZWI0YWY3MzZjYWQ0NzQyZjEzMzIxODBkNDg1MmRhNjU1Nzk3MzZiZmQ2OWNmYTI","altText":"200_13400170_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_13400170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13400170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmczWXk4eE5URTFOak15TVRVNE16RXpOQzh5TURCZk1UTTBNREF4TnpCZlJFVXVhbkJufDcxZGYyYTNlZmVlMGY3NGY5ZWI0YWY3MzZjYWQ0NzQyZjEzMzIxODBkNDg1MmRhNjU1Nzk3MzZiZmQ2OWNmYTI","altText":"200_13400170_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_13400170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13400170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY2MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnNFpDOHhOVEUxTmpNeU1UQTVNVFl4TkM4eU1EQXdYekV6TkRBd01UY3dYMFJGTG1wd1p3fGZkZjIzYmU0ZDZmMTJlNzQzOWI0Y2UyODcwODIzNGY3ZTI3ZjJiNTAxOGRhZjFiNjA2YzljMjg3MzA5NjM4OTY","altText":"2000_13400170_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_13400170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13400170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzI0MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnNFpTOHhOVEUxTmpNeU1UQXlOakEzT0M4eE5EUXdYekV6TkRBd01UY3dYMFJGTG1wd1p3fDA4YmFkNWU1YjBkZWMzNTczNTg2OTg2M2FjYTM3NjRiMWU2ZWM5ZGE1ZGIyOTFlZjEyYTI1Mjc2NGM1YjQ1NTk","altText":"1440_13400170_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_13400170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13400170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTU1MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnNFlTOHhOVEUxTmpNeU1URTRPVGt4T0M4eE1qZ3dYekV6TkRBd01UY3dYMFJGTG1wd1p3fDIzZDA4YWMyMTI3NDE3Mjg3ZjdhYmIxY2Q1MjExM2RjNWNiNzU2YTZlNDZjMzE5ODY2MGViYWNkNTc3Njc4MDU","altText":"1280_13400170_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_13400170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13400170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmc0Tmk4eE5URTFOak15TVRJNE9ESXlNaTh4TURJMFh6RXpOREF3TVRjd1gwUkZMbXB3Wnd8OTFkZWEzNTA1NmIxMmQyMGMyMDg4MTViODhiZWM5M2RkNWM1NTZjYjJhNzAwMWE0ZmM0ZGRlMDdkZTJmYmZjZg","altText":"1024_13400170_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_13400170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13400170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTcyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmc0TXk4eE5URTFOak15TVRNNE5qVXlOaTgzTmpoZk1UTTBNREF4TnpCZlJFVXVhbkJufGNmNzk4NTU3MTE2YjBhNzA1MWZmZDA2MTRkODFmMDc2YzJkYjk4YzUwNTUxZWNjMDkwNTUwZmVlYzlmZmMyZjA","altText":"768_13400170_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_13400170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13400170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmczWmk4eE5URTFOak15TVRRNE5EZ3pNQzgwT0RCZk1UTTBNREF4TnpCZlJFVXVhbkJufGRiNTRiM2UyYjE0MWM0OWVlZWUxZWUxMTNlY2VhNjZkNGYxOTRhMWI5ZmQ4NGZhZGY2ZWUyYmJmM2MzYjU4ZTA","altText":"480_13400170_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_13400170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13400170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmczWXk4eE5URTFOak15TVRVNE16RXpOQzh5TURCZk1UTTBNREF4TnpCZlJFVXVhbkJufDcxZGYyYTNlZmVlMGY3NGY5ZWI0YWY3MzZjYWQ0NzQyZjEzMzIxODBkNDg1MmRhNjU1Nzk3MzZiZmQ2OWNmYTI","altText":"200_13400170_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_13400170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13400170-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDgwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmczTWk4eE5URTFOak15TVRnM09EQTBOaTh4TWpCZk1UTTBNREF4TnpCZlJFVXVhbkJufDE4OWEwMTJhZDYxMDY4NjM5MjQ5ZDQzYTNmODFjMWZmYzYxNWVkOTJmMWM2NWJlOGQ0NjQyOTUyZmNjY2QyYmI","altText":"120_13400170_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_13400170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyMDM4fGltYWdlL2pwZWd8YUdRM0wyZ3hOeTh4TlRFME9URTNOamN4TnpNME1nfGYwZmYwODM5YzExOTZiYzYzOTI0ZmFiNTRiNGUxOTMzOGY5OGRhYzJhNjIzNmUwZjhjNDgxZjYyNzkzYTkzMTE","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"13400170_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14564866-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjYyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhoWXk4eE5EZzNOVFU1TXpZM01EWTROaTh5TURBd1h6RTBOVFkwT0RZMlgwUkZMbXB3Wnd8NGExOTg5ODdhMzA0OGNiODgyMDQ3ODMyYWZlOTYzNjNlN2YzNzBmODIzZTFmMzUyNjUyYjRiNGI4YmEyNWVkOQ","altText":"2000_14564866_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14564866_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14564866-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjYyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhoWXk4eE5EZzNOVFU1TXpZM01EWTROaTh5TURBd1h6RTBOVFkwT0RZMlgwUkZMbXB3Wnd8NGExOTg5ODdhMzA0OGNiODgyMDQ3ODMyYWZlOTYzNjNlN2YzNzBmODIzZTFmMzUyNjUyYjRiNGI4YmEyNWVkOQ","altText":"2000_14564866_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14564866_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14564866-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjYyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhoWXk4eE5EZzNOVFU1TXpZM01EWTROaTh5TURBd1h6RTBOVFkwT0RZMlgwUkZMbXB3Wnd8NGExOTg5ODdhMzA0OGNiODgyMDQ3ODMyYWZlOTYzNjNlN2YzNzBmODIzZTFmMzUyNjUyYjRiNGI4YmEyNWVkOQ","altText":"2000_14564866_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14564866_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14564866-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI4fGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyZzFNQzh4TkRnM05UVTVOREkyTURVeE1DOHlNREJmTVRRMU5qUTROalpmUkVVdWFuQm58NGUzMWI5NzQ3YzRhMDNkYjlkMmNiYTM5ZjcyYzkyYWU5YmI1YTQ3MmU1MjZhMWM4NTIyMWExZjIzNjU3ZTc3Mw","altText":"200_14564866_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14564866_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14564866-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI4fGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyZzFNQzh4TkRnM05UVTVOREkyTURVeE1DOHlNREJmTVRRMU5qUTROalpmUkVVdWFuQm58NGUzMWI5NzQ3YzRhMDNkYjlkMmNiYTM5ZjcyYzkyYWU5YmI1YTQ3MmU1MjZhMWM4NTIyMWExZjIzNjU3ZTc3Mw","altText":"200_14564866_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14564866_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14564866-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjYyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhoWXk4eE5EZzNOVFU1TXpZM01EWTROaTh5TURBd1h6RTBOVFkwT0RZMlgwUkZMbXB3Wnd8NGExOTg5ODdhMzA0OGNiODgyMDQ3ODMyYWZlOTYzNjNlN2YzNzBmODIzZTFmMzUyNjUyYjRiNGI4YmEyNWVkOQ","altText":"2000_14564866_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14564866_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14564866-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjYyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmhoT1M4eE5EZzNOVFU1TXpjek5qSXlNaTh4TkRRd1h6RTBOVFkwT0RZMlgwUkZMbXB3Wnd8OThhMDMzNzVhMzNmYTg3OTNiNjk4ODQzMzU1YTZlMTQ5MjUzOWM0Mzg5MTFhMWE4MjQwNmIyYTZjZTkxNzgwYg","altText":"1440_14564866_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1440_14564866_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14564866-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjYyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhoTmk4eE5EZzNOVFU1TXpnd01UYzFPQzh4TWpnd1h6RTBOVFkwT0RZMlgwUkZMbXB3Wnd8MDUwNWM3MDE1MTkxNzNmOGYxNGQ5NzA1NWZhZmIwZGQwOTYwMjkyMjA3NTMxZDE0ZTJkODA4ZjQwNTJhNTM4Zg","altText":"1280_14564866_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1280_14564866_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14564866-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhoTWk4eE5EZzNOVFU1TXprNU9ETTJOaTh4TURJMFh6RTBOVFkwT0RZMlgwUkZMbXB3Wnd8MDUyYTZmMDVhYTU1MDcxZTEwM2ZjYzVhYTZhNjA2Yzg5ODRhZDg3NWMyOWVjMThjNTI4NWVjOTE3MGJhNWM0Ng","altText":"1024_14564866_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1024_14564866_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14564866-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTk4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXlMMmcxTkM4eE5EZzNOVFU1TkRFeU9UUXpPQzgzTmpoZk1UUTFOalE0TmpaZlJFVXVhbkJufGYxZmI3ZmJkMzk1MzAzYTE2ZDMzMzk5ZWVlNDI1ZGY2MDE1ZTNlN2RkN2RiNWFjODUyODM0YzE1ZGU5NDAwNGQ","altText":"768_14564866_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"768_14564866_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14564866-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcxTXk4eE5EZzNOVFU1TkRFNU5EazNOQzgwT0RCZk1UUTFOalE0TmpaZlJFVXVhbkJufDM0OGM1MTIwY2EwYmM4NTM3YTcwOTE4YjA5ODM5YWQ3ZDU1NmEyOGMyMTJiNTU4NDk2NTgyZWEzMTE1OWRlZGE","altText":"480_14564866_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"480_14564866_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14564866-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI4fGltYWdlL2pwZWd8YURrd0wyZzFNQzh4TkRnM05UVTVOREkyTURVeE1DOHlNREJmTVRRMU5qUTROalpmUkVVdWFuQm58NGUzMWI5NzQ3YzRhMDNkYjlkMmNiYTM5ZjcyYzkyYWU5YmI1YTQ3MmU1MjZhMWM4NTIyMWExZjIzNjU3ZTc3Mw","altText":"200_14564866_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14564866_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14564866-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTAxfGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyZzBNeTh4TkRnM05UVTVORFkxTXpjeU5pOHhNakJmTVRRMU5qUTROalpmUkVVdWFuQm58NTJhNWViZGUxNTc3ZjlhOWEzMTU1MTg1YjBjNTI5MzA5Mzg1ODk2N2IzN2U4OTgzMDY5YjczNDVmMzFiMGE1Zg","altText":"120_14564866_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"120_14564866_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTEwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnek1pOHhORGczTlRVM09UYzNOekExTkF8N2Q4YWEwYzY1YmViMzQzOTFlZWFlMGY2ZWEyNThkYTgyOTliNzYxZDFmY2ZlZjc0YTNhZGU5Yjg4YWVlNTg0ZQ","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"14564866_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcyTXk4eE5URTFOak0xTnpJMk56UTROaTh5TURBd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8NzhlMWYxOGU5N2EyMWFjNGJlMjNiMjExYTYwYWY5ODg4NWJhMzBjNjZkMmU2NjE5Mjg2MGM4YzUyOThjYTE5Ng","altText":"2000_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"2000_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcyTXk4eE5URTFOak0xTnpJMk56UTROaTh5TURBd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8NzhlMWYxOGU5N2EyMWFjNGJlMjNiMjExYTYwYWY5ODg4NWJhMzBjNjZkMmU2NjE5Mjg2MGM4YzUyOThjYTE5Ng","altText":"2000_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"2000_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcyTXk4eE5URTFOak0xTnpJMk56UTROaTh5TURBd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8NzhlMWYxOGU5N2EyMWFjNGJlMjNiMjExYTYwYWY5ODg4NWJhMzBjNjZkMmU2NjE5Mjg2MGM4YzUyOThjYTE5Ng","altText":"2000_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"2000_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZzNNQzh4TlRFMU5qTTFOell5Tnprek5DOHlNREJmTVRRMU5UWTNNamxmUkVVdWFuQm58ZTA4NTYzNTcxYmMxYjBiMzMwOTE0ZjFhYzllYTFkYWFkNDM2MDI2ZDc5NTBlZjVlYmNlNTRmZjllMThlODc5Mg","altText":"200_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"200_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZzNNQzh4TlRFMU5qTTFOell5Tnprek5DOHlNREJmTVRRMU5UWTNNamxmUkVVdWFuQm58ZTA4NTYzNTcxYmMxYjBiMzMwOTE0ZjFhYzllYTFkYWFkNDM2MDI2ZDc5NTBlZjVlYmNlNTRmZjllMThlODc5Mg","altText":"200_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"200_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmcyTXk4eE5URTFOak0xTnpJMk56UTROaTh5TURBd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8NzhlMWYxOGU5N2EyMWFjNGJlMjNiMjExYTYwYWY5ODg4NWJhMzBjNjZkMmU2NjE5Mjg2MGM4YzUyOThjYTE5Ng","altText":"2000_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"2000_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcyTmk4eE5URTFOak0xTnpNNU9EVTFPQzh4TkRRd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8MTM2MGQwMjJkNGE3ZjkzZmVkNTU4MWM0MTI1ODNkMDEwMDA4OTM3NGIzMTdhYzI0NjUyMDRmNzMzNDRiZjFhOQ","altText":"1440_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"1440_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzI3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcyWXk4eE5URTFOak0xTnpVeU9UWXpNQzh4TWpnd1h6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8YjgxZTk4YTI4MDhmNDA4MGJjMzFjZGJjZjQxMDBkZmJmMjFiMTczNWNiZTU0NDljNzZmMDc3YjI2NWFlMjVkNA","altText":"1280_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"1280_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTU2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmcyTWk4eE5URTFOak0xTnpJd01UazFNQzh4TURJMFh6RTBOVFUyTnpJNVgwUkZMbXB3Wnd8ZGIxZDU0NTZmYzljNmE2NTEyYzBjMDA4ODczZmZlNGVlNTk0MTA2NTA0ZjEzMzNjMDg4OTk2Y2ViZTY2ZDhhYg","altText":"1024_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"1024_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzE4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmcyTmk4eE5URTFOak0xTnpNek16QXlNaTgzTmpoZk1UUTFOVFkzTWpsZlJFVXVhbkJufGEzZDE2NDIwZWVkMmZiYjY1ZWZlODE4NDhkODVkMGFkZWMzOWRlYjgwNTQ1OTNhMmZhZGExYzk4ODhlODcwMGE","altText":"768_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"768_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NTQ0fGltYWdlL2pwZWd8YUdSbUwyZzJPUzh4TlRFMU5qTTFOelEyTkRBNU5DODBPREJmTVRRMU5UWTNNamxmUkVVdWFuQm58MTE4NTY0NjlmYjczNjE4Yjk4OWUxMjQzNzFiNWE2NmI4N2Q0YzI2ZmE1MzZjZDJjZjkzNzlkMTRjMGNlOGM0MA","altText":"480_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"480_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTY3fGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZzNNQzh4TlRFMU5qTTFOell5Tnprek5DOHlNREJmTVRRMU5UWTNNamxmUkVVdWFuQm58ZTA4NTYzNTcxYmMxYjBiMzMwOTE0ZjFhYzllYTFkYWFkNDM2MDI2ZDc5NTBlZjVlYmNlNTRmZjllMThlODc5Mg","altText":"200_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"200_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14556729-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNjk5fGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZzNZUzh4TlRFMU5qTTFOemt5TWpnME5pOHhNakJmTVRRMU5UWTNNamxmUkVVdWFuQm58MDRkNmFhNjkxY2UxOWE1MGI0OWNjZWIwZTYzYzE3OWVhNzNkYjliMjA2NGNlOWYyMTA2ZGZlM2Q0ZjRkMGE2NA","altText":"120_14556729_DE","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"120_14556729_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjM1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmhoTkM4eE5URTBPVEUzT0RBNU16VTVPQXxiNDZjNDU5Y2U0YzFjZTdiOTI5ZDIxMzgwNTU2MmVjYWZlMmI3ZjQ5ZTI3NTJhM2RmZWE3YjkxZmY3OTUzNmQ0","altText":"","galleryIndex":3,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_SCHALTZEICHNUNG","code":"14556729_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50001","name":"Rail / Chassis Terminal Blocks","url":"/c/rail-chassis-terminal-blocks","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"rail-chassis-terminal-blocks","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10001","name":"Rail-Mount Terminal Blocks","url":"/c/rail-mount-terminal-blocks","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"rail-mount-terminal-blocks","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Master every challenge with WAGO's rail-mount terminal block systems. Our complete, high-performance line of terminal blocks will be the platform for your solution.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-rail-mount-terminal-blocks"},{"code":"20032","name":"TOPJOB® S","url":"/c/topjob-s","description":"TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"topjob-s","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2201-1501","stock":null,"url":"/rail-mount-terminal-blocks/5-conductor-through-terminal-block/p/2201-1501","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966665772","primaryCategoryName":"Rail-Mount Terminal Blocks","numberContentUnits":20.0,"numberPackageUnits":20.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Rail-Mount Terminal Blocks"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20032","name":"TOPJOB® S","url":"/c/topjob-s","description":"TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"topjob-s","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"TOPJOB® S","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"5-conductor through terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"5-conductor through terminal block; with push-button; 1.5 mm²; with test port; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gray","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60578602","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Through terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0001.png?context=bWFzdGVyfHB1YmxpY3wyNDl8aW1hZ2UvcG5nfGNIVmliR2xqTDJobE9DOW9PRFF2TVRBeU9UTTFNamN5T0RFMk9UUXVjRzVufGIzOTcyM2FiMTAwYWFiYWQwYTE5YWM5N2NmZDZiNjI0YzNmMDQ4NmE2OGYyOTkwZGUyNDU1NGYwZGUwNGRiMjc","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":true,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"8UCE8JbC67bx34esvj_nMS","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
TOPJOB® S
Item no. 2201-1501
5-conductor through terminal block; with push-button; 1.5 mm²; with test port; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; gray
Product family
TOPJOB® S
TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.