[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2016-8033","name":"Distribution terminal block; with operating slots; 1 x 16 mm² / 6 x 4 mm²; with integrated end plate; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; red","url":"/rail-mount-terminal-blocks/distribution-terminal-block/p/2016-8033","description":"<h2>Verteilerklemme Serie 2016 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Verteilerklemme mit der Artikelnummer 2016-8033 ist eine ordentliche Elektroinstallation der Schwerpunkt. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Verteilerklemme Abisolierlängen von 18 bis 20 mm benötigt. Mit Verteilerklemmen lassen sich Potentialverteilungen extrem kompakt mit nur einer Klemme umsetzen. Ihr Aufbau ermöglicht den Anschluss von größeren Leiterquerschnitten auf der einen und mehreren kleinen Leiterquerschnitten auf der anderen Seite. Neben der Potentialverteilung können diese Klemmen auch für die Sammlung von Potentialen eingesetzt werden. Bei diesem Produkt findet die Push-in CAGE CLAMP®- sowie die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe (12,8 x 87 x 43,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Verteilerklemme ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 16 mm² zum und für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 6 mm² zum anderen. Diese Durchgangsreihenklemme wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Die TOPJOB® S Reihenklemmen bieten in unterschiedlichen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation eine zuverlässige elektrische Verbindung. Sie ermöglichen schnelles Verdrahten durch das direkte Stecken eindrähtiger, mehrdrähtiger sowie feindrähtiger Leiter mit Aderendhülsen. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIwOTQwfGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZ3pNeTh4TlRBNU1qTTFPVFE1TlRjeE1BfGNiNDAzODI4MDQyMGYzODg0NGFjNzNkMGQ4NjY0MjRiMGNlNWNkNTZkMTliMTk0YmMwZGFiMTM5NTQ5NDM1NjU","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"14537101_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaVppOHhOVEE1TWpNMk1ERTRNemd6T0M4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQXhYMFJGTG1wd1p3fDRmYWZmM2RhMjcyODUxMjkzZDEyMzE2MTUxNDA4NDYzYjkzOTg4NzI1MWNjYzNhODUxZDNiYWM0Yjk3M2QxNzU","altText":"2000_14537101_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaVppOHhOVEE1TWpNMk1ERTRNemd6T0M4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQXhYMFJGTG1wd1p3fDRmYWZmM2RhMjcyODUxMjkzZDEyMzE2MTUxNDA4NDYzYjkzOTg4NzI1MWNjYzNhODUxZDNiYWM0Yjk3M2QxNzU","altText":"2000_14537101_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaVppOHhOVEE1TWpNMk1ERTRNemd6T0M4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQXhYMFJGTG1wd1p3fDRmYWZmM2RhMjcyODUxMjkzZDEyMzE2MTUxNDA4NDYzYjkzOTg4NzI1MWNjYzNhODUxZDNiYWM0Yjk3M2QxNzU","altText":"2000_14537101_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaVppOHhOVEE1TWpNMk1ERTRNemd6T0M4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQXhYMFJGTG1wd1p3fDRmYWZmM2RhMjcyODUxMjkzZDEyMzE2MTUxNDA4NDYzYjkzOTg4NzI1MWNjYzNhODUxZDNiYWM0Yjk3M2QxNzU","altText":"2000_14537101_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDM1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJoaU5TOHhOVEE1TWpNMk1EUTBOVGs0TWk4eE5EUXdYekUwTlRNM01UQXhYMFJGTG1wd1p3fGNhZTFmZWViOTk2YzQxNDNjNTMwNjk2Y2RjNWYwZjIyNmZhNzUzZDdjMjdlM2M0OWY5ZTVmN2QzM2I4YzAyNjM","altText":"1440_14537101_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDI4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmhoWlM4eE5UQTVNak0yTURZME1qVTVNQzh4TWpnd1h6RTBOVE0zTVRBeFgwUkZMbXB3Wnd8NDc3NWE2ZjU5NTI5NTUzYTg1M2M5NzI2NmI0YjZhNTFkYWYzMTc0ZjQ1NmVhMzU2MzhkM2NlNzhlOGMwMGZkMQ","altText":"1280_14537101_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDIxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhoTlM4eE5UQTVNak0yTURrd05EY3pOQzh4TURJMFh6RTBOVE0zTVRBeFgwUkZMbXB3Wnd8NGY5YmZjOTQ1NzIxMDM0OWJkZTU5MDllZDc0MmMyNTMzMmZlNzI4MjBmNDhiMTQ0NjgyY2JhMDkxMzBjOWM3Nw","altText":"1024_14537101_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTc0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcxTlM4eE5UQTVNak0yTVRFMk5qZzNPQzgzTmpoZk1UUTFNemN4TURGZlJFVXVhbkJufDQyOGFhZWI2NmYzMGQyMzE2ZGQ4ZjhhNTkxM2EwOGMyNGYyMDBmOTY0Mzc0YTdlZDU5YWU4YWFlNTg2NDMzNTY","altText":"768_14537101_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzYwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcwWWk4eE5UQTVNak0yTVRRNU5EVTFPQzgwT0RCZk1UUTFNemN4TURGZlJFVXVhbkJufGU1YWUzNzU5ZjI3YWYzOTIyYzU2YzliZjVhMDA4ZTU0ZWNmMWMwZWFiMTQyMWI0MzczZjUxZDMyYzMwMDhhNmE","altText":"480_14537101_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcwTVM4eE5UQTVNak0yTVRjeU16a3pOQzh5TURCZk1UUTFNemN4TURGZlJFVXVhbkJufDFhMWJhYzc1NDJjZDI2YmRmNGM1ZGU4NjcyNzlhYjJlMzkyYzQ5ZjAyNzJkNzFhYmMwMDU4MjZhNzhlYjczNDg","altText":"200_14537101_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcwTVM4eE5UQTVNak0yTVRjeU16a3pOQzh5TURCZk1UUTFNemN4TURGZlJFVXVhbkJufDFhMWJhYzc1NDJjZDI2YmRmNGM1ZGU4NjcyNzlhYjJlMzkyYzQ5ZjAyNzJkNzFhYmMwMDU4MjZhNzhlYjczNDg","altText":"200_14537101_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcwTVM4eE5UQTVNak0yTVRjeU16a3pOQzh5TURCZk1UUTFNemN4TURGZlJFVXVhbkJufDFhMWJhYzc1NDJjZDI2YmRmNGM1ZGU4NjcyNzlhYjJlMzkyYzQ5ZjAyNzJkNzFhYmMwMDU4MjZhNzhlYjczNDg","altText":"200_14537101_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmd4WlM4eE5UQTVNak0yTWpRM056VTVPQzh4TWpCZk1UUTFNemN4TURGZlJFVXVhbkJufGQzNmZjMzlmNmVjMTFlN2M0YWYwODc1ZTY4MjJlNWQ2Yjg0N2RkZGQxY2UwOTQzNWE4MWUwYmI5M2IyYjIwZmI","altText":"120_14537101_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaVppOHhOVEE1TWpNMk1ERTRNemd6T0M4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQXhYMFJGTG1wd1p3fDRmYWZmM2RhMjcyODUxMjkzZDEyMzE2MTUxNDA4NDYzYjkzOTg4NzI1MWNjYzNhODUxZDNiYWM0Yjk3M2QxNzU","altText":"2000_14537101_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaVppOHhOVEE1TWpNMk1ERTRNemd6T0M4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQXhYMFJGTG1wd1p3fDRmYWZmM2RhMjcyODUxMjkzZDEyMzE2MTUxNDA4NDYzYjkzOTg4NzI1MWNjYzNhODUxZDNiYWM0Yjk3M2QxNzU","altText":"2000_14537101_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaVppOHhOVEE1TWpNMk1ERTRNemd6T0M4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQXhYMFJGTG1wd1p3fDRmYWZmM2RhMjcyODUxMjkzZDEyMzE2MTUxNDA4NDYzYjkzOTg4NzI1MWNjYzNhODUxZDNiYWM0Yjk3M2QxNzU","altText":"2000_14537101_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcwTVM4eE5UQTVNak0yTVRjeU16a3pOQzh5TURCZk1UUTFNemN4TURGZlJFVXVhbkJufDFhMWJhYzc1NDJjZDI2YmRmNGM1ZGU4NjcyNzlhYjJlMzkyYzQ5ZjAyNzJkNzFhYmMwMDU4MjZhNzhlYjczNDg","altText":"200_14537101_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcwTVM4eE5UQTVNak0yTVRjeU16a3pOQzh5TURCZk1UUTFNemN4TURGZlJFVXVhbkJufDFhMWJhYzc1NDJjZDI2YmRmNGM1ZGU4NjcyNzlhYjJlMzkyYzQ5ZjAyNzJkNzFhYmMwMDU4MjZhNzhlYjczNDg","altText":"200_14537101_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaVppOHhOVEE1TWpNMk1ERTRNemd6T0M4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQXhYMFJGTG1wd1p3fDRmYWZmM2RhMjcyODUxMjkzZDEyMzE2MTUxNDA4NDYzYjkzOTg4NzI1MWNjYzNhODUxZDNiYWM0Yjk3M2QxNzU","altText":"2000_14537101_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDM1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJoaU5TOHhOVEE1TWpNMk1EUTBOVGs0TWk4eE5EUXdYekUwTlRNM01UQXhYMFJGTG1wd1p3fGNhZTFmZWViOTk2YzQxNDNjNTMwNjk2Y2RjNWYwZjIyNmZhNzUzZDdjMjdlM2M0OWY5ZTVmN2QzM2I4YzAyNjM","altText":"1440_14537101_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDI4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmhoWlM4eE5UQTVNak0yTURZME1qVTVNQzh4TWpnd1h6RTBOVE0zTVRBeFgwUkZMbXB3Wnd8NDc3NWE2ZjU5NTI5NTUzYTg1M2M5NzI2NmI0YjZhNTFkYWYzMTc0ZjQ1NmVhMzU2MzhkM2NlNzhlOGMwMGZkMQ","altText":"1280_14537101_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDIxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhoTlM4eE5UQTVNak0yTURrd05EY3pOQzh4TURJMFh6RTBOVE0zTVRBeFgwUkZMbXB3Wnd8NGY5YmZjOTQ1NzIxMDM0OWJkZTU5MDllZDc0MmMyNTMzMmZlNzI4MjBmNDhiMTQ0NjgyY2JhMDkxMzBjOWM3Nw","altText":"1024_14537101_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTc0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmcxTlM4eE5UQTVNak0yTVRFMk5qZzNPQzgzTmpoZk1UUTFNemN4TURGZlJFVXVhbkJufDQyOGFhZWI2NmYzMGQyMzE2ZGQ4ZjhhNTkxM2EwOGMyNGYyMDBmOTY0Mzc0YTdlZDU5YWU4YWFlNTg2NDMzNTY","altText":"768_14537101_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzYwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcwWWk4eE5UQTVNak0yTVRRNU5EVTFPQzgwT0RCZk1UUTFNemN4TURGZlJFVXVhbkJufGU1YWUzNzU5ZjI3YWYzOTIyYzU2YzliZjVhMDA4ZTU0ZWNmMWMwZWFiMTQyMWI0MzczZjUxZDMyYzMwMDhhNmE","altText":"480_14537101_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmcwTVM4eE5UQTVNak0yTVRjeU16a3pOQzh5TURCZk1UUTFNemN4TURGZlJFVXVhbkJufDFhMWJhYzc1NDJjZDI2YmRmNGM1ZGU4NjcyNzlhYjJlMzkyYzQ5ZjAyNzJkNzFhYmMwMDU4MjZhNzhlYjczNDg","altText":"200_14537101_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14537101-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmd4WlM4eE5UQTVNak0yTWpRM056VTVPQzh4TWpCZk1UUTFNemN4TURGZlJFVXVhbkJufGQzNmZjMzlmNmVjMTFlN2M0YWYwODc1ZTY4MjJlNWQ2Yjg0N2RkZGQxY2UwOTQzNWE4MWUwYmI5M2IyYjIwZmI","altText":"120_14537101_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14537101_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIwOTQwfGltYWdlL2pwZWd8YURRMUwyZ3pNeTh4TlRBNU1qTTFPVFE1TlRjeE1BfGNiNDAzODI4MDQyMGYzODg0NGFjNzNkMGQ4NjY0MjRiMGNlNWNkNTZkMTliMTk0YmMwZGFiMTM5NTQ5NDM1NjU","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14537101_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537115-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjA2ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnd1pDOHhOVEE1TnpNeU1UQTVOVEU1T0M4eU1EQXdYekUwTlRNM01URTFYMFJGTG1wd1p3fGM0ZDg4Y2RkMDgwODgwMTg5YTE4YTQ0OWZjODY4YjE1MDZiNGMwNGYzOGQ3ODcyNjM1ZmE4ZmI1ODY4ZTRjZTk","altText":"2000_14537115_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537115_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537115-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjA2ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnd1pDOHhOVEE1TnpNeU1UQTVOVEU1T0M4eU1EQXdYekUwTlRNM01URTFYMFJGTG1wd1p3fGM0ZDg4Y2RkMDgwODgwMTg5YTE4YTQ0OWZjODY4YjE1MDZiNGMwNGYzOGQ3ODcyNjM1ZmE4ZmI1ODY4ZTRjZTk","altText":"2000_14537115_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537115_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14537115-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjA2ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnd1pDOHhOVEE1TnpNeU1UQTVOVEU1T0M4eU1EQXdYekUwTlRNM01URTFYMFJGTG1wd1p3fGM0ZDg4Y2RkMDgwODgwMTg5YTE4YTQ0OWZjODY4YjE1MDZiNGMwNGYzOGQ3ODcyNjM1ZmE4ZmI1ODY4ZTRjZTk","altText":"2000_14537115_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537115_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537115-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE5UQTVOek15TWpRM01UUTFOQzh5TURCZk1UUTFNemN4TVRWZlJFVXVhbkJufGI0Nzk1ZTVlZjNjMDc0MzdhNjAxYmNkYzliODgxMTY3YWZhMmU5Y2IwNGU1N2VkYTUzMmRhZjFjNjAwYzM1MmI","altText":"200_14537115_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537115_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537115-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE5UQTVOek15TWpRM01UUTFOQzh5TURCZk1UUTFNemN4TVRWZlJFVXVhbkJufGI0Nzk1ZTVlZjNjMDc0MzdhNjAxYmNkYzliODgxMTY3YWZhMmU5Y2IwNGU1N2VkYTUzMmRhZjFjNjAwYzM1MmI","altText":"200_14537115_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537115_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537115-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjA2ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnd1pDOHhOVEE1TnpNeU1UQTVOVEU1T0M4eU1EQXdYekUwTlRNM01URTFYMFJGTG1wd1p3fGM0ZDg4Y2RkMDgwODgwMTg5YTE4YTQ0OWZjODY4YjE1MDZiNGMwNGYzOGQ3ODcyNjM1ZmE4ZmI1ODY4ZTRjZTk","altText":"2000_14537115_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537115_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537115-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTg5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd3TXk4eE5UQTVOek15TVRNMU56TTBNaTh4TkRRd1h6RTBOVE0zTVRFMVgwUkZMbXB3Wnd8MmM3MTMzNjNkYzBlMDRlYmIzZGVlNGQ0ZmVhNTUyNGE4YzY3OTlkMTVjNDcwN2Q3YWNhMzA4NzA1NTgyYzViNA","altText":"1440_14537115_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_14537115_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537115-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODY2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmd3Tmk4eE5UQTVOek15TVRZMU1qSTFOQzh4TWpnd1h6RTBOVE0zTVRFMVgwUkZMbXB3Wnd8ZWIyYzgwODJiZmYwNTZjZDMwNGRlNTRlYWJkZGFmMTcwYjE3MjNkZDA0YTUxNjI4NGVkMjVlNWU3NjRlZjUxOQ","altText":"1280_14537115_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_14537115_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537115-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mzc5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd4TUM4eE5UQTVOek15TVRreE5ETTVPQzh4TURJMFh6RTBOVE0zTVRFMVgwUkZMbXB3Wnd8Y2Q1ZWJkNDJmYzI5YzcxY2FhYjRjYzc0ODRhZmQ5ODY2MDdmMDdjNzRjNGZmZWFiNjMzNWFlODA0NDkzNjQxMA","altText":"1024_14537115_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_14537115_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14537115-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcxWXk4eE5UQTVOek15TWpBM09ESXpPQzgzTmpoZk1UUTFNemN4TVRWZlJFVXVhbkJufDVhMDBlOGVhMjhjYTljZmZhMWUxYWNjZGFlZDJiMjhjNjljZjYxNjUyOWQ0MzkzMDFjZDYyMGMxNmZjNDA0NTY","altText":"768_14537115_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_14537115_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14537115-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmhMMmcyTmk4eE5UQTVOek15TWpNME1ETTRNaTgwT0RCZk1UUTFNemN4TVRWZlJFVXVhbkJufGMxNmUzODU0NDE4OTczZTk3MmYwNjlmOTNhZjIyZGJhOWYyZGUyM2MwYmJmMDA0ZGY4MWRmMzgzNGE2NTIyOTM","altText":"480_14537115_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_14537115_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14537115-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE5UQTVOek15TWpRM01UUTFOQzh5TURCZk1UUTFNemN4TVRWZlJFVXVhbkJufGI0Nzk1ZTVlZjNjMDc0MzdhNjAxYmNkYzliODgxMTY3YWZhMmU5Y2IwNGU1N2VkYTUzMmRhZjFjNjAwYzM1MmI","altText":"200_14537115_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537115_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14537115-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmhqWXk4eE5UQTVOek15TXpJMU56ZzROaTh4TWpCZk1UUTFNemN4TVRWZlJFVXVhbkJufDVjNmY4NWRmZDEyYTJjYTBmNTQzODA2NWZlMmM5ZjkwY2UyMTE3MWVhNDliYmY5YTcyNmQxYzg2NzU4MjlkYTU","altText":"120_14537115_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_14537115_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NTA4MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnMk9TOHhOVEE1TnpNeU1EUXpPVGd6T0F8NTQ4MmQ1N2JlOTlhMWM4MjljMWVkOWNhNmJhZDE2YzVjNDBjOWQ2NmFlMWNjNWIzYjJkZGU1ODFiZTcxNmMzOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"14537115_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14520134-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmd5WXk4eE5EZ3pNakkwT1RFM05qQTVOQzh5TURBd1h6RTBOVEl3TVRNMFgwUkZMbXB3Wnd8YjViZjUzMjNmZjE4MWRmYTJiNzE3MDZlMTQ4ZWNmMmIzYTVjMTAwMDYzYmI3MjRiOWEwNjllMzU3ZjM5YTY0Yg","altText":"2000_14520134_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14520134_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14520134-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmd5WXk4eE5EZ3pNakkwT1RFM05qQTVOQzh5TURBd1h6RTBOVEl3TVRNMFgwUkZMbXB3Wnd8YjViZjUzMjNmZjE4MWRmYTJiNzE3MDZlMTQ4ZWNmMmIzYTVjMTAwMDYzYmI3MjRiOWEwNjllMzU3ZjM5YTY0Yg","altText":"2000_14520134_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14520134_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14520134-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmd5WXk4eE5EZ3pNakkwT1RFM05qQTVOQzh5TURBd1h6RTBOVEl3TVRNMFgwUkZMbXB3Wnd8YjViZjUzMjNmZjE4MWRmYTJiNzE3MDZlMTQ4ZWNmMmIzYTVjMTAwMDYzYmI3MjRiOWEwNjllMzU3ZjM5YTY0Yg","altText":"2000_14520134_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14520134_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14520134-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjcwfGltYWdlL2pwZWd8YURSbEwyaGxaUzh4TkRnek1qSTFNREl5TkRZM01DOHlNREJmTVRRMU1qQXhNelJmUkVVdWFuQm58NjI5ZmY4YjA5MGYxY2RjNjY4YjE5YmUxNmY5YmM1ZTk4M2NiNmNlMWE4YjJlMWIxMmViZTc4YTBhMTUwZmY3OA","altText":"200_14520134_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14520134_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14520134-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjcwfGltYWdlL2pwZWd8YURSbEwyaGxaUzh4TkRnek1qSTFNREl5TkRZM01DOHlNREJmTVRRMU1qQXhNelJmUkVVdWFuQm58NjI5ZmY4YjA5MGYxY2RjNjY4YjE5YmUxNmY5YmM1ZTk4M2NiNmNlMWE4YjJlMWIxMmViZTc4YTBhMTUwZmY3OA","altText":"200_14520134_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14520134_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14520134-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmd5WXk4eE5EZ3pNakkwT1RFM05qQTVOQzh5TURBd1h6RTBOVEl3TVRNMFgwUkZMbXB3Wnd8YjViZjUzMjNmZjE4MWRmYTJiNzE3MDZlMTQ4ZWNmMmIzYTVjMTAwMDYzYmI3MjRiOWEwNjllMzU3ZjM5YTY0Yg","altText":"2000_14520134_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14520134_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14520134-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQm1MMmd5Tmk4eE5EZ3pNakkwT1RNd056RTJOaTh4TkRRd1h6RTBOVEl3TVRNMFgwUkZMbXB3Wnd8ODBjNDRiNTdjMWIyMjZmMmEwOWI3MjVmOWNkNjc2OWRlY2QyODBkNjJmMjFlYjNmYjA1MmYxZDkzMTZiMzgxNQ","altText":"1440_14520134_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1440_14520134_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14520134-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzkyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmd5TWk4eE5EZ3pNakkwT1RRek9ESXpPQzh4TWpnd1h6RTBOVEl3TVRNMFgwUkZMbXB3Wnd8NTg2YmExMmQ3ODc1OGM1YjZkMzBiMGY5ZWJiMDJiYjAxMzk1ZDA3MTNkMjcwNzhmODA2YjNhNzY3OGUxZDQ0Mg","altText":"1280_14520134_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1280_14520134_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14520134-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjAyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmd4T0M4eE5EZ3pNakkwT1Rjd01ETTRNaTh4TURJMFh6RTBOVEl3TVRNMFgwUkZMbXB3Wnd8ZjZkZGQxN2Y0OTY0ZjUyMzAwOTUxNDE2MjkyNmQ4OGUwMDg3OTFjNGZiNWIwYTc2MGQ5Y2VhYTkyNjEyNGJmNg","altText":"1024_14520134_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1024_14520134_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14520134-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmd4TkM4eE5EZ3pNakkwT1Rnek1UUTFOQzgzTmpoZk1UUTFNakF4TXpSZlJFVXVhbkJufDkwZjgwZGNmYTdkOThlNzVmM2M1ZWY1MzllYTFmNjk5OWFjMDAzNzVmYjk1NWIzMWY5NWJmYWMzZTU5ZDljYTk","altText":"768_14520134_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"768_14520134_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14520134-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhsTnk4eE5EZ3pNakkxTURBeU9EQTJNaTgwT0RCZk1UUTFNakF4TXpSZlJFVXVhbkJufDkzMDU2NDFkZDE1YzUyOTJkMjg0NDIwNDgzY2ExNWVmNjYxYWRlOWE1NzdiYzRjNjdlODczYWYxNGY0ZmYyNTQ","altText":"480_14520134_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"480_14520134_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14520134-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjcwfGltYWdlL2pwZWd8YURSbEwyaGxaUzh4TkRnek1qSTFNREl5TkRZM01DOHlNREJmTVRRMU1qQXhNelJmUkVVdWFuQm58NjI5ZmY4YjA5MGYxY2RjNjY4YjE5YmUxNmY5YmM1ZTk4M2NiNmNlMWE4YjJlMWIxMmViZTc4YTBhMTUwZmY3OA","altText":"200_14520134_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14520134_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14520134-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkxfGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyaG1ZeTh4TkRnek1qSTFNRFkxTURZMU5DOHhNakJmTVRRMU1qQXhNelJmUkVVdWFuQm58MGRhNTIxN2RhMGE2NWExODc3MjlkYzUyN2VlMzgyNGQ2MjNiNDAzOTEwOGJkYjAxZGZiYjQ4OTMzYjViODYyNw","altText":"120_14520134_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"120_14520134_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmczWlM4eE5EZ3pNakkwT0RnME9EUXhOQXw4MDAzNjllYWU2ZjE1NjM5YmRkMThlODUwZjJhMDYwODI3MWI5NGFlMjM1YWMwYWY0ZWEzNTU4NjkwZTAxNjFj","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"14520134_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10001","name":"Rail-Mount Terminal Blocks","url":"/c/rail-mount-terminal-blocks","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"rail-mount-terminal-blocks","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Master every challenge with WAGO's rail-mount terminal block systems. Our complete, high-performance line of terminal blocks will be the platform for your solution.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-rail-mount-terminal-blocks"},{"code":"50001","name":"Rail / Chassis Terminal Blocks","url":"/c/rail-chassis-terminal-blocks","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"rail-chassis-terminal-blocks","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20032","name":"TOPJOB® S","url":"/c/topjob-s","description":"TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"topjob-s","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2016-8033","stock":null,"url":"/rail-mount-terminal-blocks/distribution-terminal-block/p/2016-8033","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966661569","primaryCategoryName":"Rail-Mount Terminal Blocks","numberContentUnits":7.0,"numberPackageUnits":7.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Rail-Mount Terminal Blocks"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20032","name":"TOPJOB® S","url":"/c/topjob-s","description":"TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"topjob-s","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"TOPJOB® S","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Distribution terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Distribution terminal block; with operating slots; 1 x 16 mm² / 6 x 4 mm²; with integrated end plate; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; red","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60577750","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Distribution terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0010.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJneU15OW9ZVEV2TVRBME1qa3pPVFk1TnpVMk5EWXVjRzVufDViYWIyMDVhZTE3M2JiM2MwYzUzNjVhMzY5ODQyMjNjMDMxNmY5OTMwNTU1MWU1MzA3Y2FiNWFjOGNlYmMzYTM","altText":"red","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":true,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
TOPJOB® S
Item no. 2016-8033
Distribution terminal block; with operating slots; 1 x 16 mm² / 6 x 4 mm²; with integrated end plate; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; red
Product family
TOPJOB® S
TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.