[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2016-8034","name":"Distribution terminal block; with operating slots; 1 x 16 mm² / 6 x 4 mm²; with integrated end plate; for Ex e II and Ex i applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blue","url":"/rail-mount-terminal-blocks/distribution-terminal-block/p/2016-8034","description":"<h2>Verteilerklemme Serie 2016 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Bei dieser Verteilerklemme mit der Artikelnummer 2016-8034 ist eine ordentliche Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Verteilerklemme Abisolierlängen von 18 bis 20 mm benötigt. Mit Verteilerklemmen lassen sich Potentialverteilungen extrem kompakt mit nur einer Klemme umsetzen. Ihr Aufbau ermöglicht den Anschluss von größeren Leiterquerschnitten auf der einen und mehreren kleinen Leiterquerschnitten auf der anderen Seite. Neben der Potentialverteilung können diese Klemmen auch für die Sammlung von Potentialen eingesetzt werden. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®- wie auch Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (12,8 x 87 x 43,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Verteilerklemme ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 16 mm² zum und für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 6 mm² zum anderen. Diese Durchgangsreihenklemme wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. TOPJOB® S Reihenklemmen sorgen in diversen Industrieanwendungen sowie in der modernen Gebäudeinstallation für eine sichere elektrische Verbindung. Mit lediglich einem Reihenklemmensystem können Sie überall auf der Welt als auch in allen Anwendungen arbeiten. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg5MTM4fGltYWdlL2pwZWd8YURVd0wyZzBaaTh4TlRBNU5qYzJOVGt6T1RjME1nfGM5MjZmNDVmYmJmNGQ1YmViNGVkMmNmMjM1ZGMzMDdmMzI2ODRjZjViYzYyNDAwYzkxZTFkMDU1YTJiZDdiNWU","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"14537103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJneE1DOHhOVEE1TmpjMk5qWXlOemczTUM4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQXpYMFJGTG1wd1p3fGQ0YjVmNDk4ZWZlOTg0YmQ0ZmQxNDQxOWU4ZDE1YzY0ZGU4ZTdlNGMxNjVmMmU2NzJmYzcyNGM2OThhMjgyZWU","altText":"2000_14537103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJneE1DOHhOVEE1TmpjMk5qWXlOemczTUM4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQXpYMFJGTG1wd1p3fGQ0YjVmNDk4ZWZlOTg0YmQ0ZmQxNDQxOWU4ZDE1YzY0ZGU4ZTdlNGMxNjVmMmU2NzJmYzcyNGM2OThhMjgyZWU","altText":"2000_14537103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJneE1DOHhOVEE1TmpjMk5qWXlOemczTUM4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQXpYMFJGTG1wd1p3fGQ0YjVmNDk4ZWZlOTg0YmQ0ZmQxNDQxOWU4ZDE1YzY0ZGU4ZTdlNGMxNjVmMmU2NzJmYzcyNGM2OThhMjgyZWU","altText":"2000_14537103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJneE1DOHhOVEE1TmpjMk5qWXlOemczTUM4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQXpYMFJGTG1wd1p3fGQ0YjVmNDk4ZWZlOTg0YmQ0ZmQxNDQxOWU4ZDE1YzY0ZGU4ZTdlNGMxNjVmMmU2NzJmYzcyNGM2OThhMjgyZWU","altText":"2000_14537103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDczMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMk5pOHhOVEE1TmpjMk56QTROall5TWk4eE5EUXdYekUwTlRNM01UQXpYMFJGTG1wd1p3fGUyMGU4Y2JiNjAwYmU5YmI2OTMxYTA3MjA3OTUzNGY0NzI4OTg5MDExMDZjYmE3ZDhkNmFmOTMwMDYyNzdlYTQ","altText":"1440_14537103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzQ3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmczTXk4eE5UQTVOamMyTnpRM09UZ3pPQzh4TWpnd1h6RTBOVE0zTVRBelgwUkZMbXB3Wnd8ZTBjNjU1ODU0NTJhMDE3NTE3MWQ4MjY3NzE4MjE5ZmEzYzJhMzJkOTg1MWMxN2MzYmUxMTVmZTAyYmZmZGI4Mg","altText":"1280_14537103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjQ0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmc0TkM4eE5UQTVOamMyTnprM01UTTFPQzh4TURJMFh6RTBOVE0zTVRBelgwUkZMbXB3Wnd8Yjg1MDUzNmE1M2QzOWRlMmZjODVlM2NiYTY1ZWI3YTVmNTI1NDU4N2VkNTEzMDI4MmEzNzkxZmQzODNkMGNhMQ","altText":"1024_14537103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzI3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhrWkM4eE5UQTVOamMyT0RRMk1qZzNPQzgzTmpoZk1UUTFNemN4TUROZlJFVXVhbkJufDc3YjhhZTcxODQ5MjMxZmJmZjA1OWIzOTA5MmQxMzJkYjVhMTI5NDQ3NzEyNTQ1YjI2NjUwZjM5MWRhZWE2MGU","altText":"768_14537103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmhsWVM4eE5UQTVOamMyT0RnMU5qQTVOQzgwT0RCZk1UUTFNemN4TUROZlJFVXVhbkJufDFlMjdlYjY2MmRhNzBiNDIxMGQ1NjU4YmE4ODY0N2VjZDhhYjdhZjg4M2I3ZDE2NDQzMTFmZTBiNGJjZjM1YWQ","altText":"480_14537103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhpWXk4eE5UQTVOamMyT1RNeE5EZzBOaTh5TURCZk1UUTFNemN4TUROZlJFVXVhbkJufDEyNzQxZGIzODJlMTRlZWU2YTdlZTMyNDYxNjIyZDkyYjFkYzU1OGE5ZjJkMTM3ZjczOGE5MzllY2I0NWQwYTI","altText":"200_14537103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhpWXk4eE5UQTVOamMyT1RNeE5EZzBOaTh5TURCZk1UUTFNemN4TUROZlJFVXVhbkJufDEyNzQxZGIzODJlMTRlZWU2YTdlZTMyNDYxNjIyZDkyYjFkYzU1OGE5ZjJkMTM3ZjczOGE5MzllY2I0NWQwYTI","altText":"200_14537103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhpWXk4eE5UQTVOamMyT1RNeE5EZzBOaTh5TURCZk1UUTFNemN4TUROZlJFVXVhbkJufDEyNzQxZGIzODJlMTRlZWU2YTdlZTMyNDYxNjIyZDkyYjFkYzU1OGE5ZjJkMTM3ZjczOGE5MzllY2I0NWQwYTI","altText":"200_14537103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmcxTXk4eE5UQTVOamMzTURFd01USTNPQzh4TWpCZk1UUTFNemN4TUROZlJFVXVhbkJufDkwNmMwMDMzZTFjNjZiOGViMzVlZDQ1NTQ4ZmMxMzQyZWI0YWZlNzQ1ZDg0ZDhiNWYzMmQwN2FiYjY3NWUzOTA","altText":"120_14537103_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJneE1DOHhOVEE1TmpjMk5qWXlOemczTUM4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQXpYMFJGTG1wd1p3fGQ0YjVmNDk4ZWZlOTg0YmQ0ZmQxNDQxOWU4ZDE1YzY0ZGU4ZTdlNGMxNjVmMmU2NzJmYzcyNGM2OThhMjgyZWU","altText":"2000_14537103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJneE1DOHhOVEE1TmpjMk5qWXlOemczTUM4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQXpYMFJGTG1wd1p3fGQ0YjVmNDk4ZWZlOTg0YmQ0ZmQxNDQxOWU4ZDE1YzY0ZGU4ZTdlNGMxNjVmMmU2NzJmYzcyNGM2OThhMjgyZWU","altText":"2000_14537103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJneE1DOHhOVEE1TmpjMk5qWXlOemczTUM4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQXpYMFJGTG1wd1p3fGQ0YjVmNDk4ZWZlOTg0YmQ0ZmQxNDQxOWU4ZDE1YzY0ZGU4ZTdlNGMxNjVmMmU2NzJmYzcyNGM2OThhMjgyZWU","altText":"2000_14537103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhpWXk4eE5UQTVOamMyT1RNeE5EZzBOaTh5TURCZk1UUTFNemN4TUROZlJFVXVhbkJufDEyNzQxZGIzODJlMTRlZWU2YTdlZTMyNDYxNjIyZDkyYjFkYzU1OGE5ZjJkMTM3ZjczOGE5MzllY2I0NWQwYTI","altText":"200_14537103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhpWXk4eE5UQTVOamMyT1RNeE5EZzBOaTh5TURCZk1UUTFNemN4TUROZlJFVXVhbkJufDEyNzQxZGIzODJlMTRlZWU2YTdlZTMyNDYxNjIyZDkyYjFkYzU1OGE5ZjJkMTM3ZjczOGE5MzllY2I0NWQwYTI","altText":"200_14537103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjAyMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJneE1DOHhOVEE1TmpjMk5qWXlOemczTUM4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQXpYMFJGTG1wd1p3fGQ0YjVmNDk4ZWZlOTg0YmQ0ZmQxNDQxOWU4ZDE1YzY0ZGU4ZTdlNGMxNjVmMmU2NzJmYzcyNGM2OThhMjgyZWU","altText":"2000_14537103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDczMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnMk5pOHhOVEE1TmpjMk56QTROall5TWk4eE5EUXdYekUwTlRNM01UQXpYMFJGTG1wd1p3fGUyMGU4Y2JiNjAwYmU5YmI2OTMxYTA3MjA3OTUzNGY0NzI4OTg5MDExMDZjYmE3ZDhkNmFmOTMwMDYyNzdlYTQ","altText":"1440_14537103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzQ3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmczTXk4eE5UQTVOamMyTnpRM09UZ3pPQzh4TWpnd1h6RTBOVE0zTVRBelgwUkZMbXB3Wnd8ZTBjNjU1ODU0NTJhMDE3NTE3MWQ4MjY3NzE4MjE5ZmEzYzJhMzJkOTg1MWMxN2MzYmUxMTVmZTAyYmZmZGI4Mg","altText":"1280_14537103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MjQ0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmc0TkM4eE5UQTVOamMyTnprM01UTTFPQzh4TURJMFh6RTBOVE0zTVRBelgwUkZMbXB3Wnd8Yjg1MDUzNmE1M2QzOWRlMmZjODVlM2NiYTY1ZWI3YTVmNTI1NDU4N2VkNTEzMDI4MmEzNzkxZmQzODNkMGNhMQ","altText":"1024_14537103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MzI3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhrWkM4eE5UQTVOamMyT0RRMk1qZzNPQzgzTmpoZk1UUTFNemN4TUROZlJFVXVhbkJufDc3YjhhZTcxODQ5MjMxZmJmZjA1OWIzOTA5MmQxMzJkYjVhMTI5NDQ3NzEyNTQ1YjI2NjUwZjM5MWRhZWE2MGU","altText":"768_14537103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmhsWVM4eE5UQTVOamMyT0RnMU5qQTVOQzgwT0RCZk1UUTFNemN4TUROZlJFVXVhbkJufDFlMjdlYjY2MmRhNzBiNDIxMGQ1NjU4YmE4ODY0N2VjZDhhYjdhZjg4M2I3ZDE2NDQzMTFmZTBiNGJjZjM1YWQ","altText":"480_14537103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmhpWXk4eE5UQTVOamMyT1RNeE5EZzBOaTh5TURCZk1UUTFNemN4TUROZlJFVXVhbkJufDEyNzQxZGIzODJlMTRlZWU2YTdlZTMyNDYxNjIyZDkyYjFkYzU1OGE5ZjJkMTM3ZjczOGE5MzllY2I0NWQwYTI","altText":"200_14537103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14537103-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmcxTXk4eE5UQTVOamMzTURFd01USTNPQzh4TWpCZk1UUTFNemN4TUROZlJFVXVhbkJufDkwNmMwMDMzZTFjNjZiOGViMzVlZDQ1NTQ4ZmMxMzQyZWI0YWZlNzQ1ZDg0ZDhiNWYzMmQwN2FiYjY3NWUzOTA","altText":"120_14537103_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14537103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTg5MTM4fGltYWdlL2pwZWd8YURVd0wyZzBaaTh4TlRBNU5qYzJOVGt6T1RjME1nfGM5MjZmNDVmYmJmNGQ1YmViNGVkMmNmMjM1ZGMzMDdmMzI2ODRjZjViYzYyNDAwYzkxZTFkMDU1YTJiZDdiNWU","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14537103_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537117-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM0ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnMk1DOHhOVEV6T0RnM016RXhORFkxTkM4eU1EQXdYekUwTlRNM01URTNYMFJGTG1wd1p3fDhmOTQ3MWQ2YjJiMmViZTdmNDkyZjFhZDE3MGZlY2M2NTQxYWI3MzIzNTdkYjcxMDYxODU5YmYwMjQyMzdhYzQ","altText":"2000_14537117_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537117_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537117-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM0ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnMk1DOHhOVEV6T0RnM016RXhORFkxTkM4eU1EQXdYekUwTlRNM01URTNYMFJGTG1wd1p3fDhmOTQ3MWQ2YjJiMmViZTdmNDkyZjFhZDE3MGZlY2M2NTQxYWI3MzIzNTdkYjcxMDYxODU5YmYwMjQyMzdhYzQ","altText":"2000_14537117_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537117_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14537117-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM0ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnMk1DOHhOVEV6T0RnM016RXhORFkxTkM4eU1EQXdYekUwTlRNM01URTNYMFJGTG1wd1p3fDhmOTQ3MWQ2YjJiMmViZTdmNDkyZjFhZDE3MGZlY2M2NTQxYWI3MzIzNTdkYjcxMDYxODU5YmYwMjQyMzdhYzQ","altText":"2000_14537117_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537117_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537117-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmcwWmk4eE5URXpPRGczTXpZd05qRTNOQzh5TURCZk1UUTFNemN4TVRkZlJFVXVhbkJufDg2NzlhMDZkNzY2MDJiMzdiN2U3N2IxZDdiMGQxNTg1OGY5OWY4OWI0YTZmOWE3ZDRlNGYyZGNlNDg1NjVkZmM","altText":"200_14537117_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537117_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537117-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmcwWmk4eE5URXpPRGczTXpZd05qRTNOQzh5TURCZk1UUTFNemN4TVRkZlJFVXVhbkJufDg2NzlhMDZkNzY2MDJiMzdiN2U3N2IxZDdiMGQxNTg1OGY5OWY4OWI0YTZmOWE3ZDRlNGYyZGNlNDg1NjVkZmM","altText":"200_14537117_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537117_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537117-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM0ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJnMk1DOHhOVEV6T0RnM016RXhORFkxTkM4eU1EQXdYekUwTlRNM01URTNYMFJGTG1wd1p3fDhmOTQ3MWQ2YjJiMmViZTdmNDkyZjFhZDE3MGZlY2M2NTQxYWI3MzIzNTdkYjcxMDYxODU5YmYwMjQyMzdhYzQ","altText":"2000_14537117_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537117_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537117-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcyTXk4eE5URXpPRGczTXpBME9URXhPQzh4TkRRd1h6RTBOVE0zTVRFM1gwUkZMbXB3Wnd8MzUwY2I4ZmMwMTkxMDVhYjk0YjA5ZWFlM2IwZjZkMmZkYjZiMjEzMjg2NGMzMTYxZjZiZTVlNDQ4YjlkNjI2YQ","altText":"1440_14537117_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_14537117_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537117-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmcxWXk4eE5URXpPRGczTXpJeE1qazFPQzh4TWpnd1h6RTBOVE0zTVRFM1gwUkZMbXB3Wnd8OWRhZThhYjJiMDMwYzdhNjJiZDI5MDUxNThiZDkzOGFiNTU0OGU2ODhmMzQ0ZjhmZjJhZTdjMTkxNTEwYzA4OA","altText":"1280_14537117_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_14537117_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537117-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDk4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzNMMmcxT1M4eE5URXpPRGczTXpNeE1USTJNaTh4TURJMFh6RTBOVE0zTVRFM1gwUkZMbXB3Wnd8OGIxMjhjM2I4ZDkzZGJkY2M1MzMzZWFlOGNlYzVkNThkYzU1YzI2M2EyYzA1ZjgzZDRmYmJjOWNkNjlhNWJjMw","altText":"1024_14537117_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_14537117_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14537117-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDUxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmcxTmk4eE5URXpPRGczTXpRd09UVTJOaTgzTmpoZk1UUTFNemN4TVRkZlJFVXVhbkJufDMyZmMzODZlMzBkZDM3ZDYzMzA5MWI3ZjljYzkzODlhZTBkNDM0YmVhOTFmNTdhMjNmMjQ1ZTY5MTBiY2Q5MmY","altText":"768_14537117_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_14537117_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14537117-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjU1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmcxTWk4eE5URXpPRGczTXpVd056ZzNNQzgwT0RCZk1UUTFNemN4TVRkZlJFVXVhbkJufGE2YjhmM2YzZGJmZDcxOWMzNDJkMmMwMDRjNGVlMDk4OGRkNGI4ZDAwMDNmNWY3MDQ5MDdiOTVmY2I4MTFlZGQ","altText":"480_14537117_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_14537117_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14537117-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXhMMmcwWmk4eE5URXpPRGczTXpZd05qRTNOQzh5TURCZk1UUTFNemN4TVRkZlJFVXVhbkJufDg2NzlhMDZkNzY2MDJiMzdiN2U3N2IxZDdiMGQxNTg1OGY5OWY4OWI0YTZmOWE3ZDRlNGYyZGNlNDg1NjVkZmM","altText":"200_14537117_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537117_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14537117-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDYyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmcwTlM4eE5URXpPRGczTXprd01UQTROaTh4TWpCZk1UUTFNemN4TVRkZlJFVXVhbkJufGJlMmFkMzEyYWI0N2E4MzhlYTZkNjQ4MmFhOWE1YTYwN2M0YWNiNWI3NTVmYmM2MzQyYzQ3NDYzOTBmOTUyNWQ","altText":"120_14537117_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_14537117_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDA4MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnM1ppOHhOVEE1TnpJd09USTFPREF4TkF8NjYzNWU0YmU1NjEwOGYyNGY4ODVlYTk1NTU2M2I5NmYwYmMxNTQ3MGI5Nzk0MDg0ZjExYWI1NTRlMTIyZTRlNw","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"14537117_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14520158-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhoT0M4eE5EZ3pNakkxTVRJd056Y3hNQzh5TURBd1h6RTBOVEl3TVRVNFgwUkZMbXB3Wnd8MTI3NjBkODUxM2Y2ZDRkMTBkMWI1YTZhZWMzNTUzOWMxNjViZjZlYzkxZTBmN2Y5NDQ5ZWFmNWI3ZTBlMjdjNQ","altText":"2000_14520158_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14520158_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14520158-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhoT0M4eE5EZ3pNakkxTVRJd056Y3hNQzh5TURBd1h6RTBOVEl3TVRVNFgwUkZMbXB3Wnd8MTI3NjBkODUxM2Y2ZDRkMTBkMWI1YTZhZWMzNTUzOWMxNjViZjZlYzkxZTBmN2Y5NDQ5ZWFmNWI3ZTBlMjdjNQ","altText":"2000_14520158_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14520158_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14520158-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhoT0M4eE5EZ3pNakkxTVRJd056Y3hNQzh5TURBd1h6RTBOVEl3TVRVNFgwUkZMbXB3Wnd8MTI3NjBkODUxM2Y2ZDRkMTBkMWI1YTZhZWMzNTUzOWMxNjViZjZlYzkxZTBmN2Y5NDQ5ZWFmNWI3ZTBlMjdjNQ","altText":"2000_14520158_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14520158_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14520158-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY1fGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyZ3pNeTh4TkRnek1qSTFNalU0TXprMk5pOHlNREJmTVRRMU1qQXhOVGhmUkVVdWFuQm58YWI2ZGUyMDI5OWQyZTAyYjJkN2RlMjQyNzE5YmM3MGUwNDZjNDVjOTRiYzJjMTJhMDVmYzRlMTk5OWJhMWIzZg","altText":"200_14520158_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14520158_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14520158-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY1fGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyZ3pNeTh4TkRnek1qSTFNalU0TXprMk5pOHlNREJmTVRRMU1qQXhOVGhmUkVVdWFuQm58YWI2ZGUyMDI5OWQyZTAyYjJkN2RlMjQyNzE5YmM3MGUwNDZjNDVjOTRiYzJjMTJhMDVmYzRlMTk5OWJhMWIzZg","altText":"200_14520158_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14520158_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14520158-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmhoT0M4eE5EZ3pNakkxTVRJd056Y3hNQzh5TURBd1h6RTBOVEl3TVRVNFgwUkZMbXB3Wnd8MTI3NjBkODUxM2Y2ZDRkMTBkMWI1YTZhZWMzNTUzOWMxNjViZjZlYzkxZTBmN2Y5NDQ5ZWFmNWI3ZTBlMjdjNQ","altText":"2000_14520158_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14520158_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14520158-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhoTkM4eE5EZ3pNakkxTVRNek9EYzRNaTh4TkRRd1h6RTBOVEl3TVRVNFgwUkZMbXB3Wnd8NDI2MGE5ODcxYjE2ZGM3NWIyZWIyMmQ4YTFmMWI3OTljNzIyYTMzNzYyNGUxZTVlNmY3NGMwYzk5MzU0ODkwZg","altText":"1440_14520158_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1440_14520158_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14520158-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmc1WkM4eE5EZ3pNakkxTVRVek5UTTVNQzh4TWpnd1h6RTBOVEl3TVRVNFgwUkZMbXB3Wnd8ZWMyNzk3MWY0YmFhMDI2NGYxMjAyNTRiNjM1ZTdmMjdiMTgwMzkzZGVhN2Y4OTE3MGNjZjljNDE2MzhiMDBlZg","altText":"1280_14520158_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1280_14520158_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14520158-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjMwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmc1Tmk4eE5EZ3pNakkxTVRjMk5EYzJOaTh4TURJMFh6RTBOVEl3TVRVNFgwUkZMbXB3Wnd8Y2VmZDZhN2VmN2U1ODM3NzM2OTRhNzc3YWNhZTEzYmM4YTE0NWZiM2ZmMjU1NzZiYmM2OWU5ZWU3M2QxMWYyNg","altText":"1024_14520158_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1024_14520158_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14520158-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjY3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmcwTkM4eE5EZ3pNakkxTWpBeU5qa3hNQzgzTmpoZk1UUTFNakF4TlRoZlJFVXVhbkJufDg1NWU0ZWQ0OGI1MTVmMzZlYWViZDIwMmFkNDU2ZTlmYWM3OWQ2MTQwNjRlNjk5ZDM5YjRkNjA5ZGYxYTczMDQ","altText":"768_14520158_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"768_14520158_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14520158-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjM1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmd6WkM4eE5EZ3pNakkxTWpJNE9UQTFOQzgwT0RCZk1UUTFNakF4TlRoZlJFVXVhbkJufGVkZDI2NTMyYjUxN2MyODM1ODMyMTg3Njg0ODIzY2IxZWQ3Zjk4M2Q3MjBiN2JjYTA2NmM4ZWEzYjdiYjlkODU","altText":"480_14520158_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"480_14520158_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14520158-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY1fGltYWdlL2pwZWd8YURNekwyZ3pNeTh4TkRnek1qSTFNalU0TXprMk5pOHlNREJmTVRRMU1qQXhOVGhmUkVVdWFuQm58YWI2ZGUyMDI5OWQyZTAyYjJkN2RlMjQyNzE5YmM3MGUwNDZjNDVjOTRiYzJjMTJhMDVmYzRlMTk5OWJhMWIzZg","altText":"200_14520158_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14520158_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14520158-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODkzfGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyZ3lZeTh4TkRnek1qSTFNekkzTWpBNU5DOHhNakJmTVRRMU1qQXhOVGhmUkVVdWFuQm58YzIwMDRiNDA4MjM3NTY5OWNlZmRlY2M1NDAwYjhmNDBkODk1YjE0MDE5MjNhNzZkNTc3ZTM5ZjNlYzc5NmE0ZQ","altText":"120_14520158_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"120_14520158_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTUzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmhtT1M4eE5EZ3pNakkxTURrME5UVTJOZ3xhNmVmZDI1ZWYzNzk5ODZkNjU4ODBlYTAzNDBmOGFkYWFhMzQwZTY2NzFlM2NkMWQyYTUwZDQ5YmQ2NmE4YzAw","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"14520158_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10001","name":"Rail-Mount Terminal Blocks","url":"/c/rail-mount-terminal-blocks","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"rail-mount-terminal-blocks","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Master every challenge with WAGO's rail-mount terminal block systems. Our complete, high-performance line of terminal blocks will be the platform for your solution.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-rail-mount-terminal-blocks"},{"code":"50001","name":"Rail / Chassis Terminal Blocks","url":"/c/rail-chassis-terminal-blocks","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"rail-chassis-terminal-blocks","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20032","name":"TOPJOB® S","url":"/c/topjob-s","description":"TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"topjob-s","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2016-8034","stock":null,"url":"/rail-mount-terminal-blocks/distribution-terminal-block/p/2016-8034","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966661903","primaryCategoryName":"Rail-Mount Terminal Blocks","numberContentUnits":7.0,"numberPackageUnits":7.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Rail-Mount Terminal Blocks"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20032","name":"TOPJOB® S","url":"/c/topjob-s","description":"TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"topjob-s","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"TOPJOB® S","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Distribution terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Distribution terminal block; with operating slots; 1 x 16 mm² / 6 x 4 mm²; with integrated end plate; for Ex e II and Ex i applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blue","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60577751","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Distribution terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0004.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnMU1pOW9OamN2TVRBME1qa3pPVFkyT0RBM016UXVjRzVufDY1NmFiMzE4Yjk1ZDlhMGM2ZWU5YmNiMzY3ODc3MTliMWVkMTRhZWEzMjM4YjdlZGU4ZTg2OTY2Y2VmZTE5MDQ","altText":"blue","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":true,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
TOPJOB® S
Item no. 2016-8034
Distribution terminal block; with operating slots; 1 x 16 mm² / 6 x 4 mm²; with integrated end plate; for Ex e II and Ex i applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blue
Product family
TOPJOB® S
TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.