[
{
"id": "details",
"label":"Details",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2016-8035","name":"Distribution terminal block; with operating slots; 1 x 16 mm² / 6 x 4 mm²; with integrated end plate; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; black","url":"/rail-mount-terminal-blocks/distribution-terminal-block/p/2016-8035","description":"<h2>Verteilerklemme Serie 2016 mit Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Bei dieser Verteilerklemme (Artikelnummer 2016-8035) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Schwerpunkt. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Verteilerklemme Abisolierlängen von 18 bis 20 mm benötigt. Mit Verteilerklemmen lassen sich Potentialverteilungen extrem kompakt mit nur einer Klemme umsetzen. Ihr Aufbau ermöglicht den Anschluss von größeren Leiterquerschnitten auf der einen und mehreren kleinen Leiterquerschnitten auf der anderen Seite. Neben der Potentialverteilung können diese Klemmen auch für die Sammlung von Potentialen eingesetzt werden. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®- wie auch Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (12,8 x 87 x 43,5) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Verteilerklemme für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 16 mm² zum einen und für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 6 mm² zum anderen ausgelegt. Diese Durchgangsreihenklemme wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. TOPJOB® S Reihenklemmen sorgen in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation für eine sichere elektrische Verbindung. Mit lediglich einem Reihenklemmensystem können Sie überall auf der Welt als auch in allen Anwendungen arbeiten. Dieses Produkt ist für bestimmte Ex-Anwendungen geeignet (siehe Produktdatenblatt).<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTAxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnNE5DOHhOVEE1TlRZd01qazNNRFkxTkF8Y2VjMTA3NThhY2MyMDM0MGEzMjI4OWQ0NzBkN2FlZTc0ODNhYzliMjI3MjAwM2Q5NmE2MDQ5ZjNlODk0M2VlMg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"14537105_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobE1DOHhOVEE1TlRZd016VTVNekkwTmk4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQTFYMFJGTG1wd1p3fDQ0ZjcyNDZmZmYzNTZlODBiZTNiN2Y3MzEwYmVlNTc0NGFlMTRmMGZmMjNmYzFmZmZmNTZmMDljNWFhNTExMzM","altText":"2000_14537105_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobE1DOHhOVEE1TlRZd016VTVNekkwTmk4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQTFYMFJGTG1wd1p3fDQ0ZjcyNDZmZmYzNTZlODBiZTNiN2Y3MzEwYmVlNTc0NGFlMTRmMGZmMjNmYzFmZmZmNTZmMDljNWFhNTExMzM","altText":"2000_14537105_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobE1DOHhOVEE1TlRZd016VTVNekkwTmk4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQTFYMFJGTG1wd1p3fDQ0ZjcyNDZmZmYzNTZlODBiZTNiN2Y3MzEwYmVlNTc0NGFlMTRmMGZmMjNmYzFmZmZmNTZmMDljNWFhNTExMzM","altText":"2000_14537105_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobE1DOHhOVEE1TlRZd016VTVNekkwTmk4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQTFYMFJGTG1wd1p3fDQ0ZjcyNDZmZmYzNTZlODBiZTNiN2Y3MzEwYmVlNTc0NGFlMTRmMGZmMjNmYzFmZmZmNTZmMDljNWFhNTExMzM","altText":"2000_14537105_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhsWkM4eE5UQTVOVFl3TXprNE5qUTJNaTh4TkRRd1h6RTBOVE0zTVRBMVgwUkZMbXB3Wnd8ODc4MWNmOWJkZjE4NGEzNGExZmY4YTJiYWI0OGY3ZTY2MWQ2NGZlODg0MWFmMjliOWVlOTc1NzE0NGZiMTJmYg","altText":"1440_14537105_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDA2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhpWkM4eE5UQTVOVFl3TkRNeE5ERTBNaTh4TWpnd1h6RTBOVE0zTVRBMVgwUkZMbXB3Wnd8M2U2MWM4YjA4YTFkZTJhNDQ2MTUwMmFkZDBmNDE4NDk0MDNlNjQyNWMzZmRjNTFkMDllMTM0ODYwMTczNTIzYg","altText":"1280_14537105_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTXk4eE5UQTVOVFl3TkRZd09UQTFOQzh4TURJMFh6RTBOVE0zTVRBMVgwUkZMbXB3Wnd8ZGNjN2ZlODAwZGU0ZDIxMjA2NTU5ZWY2Mzc5YzkwNDA0MzE5MTJmYzZkNGEyNTJiYjhkMTYyNzQ4MDljMWU3OA","altText":"1024_14537105_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcxWkM4eE5UQTVOVFl3TlRBMk56Z3dOaTgzTmpoZk1UUTFNemN4TURWZlJFVXVhbkJufDlhYWI4MmMwODU2NDhlYTFhMzEyMGUyZDUxNDBlZTg2ZmY3YmRiNTEwNDA1ZGRmYjY5NGJmNGQ3NzA2NmUyMjA","altText":"768_14537105_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzIwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcxTWk4eE5UQTVOVFl3TlRNNU5UUTROaTgwT0RCZk1UUTFNemN4TURWZlJFVXVhbkJufDNiZjJlNzlmMmM0YjIxMmQ1MmU1MzQ1ZDY0OTNkZjk4MGFiMmQyNGNkZTBlOTI5NGJhODZiNmJkMzUwMDcyODk","altText":"480_14537105_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmcwT1M4eE5UQTVOVFl3TlRZeU5EZzJNaTh5TURCZk1UUTFNemN4TURWZlJFVXVhbkJufDdkODBiZTMwODU1MzVjZjQ5ODI5M2M2NTAyYTkyZWNjNzBlNmMxNTk2YjIwN2U4MmY5NTE4ZDcwZmMxZDRiMjA","altText":"200_14537105_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmcwT1M4eE5UQTVOVFl3TlRZeU5EZzJNaTh5TURCZk1UUTFNemN4TURWZlJFVXVhbkJufDdkODBiZTMwODU1MzVjZjQ5ODI5M2M2NTAyYTkyZWNjNzBlNmMxNTk2YjIwN2U4MmY5NTE4ZDcwZmMxZDRiMjA","altText":"200_14537105_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmcwT1M4eE5UQTVOVFl3TlRZeU5EZzJNaTh5TURCZk1UUTFNemN4TURWZlJFVXVhbkJufDdkODBiZTMwODU1MzVjZjQ5ODI5M2M2NTAyYTkyZWNjNzBlNmMxNTk2YjIwN2U4MmY5NTE4ZDcwZmMxZDRiMjA","altText":"200_14537105_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd3WWk4eE5UQTVOVFl3TmpBeE9EQTNPQzh4TWpCZk1UUTFNemN4TURWZlJFVXVhbkJufDc0ODQzMWRiZTYyZjE5NzY2ZjZhYTZiYTFmZDQ2ODI5MWNlN2FjZTU2M2FmMzA0YmIwYmFlYTM0NmNjNzJmMTk","altText":"120_14537105_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobE1DOHhOVEE1TlRZd016VTVNekkwTmk4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQTFYMFJGTG1wd1p3fDQ0ZjcyNDZmZmYzNTZlODBiZTNiN2Y3MzEwYmVlNTc0NGFlMTRmMGZmMjNmYzFmZmZmNTZmMDljNWFhNTExMzM","altText":"2000_14537105_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobE1DOHhOVEE1TlRZd016VTVNekkwTmk4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQTFYMFJGTG1wd1p3fDQ0ZjcyNDZmZmYzNTZlODBiZTNiN2Y3MzEwYmVlNTc0NGFlMTRmMGZmMjNmYzFmZmZmNTZmMDljNWFhNTExMzM","altText":"2000_14537105_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobE1DOHhOVEE1TlRZd016VTVNekkwTmk4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQTFYMFJGTG1wd1p3fDQ0ZjcyNDZmZmYzNTZlODBiZTNiN2Y3MzEwYmVlNTc0NGFlMTRmMGZmMjNmYzFmZmZmNTZmMDljNWFhNTExMzM","altText":"2000_14537105_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmcwT1M4eE5UQTVOVFl3TlRZeU5EZzJNaTh5TURCZk1UUTFNemN4TURWZlJFVXVhbkJufDdkODBiZTMwODU1MzVjZjQ5ODI5M2M2NTAyYTkyZWNjNzBlNmMxNTk2YjIwN2U4MmY5NTE4ZDcwZmMxZDRiMjA","altText":"200_14537105_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmcwT1M4eE5UQTVOVFl3TlRZeU5EZzJNaTh5TURCZk1UUTFNemN4TURWZlJFVXVhbkJufDdkODBiZTMwODU1MzVjZjQ5ODI5M2M2NTAyYTkyZWNjNzBlNmMxNTk2YjIwN2U4MmY5NTE4ZDcwZmMxZDRiMjA","altText":"200_14537105_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjE1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobE1DOHhOVEE1TlRZd016VTVNekkwTmk4eU1EQXdYekUwTlRNM01UQTFYMFJGTG1wd1p3fDQ0ZjcyNDZmZmYzNTZlODBiZTNiN2Y3MzEwYmVlNTc0NGFlMTRmMGZmMjNmYzFmZmZmNTZmMDljNWFhNTExMzM","altText":"2000_14537105_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MDUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhsWkM4eE5UQTVOVFl3TXprNE5qUTJNaTh4TkRRd1h6RTBOVE0zTVRBMVgwUkZMbXB3Wnd8ODc4MWNmOWJkZjE4NGEzNGExZmY4YTJiYWI0OGY3ZTY2MWQ2NGZlODg0MWFmMjliOWVlOTc1NzE0NGZiMTJmYg","altText":"1440_14537105_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MDA2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhpWkM4eE5UQTVOVFl3TkRNeE5ERTBNaTh4TWpnd1h6RTBOVE0zTVRBMVgwUkZMbXB3Wnd8M2U2MWM4YjA4YTFkZTJhNDQ2MTUwMmFkZDBmNDE4NDk0MDNlNjQyNWMzZmRjNTFkMDllMTM0ODYwMTczNTIzYg","altText":"1280_14537105_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTXk4eE5UQTVOVFl3TkRZd09UQTFOQzh4TURJMFh6RTBOVE0zTVRBMVgwUkZMbXB3Wnd8ZGNjN2ZlODAwZGU0ZDIxMjA2NTU5ZWY2Mzc5YzkwNDA0MzE5MTJmYzZkNGEyNTJiYjhkMTYyNzQ4MDljMWU3OA","altText":"1024_14537105_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcxWkM4eE5UQTVOVFl3TlRBMk56Z3dOaTgzTmpoZk1UUTFNemN4TURWZlJFVXVhbkJufDlhYWI4MmMwODU2NDhlYTFhMzEyMGUyZDUxNDBlZTg2ZmY3YmRiNTEwNDA1ZGRmYjY5NGJmNGQ3NzA2NmUyMjA","altText":"768_14537105_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzIwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcxTWk4eE5UQTVOVFl3TlRNNU5UUTROaTgwT0RCZk1UUTFNemN4TURWZlJFVXVhbkJufDNiZjJlNzlmMmM0YjIxMmQ1MmU1MzQ1ZDY0OTNkZjk4MGFiMmQyNGNkZTBlOTI5NGJhODZiNmJkMzUwMDcyODk","altText":"480_14537105_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmcwT1M4eE5UQTVOVFl3TlRZeU5EZzJNaTh5TURCZk1UUTFNemN4TURWZlJFVXVhbkJufDdkODBiZTMwODU1MzVjZjQ5ODI5M2M2NTAyYTkyZWNjNzBlNmMxNTk2YjIwN2U4MmY5NTE4ZDcwZmMxZDRiMjA","altText":"200_14537105_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14537105-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd3WWk4eE5UQTVOVFl3TmpBeE9EQTNPQzh4TWpCZk1UUTFNemN4TURWZlJFVXVhbkJufDc0ODQzMWRiZTYyZjE5NzY2ZjZhYTZiYTFmZDQ2ODI5MWNlN2FjZTU2M2FmMzA0YmIwYmFlYTM0NmNjNzJmMTk","altText":"120_14537105_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_14537105_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4OTAxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnNE5DOHhOVEE1TlRZd01qazNNRFkxTkF8Y2VjMTA3NThhY2MyMDM0MGEzMjI4OWQ0NzBkN2FlZTc0ODNhYzliMjI3MjAwM2Q5NmE2MDQ5ZjNlODk0M2VlMg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"14537105_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14537119-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmd5TlM4eE5UQTRPVGMwTkRReE1qY3dNaTh5TURBd1h6RTBOVE0zTVRFNVgwUkZMbXB3Wnd8ZDg0MDg5OWQ2OTUyMjhhNzQ4ZmUwNzFiZDVkMDMyZmExNjAyNGEwZGVhOTNkZDIzNDNkYzJjYjUwNjM1ZWM5Nw","altText":"2000_14537119_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537119_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14537119-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmd5TlM4eE5UQTRPVGMwTkRReE1qY3dNaTh5TURBd1h6RTBOVE0zTVRFNVgwUkZMbXB3Wnd8ZDg0MDg5OWQ2OTUyMjhhNzQ4ZmUwNzFiZDVkMDMyZmExNjAyNGEwZGVhOTNkZDIzNDNkYzJjYjUwNjM1ZWM5Nw","altText":"2000_14537119_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537119_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14537119-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmd5TlM4eE5UQTRPVGMwTkRReE1qY3dNaTh5TURBd1h6RTBOVE0zTVRFNVgwUkZMbXB3Wnd8ZDg0MDg5OWQ2OTUyMjhhNzQ4ZmUwNzFiZDVkMDMyZmExNjAyNGEwZGVhOTNkZDIzNDNkYzJjYjUwNjM1ZWM5Nw","altText":"2000_14537119_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537119_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14537119-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsWXk4eE5UQTRPVGMwTmpBNE16ZzNNQzh5TURCZk1UUTFNemN4TVRsZlJFVXVhbkJufGVjYjc5NTQyYTBhZjNjZDliNTQ3NGQ4NDQxNmVmMWIwMTkyMGMyMzYxMGViY2M3Yjg4MGYxN2IyYzViOWE0YTE","altText":"200_14537119_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537119_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14537119-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsWXk4eE5UQTRPVGMwTmpBNE16ZzNNQzh5TURCZk1UUTFNemN4TVRsZlJFVXVhbkJufGVjYjc5NTQyYTBhZjNjZDliNTQ3NGQ4NDQxNmVmMWIwMTkyMGMyMzYxMGViY2M3Yjg4MGYxN2IyYzViOWE0YTE","altText":"200_14537119_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537119_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14537119-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmd5TlM4eE5UQTRPVGMwTkRReE1qY3dNaTh5TURBd1h6RTBOVE0zTVRFNVgwUkZMbXB3Wnd8ZDg0MDg5OWQ2OTUyMjhhNzQ4ZmUwNzFiZDVkMDMyZmExNjAyNGEwZGVhOTNkZDIzNDNkYzJjYjUwNjM1ZWM5Nw","altText":"2000_14537119_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"2000_14537119_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14537119-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd6TUM4eE5UQTRPVGMwTkRjME1ETTRNaTh4TkRRd1h6RTBOVE0zTVRFNVgwUkZMbXB3Wnd8ZGUzZDVhMGJmOGIzZDhjNjVmNDNiMjRhYmE3MGUxMDE4YTg1NzdkZmRkNTZhYTMwZGMwODVhMjE4ODZjYzQzMg","altText":"1440_14537119_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1440_14537119_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14537119-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmxMMmc0Tmk4eE5UQTRPVGMwTlRFMk5qTTJOaTh4TWpnd1h6RTBOVE0zTVRFNVgwUkZMbXB3Wnd8OTRhMDZjMjMwM2QwNmViOGI3OWIyNGRiNjA1MDAwZjBiYmRkOTk0NmIxMDk1NDc1YTVmZmI5NzY0N2Y5NmMwMQ","altText":"1280_14537119_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1280_14537119_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14537119-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjY3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmxMMmc0WXk4eE5UQTRPVGMwTlRNMk1qazNOQzh4TURJMFh6RTBOVE0zTVRFNVgwUkZMbXB3Wnd8ZjEzYjE4ZGI1ZTk2YzkwMjM1ZGRlZTdkNDc5N2UxZTMxMjk4MTFhMzExNzkwZmI4MjAzYWNlYmYxYzcyMTRmMA","altText":"1024_14537119_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"1024_14537119_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14537119-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTYxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmc1Tnk4eE5UQTRPVGMwTlRZNU1EWTFOQzgzTmpoZk1UUTFNemN4TVRsZlJFVXVhbkJufDJiMTI4NzNjMWE3MDVkY2ExYmIxNWI3NjdkMDFiMzRhNzgxMDExZDJmNGZiMTk2MzgxMzE1YzIyOWY4MmVlYTA","altText":"768_14537119_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"768_14537119_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14537119-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTQ5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmc1WkM4eE5UQTRPVGMwTlRneU1UY3lOaTgwT0RCZk1UUTFNemN4TVRsZlJFVXVhbkJufDU1MzNlYzgwNTc1NTNiMmY1MWMzNTdjNGFkOTA3ODFjZDcxMTg5MzY1NzJlZDQ1ZjBiYWFlNDUxMmQ2MGVmODQ","altText":"480_14537119_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"480_14537119_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14537119-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhsWXk4eE5UQTRPVGMwTmpBNE16ZzNNQzh5TURCZk1UUTFNemN4TVRsZlJFVXVhbkJufGVjYjc5NTQyYTBhZjNjZDliNTQ3NGQ4NDQxNmVmMWIwMTkyMGMyMzYxMGViY2M3Yjg4MGYxN2IyYzViOWE0YTE","altText":"200_14537119_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"200_14537119_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14537119-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTBMMmhtWXk4eE5UQTRPVGMwTmpjd05qUTJNaTh4TWpCZk1UUTFNemN4TVRsZlJFVXVhbkJufDI2MzZiMWI5YjRiNTViM2UxMDZhYWJmNDBlNzQ1Nzk0MjBlMzZhNDg1MjljZjQ0Nzg1Y2ZiY2Y1OTc3NjVlMjY","altText":"120_14537119_DE","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"120_14537119_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDc5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnell5OHhOVEE0T1RjME16WTVNVGd3Tmd8YjJmODU0YmI1ZWZhNTUwMjE5NDU2NTQ5ZTBjNDg4ODllNTk4ZWU5NGRmZDdiN2JlMTAyZTZmNWJmNDZmMWY4OA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_2","code":"14537119_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-14520166-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmc1TWk4eE5EZ3pNakkxTVRnNU5UZ3pPQzh5TURBd1h6RTBOVEl3TVRZMlgwUkZMbXB3Wnd8NjBkNDUxYWJiMzZhYjdlOWNkZmRmYTc4YzFmNmQwNWU4ZGI3Y2NlMGM5NDdlNzUwZWQzMzE1NmJiNzg4ZjI5OA","altText":"2000_14520166_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14520166_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-14520166-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmc1TWk4eE5EZ3pNakkxTVRnNU5UZ3pPQzh5TURBd1h6RTBOVEl3TVRZMlgwUkZMbXB3Wnd8NjBkNDUxYWJiMzZhYjdlOWNkZmRmYTc4YzFmNmQwNWU4ZGI3Y2NlMGM5NDdlNzUwZWQzMzE1NmJiNzg4ZjI5OA","altText":"2000_14520166_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14520166_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-14520166-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmc1TWk4eE5EZ3pNakkxTVRnNU5UZ3pPQzh5TURBd1h6RTBOVEl3TVRZMlgwUkZMbXB3Wnd8NjBkNDUxYWJiMzZhYjdlOWNkZmRmYTc4YzFmNmQwNWU4ZGI3Y2NlMGM5NDdlNzUwZWQzMzE1NmJiNzg4ZjI5OA","altText":"2000_14520166_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14520166_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-14520166-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY5fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyZ3pOaTh4TkRnek1qSTFNelV6TkRJek9DOHlNREJmTVRRMU1qQXhOalpmUkVVdWFuQm58NDM5OWNiNWIxODA2OTdhZThjYmY5MDJjYWU2Y2NmMGI4OTFlZjBhNjU2NzBjMWJmMzkwMjliZDE1MDcxNWVlZQ","altText":"200_14520166_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14520166_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-14520166-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY5fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyZ3pOaTh4TkRnek1qSTFNelV6TkRJek9DOHlNREJmTVRRMU1qQXhOalpmUkVVdWFuQm58NDM5OWNiNWIxODA2OTdhZThjYmY5MDJjYWU2Y2NmMGI4OTFlZjBhNjU2NzBjMWJmMzkwMjliZDE1MDcxNWVlZQ","altText":"200_14520166_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14520166_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-14520166-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmc1TWk4eE5EZ3pNakkxTVRnNU5UZ3pPQzh5TURBd1h6RTBOVEl3TVRZMlgwUkZMbXB3Wnd8NjBkNDUxYWJiMzZhYjdlOWNkZmRmYTc4YzFmNmQwNWU4ZGI3Y2NlMGM5NDdlNzUwZWQzMzE1NmJiNzg4ZjI5OA","altText":"2000_14520166_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"2000_14520166_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-14520166-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmcwTVM4eE5EZ3pNakkxTWpFMU56azRNaTh4TkRRd1h6RTBOVEl3TVRZMlgwUkZMbXB3Wnd8MDE4MzE3M2QwZDk3MDgyNjM2Yzk2YzMwZjNhNzdhNDJiYzA0YmE1NDQzYzAwNTQxOTUzOWUwMzU4ODlmNjg0Yg","altText":"1440_14520166_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1440_14520166_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-14520166-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTA3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmd6Tnk4eE5EZ3pNakkxTWpReU1ERXlOaTh4TWpnd1h6RTBOVEl3TVRZMlgwUkZMbXB3Wnd8ZWExOWU3ZTExOTNlNmRjZWY2ZWEyOTk2NTlkMGI3ZGM3NGY1YzIzNjEyNDdhZjFkNmUxYjY3OGY2YTUyOTY0Mw","altText":"1280_14520166_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1280_14520166_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-14520166-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmd6TUM4eE5EZ3pNakkxTWpZME9UVXdNaTh4TURJMFh6RTBOVEl3TVRZMlgwUkZMbXB3Wnd8MWFlMzgzMjFlNDE3ZDViNzFjMTIzNDk0MTZmYjY0Yzk4NTcyMTAyN2Q5ZGFmMzdhOTQ2YzBjMjczYTBkMzMwNw","altText":"1024_14520166_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"1024_14520166_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-14520166-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDQ4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd5T1M4eE5EZ3pNakkxTWpnM09EZzNPQzgzTmpoZk1UUTFNakF4TmpaZlJFVXVhbkJufDQ2ZGYyNGE3ZDUwYTUwZjk3YmI4MWUyOTk3MDdmYWE5NzYzNzA5YjUyOWNiMGQzM2Y2MzkyZGViYWVlZTI5M2I","altText":"768_14520166_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"768_14520166_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-14520166-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmd5WWk4eE5EZ3pNakkxTXpJd05qVTFPQzgwT0RCZk1UUTFNakF4TmpaZlJFVXVhbkJufDJjMzBjM2M3YzViMmU4YTcxYWJiNTQ2OTk5Yjk1MTM2OTg1ZWFkZWJmMjhmOTQ1ZmNiNWVkM2MzNTNlYzAxY2E","altText":"480_14520166_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"480_14520166_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-14520166-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY5fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyZ3pOaTh4TkRnek1qSTFNelV6TkRJek9DOHlNREJmTVRRMU1qQXhOalpmUkVVdWFuQm58NDM5OWNiNWIxODA2OTdhZThjYmY5MDJjYWU2Y2NmMGI4OTFlZjBhNjU2NzBjMWJmMzkwMjliZDE1MDcxNWVlZQ","altText":"200_14520166_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"200_14520166_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-14520166-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzU5fGltYWdlL2pwZWd8YURabUwyaG1OUzh4TkRnek1qTTFNalU1TVRrd01pOHhNakJmTVRRMU1qQXhOalpmUkVVdWFuQm58YTRmN2I2OTIyOWI2ZjU5YzVlYzIxNDYxYmExNzMzM2M5ZmQ1MWVjOTQ3ZGNhNWNiZWQ5YzI5MTRlNDg5YzYxMA","altText":"120_14520166_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"120_14520166_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTE1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXpMMmc1WkM4eE5EZ3pNakkxTVRVMk9ERTFPQXw4ZjI5MTNlMTBlNjEwODlkMmVhMWExNjk1Y2MxZDIzZTc5MTJiMTdiNWFjNjA1YzU4MWNkYTYyY2IxOTNiNGZm","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_INKL_BEMASSUNG","code":"14520166_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10001","name":"Rail-Mount Terminal Blocks","url":"/c/rail-mount-terminal-blocks","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"rail-mount-terminal-blocks","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Master every challenge with WAGO's rail-mount terminal block systems. Our complete, high-performance line of terminal blocks will be the platform for your solution.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-rail-mount-terminal-blocks"},{"code":"50001","name":"Rail / Chassis Terminal Blocks","url":"/c/rail-chassis-terminal-blocks","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"rail-chassis-terminal-blocks","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20032","name":"TOPJOB® S","url":"/c/topjob-s","description":"TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"topjob-s","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2016-8035","stock":null,"url":"/rail-mount-terminal-blocks/distribution-terminal-block/p/2016-8035","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966661910","primaryCategoryName":"Rail-Mount Terminal Blocks","numberContentUnits":7.0,"numberPackageUnits":7.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Rail-Mount Terminal Blocks"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20032","name":"TOPJOB® S","url":"/c/topjob-s","description":"TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"topjob-s","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"TOPJOB® S","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Distribution terminal block","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Distribution terminal block; with operating slots; 1 x 16 mm² / 6 x 4 mm²; with integrated end plate; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; black","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60577752","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Distribution terminal block","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0027.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDh8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnelpDOW9NVE12TVRBME1qa3pPVGN3TURnME1UUXVjRzVufDMzYjVjOGYyZmNkYjk3NGRmNWMwYzM5NGMxODlhNmVlMzk4OWMxYjNhMWM2YWQ1N2Q1ODc1MTMzYTRiNjFlNGE","altText":"black","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":true,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
TOPJOB® S
Item no. 2016-8035
Distribution terminal block; with operating slots; 1 x 16 mm² / 6 x 4 mm²; with integrated end plate; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; black
Product family
TOPJOB® S
TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.