Item no. 2086-1123/997-605
THR PCB terminal block; push-button; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 3-pole; Push-in CAGE CLAMP®; in tape-and-reel packaging; black







Dimensions in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm

Dimensions in mm
A = Even pole numbers
B = Odd pole numbers
A = Even pole numbers
B = Odd pole numbers

Dimensions in mm
W = Gurtbreite
R = Zuführungsrichtung
Polzahl 2: Z = 11,5 mm
Polzahl 3 … 5: Z = 12,4 mm
Polzahl 6 … 12: Z = 26,4 mm
W = Gurtbreite
R = Zuführungsrichtung
Polzahl 2: Z = 11,5 mm
Polzahl 3 … 5: Z = 12,4 mm
Polzahl 6 … 12: Z = 26,4 mm