Item no. 2086-1226/997-607
THR PCB terminal block; push-button; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; Push-in CAGE CLAMP®; in tape-and-reel packaging; black







Dimensions in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm

Dimensions in mm
A = Even pole numbers
B = Odd pole numbers
A = Even pole numbers
B = Odd pole numbers

Dimensions in mm
W = Gurtbreite
R = Zuführungsrichtung
Polzahl 3, 5: Z = 13,95 mm
Polzahl 4: Z = 12,2 mm
Polzahl 6, 8, 10, 12: Z = 26,2 mm
Polzahl 7, 9, 11: Z = 24,45 mm
W = Gurtbreite
R = Zuführungsrichtung
Polzahl 3, 5: Z = 13,95 mm
Polzahl 4: Z = 12,2 mm
Polzahl 6, 8, 10, 12: Z = 26,2 mm
Polzahl 7, 9, 11: Z = 24,45 mm