Item no. 2086-3228/997-607
THR PCB terminal block; push-button; 1.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 8-pole; Push-in CAGE CLAMP®; in tape-and-reel packaging; black







Dimensions in mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm

Dimensions in mm
A = Even pole numbers
B = Odd pole numbers
A = Even pole numbers
B = Odd pole numbers

Dimensions in mm
W = Gurtbreite
R = Zuführungsrichtung
Polzahl 2: Z = 11,5 mm
Polzahl 3: Z = 11,7 mm
Polzahl 4: Z = 14,2 mm
Polzahl 5 + 7: Z = 23,7 mm
Polzahl 6 + 8: Z = 26,2 mm
W = Gurtbreite
R = Zuführungsrichtung
Polzahl 2: Z = 11,5 mm
Polzahl 3: Z = 11,7 mm
Polzahl 4: Z = 14,2 mm
Polzahl 5 + 7: Z = 23,7 mm
Polzahl 6 + 8: Z = 26,2 mm








