[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2091-1106/000-1000","name":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; Gripping plate; direct marking; 1,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2091-1106_000-1000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 2091 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 2091-1106/000-1000 und bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (21 x 33 x 11,4) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Drücker betätigt. picoMAX® ist das kompakte und innovative Steckverbindersystem. Die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder wird hier doppelt verwendet – neben dem Anschluss des Leiters auch für die Kontaktierung des Steckerstiftes.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODE2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJneFl5OHhOVEE1TXpVM09Ua3pPVGczTUF8ZTYzMzM4MTk1ODZiZGZhZjAyOWM1OTNlNDljY2FkODRjZTFmMWU2YzA3Y2JiNmM1N2VhMjMzMjc0ZGJkYjVmMQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"13398768_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhrTlM4eE5UQTVNelU0TURZMk1EYzJOaTh5TURBd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8ZmJjMGM5M2IxNjNkNmFkNWJjMzBhZTlkM2NjYjgyODZmZjAyNGFiYjQ2NDE5YjE1NDMyNmNjZGE1OGQ4ZmNlMw","altText":"2000_13398768_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhrTlM4eE5UQTVNelU0TURZMk1EYzJOaTh5TURBd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8ZmJjMGM5M2IxNjNkNmFkNWJjMzBhZTlkM2NjYjgyODZmZjAyNGFiYjQ2NDE5YjE1NDMyNmNjZGE1OGQ4ZmNlMw","altText":"2000_13398768_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhrTlM4eE5UQTVNelU0TURZMk1EYzJOaTh5TURBd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8ZmJjMGM5M2IxNjNkNmFkNWJjMzBhZTlkM2NjYjgyODZmZjAyNGFiYjQ2NDE5YjE1NDMyNmNjZGE1OGQ4ZmNlMw","altText":"2000_13398768_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhrTlM4eE5UQTVNelU0TURZMk1EYzJOaTh5TURBd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8ZmJjMGM5M2IxNjNkNmFkNWJjMzBhZTlkM2NjYjgyODZmZjAyNGFiYjQ2NDE5YjE1NDMyNmNjZGE1OGQ4ZmNlMw","altText":"2000_13398768_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Nzk4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhqWWk4eE5UQTVNelU0TURreU1qa3hNQzh4TkRRd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8MTZhMWYwNzE0N2I0OGVhNTNiYzE4MjllNjVhZDlkNzI4MDA0NTc3NTBlY2M3YTFjNmE3ZTcwNWVhZGJmZmIyNQ","altText":"1440_13398768_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmczWXk4eE5UQTVNelU0TVRFNE5UQTFOQzh4TWpnd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8Yjk3NTVlM2EyODc3ZjlhZDQzNzAyZjJjYzk3M2QzNzZmODUxZDViYjE1NGZhNDFkZGI0MjRlM2YxOWExMTc3Nw","altText":"1280_13398768_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmczTWk4eE5UQTVNelU0TVRRME56RTVPQzh4TURJMFh6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8ZjllOTcxNzIyMzc0ZmUzOGI3NDhmNTYyZTk3YTkwYzE2NGE0M2I5NGUyM2JlMDEwODFhZmE0ZTVkNmZkM2VhYw","altText":"1024_13398768_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmcyT0M4eE5UQTVNelU0TVRjd09UTTBNaTgzTmpoZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDRkY2RhNTZhZjdkNTVhNTE5NjBlYTM1NTIxNjUzNjhmNjNjM2ViZmI1NjYzM2RmN2I5NjZmYTMyZGUxNWFiYWQ","altText":"768_13398768_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcyTVM4eE5UQTVNelU0TVRrM01UUTROaTgwT0RCZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDA1NDY4OGUyYWY2MGQwMDZkN2U3ZDllZDhjZWZlY2Y5MDE3OTdhM2JmYWZkYTk3NmJlMjMyNGVkNTNjNDJiZGE","altText":"480_13398768_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3Wmk4eE5UQTVNelU0TWpJek16WXpNQzh5TURCZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDg4N2U5MjUxOWE1ZTdkNjQ4MDNkMGM2MmQ0MjU3ZDlhYzNkNDYyMWQ3NDdjMDUyYjE3ZDJkZTRlMjFiMjMwZWQ","altText":"200_13398768_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3Wmk4eE5UQTVNelU0TWpJek16WXpNQzh5TURCZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDg4N2U5MjUxOWE1ZTdkNjQ4MDNkMGM2MmQ0MjU3ZDlhYzNkNDYyMWQ3NDdjMDUyYjE3ZDJkZTRlMjFiMjMwZWQ","altText":"200_13398768_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3Wmk4eE5UQTVNelU0TWpJek16WXpNQzh5TURCZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDg4N2U5MjUxOWE1ZTdkNjQ4MDNkMGM2MmQ0MjU3ZDlhYzNkNDYyMWQ3NDdjMDUyYjE3ZDJkZTRlMjFiMjMwZWQ","altText":"200_13398768_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd3TVM4eE5UQTVNelU0TWpjeU5URTFNQzh4TWpCZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDJkNDYzYmMwM2VlMjUyYmYzMDMxOWE3MzFlNDc1ODJkM2YxZWNhNDg2NmU5NTM3NDkzNDU0NzA3M2JkZTVlMTM","altText":"120_13398768_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhrTlM4eE5UQTVNelU0TURZMk1EYzJOaTh5TURBd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8ZmJjMGM5M2IxNjNkNmFkNWJjMzBhZTlkM2NjYjgyODZmZjAyNGFiYjQ2NDE5YjE1NDMyNmNjZGE1OGQ4ZmNlMw","altText":"2000_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhrTlM4eE5UQTVNelU0TURZMk1EYzJOaTh5TURBd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8ZmJjMGM5M2IxNjNkNmFkNWJjMzBhZTlkM2NjYjgyODZmZjAyNGFiYjQ2NDE5YjE1NDMyNmNjZGE1OGQ4ZmNlMw","altText":"2000_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhrTlM4eE5UQTVNelU0TURZMk1EYzJOaTh5TURBd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8ZmJjMGM5M2IxNjNkNmFkNWJjMzBhZTlkM2NjYjgyODZmZjAyNGFiYjQ2NDE5YjE1NDMyNmNjZGE1OGQ4ZmNlMw","altText":"2000_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3Wmk4eE5UQTVNelU0TWpJek16WXpNQzh5TURCZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDg4N2U5MjUxOWE1ZTdkNjQ4MDNkMGM2MmQ0MjU3ZDlhYzNkNDYyMWQ3NDdjMDUyYjE3ZDJkZTRlMjFiMjMwZWQ","altText":"200_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3Wmk4eE5UQTVNelU0TWpJek16WXpNQzh5TURCZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDg4N2U5MjUxOWE1ZTdkNjQ4MDNkMGM2MmQ0MjU3ZDlhYzNkNDYyMWQ3NDdjMDUyYjE3ZDJkZTRlMjFiMjMwZWQ","altText":"200_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhrTlM4eE5UQTVNelU0TURZMk1EYzJOaTh5TURBd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8ZmJjMGM5M2IxNjNkNmFkNWJjMzBhZTlkM2NjYjgyODZmZjAyNGFiYjQ2NDE5YjE1NDMyNmNjZGE1OGQ4ZmNlMw","altText":"2000_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Nzk4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhqWWk4eE5UQTVNelU0TURreU1qa3hNQzh4TkRRd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8MTZhMWYwNzE0N2I0OGVhNTNiYzE4MjllNjVhZDlkNzI4MDA0NTc3NTBlY2M3YTFjNmE3ZTcwNWVhZGJmZmIyNQ","altText":"1440_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmczWXk4eE5UQTVNelU0TVRFNE5UQTFOQzh4TWpnd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8Yjk3NTVlM2EyODc3ZjlhZDQzNzAyZjJjYzk3M2QzNzZmODUxZDViYjE1NGZhNDFkZGI0MjRlM2YxOWExMTc3Nw","altText":"1280_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmczTWk4eE5UQTVNelU0TVRRME56RTVPQzh4TURJMFh6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8ZjllOTcxNzIyMzc0ZmUzOGI3NDhmNTYyZTk3YTkwYzE2NGE0M2I5NGUyM2JlMDEwODFhZmE0ZTVkNmZkM2VhYw","altText":"1024_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmcyT0M4eE5UQTVNelU0TVRjd09UTTBNaTgzTmpoZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDRkY2RhNTZhZjdkNTVhNTE5NjBlYTM1NTIxNjUzNjhmNjNjM2ViZmI1NjYzM2RmN2I5NjZmYTMyZGUxNWFiYWQ","altText":"768_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcyTVM4eE5UQTVNelU0TVRrM01UUTROaTgwT0RCZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDA1NDY4OGUyYWY2MGQwMDZkN2U3ZDllZDhjZWZlY2Y5MDE3OTdhM2JmYWZkYTk3NmJlMjMyNGVkNTNjNDJiZGE","altText":"480_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3Wmk4eE5UQTVNelU0TWpJek16WXpNQzh5TURCZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDg4N2U5MjUxOWE1ZTdkNjQ4MDNkMGM2MmQ0MjU3ZDlhYzNkNDYyMWQ3NDdjMDUyYjE3ZDJkZTRlMjFiMjMwZWQ","altText":"200_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd3TVM4eE5UQTVNelU0TWpjeU5URTFNQzh4TWpCZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDJkNDYzYmMwM2VlMjUyYmYzMDMxOWE3MzFlNDc1ODJkM2YxZWNhNDg2NmU5NTM3NDkzNDU0NzA3M2JkZTVlMTM","altText":"120_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODE2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJneFl5OHhOVEE1TXpVM09Ua3pPVGczTUF8ZTYzMzM4MTk1ODZiZGZhZjAyOWM1OTNlNDljY2FkODRjZTFmMWU2YzA3Y2JiNmM1N2VhMjMzMjc0ZGJkYjVmMQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhtTUM4eE5UQTNPVFV4TVRrME9UTTBNaTh4TkRRd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufDM3YmJiOTdhZjY1ZDE4YzU2ZTZhOTE1YTYwMWYyOTI3NjY2MTMxN2E5NjU5OTkyM2I0N2FmYzhkNDEzYmRkZDY","altText":"1440_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhoTVM4eE5UQTNPVFV4TWpFeE16RTRNaTh4TWpnd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufDc5MjE2ZTNjOGFiN2JjNTg1YzUxYmRkOWY5OWM3NzJlZjNlNzdkZWRkNzBiYTAwMzBlMGE2OTkyYTJkNDNjNjc","altText":"1280_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmc1WlM4eE5UQTNPVFV4TWpJME5ESTFOQzh4TURJMFh6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxYjg3MzM4OGMxYjFlNWExNzJmNzUyYmRmNjRlMjkzOGJhYWU1ZjU3OGViNDdjZDg0ZGU0NTIzMTA1ZTA2YWY","altText":"1024_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc1WVM4eE5UQTNPVFV4TWpNME1qVTFPQzgzTmpoZk1qQXhNelk1TTE5RlRpNXFjR2N8ZmVmOTNkMTQ1MWUxODFlZDExNTQ1ODgxNTRmMmI0Y2Y4OWZkYTExOTI3OTFmMGE1ZWIzNmU5NTZjMTQ2M2RhYQ","altText":"768_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1Tnk4eE5UQTNPVFV4TWpRM016WXpNQzgwT0RCZk1qQXhNelk1TTE5RlRpNXFjR2N8NjE5YjAwM2Y2ZGQ1YTFkNmU0Mjk5NTBlOTJhMTE1M2M4ODg4ODM3ODBmZmFjNzZlMjNhYmE5NWM1NjAxNjA2MQ","altText":"480_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdReUwyZ3laQzh4TlRBM09UVXhNelF5TXprd01pOHhNakJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3wwY2MxNGU4ZmNkNTVkM2U3NTg5ZTkxNzgxZTRlMjQzZmIxYmRiMjMwZmVhMGNhZWZjZDY3Y2FkNWY4NGJmMGQ2","altText":"120_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoaE5TOHhOVEEzT1RVeE1Ea3dNRGMyTmd8MGFmODA2ZmZmZDllNzY3ODBkNjQxMzBmOTIyMjg2OGU0ODFmOWJjYzFkMzA0NGEzM2YyMmE3NTU2NGU4MDZiOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcwWVM4eE5URXhPRFU0TnpFNU9UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDk2ODQ3YjNiNDlmMzUwMGY4ZGRhODRkMTBmYTk3YTdlN2I2MDFhNTYyNDNhOTI0MjgwZGJmODE5NmVjOWIxMA","altText":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcwWVM4eE5URXhPRFU0TnpFNU9UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDk2ODQ3YjNiNDlmMzUwMGY4ZGRhODRkMTBmYTk3YTdlN2I2MDFhNTYyNDNhOTI0MjgwZGJmODE5NmVjOWIxMA","altText":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcwWVM4eE5URXhPRFU0TnpFNU9UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDk2ODQ3YjNiNDlmMzUwMGY4ZGRhODRkMTBmYTk3YTdlN2I2MDFhNTYyNDNhOTI0MjgwZGJmODE5NmVjOWIxMA","altText":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjU2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyaGlaQzh4TlRFeE9EVTRPRFEwTkRjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1ltVXdNREF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDBlMTExZTg1OTdlYzdjZmY3MzA3NjBmY2JkZTljYmM4MmRkMjg5ZTZhZDllNWZlNTYzMTYzM2ViNDc2N2IzN2E","altText":"200_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjU2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyaGlaQzh4TlRFeE9EVTRPRFEwTkRjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1ltVXdNREF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDBlMTExZTg1OTdlYzdjZmY3MzA3NjBmY2JkZTljYmM4MmRkMjg5ZTZhZDllNWZlNTYzMTYzM2ViNDc2N2IzN2E","altText":"200_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcwWVM4eE5URXhPRFU0TnpFNU9UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDk2ODQ3YjNiNDlmMzUwMGY4ZGRhODRkMTBmYTk3YTdlN2I2MDFhNTYyNDNhOTI0MjgwZGJmODE5NmVjOWIxMA","altText":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmcxTVM4eE5URXhPRFU0TnpNNU5qRXlOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OTVhZTUzNmM2YzkwMDJiMmRkYmIzMjcwZGM5Y2M2NGQ5OGY2NGZkYzdmMzY4NGMzZTRiOTBhOThmYWQ0MmNlOA","altText":"1440_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmcxTnk4eE5URXhPRFU0TnpVNU1qY3pOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YTA4ZDM5MDY4ZWE2ODY2NGNkYjEzMWIxOTEwOWZlNjdlY2IwNTU4ZDVhYjg5MDdkYWNkZjE5NTNhMzQ5YzFhNA","altText":"1280_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcyTVM4eE5URXhPRFU0TnpnMU5EZzNPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNmZDA3MDM0ZjM0MmJlMWY1ZDY4YzRjZGRiMGY4MzU0MzcyNWZmMzkwMzdmNTBjNTBjOTU5MzU0Mzc1NTA5NA","altText":"1024_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhpTUM4eE5URXhPRFU0T0RBMU1UUTROaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXdZbVV3TURBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0YWRjNzZiYmIwZWE4ZWE4Y2U4YzdmZWI5MTRhYzM4ZDFmMTE0MjliZDU5YzA5NWUzNDAxZmIwYzkyMDVjM2U3","altText":"768_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhpWVM4eE5URXhPRFU0T0RNeE16WXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXdZbVV3TURBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwNzJjZjA4NjRmZjZmY2VkOGU3MGY5YTFjNDI4NGYxNWFhMDgwZDE2YWIzNWE2MDhkMzYyMWU5MTgyYjJlMWZm","altText":"480_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjU2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyaGlaQzh4TlRFeE9EVTRPRFEwTkRjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1ltVXdNREF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDBlMTExZTg1OTdlYzdjZmY3MzA3NjBmY2JkZTljYmM4MmRkMjg5ZTZhZDllNWZlNTYzMTYzM2ViNDc2N2IzN2E","altText":"200_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDUxfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyaGxOaTh4TlRFeE9EVTRPVEF6TkRVeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1ltVXdNREF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY4Y2QwNmMxZmIzMmIyYjc5MWJmMmFlY2UyMzQ1YjZiODQ1OWNlMmJmZWUxYmE5MjcyZGU3NWNlMTA1Yjg0Y2U","altText":"120_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnd09DOHhOVEV4T0RVNE5qZ3dOak13TWd8Yzk4ZjgwZTA3MTJlYjEyMzg3OTZlMTUxNWM5ZTljMjNmYWFlMjQ0ODMxZjMzNzQ4Nzc3N2E3M2FhNTEyZjdiNA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhrTlM4eE5UQTVNelU0TURZMk1EYzJOaTh5TURBd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8ZmJjMGM5M2IxNjNkNmFkNWJjMzBhZTlkM2NjYjgyODZmZjAyNGFiYjQ2NDE5YjE1NDMyNmNjZGE1OGQ4ZmNlMw","altText":"2000_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhrTlM4eE5UQTVNelU0TURZMk1EYzJOaTh5TURBd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8ZmJjMGM5M2IxNjNkNmFkNWJjMzBhZTlkM2NjYjgyODZmZjAyNGFiYjQ2NDE5YjE1NDMyNmNjZGE1OGQ4ZmNlMw","altText":"2000_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhrTlM4eE5UQTVNelU0TURZMk1EYzJOaTh5TURBd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8ZmJjMGM5M2IxNjNkNmFkNWJjMzBhZTlkM2NjYjgyODZmZjAyNGFiYjQ2NDE5YjE1NDMyNmNjZGE1OGQ4ZmNlMw","altText":"2000_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3Wmk4eE5UQTVNelU0TWpJek16WXpNQzh5TURCZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDg4N2U5MjUxOWE1ZTdkNjQ4MDNkMGM2MmQ0MjU3ZDlhYzNkNDYyMWQ3NDdjMDUyYjE3ZDJkZTRlMjFiMjMwZWQ","altText":"200_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3Wmk4eE5UQTVNelU0TWpJek16WXpNQzh5TURCZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDg4N2U5MjUxOWE1ZTdkNjQ4MDNkMGM2MmQ0MjU3ZDlhYzNkNDYyMWQ3NDdjMDUyYjE3ZDJkZTRlMjFiMjMwZWQ","altText":"200_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MDY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhrTlM4eE5UQTVNelU0TURZMk1EYzJOaTh5TURBd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8ZmJjMGM5M2IxNjNkNmFkNWJjMzBhZTlkM2NjYjgyODZmZjAyNGFiYjQ2NDE5YjE1NDMyNmNjZGE1OGQ4ZmNlMw","altText":"2000_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Nzk4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhqWWk4eE5UQTVNelU0TURreU1qa3hNQzh4TkRRd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8MTZhMWYwNzE0N2I0OGVhNTNiYzE4MjllNjVhZDlkNzI4MDA0NTc3NTBlY2M3YTFjNmE3ZTcwNWVhZGJmZmIyNQ","altText":"1440_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmczWXk4eE5UQTVNelU0TVRFNE5UQTFOQzh4TWpnd1h6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8Yjk3NTVlM2EyODc3ZjlhZDQzNzAyZjJjYzk3M2QzNzZmODUxZDViYjE1NGZhNDFkZGI0MjRlM2YxOWExMTc3Nw","altText":"1280_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmczTWk4eE5UQTVNelU0TVRRME56RTVPQzh4TURJMFh6RXpNems0TnpZNFgwUkZMbXB3Wnd8ZjllOTcxNzIyMzc0ZmUzOGI3NDhmNTYyZTk3YTkwYzE2NGE0M2I5NGUyM2JlMDEwODFhZmE0ZTVkNmZkM2VhYw","altText":"1024_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVm1MMmcyT0M4eE5UQTVNelU0TVRjd09UTTBNaTgzTmpoZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDRkY2RhNTZhZjdkNTVhNTE5NjBlYTM1NTIxNjUzNjhmNjNjM2ViZmI1NjYzM2RmN2I5NjZmYTMyZGUxNWFiYWQ","altText":"768_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTY0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmcyTVM4eE5UQTVNelU0TVRrM01UUTROaTgwT0RCZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDA1NDY4OGUyYWY2MGQwMDZkN2U3ZDllZDhjZWZlY2Y5MDE3OTdhM2JmYWZkYTk3NmJlMjMyNGVkNTNjNDJiZGE","altText":"480_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTUyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd3Wmk4eE5UQTVNelU0TWpJek16WXpNQzh5TURCZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDg4N2U5MjUxOWE1ZTdkNjQ4MDNkMGM2MmQ0MjU3ZDlhYzNkNDYyMWQ3NDdjMDUyYjE3ZDJkZTRlMjFiMjMwZWQ","altText":"200_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-13398768-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmd3TVM4eE5UQTVNelU0TWpjeU5URTFNQzh4TWpCZk1UTXpPVGczTmpoZlJFVXVhbkJufDJkNDYzYmMwM2VlMjUyYmYzMDMxOWE3MzFlNDc1ODJkM2YxZWNhNDg2NmU5NTM3NDkzNDU0NzA3M2JkZTVlMTM","altText":"120_13398768_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODE2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJneFl5OHhOVEE1TXpVM09Ua3pPVGczTUF8ZTYzMzM4MTk1ODZiZGZhZjAyOWM1OTNlNDljY2FkODRjZTFmMWU2YzA3Y2JiNmM1N2VhMjMzMjc0ZGJkYjVmMQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"13398768_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhtTmk4eE5UQTNPVFV4TVRjMU1qY3pOQzh5TURBd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxNWJmNjJjYTAzYzMzNTllMDI1N2VjODA5Y2MyN2U3MTZhMjU3NzUwZjUxZjI1NDRmYzUwYTczMmY3OWI0MTI","altText":"2000_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmhtTUM4eE5UQTNPVFV4TVRrME9UTTBNaTh4TkRRd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufDM3YmJiOTdhZjY1ZDE4YzU2ZTZhOTE1YTYwMWYyOTI3NjY2MTMxN2E5NjU5OTkyM2I0N2FmYzhkNDEzYmRkZDY","altText":"1440_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhoTVM4eE5UQTNPVFV4TWpFeE16RTRNaTh4TWpnd1h6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufDc5MjE2ZTNjOGFiN2JjNTg1YzUxYmRkOWY5OWM3NzJlZjNlNzdkZWRkNzBiYTAwMzBlMGE2OTkyYTJkNDNjNjc","altText":"1280_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmc1WlM4eE5UQTNPVFV4TWpJME5ESTFOQzh4TURJMFh6SXdNVE0yT1ROZlJVNHVhbkJufGMxYjg3MzM4OGMxYjFlNWExNzJmNzUyYmRmNjRlMjkzOGJhYWU1ZjU3OGViNDdjZDg0ZGU0NTIzMTA1ZTA2YWY","altText":"1024_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc1WVM4eE5UQTNPVFV4TWpNME1qVTFPQzgzTmpoZk1qQXhNelk1TTE5RlRpNXFjR2N8ZmVmOTNkMTQ1MWUxODFlZDExNTQ1ODgxNTRmMmI0Y2Y4OWZkYTExOTI3OTFmMGE1ZWIzNmU5NTZjMTQ2M2RhYQ","altText":"768_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTA5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1Tnk4eE5UQTNPVFV4TWpRM016WXpNQzgwT0RCZk1qQXhNelk1TTE5RlRpNXFjR2N8NjE5YjAwM2Y2ZGQ1YTFkNmU0Mjk5NTBlOTJhMTE1M2M4ODg4ODM3ODBmZmFjNzZlMjNhYmE5NWM1NjAxNjA2MQ","altText":"480_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgzfGltYWdlL2pwZWd8YURReEwyZzVNQzh4TlRBM09UVXhNalkzTURJek9DOHlNREJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3xiM2QzMWEwMmI2NDY4YmJkZmI1YmUwNmE2NzFiYjUwNjRhYTg1YzE5Nzk2NmY2M2U2MjdhYzFjYzhiNGFkOWVk","altText":"200_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2013693-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzUzfGltYWdlL2pwZWd8YUdReUwyZ3laQzh4TlRBM09UVXhNelF5TXprd01pOHhNakJmTWpBeE16WTVNMTlGVGk1cWNHY3wwY2MxNGU4ZmNkNTVkM2U3NTg5ZTkxNzgxZTRlMjQzZmIxYmRiMjMwZmVhMGNhZWZjZDY3Y2FkNWY4NGJmMGQ2","altText":"120_2013693_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoaE5TOHhOVEEzT1RVeE1Ea3dNRGMyTmd8MGFmODA2ZmZmZDllNzY3ODBkNjQxMzBmOTIyMjg2OGU0ODFmOWJjYzFkMzA0NGEzM2YyMmE3NTU2NGU4MDZiOQ","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2013693_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcwWVM4eE5URXhPRFU0TnpFNU9UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDk2ODQ3YjNiNDlmMzUwMGY4ZGRhODRkMTBmYTk3YTdlN2I2MDFhNTYyNDNhOTI0MjgwZGJmODE5NmVjOWIxMA","altText":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcwWVM4eE5URXhPRFU0TnpFNU9UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDk2ODQ3YjNiNDlmMzUwMGY4ZGRhODRkMTBmYTk3YTdlN2I2MDFhNTYyNDNhOTI0MjgwZGJmODE5NmVjOWIxMA","altText":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcwWVM4eE5URXhPRFU0TnpFNU9UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDk2ODQ3YjNiNDlmMzUwMGY4ZGRhODRkMTBmYTk3YTdlN2I2MDFhNTYyNDNhOTI0MjgwZGJmODE5NmVjOWIxMA","altText":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjU2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyaGlaQzh4TlRFeE9EVTRPRFEwTkRjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1ltVXdNREF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDBlMTExZTg1OTdlYzdjZmY3MzA3NjBmY2JkZTljYmM4MmRkMjg5ZTZhZDllNWZlNTYzMTYzM2ViNDc2N2IzN2E","altText":"200_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjU2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyaGlaQzh4TlRFeE9EVTRPRFEwTkRjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1ltVXdNREF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDBlMTExZTg1OTdlYzdjZmY3MzA3NjBmY2JkZTljYmM4MmRkMjg5ZTZhZDllNWZlNTYzMTYzM2ViNDc2N2IzN2E","altText":"200_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcwWVM4eE5URXhPRFU0TnpFNU9UVXhPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MDk2ODQ3YjNiNDlmMzUwMGY4ZGRhODRkMTBmYTk3YTdlN2I2MDFhNTYyNDNhOTI0MjgwZGJmODE5NmVjOWIxMA","altText":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmcxTVM4eE5URXhPRFU0TnpNNU5qRXlOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8OTVhZTUzNmM2YzkwMDJiMmRkYmIzMjcwZGM5Y2M2NGQ5OGY2NGZkYzdmMzY4NGMzZTRiOTBhOThmYWQ0MmNlOA","altText":"1440_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmcxTnk4eE5URXhPRFU0TnpVNU1qY3pOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YTA4ZDM5MDY4ZWE2ODY2NGNkYjEzMWIxOTEwOWZlNjdlY2IwNTU4ZDVhYjg5MDdkYWNkZjE5NTNhMzQ5YzFhNA","altText":"1280_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmcyTVM4eE5URXhPRFU0TnpnMU5EZzNPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR0psTURBd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZjNmZDA3MDM0ZjM0MmJlMWY1ZDY4YzRjZGRiMGY4MzU0MzcyNWZmMzkwMzdmNTBjNTBjOTU5MzU0Mzc1NTA5NA","altText":"1024_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmhpTUM4eE5URXhPRFU0T0RBMU1UUTROaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXdZbVV3TURBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w0YWRjNzZiYmIwZWE4ZWE4Y2U4YzdmZWI5MTRhYzM4ZDFmMTE0MjliZDU5YzA5NWUzNDAxZmIwYzkyMDVjM2U3","altText":"768_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhpWVM4eE5URXhPRFU0T0RNeE16WXpNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXdZbVV3TURBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wwNzJjZjA4NjRmZjZmY2VkOGU3MGY5YTFjNDI4NGYxNWFhMDgwZDE2YWIzNWE2MDhkMzYyMWU5MTgyYjJlMWZm","altText":"480_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjU2fGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyaGlaQzh4TlRFeE9EVTRPRFEwTkRjd01pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1ltVXdNREF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDBlMTExZTg1OTdlYzdjZmY3MzA3NjBmY2JkZTljYmM4MmRkMjg5ZTZhZDllNWZlNTYzMTYzM2ViNDc2N2IzN2E","altText":"200_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0000be00000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDUxfGltYWdlL2pwZWd8YURJNUwyaGxOaTh4TlRFeE9EVTRPVEF6TkRVeU5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1ltVXdNREF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDY4Y2QwNmMxZmIzMmIyYjc5MWJmMmFlY2UyMzQ1YjZiODQ1OWNlMmJmZWUxYmE5MjcyZGU3NWNlMTA1Yjg0Y2U","altText":"120_0200000f0000be00000100b6_EN","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnd09DOHhOVEV4T0RVNE5qZ3dOak13TWd8Yzk4ZjgwZTA3MTJlYjEyMzg3OTZlMTUxNWM5ZTljMjNmYWFlMjQ0ODMxZjMzNzQ4Nzc3N2E3M2FhNTEyZjdiNA","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f0000be00000100b6_EN.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20075","name":"<i>picoMAX</i><sup>®</sup> 3.5","url":"/c/picomax-35","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"picomax-35","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2091-1106/000-1000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2091-1106_000-1000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2091-1106/000-1000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4050821365877","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; Gripping plate; direct marking; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"51251133","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"87i4sySt3_FgvwFi8mVRqz","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":true,"hideWhereToBuy":false}