[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2091-1530/002-3000","name":"1-conductor male connector; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 10-pole; Integrated release lever; direct marking; 1,50 mm²; light gray","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/2091-1530_002-3000","description":"<h2>Stiftleiste Serie 2091 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 2091-1530/002-3000 schafft eine fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgestattet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (37 x 15,9 x 28) mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Über einen Drücker wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. picoMAX® ist ein kompaktes Steckverbindersystem mit innovativem Design. Es kann die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder zweifach nutzen – sowohl für die Kontaktierung des Steckerstiftes als auch für den Anschluss des Leiters.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg5NDQxfGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyaGtNQzh4TlRBNU56UTNNVEl3TlRRd05nfDlhYTU0YjMyN2M2NTAwNDllNWI4Y2ZlYzA1ZThjYTA4YjJlZGNkOTExZTI3MmQzZGUyN2UzNDFiNGZiYjY0MWU","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"15032539_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMk5pOHhOVEE1TnpRM01qSXlNVEl4TkM4eU1EQXdYekUxTURNeU5UTTVYMFJGTG1wd1p3fDU1MDJmZDBjYmZhODJmYWQ0ZjNlZjQ1MmYyNWQwOTM5YzUwOWVhZTBkZjdhYzg3ODQ2MzEwZjgzMDc1NmZlZDc","altText":"2000_15032539_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMk5pOHhOVEE1TnpRM01qSXlNVEl4TkM4eU1EQXdYekUxTURNeU5UTTVYMFJGTG1wd1p3fDU1MDJmZDBjYmZhODJmYWQ0ZjNlZjQ1MmYyNWQwOTM5YzUwOWVhZTBkZjdhYzg3ODQ2MzEwZjgzMDc1NmZlZDc","altText":"2000_15032539_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMk5pOHhOVEE1TnpRM01qSXlNVEl4TkM4eU1EQXdYekUxTURNeU5UTTVYMFJGTG1wd1p3fDU1MDJmZDBjYmZhODJmYWQ0ZjNlZjQ1MmYyNWQwOTM5YzUwOWVhZTBkZjdhYzg3ODQ2MzEwZjgzMDc1NmZlZDc","altText":"2000_15032539_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMk5pOHhOVEE1TnpRM01qSXlNVEl4TkM4eU1EQXdYekUxTURNeU5UTTVYMFJGTG1wd1p3fDU1MDJmZDBjYmZhODJmYWQ0ZjNlZjQ1MmYyNWQwOTM5YzUwOWVhZTBkZjdhYzg3ODQ2MzEwZjgzMDc1NmZlZDc","altText":"2000_15032539_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc1NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnMVpTOHhOVEE1TnpRM01qUTRNek0xT0M4eE5EUXdYekUxTURNeU5UTTVYMFJGTG1wd1p3fDEzZWU2MTBmNWVlNWE2ZjJkMTFiMDk0ZDRhNGZjYmQ4MTVjZmJlMjFjMmQwNTAxMDJmYWQ2MmJiOWI2N2ZiNWU","altText":"1440_15032539_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzEwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmcxTlM4eE5UQTVOelEzTWpjeE1qY3pOQzh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRNNVgwUkZMbXB3Wnd8ZjI1ZGJmMDQ5MDAxMDg5ZDMyZDg3MjNlOWQ5NTU1ODgzM2Y0ZDhjOTljNWFhYTNmYTZmMTFhNTllYTIzMDVkNA","altText":"1280_15032539_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTYzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3TWk4eE5UQTVOelEzTXpBM016RTRNaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRNNVgwUkZMbXB3Wnd8ZjBmZjc5ZDNmMTY2YjYwZWQ3OWMxZThjMDg1YzZhYzU0OGU3YjM3YjljMzhlZjI0N2I0NGU5Y2Y0ODZkZjY4Mw","altText":"1024_15032539_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd3WWk4eE5UQTVOelEzTXpRMk5qTTVPQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDkxODE4OGFjYmFiZjlkYjVjNDRlYmUxM2JjNDUxNTcxMGIxZWYxZDIxZGIyYTgyYTc4M2FkYjVkMjM5M2VhYWQ","altText":"768_15032539_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd4WWk4eE5UQTVOelEzTXpreU5URTFNQzgwT0RCZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDVmN2YxMmUzNWIyYzVkYWE2NWY5YWE3ZjA2MDZiZDI0MGRjMTUzNmYzYzk4MTMzMDE1N2FkZmE0NTdlYmQ4ZWU","altText":"480_15032539_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcyWkM4eE5UQTVOelEzTkRJeU1EQTJNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDYzMmM0NDhmNjJjMDE5NjhjZjczNDZmODg0YWE4MmI5MGE4MGQ3NjZhNWU5YjVmMTllNzUxYmEwOTk0YmRhYTg","altText":"200_15032539_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcyWkM4eE5UQTVOelEzTkRJeU1EQTJNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDYzMmM0NDhmNjJjMDE5NjhjZjczNDZmODg0YWE4MmI5MGE4MGQ3NjZhNWU5YjVmMTllNzUxYmEwOTk0YmRhYTg","altText":"200_15032539_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcyWkM4eE5UQTVOelEzTkRJeU1EQTJNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDYzMmM0NDhmNjJjMDE5NjhjZjczNDZmODg0YWE4MmI5MGE4MGQ3NjZhNWU5YjVmMTllNzUxYmEwOTk0YmRhYTg","altText":"200_15032539_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmc0TWk4eE5UQTVOelEzTkRnM05UUXlNaTh4TWpCZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDE3ZjgwNzFjNjE3NmEwNWFlYTVmMDVkOTJlZmJjYmE2OWM0NjY4NTNkYWQxZGRkODNjMzliM2M0ZGZlMDc5NDM","altText":"120_15032539_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMk5pOHhOVEE1TnpRM01qSXlNVEl4TkM4eU1EQXdYekUxTURNeU5UTTVYMFJGTG1wd1p3fDU1MDJmZDBjYmZhODJmYWQ0ZjNlZjQ1MmYyNWQwOTM5YzUwOWVhZTBkZjdhYzg3ODQ2MzEwZjgzMDc1NmZlZDc","altText":"2000_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMk5pOHhOVEE1TnpRM01qSXlNVEl4TkM4eU1EQXdYekUxTURNeU5UTTVYMFJGTG1wd1p3fDU1MDJmZDBjYmZhODJmYWQ0ZjNlZjQ1MmYyNWQwOTM5YzUwOWVhZTBkZjdhYzg3ODQ2MzEwZjgzMDc1NmZlZDc","altText":"2000_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMk5pOHhOVEE1TnpRM01qSXlNVEl4TkM4eU1EQXdYekUxTURNeU5UTTVYMFJGTG1wd1p3fDU1MDJmZDBjYmZhODJmYWQ0ZjNlZjQ1MmYyNWQwOTM5YzUwOWVhZTBkZjdhYzg3ODQ2MzEwZjgzMDc1NmZlZDc","altText":"2000_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcyWkM4eE5UQTVOelEzTkRJeU1EQTJNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDYzMmM0NDhmNjJjMDE5NjhjZjczNDZmODg0YWE4MmI5MGE4MGQ3NjZhNWU5YjVmMTllNzUxYmEwOTk0YmRhYTg","altText":"200_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcyWkM4eE5UQTVOelEzTkRJeU1EQTJNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDYzMmM0NDhmNjJjMDE5NjhjZjczNDZmODg0YWE4MmI5MGE4MGQ3NjZhNWU5YjVmMTllNzUxYmEwOTk0YmRhYTg","altText":"200_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMk5pOHhOVEE1TnpRM01qSXlNVEl4TkM4eU1EQXdYekUxTURNeU5UTTVYMFJGTG1wd1p3fDU1MDJmZDBjYmZhODJmYWQ0ZjNlZjQ1MmYyNWQwOTM5YzUwOWVhZTBkZjdhYzg3ODQ2MzEwZjgzMDc1NmZlZDc","altText":"2000_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc1NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnMVpTOHhOVEE1TnpRM01qUTRNek0xT0M4eE5EUXdYekUxTURNeU5UTTVYMFJGTG1wd1p3fDEzZWU2MTBmNWVlNWE2ZjJkMTFiMDk0ZDRhNGZjYmQ4MTVjZmJlMjFjMmQwNTAxMDJmYWQ2MmJiOWI2N2ZiNWU","altText":"1440_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzEwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmcxTlM4eE5UQTVOelEzTWpjeE1qY3pOQzh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRNNVgwUkZMbXB3Wnd8ZjI1ZGJmMDQ5MDAxMDg5ZDMyZDg3MjNlOWQ5NTU1ODgzM2Y0ZDhjOTljNWFhYTNmYTZmMTFhNTllYTIzMDVkNA","altText":"1280_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTYzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3TWk4eE5UQTVOelEzTXpBM016RTRNaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRNNVgwUkZMbXB3Wnd8ZjBmZjc5ZDNmMTY2YjYwZWQ3OWMxZThjMDg1YzZhYzU0OGU3YjM3YjljMzhlZjI0N2I0NGU5Y2Y0ODZkZjY4Mw","altText":"1024_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd3WWk4eE5UQTVOelEzTXpRMk5qTTVPQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDkxODE4OGFjYmFiZjlkYjVjNDRlYmUxM2JjNDUxNTcxMGIxZWYxZDIxZGIyYTgyYTc4M2FkYjVkMjM5M2VhYWQ","altText":"768_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd4WWk4eE5UQTVOelEzTXpreU5URTFNQzgwT0RCZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDVmN2YxMmUzNWIyYzVkYWE2NWY5YWE3ZjA2MDZiZDI0MGRjMTUzNmYzYzk4MTMzMDE1N2FkZmE0NTdlYmQ4ZWU","altText":"480_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcyWkM4eE5UQTVOelEzTkRJeU1EQTJNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDYzMmM0NDhmNjJjMDE5NjhjZjczNDZmODg0YWE4MmI5MGE4MGQ3NjZhNWU5YjVmMTllNzUxYmEwOTk0YmRhYTg","altText":"200_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmc0TWk4eE5UQTVOelEzTkRnM05UUXlNaTh4TWpCZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDE3ZjgwNzFjNjE3NmEwNWFlYTVmMDVkOTJlZmJjYmE2OWM0NjY4NTNkYWQxZGRkODNjMzliM2M0ZGZlMDc5NDM","altText":"120_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg5NDQxfGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyaGtNQzh4TlRBNU56UTNNVEl3TlRRd05nfDlhYTU0YjMyN2M2NTAwNDllNWI4Y2ZlYzA1ZThjYTA4YjJlZGNkOTExZTI3MmQzZGUyN2UzNDFiNGZiYjY0MWU","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd3Wmk4eE5UQTNORGc0T1RZeU9UY3lOaTh5TURBd1h6SXdNVE0yT1RSZlJVNHVhbkJufDI2OTc5ZTUwZmMxM2E2ZTZhZmIwZGUwZjQ3YjRmYjQ5YTUwMjQyYmE0OWU2YzBlMjIxMjI0NDlhMjU5NGI1OWU","altText":"2000_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd3Wmk4eE5UQTNORGc0T1RZeU9UY3lOaTh5TURBd1h6SXdNVE0yT1RSZlJVNHVhbkJufDI2OTc5ZTUwZmMxM2E2ZTZhZmIwZGUwZjQ3YjRmYjQ5YTUwMjQyYmE0OWU2YzBlMjIxMjI0NDlhMjU5NGI1OWU","altText":"2000_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd3Wmk4eE5UQTNORGc0T1RZeU9UY3lOaTh5TURBd1h6SXdNVE0yT1RSZlJVNHVhbkJufDI2OTc5ZTUwZmMxM2E2ZTZhZmIwZGUwZjQ3YjRmYjQ5YTUwMjQyYmE0OWU2YzBlMjIxMjI0NDlhMjU5NGI1OWU","altText":"2000_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyaGhNUzh4TlRBM05EZzVNVEEzTVRVeE9DOHlNREJmTWpBeE16WTVORjlGVGk1cWNHY3xjOGIzOTU1NDgwOWVhMDdhYmY4N2IyNTYzYTBhZDJmMjE0ZjA1M2VhMzAzOTYxMTAwODkxZTY5MDQ5MmYyNTY1","altText":"200_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyaGhNUzh4TlRBM05EZzVNVEEzTVRVeE9DOHlNREJmTWpBeE16WTVORjlGVGk1cWNHY3xjOGIzOTU1NDgwOWVhMDdhYmY4N2IyNTYzYTBhZDJmMjE0ZjA1M2VhMzAzOTYxMTAwODkxZTY5MDQ5MmYyNTY1","altText":"200_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd3Wmk4eE5UQTNORGc0T1RZeU9UY3lOaTh5TURBd1h6SXdNVE0yT1RSZlJVNHVhbkJufDI2OTc5ZTUwZmMxM2E2ZTZhZmIwZGUwZjQ3YjRmYjQ5YTUwMjQyYmE0OWU2YzBlMjIxMjI0NDlhMjU5NGI1OWU","altText":"2000_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd3Tnk4eE5UQTNORGc0T1RnNU1UZzNNQzh4TkRRd1h6SXdNVE0yT1RSZlJVNHVhbkJufDdjN2NkYmEzZmFjYzM2MDgyNGVmZjBhMDljM2VkOTUxZmZkZmY2NzE4MTgwNTE5MjhjNDViNDgyNjdkZTQ4NzY","altText":"1440_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhtT0M4eE5UQTNORGc1TURFNE5qYzRNaTh4TWpnd1h6SXdNVE0yT1RSZlJVNHVhbkJufGQ4OGU2YWEyY2NhOTVkMmYzMjkxZTk1ODcwZTdkMDA4ZGQ0N2QyMzVmNTYwNzA1YjU0YjkwNTJiZGIzYWQ5ZmQ","altText":"1280_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhtWlM4eE5UQTNORGc1TURNMU1EWXlNaTh4TURJMFh6SXdNVE0yT1RSZlJVNHVhbkJufGYwNjYyOGI1OWViMWYxMzQxNjIwMDEyMzEzZDg3Y2FiYzBjNzhhOGM2YzNjNmRmMzMwOGExZDBiZjMzNjVjMWU","altText":"1024_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhtWVM4eE5UQTNORGc1TURVME56SXpNQzgzTmpoZk1qQXhNelk1TkY5RlRpNXFjR2N8ZmVhYjE3YWFhYmY3MjA0NGJjYjlkOTM3MTEwNWY4NjYxMGI1Njg5YTYxNTE4Y2U0NDc0MmU4MTliNTc3MmE1Yw","altText":"768_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhtTUM4eE5UQTNORGc1TURnME1qRTBNaTgwT0RCZk1qQXhNelk1TkY5RlRpNXFjR2N8MDRjZWRhNmRiZDRiMDM4MWJhOTAzMmE3OWQ3YjUxYzE1NTY5ZTYxMjM2ZWUyZGQ3OWZmOGE4Y2Y0NzA5ZDA5Yw","altText":"480_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyaGhNUzh4TlRBM05EZzVNVEEzTVRVeE9DOHlNREJmTWpBeE16WTVORjlGVGk1cWNHY3xjOGIzOTU1NDgwOWVhMDdhYmY4N2IyNTYzYTBhZDJmMjE0ZjA1M2VhMzAzOTYxMTAwODkxZTY5MDQ5MmYyNTY1","altText":"200_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjkwfGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyZzRPUzh4TlRBM05EZzVNVGM1TWpReE5DOHhNakJmTWpBeE16WTVORjlGVGk1cWNHY3xlNmY4NzdiZjNlMzM0ODNlZGYwYjQ5OThmNjk5ZDYyMjA5MGQ3NTc2MGY2MjVmNjNkZmQyODlmZDM3OWZiNTU0","altText":"120_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJneFl5OHhOVEEzTkRnNE9USXpOalV4TUF8NzQzZDkzZWFkMjVjOGMyNDVmY2NjMDI4MTA1ODk4ZmUyY2VkMmE2YWUwM2EwNGMyNDE1ZGZjNmViNzk4YzU4Yg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMFpDOHhOVEE1TWpFNE5EZ3dPVFV3TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TUdNek1UQXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGZkMzhlYTZmOTUwNjNhM2U3M2ZhNzY5NzE3YTg3ZDdmMDUwNzUzMjVlOTFlYjAyZTYzNmZjNTMxYzQ1ZDA1MDQ","altText":"2000_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMFpDOHhOVEE1TWpFNE5EZ3dPVFV3TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TUdNek1UQXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGZkMzhlYTZmOTUwNjNhM2U3M2ZhNzY5NzE3YTg3ZDdmMDUwNzUzMjVlOTFlYjAyZTYzNmZjNTMxYzQ1ZDA1MDQ","altText":"2000_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMFpDOHhOVEE1TWpFNE5EZ3dPVFV3TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TUdNek1UQXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGZkMzhlYTZmOTUwNjNhM2U3M2ZhNzY5NzE3YTg3ZDdmMDUwNzUzMjVlOTFlYjAyZTYzNmZjNTMxYzQ1ZDA1MDQ","altText":"2000_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeEwyaG1OaTh4TlRBNU1qRTROakV5TURJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6TXhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNiNjRhYzBiMTc0MDQ0OTY0NWE5ZTI2NDlmNmQ2YjQ5MGFkZjYzZTVmZGVmZmRjNGE0YWMyMWY2YTM0YTg5ZGY","altText":"200_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeEwyaG1OaTh4TlRBNU1qRTROakV5TURJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6TXhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNiNjRhYzBiMTc0MDQ0OTY0NWE5ZTI2NDlmNmQ2YjQ5MGFkZjYzZTVmZGVmZmRjNGE0YWMyMWY2YTM0YTg5ZGY","altText":"200_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMFpDOHhOVEE1TWpFNE5EZ3dPVFV3TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TUdNek1UQXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGZkMzhlYTZmOTUwNjNhM2U3M2ZhNzY5NzE3YTg3ZDdmMDUwNzUzMjVlOTFlYjAyZTYzNmZjNTMxYzQ1ZDA1MDQ","altText":"2000_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmc1WXk4eE5UQTVNakU0TlRBM01UWTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR016TVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTlkNTA3ZTU2NDdkOTMyNmE3NjI1YmI0MTc0MzQ4NTc4NjBjYmU2MzBmYmZkMzdmY2JlMzRmZmM2NTVhZDYwYg","altText":"1440_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhoTXk4eE5UQTVNakU0TlRJMk9ESTFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR016TVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2VmZTViNTc2MTAwZGQwZWE0MWRjNmY0MjEzMjM5ZDVmZTgzMDBjNzEwNmZkNmRhMTY1NjI1ZDJlYmE4YzEzOA","altText":"1280_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTI4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmhoT1M4eE5UQTVNakU0TlRRMk5EZzJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR016TVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTk1MDMzMWMwYjdmYjc4MjI1ODZlYmVlMjc3NjQwZDc4MDIyNDI3NjMxZTljZGEwMjA2NTZiZjkzYzViMTBhOQ","altText":"1024_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhpTXk4eE5UQTVNakU0TlRjeU56QXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXdZek14TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4OTRlODY5OGJhOTIzYjVkNTA2Y2MxZTE3NTcwMDZiMDYxNjM5ZGNlYmNmZDRhMDM2MzU3YTcwODkxODVjMTM5","altText":"768_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhpWVM4eE5UQTVNakU0TlRreU16WXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXdZek14TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNmMxOGVkMWZlNjk1MDY2MjNmMGM3MjAwOTQxZjhkYzZlOGQzYTQ1YWE2MTNmMmEyOTQ2NTEyMGRmODFkZDRk","altText":"480_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeEwyaG1OaTh4TlRBNU1qRTROakV5TURJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6TXhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNiNjRhYzBiMTc0MDQ0OTY0NWE5ZTI2NDlmNmQ2YjQ5MGFkZjYzZTVmZGVmZmRjNGE0YWMyMWY2YTM0YTg5ZGY","altText":"200_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTEyfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyaGtaaTh4TlRBNU1qRTROamd3T0RNMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6TXhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA5NmRlYTE2YmI4YzRkNmYxMTA3Y2I2Y2E0Mzg2Y2FlMTlkZDkwNjgyY2QzNmEyZGU4OWNiMDZhNjVkOTY3MWY","altText":"120_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzU2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnek9TOHhOVEE1TWpFNE5ESTROVEl4TkF8OGFiMTEyYjc1ZmYzMWEyNWQ2ZGUyYWZjMjczNzE3ZDczN2FiZmI3OGU1ZTMxZDk5YzQ3MGYzNjNkYWQwMTBmMg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMk5pOHhOVEE1TnpRM01qSXlNVEl4TkM4eU1EQXdYekUxTURNeU5UTTVYMFJGTG1wd1p3fDU1MDJmZDBjYmZhODJmYWQ0ZjNlZjQ1MmYyNWQwOTM5YzUwOWVhZTBkZjdhYzg3ODQ2MzEwZjgzMDc1NmZlZDc","altText":"2000_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMk5pOHhOVEE1TnpRM01qSXlNVEl4TkM4eU1EQXdYekUxTURNeU5UTTVYMFJGTG1wd1p3fDU1MDJmZDBjYmZhODJmYWQ0ZjNlZjQ1MmYyNWQwOTM5YzUwOWVhZTBkZjdhYzg3ODQ2MzEwZjgzMDc1NmZlZDc","altText":"2000_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMk5pOHhOVEE1TnpRM01qSXlNVEl4TkM4eU1EQXdYekUxTURNeU5UTTVYMFJGTG1wd1p3fDU1MDJmZDBjYmZhODJmYWQ0ZjNlZjQ1MmYyNWQwOTM5YzUwOWVhZTBkZjdhYzg3ODQ2MzEwZjgzMDc1NmZlZDc","altText":"2000_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcyWkM4eE5UQTVOelEzTkRJeU1EQTJNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDYzMmM0NDhmNjJjMDE5NjhjZjczNDZmODg0YWE4MmI5MGE4MGQ3NjZhNWU5YjVmMTllNzUxYmEwOTk0YmRhYTg","altText":"200_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcyWkM4eE5UQTVOelEzTkRJeU1EQTJNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDYzMmM0NDhmNjJjMDE5NjhjZjczNDZmODg0YWE4MmI5MGE4MGQ3NjZhNWU5YjVmMTllNzUxYmEwOTk0YmRhYTg","altText":"200_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI1ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnMk5pOHhOVEE1TnpRM01qSXlNVEl4TkM4eU1EQXdYekUxTURNeU5UTTVYMFJGTG1wd1p3fDU1MDJmZDBjYmZhODJmYWQ0ZjNlZjQ1MmYyNWQwOTM5YzUwOWVhZTBkZjdhYzg3ODQ2MzEwZjgzMDc1NmZlZDc","altText":"2000_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc1NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnMVpTOHhOVEE1TnpRM01qUTRNek0xT0M4eE5EUXdYekUxTURNeU5UTTVYMFJGTG1wd1p3fDEzZWU2MTBmNWVlNWE2ZjJkMTFiMDk0ZDRhNGZjYmQ4MTVjZmJlMjFjMmQwNTAxMDJmYWQ2MmJiOWI2N2ZiNWU","altText":"1440_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MzEwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmcxTlM4eE5UQTVOelEzTWpjeE1qY3pOQzh4TWpnd1h6RTFNRE15TlRNNVgwUkZMbXB3Wnd8ZjI1ZGJmMDQ5MDAxMDg5ZDMyZDg3MjNlOWQ5NTU1ODgzM2Y0ZDhjOTljNWFhYTNmYTZmMTFhNTllYTIzMDVkNA","altText":"1280_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3MTYzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3TWk4eE5UQTVOelEzTXpBM016RTRNaTh4TURJMFh6RTFNRE15TlRNNVgwUkZMbXB3Wnd8ZjBmZjc5ZDNmMTY2YjYwZWQ3OWMxZThjMDg1YzZhYzU0OGU3YjM3YjljMzhlZjI0N2I0NGU5Y2Y0ODZkZjY4Mw","altText":"1024_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MjM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd3WWk4eE5UQTVOelEzTXpRMk5qTTVPQzgzTmpoZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDkxODE4OGFjYmFiZjlkYjVjNDRlYmUxM2JjNDUxNTcxMGIxZWYxZDIxZGIyYTgyYTc4M2FkYjVkMjM5M2VhYWQ","altText":"768_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzgzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXhMMmd4WWk4eE5UQTVOelEzTXpreU5URTFNQzgwT0RCZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDVmN2YxMmUzNWIyYzVkYWE2NWY5YWE3ZjA2MDZiZDI0MGRjMTUzNmYzYzk4MTMzMDE1N2FkZmE0NTdlYmQ4ZWU","altText":"480_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcyWkM4eE5UQTVOelEzTkRJeU1EQTJNaTh5TURCZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDYzMmM0NDhmNjJjMDE5NjhjZjczNDZmODg0YWE4MmI5MGE4MGQ3NjZhNWU5YjVmMTllNzUxYmEwOTk0YmRhYTg","altText":"200_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-15032539-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzIyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmc0TWk4eE5UQTVOelEzTkRnM05UUXlNaTh4TWpCZk1UVXdNekkxTXpsZlJFVXVhbkJufDE3ZjgwNzFjNjE3NmEwNWFlYTVmMDVkOTJlZmJjYmE2OWM0NjY4NTNkYWQxZGRkODNjMzliM2M0ZGZlMDc5NDM","altText":"120_15032539_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg5NDQxfGltYWdlL2pwZWd8YURBekwyaGtNQzh4TlRBNU56UTNNVEl3TlRRd05nfDlhYTU0YjMyN2M2NTAwNDllNWI4Y2ZlYzA1ZThjYTA4YjJlZGNkOTExZTI3MmQzZGUyN2UzNDFiNGZiYjY0MWU","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"15032539_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd3Wmk4eE5UQTNORGc0T1RZeU9UY3lOaTh5TURBd1h6SXdNVE0yT1RSZlJVNHVhbkJufDI2OTc5ZTUwZmMxM2E2ZTZhZmIwZGUwZjQ3YjRmYjQ5YTUwMjQyYmE0OWU2YzBlMjIxMjI0NDlhMjU5NGI1OWU","altText":"2000_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd3Wmk4eE5UQTNORGc0T1RZeU9UY3lOaTh5TURBd1h6SXdNVE0yT1RSZlJVNHVhbkJufDI2OTc5ZTUwZmMxM2E2ZTZhZmIwZGUwZjQ3YjRmYjQ5YTUwMjQyYmE0OWU2YzBlMjIxMjI0NDlhMjU5NGI1OWU","altText":"2000_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd3Wmk4eE5UQTNORGc0T1RZeU9UY3lOaTh5TURBd1h6SXdNVE0yT1RSZlJVNHVhbkJufDI2OTc5ZTUwZmMxM2E2ZTZhZmIwZGUwZjQ3YjRmYjQ5YTUwMjQyYmE0OWU2YzBlMjIxMjI0NDlhMjU5NGI1OWU","altText":"2000_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyaGhNUzh4TlRBM05EZzVNVEEzTVRVeE9DOHlNREJmTWpBeE16WTVORjlGVGk1cWNHY3xjOGIzOTU1NDgwOWVhMDdhYmY4N2IyNTYzYTBhZDJmMjE0ZjA1M2VhMzAzOTYxMTAwODkxZTY5MDQ5MmYyNTY1","altText":"200_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyaGhNUzh4TlRBM05EZzVNVEEzTVRVeE9DOHlNREJmTWpBeE16WTVORjlGVGk1cWNHY3xjOGIzOTU1NDgwOWVhMDdhYmY4N2IyNTYzYTBhZDJmMjE0ZjA1M2VhMzAzOTYxMTAwODkxZTY5MDQ5MmYyNTY1","altText":"200_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmd3Wmk4eE5UQTNORGc0T1RZeU9UY3lOaTh5TURBd1h6SXdNVE0yT1RSZlJVNHVhbkJufDI2OTc5ZTUwZmMxM2E2ZTZhZmIwZGUwZjQ3YjRmYjQ5YTUwMjQyYmE0OWU2YzBlMjIxMjI0NDlhMjU5NGI1OWU","altText":"2000_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmd3Tnk4eE5UQTNORGc0T1RnNU1UZzNNQzh4TkRRd1h6SXdNVE0yT1RSZlJVNHVhbkJufDdjN2NkYmEzZmFjYzM2MDgyNGVmZjBhMDljM2VkOTUxZmZkZmY2NzE4MTgwNTE5MjhjNDViNDgyNjdkZTQ4NzY","altText":"1440_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhtT0M4eE5UQTNORGc1TURFNE5qYzRNaTh4TWpnd1h6SXdNVE0yT1RSZlJVNHVhbkJufGQ4OGU2YWEyY2NhOTVkMmYzMjkxZTk1ODcwZTdkMDA4ZGQ0N2QyMzVmNTYwNzA1YjU0YjkwNTJiZGIzYWQ5ZmQ","altText":"1280_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhtWlM4eE5UQTNORGc1TURNMU1EWXlNaTh4TURJMFh6SXdNVE0yT1RSZlJVNHVhbkJufGYwNjYyOGI1OWViMWYxMzQxNjIwMDEyMzEzZDg3Y2FiYzBjNzhhOGM2YzNjNmRmMzMwOGExZDBiZjMzNjVjMWU","altText":"1024_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhtWVM4eE5UQTNORGc1TURVME56SXpNQzgzTmpoZk1qQXhNelk1TkY5RlRpNXFjR2N8ZmVhYjE3YWFhYmY3MjA0NGJjYjlkOTM3MTEwNWY4NjYxMGI1Njg5YTYxNTE4Y2U0NDc0MmU4MTliNTc3MmE1Yw","altText":"768_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDMyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhtTUM4eE5UQTNORGc1TURnME1qRTBNaTgwT0RCZk1qQXhNelk1TkY5RlRpNXFjR2N8MDRjZWRhNmRiZDRiMDM4MWJhOTAzMmE3OWQ3YjUxYzE1NTY5ZTYxMjM2ZWUyZGQ3OWZmOGE4Y2Y0NzA5ZDA5Yw","altText":"480_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDUyfGltYWdlL2pwZWd8YUdJNEwyaGhNUzh4TlRBM05EZzVNVEEzTVRVeE9DOHlNREJmTWpBeE16WTVORjlGVGk1cWNHY3xjOGIzOTU1NDgwOWVhMDdhYmY4N2IyNTYzYTBhZDJmMjE0ZjA1M2VhMzAzOTYxMTAwODkxZTY5MDQ5MmYyNTY1","altText":"200_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-2013694-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjkwfGltYWdlL2pwZWd8YURsaUwyZzRPUzh4TlRBM05EZzVNVGM1TWpReE5DOHhNakJmTWpBeE16WTVORjlGVGk1cWNHY3xlNmY4NzdiZjNlMzM0ODNlZGYwYjQ5OThmNjk5ZDYyMjA5MGQ3NTc2MGY2MjVmNjNkZmQyODlmZDM3OWZiNTU0","altText":"120_2013694_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODg2Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJneFl5OHhOVEEzTkRnNE9USXpOalV4TUF8NzQzZDkzZWFkMjVjOGMyNDVmY2NjMDI4MTA1ODk4ZmUyY2VkMmE2YWUwM2EwNGMyNDE1ZGZjNmViNzk4YzU4Yg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2013694_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMFpDOHhOVEE1TWpFNE5EZ3dPVFV3TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TUdNek1UQXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGZkMzhlYTZmOTUwNjNhM2U3M2ZhNzY5NzE3YTg3ZDdmMDUwNzUzMjVlOTFlYjAyZTYzNmZjNTMxYzQ1ZDA1MDQ","altText":"2000_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMFpDOHhOVEE1TWpFNE5EZ3dPVFV3TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TUdNek1UQXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGZkMzhlYTZmOTUwNjNhM2U3M2ZhNzY5NzE3YTg3ZDdmMDUwNzUzMjVlOTFlYjAyZTYzNmZjNTMxYzQ1ZDA1MDQ","altText":"2000_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMFpDOHhOVEE1TWpFNE5EZ3dPVFV3TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TUdNek1UQXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGZkMzhlYTZmOTUwNjNhM2U3M2ZhNzY5NzE3YTg3ZDdmMDUwNzUzMjVlOTFlYjAyZTYzNmZjNTMxYzQ1ZDA1MDQ","altText":"2000_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeEwyaG1OaTh4TlRBNU1qRTROakV5TURJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6TXhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNiNjRhYzBiMTc0MDQ0OTY0NWE5ZTI2NDlmNmQ2YjQ5MGFkZjYzZTVmZGVmZmRjNGE0YWMyMWY2YTM0YTg5ZGY","altText":"200_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeEwyaG1OaTh4TlRBNU1qRTROakV5TURJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6TXhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNiNjRhYzBiMTc0MDQ0OTY0NWE5ZTI2NDlmNmQ2YjQ5MGFkZjYzZTVmZGVmZmRjNGE0YWMyMWY2YTM0YTg5ZGY","altText":"200_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJnMFpDOHhOVEE1TWpFNE5EZ3dPVFV3TWk4eU1EQXdYekF5TURBd01EQm1NREF3TUdNek1UQXdNREF4TURCaU5sOUVSUzVxY0djfGZkMzhlYTZmOTUwNjNhM2U3M2ZhNzY5NzE3YTg3ZDdmMDUwNzUzMjVlOTFlYjAyZTYzNmZjNTMxYzQ1ZDA1MDQ","altText":"2000_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTY5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTFMMmc1WXk4eE5UQTVNakU0TlRBM01UWTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR016TVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTlkNTA3ZTU2NDdkOTMyNmE3NjI1YmI0MTc0MzQ4NTc4NjBjYmU2MzBmYmZkMzdmY2JlMzRmZmM2NTVhZDYwYg","altText":"1440_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTA0MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhoTXk4eE5UQTVNakU0TlRJMk9ESTFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR016TVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8N2VmZTViNTc2MTAwZGQwZWE0MWRjNmY0MjEzMjM5ZDVmZTgzMDBjNzEwNmZkNmRhMTY1NjI1ZDJlYmE4YzEzOA","altText":"1280_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTI4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmhoT1M4eE5UQTVNakU0TlRRMk5EZzJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNR016TVRBd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NTk1MDMzMWMwYjdmYjc4MjI1ODZlYmVlMjc3NjQwZDc4MDIyNDI3NjMxZTljZGEwMjA2NTZiZjkzYzViMTBhOQ","altText":"1024_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDg5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXlMMmhpTXk4eE5UQTVNakU0TlRjeU56QXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXdZek14TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4OTRlODY5OGJhOTIzYjVkNTA2Y2MxZTE3NTcwMDZiMDYxNjM5ZGNlYmNmZDRhMDM2MzU3YTcwODkxODVjMTM5","altText":"768_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhpWVM4eE5UQTVNakU0TlRreU16WXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXdZek14TURBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmNmMxOGVkMWZlNjk1MDY2MjNmMGM3MjAwOTQxZjhkYzZlOGQzYTQ1YWE2MTNmMmEyOTQ2NTEyMGRmODFkZDRk","altText":"480_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeEwyaG1OaTh4TlRBNU1qRTROakV5TURJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6TXhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNiNjRhYzBiMTc0MDQ0OTY0NWE5ZTI2NDlmNmQ2YjQ5MGFkZjYzZTVmZGVmZmRjNGE0YWMyMWY2YTM0YTg5ZGY","altText":"200_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f0000c310000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTEyfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyaGtaaTh4TlRBNU1qRTROamd3T0RNMU1DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBd1l6TXhNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA5NmRlYTE2YmI4YzRkNmYxMTA3Y2I2Y2E0Mzg2Y2FlMTlkZDkwNjgyY2QzNmEyZGU4OWNiMDZhNjVkOTY3MWY","altText":"120_0200000f0000c310000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzU2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnek9TOHhOVEE1TWpFNE5ESTROVEl4TkF8OGFiMTEyYjc1ZmYzMWEyNWQ2ZGUyYWZjMjczNzE3ZDczN2FiZmI3OGU1ZTMxZDk5YzQ3MGYzNjNkYWQwMTBmMg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. x pin spacing) + 2 mm<br/>Even pole number R = (L – 9 mm) : 2<br/>Odd pole number R = (L – 12.5 mm) : 2","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000f0000c310000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20075","name":"<i>picoMAX</i><sup>®</sup> 3.5","url":"/c/picomax-35","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"picomax-35","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2091-1530/002-3000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/2091-1530_002-3000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2091-1530/002-3000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4055143623070","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":50.0,"numberPackageUnits":50.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor male connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor male connector; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 10-pole; Integrated release lever; direct marking; 1,50 mm²; light gray","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60340286","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Male connector/plug","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ","altText":"light grey","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[{"movingImageMediaId":"87i4sySt3_FgvwFi8mVRqz","hostedOnTwentyThree":false}],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}