[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2231-319/037-000","name":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 19-pole; Lateral locking levers; 2,50 mm²; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2231-319_037-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 2231 mit Rastermaß 5,08 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2231-319/037-000 ist eine ordentliche Elektroinstallation der Schwerpunkt. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 10 bis 11 mm benötigt. Dieses Produkt basiert auf der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen (113,22 x 15 x 29,8) mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm². Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Drücker betätigt. Das MCS – \"Multi Connection System\" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTg0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnNFppOHhOVEEyTXpJNU1UYzFOalUzTkF8OGYwZThiOTg0OTNlZTczZDU1ZWEwYWZhZWYwYjc5YjZlYWQ3ZjI0NWFlNmQyM2JiMGRlMGFmYTQzMTZhYzgxNg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd6TXk4eE5UQTJNekk1TWpNeE16WXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjYxZTM0ZjBjNjhmMTgxNDA5OGQyZWE3MjEwNjQ1ZGFjNzBkYWE1ZDM5NWNhNjExZDdiY2JiMDg2NmQyMjM5OA","altText":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd6TXk4eE5UQTJNekk1TWpNeE16WXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjYxZTM0ZjBjNjhmMTgxNDA5OGQyZWE3MjEwNjQ1ZGFjNzBkYWE1ZDM5NWNhNjExZDdiY2JiMDg2NmQyMjM5OA","altText":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd6TXk4eE5UQTJNekk1TWpNeE16WXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjYxZTM0ZjBjNjhmMTgxNDA5OGQyZWE3MjEwNjQ1ZGFjNzBkYWE1ZDM5NWNhNjExZDdiY2JiMDg2NmQyMjM5OA","altText":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd6TXk4eE5UQTJNekk1TWpNeE16WXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjYxZTM0ZjBjNjhmMTgxNDA5OGQyZWE3MjEwNjQ1ZGFjNzBkYWE1ZDM5NWNhNjExZDdiY2JiMDg2NmQyMjM5OA","altText":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmd5WkM4eE5UQTJNekk1TWpVeE1ESXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2I3OTExNDAzZDk2ZGQzZDZhYzA1YWVhYWRlMGYyYmJhNWU0YjlmYzZkYjg2MWFmNWQ1YmQ4Njg4NDk1ZTIzZg","altText":"1440_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTk3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmd5Tmk4eE5UQTJNekk1TWpjd05qZzBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmFjMDAxNWQwN2RlNTBlZGJiMzk1MmZlMmUyYjlhZDdlYzBiZTA3Mjc2ZTcwYTMzMTM2OWEzMzg5ODNiMmQ5Yg","altText":"1280_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzM4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5WWk4eE5UQTJNekk1TXpBek5EVXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTBiM2IxOWVlMThmOTlmMWNmYmM5MmFiMWUwOWI3Mzk3N2E5Mjc1NTA5OWM2MzUzMmMxYTM3Mzg4NmUzZDE3ZA","altText":"1024_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmd6Tmk4eE5UQTJNekk1TXpNMk1qSXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdJd01EQXlaamN5WmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3MmJmNmIzYzg4MjdmZmU0ODUxOGZkMWI0YzM0YmE0MGE3YjcxMzcwMTc1ZTAzMGMwZDQyYTY5MmNiZDdiY2M3","altText":"768_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmd6WkM4eE5UQTJNekk1TXpVMU9EZ3hOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdJd01EQXlaamN5WmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmYzBjZGY5ODFhYzA2OTk0ODFmNmZjOTk4YjhiMDkxNzhkODZiMTE4NTQzNjE3NzMzZmIyODdiOTdjZjZiOTAy","altText":"480_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKa0wyZzBOeTh4TlRBMk16STVNemc0TmpRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqY3laakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhNDMzZjY0YjYzY2Y4YjRiOTBjNzVmNmJjNDJkOGZkNDE4Yjc4ZmY4MmVjYThkNzQyZWZjYWY1YzE0M2IwYTc","altText":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKa0wyZzBOeTh4TlRBMk16STVNemc0TmpRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqY3laakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhNDMzZjY0YjYzY2Y4YjRiOTBjNzVmNmJjNDJkOGZkNDE4Yjc4ZmY4MmVjYThkNzQyZWZjYWY1YzE0M2IwYTc","altText":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKa0wyZzBOeTh4TlRBMk16STVNemc0TmpRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqY3laakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhNDMzZjY0YjYzY2Y4YjRiOTBjNzVmNmJjNDJkOGZkNDE4Yjc4ZmY4MmVjYThkNzQyZWZjYWY1YzE0M2IwYTc","altText":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjUyfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyaGhZUzh4TlRBMk16STVORFkwTURFMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqY3laakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3ZmVmY2I3NTg5ZTI0MTRjNzk4ODdkNGVlMDA0NDkxMDZkMGY0MjZjMDFmMmM4N2U1MjQyNzFmMzgyNTM3ZjI","altText":"120_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd6TXk4eE5UQTJNekk1TWpNeE16WXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjYxZTM0ZjBjNjhmMTgxNDA5OGQyZWE3MjEwNjQ1ZGFjNzBkYWE1ZDM5NWNhNjExZDdiY2JiMDg2NmQyMjM5OA","altText":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd6TXk4eE5UQTJNekk1TWpNeE16WXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjYxZTM0ZjBjNjhmMTgxNDA5OGQyZWE3MjEwNjQ1ZGFjNzBkYWE1ZDM5NWNhNjExZDdiY2JiMDg2NmQyMjM5OA","altText":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd6TXk4eE5UQTJNekk1TWpNeE16WXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjYxZTM0ZjBjNjhmMTgxNDA5OGQyZWE3MjEwNjQ1ZGFjNzBkYWE1ZDM5NWNhNjExZDdiY2JiMDg2NmQyMjM5OA","altText":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKa0wyZzBOeTh4TlRBMk16STVNemc0TmpRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqY3laakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhNDMzZjY0YjYzY2Y4YjRiOTBjNzVmNmJjNDJkOGZkNDE4Yjc4ZmY4MmVjYThkNzQyZWZjYWY1YzE0M2IwYTc","altText":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKa0wyZzBOeTh4TlRBMk16STVNemc0TmpRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqY3laakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhNDMzZjY0YjYzY2Y4YjRiOTBjNzVmNmJjNDJkOGZkNDE4Yjc4ZmY4MmVjYThkNzQyZWZjYWY1YzE0M2IwYTc","altText":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd6TXk4eE5UQTJNekk1TWpNeE16WXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjYxZTM0ZjBjNjhmMTgxNDA5OGQyZWE3MjEwNjQ1ZGFjNzBkYWE1ZDM5NWNhNjExZDdiY2JiMDg2NmQyMjM5OA","altText":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmd5WkM4eE5UQTJNekk1TWpVeE1ESXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2I3OTExNDAzZDk2ZGQzZDZhYzA1YWVhYWRlMGYyYmJhNWU0YjlmYzZkYjg2MWFmNWQ1YmQ4Njg4NDk1ZTIzZg","altText":"1440_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTk3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmd5Tmk4eE5UQTJNekk1TWpjd05qZzBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmFjMDAxNWQwN2RlNTBlZGJiMzk1MmZlMmUyYjlhZDdlYzBiZTA3Mjc2ZTcwYTMzMTM2OWEzMzg5ODNiMmQ5Yg","altText":"1280_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzM4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5WWk4eE5UQTJNekk1TXpBek5EVXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTBiM2IxOWVlMThmOTlmMWNmYmM5MmFiMWUwOWI3Mzk3N2E5Mjc1NTA5OWM2MzUzMmMxYTM3Mzg4NmUzZDE3ZA","altText":"1024_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmd6Tmk4eE5UQTJNekk1TXpNMk1qSXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdJd01EQXlaamN5WmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3MmJmNmIzYzg4MjdmZmU0ODUxOGZkMWI0YzM0YmE0MGE3YjcxMzcwMTc1ZTAzMGMwZDQyYTY5MmNiZDdiY2M3","altText":"768_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmd6WkM4eE5UQTJNekk1TXpVMU9EZ3hOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdJd01EQXlaamN5WmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmYzBjZGY5ODFhYzA2OTk0ODFmNmZjOTk4YjhiMDkxNzhkODZiMTE4NTQzNjE3NzMzZmIyODdiOTdjZjZiOTAy","altText":"480_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKa0wyZzBOeTh4TlRBMk16STVNemc0TmpRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqY3laakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhNDMzZjY0YjYzY2Y4YjRiOTBjNzVmNmJjNDJkOGZkNDE4Yjc4ZmY4MmVjYThkNzQyZWZjYWY1YzE0M2IwYTc","altText":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjUyfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyaGhZUzh4TlRBMk16STVORFkwTURFMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqY3laakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3ZmVmY2I3NTg5ZTI0MTRjNzk4ODdkNGVlMDA0NDkxMDZkMGY0MjZjMDFmMmM4N2U1MjQyNzFmMzgyNTM3ZjI","altText":"120_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTg0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnNFppOHhOVEEyTXpJNU1UYzFOalUzTkF8OGYwZThiOTg0OTNlZTczZDU1ZWEwYWZhZWYwYjc5YjZlYWQ3ZjI0NWFlNmQyM2JiMGRlMGFmYTQzMTZhYzgxNg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhtT1M4eE5UQTJOVFV3TlRNek16STNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2NhYjRhNDI1ZDEzN2IyZThmMzVjZjgwYmIzZjVhN2MyNDE1MDA2NjliNDY1OTM2MjdhZmMwNzNmMGIzN2IzOQ","altText":"2000_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhtT1M4eE5UQTJOVFV3TlRNek16STNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2NhYjRhNDI1ZDEzN2IyZThmMzVjZjgwYmIzZjVhN2MyNDE1MDA2NjliNDY1OTM2MjdhZmMwNzNmMGIzN2IzOQ","altText":"2000_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhtT1M4eE5UQTJOVFV3TlRNek16STNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2NhYjRhNDI1ZDEzN2IyZThmMzVjZjgwYmIzZjVhN2MyNDE1MDA2NjliNDY1OTM2MjdhZmMwNzNmMGIzN2IzOQ","altText":"2000_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzRaaTh4TlRBMk5UVXdOak0wT1RBNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU2YjYyMmI4MDU5MjgxMzkwNTYwMDZhYTgwN2M1OTM1ZGUzMTJhNWFmNWQ5YTQ3NjYzYzRjYzZjZWEzNzhlOGU","altText":"200_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzRaaTh4TlRBMk5UVXdOak0wT1RBNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU2YjYyMmI4MDU5MjgxMzkwNTYwMDZhYTgwN2M1OTM1ZGUzMTJhNWFmNWQ5YTQ3NjYzYzRjYzZjZWEzNzhlOGU","altText":"200_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhtT1M4eE5UQTJOVFV3TlRNek16STNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2NhYjRhNDI1ZDEzN2IyZThmMzVjZjgwYmIzZjVhN2MyNDE1MDA2NjliNDY1OTM2MjdhZmMwNzNmMGIzN2IzOQ","altText":"2000_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhtTlM4eE5UQTJOVFV3TlRRMk5ETTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YTgxNWJjMmZjNmY3MzA3NzI3NDU0NmI2MmI2NzljZmMyZjZjODc1MDY1YjE3MGIzN2U3MTE1NTU5ZDIzOTRjZQ","altText":"1440_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhsWWk4eE5UQTJOVFV3TlRjeU5qUTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWI5Nzg1NzFiNmJjMTliZGMzZjk5NjE1OTNmNTVjNGJiYWY1NGMxY2NhODYyNTJmNWE3MzlhYTU4YzlkNDc1Ng","altText":"1280_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhsWWk4eE5UQTJOVFV3TlRjNU1qQXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzQ2NGE1OWQ4ZDQzZjcwNGQ4NmZhZWJmNjYwOGE1ODFmNjExMDMzMjRhMmMwMzA4NDQ0ZDM0ZTA2MzZhOTZiYw","altText":"1024_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmc1T1M4eE5UQTJOVFV3TmpBeU1UUXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEkyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xkZDY4ZjE0MzEyZTI0ZDdlMDY2ZTliZWJkYTA3MmRiYjFlNTFhYjA2NDU2YzQwZTBjMmEyMDZiZDZkNzJkZjdm","altText":"768_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjM0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmc1Tmk4eE5UQTJOVFV3TmpFMU1qUTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEkyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyMTc3YmM5ZTQ5YmRlM2E4Yjk4ODE4ZTdjMDU1ZDJmMTc5ZjVkNmU4NzNjZWFjNmZiODAwNjRkYTBiMTQ5MTRl","altText":"480_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzRaaTh4TlRBMk5UVXdOak0wT1RBNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU2YjYyMmI4MDU5MjgxMzkwNTYwMDZhYTgwN2M1OTM1ZGUzMTJhNWFmNWQ5YTQ3NjYzYzRjYzZjZWEzNzhlOGU","altText":"200_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0fGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZzRNUzh4TlRBMk5UVXdOamMwTWpNd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDNhMDQ3YTk0Y2RjM2I1YWVjODg3MTdkZDJiM2YwYTBhNjg2YzY1YjdlYjJlMjQ2MmM1OTc0YmQ5OGU3ZmZkMWQ","altText":"120_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJoaE55OHhOVEEyTlRVd05EWTNOemt4T0F8YWYxM2Y1MDQ3NmM5YmJlOTBiY2M1ZDMxN2ZhMjIxYmY3MjA4MjEyNDg4MDk3N2ZkOWEyODlkMmEyM2IzM2RhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcyT1M4eE5UQTNOVEUzTXpNMk56Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRtTXpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRmMzdmNGI0YTA5NGVjMDZiZjk2MWQ5ZTlmMGNiYWUyODdiM2Q4NGMyYzBlNjI1ODg3MWYyNDVhNjUyN2U2YQ","altText":"2000_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcyT1M4eE5UQTNOVEUzTXpNMk56Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRtTXpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRmMzdmNGI0YTA5NGVjMDZiZjk2MWQ5ZTlmMGNiYWUyODdiM2Q4NGMyYzBlNjI1ODg3MWYyNDVhNjUyN2U2YQ","altText":"2000_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcyT1M4eE5UQTNOVEUzTXpNMk56Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRtTXpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRmMzdmNGI0YTA5NGVjMDZiZjk2MWQ5ZTlmMGNiYWUyODdiM2Q4NGMyYzBlNjI1ODg3MWYyNDVhNjUyN2U2YQ","altText":"2000_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyaGpaaTh4TlRBM05URTNOREk0TlRNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yWXpOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIyMDg5NWRhMDY1MjdlODJlOWJhNDI1ZDg2OTFjYzMzNzM4MjYzOGI4MDAyYzFiNmVhYTUwYmJkYzJhYmZkZWM","altText":"200_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyaGpaaTh4TlRBM05URTNOREk0TlRNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yWXpOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIyMDg5NWRhMDY1MjdlODJlOWJhNDI1ZDg2OTFjYzMzNzM4MjYzOGI4MDAyYzFiNmVhYTUwYmJkYzJhYmZkZWM","altText":"200_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcyT1M4eE5UQTNOVEUzTXpNMk56Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRtTXpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRmMzdmNGI0YTA5NGVjMDZiZjk2MWQ5ZTlmMGNiYWUyODdiM2Q4NGMyYzBlNjI1ODg3MWYyNDVhNjUyN2U2YQ","altText":"2000_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczTUM4eE5UQTNOVEUzTXpVMk5EUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRtTXpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzEyMzRiNGYxZGVhOWI4MzAzYjEzYzRhNTdiZDJlMDBlYzYyZmJiODc1OGJhYmUxZWZjODM1YWIzYjEzYWFlMQ","altText":"1440_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmczTmk4eE5UQTNOVEUzTXpjeU9ESTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRtTXpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRlYzlmMzYwNDQ3ZTY5MmUxNzdjYzQwNmUwNjA0ZDk0YjhlMDU2OWRlY2VkZjgwNGNiOTFhY2NiODA2NzFmNw","altText":"1280_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmczWVM4eE5UQTNOVEUzTXpnMU9UTTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRtTXpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDA4MjY5ODFlMTI2MjVkZjAzZmVhNGVhMzUwZDQzZGI3YTNiOGU3OWZiZDNhYTk3MmNmYTFlMWI3OWQ0NjdkMA","altText":"1024_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODk5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmczWkM4eE5UQTNOVEUzTXprMU56WTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMll6TnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkY2YwZDI2NTBmZTgxYWMxYWFiZDg0NTcwNjQyNjA1YzY2NDgzZDdiMGI2MDMxYTMyMTAyZjM4YzQ4NDU4MzQ4","altText":"768_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmhqWXk4eE5UQTNOVEUzTkRFMU5ESTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMll6TnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0MGJlNzlmNzhlNzcwNzI3OTAyZGIyYWZkZWM2NjVjOGJiZDJkNzk3NDZlOGQyMWU1YzRkZWRkMjFlYmNjNzRj","altText":"480_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyaGpaaTh4TlRBM05URTNOREk0TlRNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yWXpOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIyMDg5NWRhMDY1MjdlODJlOWJhNDI1ZDg2OTFjYzMzNzM4MjYzOGI4MDAyYzFiNmVhYTUwYmJkYzJhYmZkZWM","altText":"200_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGxOQzh4TlRBM05URTNORGczTlRFMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yWXpOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU5ZjQ1ZGU2ZmQ0OWRkYjk1ZjhhYzRiMjViMmM2NmE1NDRkNTc3YTk0NDYwZTQ1YzczN2NhZjU2MjFmYjYxZjU","altText":"120_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDIyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnd1l5OHhOVEEzTlRFM01qY3hNalEzT0F8MjQzMWQzNzgxNDkyM2NjMjBmMjhiODI4YTEyYjU0ODhmNjZlMjQxYzA2MzhhNmY4NTEwOGU3YmExNWQ4MjM5Ng","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd6TXk4eE5UQTJNekk1TWpNeE16WXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjYxZTM0ZjBjNjhmMTgxNDA5OGQyZWE3MjEwNjQ1ZGFjNzBkYWE1ZDM5NWNhNjExZDdiY2JiMDg2NmQyMjM5OA","altText":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd6TXk4eE5UQTJNekk1TWpNeE16WXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjYxZTM0ZjBjNjhmMTgxNDA5OGQyZWE3MjEwNjQ1ZGFjNzBkYWE1ZDM5NWNhNjExZDdiY2JiMDg2NmQyMjM5OA","altText":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd6TXk4eE5UQTJNekk1TWpNeE16WXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjYxZTM0ZjBjNjhmMTgxNDA5OGQyZWE3MjEwNjQ1ZGFjNzBkYWE1ZDM5NWNhNjExZDdiY2JiMDg2NmQyMjM5OA","altText":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKa0wyZzBOeTh4TlRBMk16STVNemc0TmpRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqY3laakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhNDMzZjY0YjYzY2Y4YjRiOTBjNzVmNmJjNDJkOGZkNDE4Yjc4ZmY4MmVjYThkNzQyZWZjYWY1YzE0M2IwYTc","altText":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKa0wyZzBOeTh4TlRBMk16STVNemc0TmpRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqY3laakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhNDMzZjY0YjYzY2Y4YjRiOTBjNzVmNmJjNDJkOGZkNDE4Yjc4ZmY4MmVjYThkNzQyZWZjYWY1YzE0M2IwYTc","altText":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd6TXk4eE5UQTJNekk1TWpNeE16WXpNQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjYxZTM0ZjBjNjhmMTgxNDA5OGQyZWE3MjEwNjQ1ZGFjNzBkYWE1ZDM5NWNhNjExZDdiY2JiMDg2NmQyMjM5OA","altText":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1ODAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTNMMmd5WkM4eE5UQTJNekk1TWpVeE1ESXpPQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8Y2I3OTExNDAzZDk2ZGQzZDZhYzA1YWVhYWRlMGYyYmJhNWU0YjlmYzZkYjg2MWFmNWQ1YmQ4Njg4NDk1ZTIzZg","altText":"1440_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTk3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmhMMmd5Tmk4eE5UQTJNekk1TWpjd05qZzBOaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmFjMDAxNWQwN2RlNTBlZGJiMzk1MmZlMmUyYjlhZDdlYzBiZTA3Mjc2ZTcwYTMzMTM2OWEzMzg5ODNiMmQ5Yg","altText":"1280_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNzM4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmd5WWk4eE5UQTJNekk1TXpBek5EVXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCaU1EQXdNbVkzTW1Zd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTBiM2IxOWVlMThmOTlmMWNmYmM5MmFiMWUwOWI3Mzk3N2E5Mjc1NTA5OWM2MzUzMmMxYTM3Mzg4NmUzZDE3ZA","altText":"1024_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmd6Tmk4eE5UQTJNekk1TXpNMk1qSXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdJd01EQXlaamN5WmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w3MmJmNmIzYzg4MjdmZmU0ODUxOGZkMWI0YzM0YmE0MGE3YjcxMzcwMTc1ZTAzMGMwZDQyYTY5MmNiZDdiY2M3","altText":"768_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmd6WkM4eE5UQTJNekk1TXpVMU9EZ3hOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdJd01EQXlaamN5WmpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xmYzBjZGY5ODFhYzA2OTk0ODFmNmZjOTk4YjhiMDkxNzhkODZiMTE4NTQzNjE3NzMzZmIyODdiOTdjZjZiOTAy","altText":"480_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjI0fGltYWdlL2pwZWd8YUdKa0wyZzBOeTh4TlRBMk16STVNemc0TmpRNU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqY3laakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhNDMzZjY0YjYzY2Y4YjRiOTBjNzVmNmJjNDJkOGZkNDE4Yjc4ZmY4MmVjYThkNzQyZWZjYWY1YzE0M2IwYTc","altText":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000b0002f72f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjUyfGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyaGhZUzh4TlRBMk16STVORFkwTURFMU9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR0l3TURBeVpqY3laakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM3ZmVmY2I3NTg5ZTI0MTRjNzk4ODdkNGVlMDA0NDkxMDZkMGY0MjZjMDFmMmM4N2U1MjQyNzFmMzgyNTM3ZjI","altText":"120_0200000b0002f72f000100b6_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTg0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnNFppOHhOVEEyTXpJNU1UYzFOalUzTkF8OGYwZThiOTg0OTNlZTczZDU1ZWEwYWZhZWYwYjc5YjZlYWQ3ZjI0NWFlNmQyM2JiMGRlMGFmYTQzMTZhYzgxNg","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"0200000b0002f72f000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhtT1M4eE5UQTJOVFV3TlRNek16STNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2NhYjRhNDI1ZDEzN2IyZThmMzVjZjgwYmIzZjVhN2MyNDE1MDA2NjliNDY1OTM2MjdhZmMwNzNmMGIzN2IzOQ","altText":"2000_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhtT1M4eE5UQTJOVFV3TlRNek16STNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2NhYjRhNDI1ZDEzN2IyZThmMzVjZjgwYmIzZjVhN2MyNDE1MDA2NjliNDY1OTM2MjdhZmMwNzNmMGIzN2IzOQ","altText":"2000_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhtT1M4eE5UQTJOVFV3TlRNek16STNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2NhYjRhNDI1ZDEzN2IyZThmMzVjZjgwYmIzZjVhN2MyNDE1MDA2NjliNDY1OTM2MjdhZmMwNzNmMGIzN2IzOQ","altText":"2000_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzRaaTh4TlRBMk5UVXdOak0wT1RBNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU2YjYyMmI4MDU5MjgxMzkwNTYwMDZhYTgwN2M1OTM1ZGUzMTJhNWFmNWQ5YTQ3NjYzYzRjYzZjZWEzNzhlOGU","altText":"200_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzRaaTh4TlRBMk5UVXdOak0wT1RBNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU2YjYyMmI4MDU5MjgxMzkwNTYwMDZhYTgwN2M1OTM1ZGUzMTJhNWFmNWQ5YTQ3NjYzYzRjYzZjZWEzNzhlOGU","altText":"200_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmhtT1M4eE5UQTJOVFV3TlRNek16STNPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8M2NhYjRhNDI1ZDEzN2IyZThmMzVjZjgwYmIzZjVhN2MyNDE1MDA2NjliNDY1OTM2MjdhZmMwNzNmMGIzN2IzOQ","altText":"2000_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmhtTlM4eE5UQTJOVFV3TlRRMk5ETTFNQzh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YTgxNWJjMmZjNmY3MzA3NzI3NDU0NmI2MmI2NzljZmMyZjZjODc1MDY1YjE3MGIzN2U3MTE1NTU5ZDIzOTRjZQ","altText":"1440_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmhsWWk4eE5UQTJOVFV3TlRjeU5qUTVOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NWI5Nzg1NzFiNmJjMTliZGMzZjk5NjE1OTNmNTVjNGJiYWY1NGMxY2NhODYyNTJmNWE3MzlhYTU4YzlkNDc1Ng","altText":"1280_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhsWWk4eE5UQTJOVFV3TlRjNU1qQXpNQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5TmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8MzQ2NGE1OWQ4ZDQzZjcwNGQ4NmZhZWJmNjYwOGE1ODFmNjExMDMzMjRhMmMwMzA4NDQ0ZDM0ZTA2MzZhOTZiYw","altText":"1024_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzU5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmc1T1M4eE5UQTJOVFV3TmpBeU1UUXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEkyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3xkZDY4ZjE0MzEyZTI0ZDdlMDY2ZTliZWJkYTA3MmRiYjFlNTFhYjA2NDU2YzQwZTBjMmEyMDZiZDZkNzJkZjdm","altText":"768_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjM0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmc1Tmk4eE5UQTJOVFV3TmpFMU1qUTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEkyTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3wyMTc3YmM5ZTQ5YmRlM2E4Yjk4ODE4ZTdjMDU1ZDJmMTc5ZjVkNmU4NzNjZWFjNmZiODAwNjRkYTBiMTQ5MTRl","altText":"480_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjA0fGltYWdlL2pwZWd8YURjd0wyZzRaaTh4TlRBMk5UVXdOak0wT1RBNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDU2YjYyMmI4MDU5MjgxMzkwNTYwMDZhYTgwN2M1OTM1ZGUzMTJhNWFmNWQ5YTQ3NjYzYzRjYzZjZWEzNzhlOGU","altText":"200_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f00031265000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDE0fGltYWdlL2pwZWd8YUdRd0wyZzRNUzh4TlRBMk5UVXdOamMwTWpNd01pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USTJOVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDNhMDQ3YTk0Y2RjM2I1YWVjODg3MTdkZDJiM2YwYTBhNjg2YzY1YjdlYjJlMjQ2MmM1OTc0YmQ5OGU3ZmZkMWQ","altText":"120_0200000f00031265000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDMxMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJoaE55OHhOVEEyTlRVd05EWTNOemt4T0F8YWYxM2Y1MDQ3NmM5YmJlOTBiY2M1ZDMxN2ZhMjIxYmY3MjA4MjEyNDg4MDk3N2ZkOWEyODlkMmEyM2IzM2RhNA","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f00031265000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcyT1M4eE5UQTNOVEUzTXpNMk56Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRtTXpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRmMzdmNGI0YTA5NGVjMDZiZjk2MWQ5ZTlmMGNiYWUyODdiM2Q4NGMyYzBlNjI1ODg3MWYyNDVhNjUyN2U2YQ","altText":"2000_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcyT1M4eE5UQTNOVEUzTXpNMk56Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRtTXpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRmMzdmNGI0YTA5NGVjMDZiZjk2MWQ5ZTlmMGNiYWUyODdiM2Q4NGMyYzBlNjI1ODg3MWYyNDVhNjUyN2U2YQ","altText":"2000_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcyT1M4eE5UQTNOVEUzTXpNMk56Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRtTXpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRmMzdmNGI0YTA5NGVjMDZiZjk2MWQ5ZTlmMGNiYWUyODdiM2Q4NGMyYzBlNjI1ODg3MWYyNDVhNjUyN2U2YQ","altText":"2000_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyaGpaaTh4TlRBM05URTNOREk0TlRNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yWXpOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIyMDg5NWRhMDY1MjdlODJlOWJhNDI1ZDg2OTFjYzMzNzM4MjYzOGI4MDAyYzFiNmVhYTUwYmJkYzJhYmZkZWM","altText":"200_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyaGpaaTh4TlRBM05URTNOREk0TlRNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yWXpOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIyMDg5NWRhMDY1MjdlODJlOWJhNDI1ZDg2OTFjYzMzNzM4MjYzOGI4MDAyYzFiNmVhYTUwYmJkYzJhYmZkZWM","altText":"200_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmcyT1M4eE5UQTNOVEUzTXpNMk56Z3pPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRtTXpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NmRmMzdmNGI0YTA5NGVjMDZiZjk2MWQ5ZTlmMGNiYWUyODdiM2Q4NGMyYzBlNjI1ODg3MWYyNDVhNjUyN2U2YQ","altText":"2000_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczTUM4eE5UQTNOVEUzTXpVMk5EUTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRtTXpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8MzEyMzRiNGYxZGVhOWI4MzAzYjEzYzRhNTdiZDJlMDBlYzYyZmJiODc1OGJhYmUxZWZjODM1YWIzYjEzYWFlMQ","altText":"1440_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmczTmk4eE5UQTNOVEUzTXpjeU9ESTROaTh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRtTXpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGRlYzlmMzYwNDQ3ZTY5MmUxNzdjYzQwNmUwNjA0ZDk0YjhlMDU2OWRlY2VkZjgwNGNiOTFhY2NiODA2NzFmNw","altText":"1280_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmczWVM4eE5UQTNOVEUzTXpnMU9UTTFPQzh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNamRtTXpjd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8NDA4MjY5ODFlMTI2MjVkZjAzZmVhNGVhMzUwZDQzZGI3YTNiOGU3OWZiZDNhYTk3MmNmYTFlMWI3OWQ0NjdkMA","altText":"1024_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODk5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmczWkM4eE5UQTNOVEUzTXprMU56WTJNaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMll6TnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xkY2YwZDI2NTBmZTgxYWMxYWFiZDg0NTcwNjQyNjA1YzY2NDgzZDdiMGI2MDMxYTMyMTAyZjM4YzQ4NDU4MzQ4","altText":"768_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmhqWXk4eE5UQTNOVEUzTkRFMU5ESTNNQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlOMll6TnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w0MGJlNzlmNzhlNzcwNzI3OTAyZGIyYWZkZWM2NjVjOGJiZDJkNzk3NDZlOGQyMWU1YzRkZWRkMjFlYmNjNzRj","altText":"480_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyaGpaaTh4TlRBM05URTNOREk0TlRNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yWXpOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIyMDg5NWRhMDY1MjdlODJlOWJhNDI1ZDg2OTFjYzMzNzM4MjYzOGI4MDAyYzFiNmVhYTUwYmJkYzJhYmZkZWM","altText":"200_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d00027f37000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURSa0wyaGxOQzh4TlRBM05URTNORGczTlRFMk5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU4yWXpOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU5ZjQ1ZGU2ZmQ0OWRkYjk1ZjhhYzRiMjViMmM2NmE1NDRkNTc3YTk0NDYwZTQ1YzczN2NhZjU2MjFmYjYxZjU","altText":"120_0200000d00027f37000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDIyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnd1l5OHhOVEEzTlRFM01qY3hNalEzT0F8MjQzMWQzNzgxNDkyM2NjMjBmMjhiODI4YTEyYjU0ODhmNjZlMjQxYzA2MzhhNmY4NTEwOGU3YmExNWQ4MjM5Ng","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = pole no. x pin spacing<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d00027f37000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"10008","name":"Lighting connection","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2231-319/037-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2231-319_037-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2231-319/037-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454873646","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":10.0,"numberPackageUnits":10.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 19-pole; Lateral locking levers; 2,50 mm²; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60281452","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":true,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}