[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2231-707/031-000","name":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 7-pole; clamping collar; 2,50 mm²; orange","url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2231-707_031-000","description":"<h2>Federleiste/Buchse Serie 2231 mit Rastermaß 7,62 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2231-707/031-000 ist eine ordentliche Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 10 bis 11 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen (65,52 x 15 x 25,6) mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Über einen Drücker wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das \"Multi Connection System\" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTE3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJoaU5DOHhOVEE1TmpVM016UTVNekkzT0F8Y2Y0MzI3MTVlZDYyZjBhOWI4YjgzODRmMDM3ZTk3NzIwZWVkMDVhM2U3N2ExNjA5M2I1MTRhYWQxZWVlMWZiMA","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10037177_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMU5TOHhOVEE1TmpVM05ERTBPRFl6T0M4eU1EQXdYekV3TURNM01UYzNYMFJGTG1wd1p3fGVmYWRkNzU1ZjViZDE3YjBkZjQ3MmEyNjAzYTE2NzhiMWJiZjE2YmNlYTJmMzNhZGU5NDFkMjI3NGUyMDQ5ZDk","altText":"2000_10037177_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMU5TOHhOVEE1TmpVM05ERTBPRFl6T0M4eU1EQXdYekV3TURNM01UYzNYMFJGTG1wd1p3fGVmYWRkNzU1ZjViZDE3YjBkZjQ3MmEyNjAzYTE2NzhiMWJiZjE2YmNlYTJmMzNhZGU5NDFkMjI3NGUyMDQ5ZDk","altText":"2000_10037177_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMU5TOHhOVEE1TmpVM05ERTBPRFl6T0M4eU1EQXdYekV3TURNM01UYzNYMFJGTG1wd1p3fGVmYWRkNzU1ZjViZDE3YjBkZjQ3MmEyNjAzYTE2NzhiMWJiZjE2YmNlYTJmMzNhZGU5NDFkMjI3NGUyMDQ5ZDk","altText":"2000_10037177_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMU5TOHhOVEE1TmpVM05ERTBPRFl6T0M4eU1EQXdYekV3TURNM01UYzNYMFJGTG1wd1p3fGVmYWRkNzU1ZjViZDE3YjBkZjQ3MmEyNjAzYTE2NzhiMWJiZjE2YmNlYTJmMzNhZGU5NDFkMjI3NGUyMDQ5ZDk","altText":"2000_10037177_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcwWWk4eE5UQTVOalUzTkRReE1EYzRNaTh4TkRRd1h6RXdNRE0zTVRjM1gwUkZMbXB3Wnd8NmI1NmFhMTQzNjNjMDY1MTZjYjEzMGVmM2Y0YzA3YjU4OTBlNDFlZDI4NzkxOGU1ZGE1OWU3ZWI1OWM5YzYxZg","altText":"1440_10037177_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjM0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmcwTkM4eE5UQTVOalUzTkRZM01qa3lOaTh4TWpnd1h6RXdNRE0zTVRjM1gwUkZMbXB3Wnd8NGZhNmIyNWQ1NDhhYjM1MTJmZWNlN2NiNmNlYTE3NTMzMzE1ZWE3Mzc0NGFmODY2NjFkZmU4M2MzZmJkNDMxYw","altText":"1280_10037177_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTc1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmd6WVM4eE5UQTVOalUzTkRrek5UQTNNQzh4TURJMFh6RXdNRE0zTVRjM1gwUkZMbXB3Wnd8ZGQ2MGIwNzU0NDgzYTljOWRiZGY3NmU4ZDJiMzZlMTE4MjExNjRmZDBkYTMzZWFkNDAxOWIyZTU0ODNjM2U4OQ","altText":"1024_10037177_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTI3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmd4Tnk4eE5UQTVOalUzTlRJeU9UazRNaTgzTmpoZk1UQXdNemN4TnpkZlJFVXVhbkJufDEwMGU1MjQ3YWQ2N2I5YzdhZTViMjFjOTM5YjY2Mjk2MzY2YjVlNWQ1MmEzNjQyYzM1ZmIwOGE1OGMzOWIwODM","altText":"768_10037177_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd4WlM4eE5UQTVOalUzTlRReU5qVTVNQzgwT0RCZk1UQXdNemN4TnpkZlJFVXVhbkJufDM0NGFmYmNmMmZmZDYzMWFkOGQ0NjIxYjJiZDhhMDJjNmQyNDljMTJlMjgxN2M4OTJlN2IxOGNjM2QzY2E1MTI","altText":"480_10037177_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM3fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZ3lOUzh4TlRBNU5qVTNOVFk0T0Rjek5DOHlNREJmTVRBd016Y3hOemRmUkVVdWFuQm58NGRhNGIwOTc2ZjdlY2IyZjk5OTZkNDI4YTI3YTRkNGIyMDhiYjRjNDA2YTA2NzM4N2Q4ZDhjM2M5MzdmNzg2YQ","altText":"200_10037177_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM3fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZ3lOUzh4TlRBNU5qVTNOVFk0T0Rjek5DOHlNREJmTVRBd016Y3hOemRmUkVVdWFuQm58NGRhNGIwOTc2ZjdlY2IyZjk5OTZkNDI4YTI3YTRkNGIyMDhiYjRjNDA2YTA2NzM4N2Q4ZDhjM2M5MzdmNzg2YQ","altText":"200_10037177_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM3fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZ3lOUzh4TlRBNU5qVTNOVFk0T0Rjek5DOHlNREJmTVRBd016Y3hOemRmUkVVdWFuQm58NGRhNGIwOTc2ZjdlY2IyZjk5OTZkNDI4YTI3YTRkNGIyMDhiYjRjNDA2YTA2NzM4N2Q4ZDhjM2M5MzdmNzg2YQ","altText":"200_10037177_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNM0wyZzROeTh4TlRBNU5qVTNOalF3T1RZek1DOHhNakJmTVRBd016Y3hOemRmUkVVdWFuQm58NmE5N2E2YTc2MDk5ZTBjYjNkZDkzZjFlYjYzNmYzNWZhMzc1NTMwOGYwZmY3MTFhZjk3YTJjZWQ2MDczY2I5MQ","altText":"120_10037177_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMU5TOHhOVEE1TmpVM05ERTBPRFl6T0M4eU1EQXdYekV3TURNM01UYzNYMFJGTG1wd1p3fGVmYWRkNzU1ZjViZDE3YjBkZjQ3MmEyNjAzYTE2NzhiMWJiZjE2YmNlYTJmMzNhZGU5NDFkMjI3NGUyMDQ5ZDk","altText":"2000_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMU5TOHhOVEE1TmpVM05ERTBPRFl6T0M4eU1EQXdYekV3TURNM01UYzNYMFJGTG1wd1p3fGVmYWRkNzU1ZjViZDE3YjBkZjQ3MmEyNjAzYTE2NzhiMWJiZjE2YmNlYTJmMzNhZGU5NDFkMjI3NGUyMDQ5ZDk","altText":"2000_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMU5TOHhOVEE1TmpVM05ERTBPRFl6T0M4eU1EQXdYekV3TURNM01UYzNYMFJGTG1wd1p3fGVmYWRkNzU1ZjViZDE3YjBkZjQ3MmEyNjAzYTE2NzhiMWJiZjE2YmNlYTJmMzNhZGU5NDFkMjI3NGUyMDQ5ZDk","altText":"2000_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM3fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZ3lOUzh4TlRBNU5qVTNOVFk0T0Rjek5DOHlNREJmTVRBd016Y3hOemRmUkVVdWFuQm58NGRhNGIwOTc2ZjdlY2IyZjk5OTZkNDI4YTI3YTRkNGIyMDhiYjRjNDA2YTA2NzM4N2Q4ZDhjM2M5MzdmNzg2YQ","altText":"200_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM3fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZ3lOUzh4TlRBNU5qVTNOVFk0T0Rjek5DOHlNREJmTVRBd016Y3hOemRmUkVVdWFuQm58NGRhNGIwOTc2ZjdlY2IyZjk5OTZkNDI4YTI3YTRkNGIyMDhiYjRjNDA2YTA2NzM4N2Q4ZDhjM2M5MzdmNzg2YQ","altText":"200_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMU5TOHhOVEE1TmpVM05ERTBPRFl6T0M4eU1EQXdYekV3TURNM01UYzNYMFJGTG1wd1p3fGVmYWRkNzU1ZjViZDE3YjBkZjQ3MmEyNjAzYTE2NzhiMWJiZjE2YmNlYTJmMzNhZGU5NDFkMjI3NGUyMDQ5ZDk","altText":"2000_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcwWWk4eE5UQTVOalUzTkRReE1EYzRNaTh4TkRRd1h6RXdNRE0zTVRjM1gwUkZMbXB3Wnd8NmI1NmFhMTQzNjNjMDY1MTZjYjEzMGVmM2Y0YzA3YjU4OTBlNDFlZDI4NzkxOGU1ZGE1OWU3ZWI1OWM5YzYxZg","altText":"1440_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjM0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmcwTkM4eE5UQTVOalUzTkRZM01qa3lOaTh4TWpnd1h6RXdNRE0zTVRjM1gwUkZMbXB3Wnd8NGZhNmIyNWQ1NDhhYjM1MTJmZWNlN2NiNmNlYTE3NTMzMzE1ZWE3Mzc0NGFmODY2NjFkZmU4M2MzZmJkNDMxYw","altText":"1280_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTc1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmd6WVM4eE5UQTVOalUzTkRrek5UQTNNQzh4TURJMFh6RXdNRE0zTVRjM1gwUkZMbXB3Wnd8ZGQ2MGIwNzU0NDgzYTljOWRiZGY3NmU4ZDJiMzZlMTE4MjExNjRmZDBkYTMzZWFkNDAxOWIyZTU0ODNjM2U4OQ","altText":"1024_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTI3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmd4Tnk4eE5UQTVOalUzTlRJeU9UazRNaTgzTmpoZk1UQXdNemN4TnpkZlJFVXVhbkJufDEwMGU1MjQ3YWQ2N2I5YzdhZTViMjFjOTM5YjY2Mjk2MzY2YjVlNWQ1MmEzNjQyYzM1ZmIwOGE1OGMzOWIwODM","altText":"768_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd4WlM4eE5UQTVOalUzTlRReU5qVTVNQzgwT0RCZk1UQXdNemN4TnpkZlJFVXVhbkJufDM0NGFmYmNmMmZmZDYzMWFkOGQ0NjIxYjJiZDhhMDJjNmQyNDljMTJlMjgxN2M4OTJlN2IxOGNjM2QzY2E1MTI","altText":"480_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM3fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZ3lOUzh4TlRBNU5qVTNOVFk0T0Rjek5DOHlNREJmTVRBd016Y3hOemRmUkVVdWFuQm58NGRhNGIwOTc2ZjdlY2IyZjk5OTZkNDI4YTI3YTRkNGIyMDhiYjRjNDA2YTA2NzM4N2Q4ZDhjM2M5MzdmNzg2YQ","altText":"200_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNM0wyZzROeTh4TlRBNU5qVTNOalF3T1RZek1DOHhNakJmTVRBd016Y3hOemRmUkVVdWFuQm58NmE5N2E2YTc2MDk5ZTBjYjNkZDkzZjFlYjYzNmYzNWZhMzc1NTMwOGYwZmY3MTFhZjk3YTJjZWQ2MDczY2I5MQ","altText":"120_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTE3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJoaU5DOHhOVEE1TmpVM016UTVNekkzT0F8Y2Y0MzI3MTVlZDYyZjBhOWI4YjgzODRmMDM3ZTk3NzIwZWVkMDVhM2U3N2ExNjA5M2I1MTRhYWQxZWVlMWZiMA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtT1M4eE5UQTRNRGMwTkRneE1qVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGU4OGNiNmJiNTgyZDY0YmI5NGUxYzM2MTAzNjQ4NTZkYTlhM2UwOTZmNDkwZWZkODBlNWQyOWFkNDAxMmNjMQ","altText":"2000_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtT1M4eE5UQTRNRGMwTkRneE1qVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGU4OGNiNmJiNTgyZDY0YmI5NGUxYzM2MTAzNjQ4NTZkYTlhM2UwOTZmNDkwZWZkODBlNWQyOWFkNDAxMmNjMQ","altText":"2000_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtT1M4eE5UQTRNRGMwTkRneE1qVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGU4OGNiNmJiNTgyZDY0YmI5NGUxYzM2MTAzNjQ4NTZkYTlhM2UwOTZmNDkwZWZkODBlNWQyOWFkNDAxMmNjMQ","altText":"2000_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YURKakwyZzRaaTh4TlRBNE1EYzBOVGcyTVRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDNkMDg5MGQ4OWU5MWVmZjZkYzhkNGI2NjgwMWI3M2ZmYmZhODgyZjRjZjNmNmFjNzA1MDIzZjM1NmU5NTc0Mzg","altText":"200_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YURKakwyZzRaaTh4TlRBNE1EYzBOVGcyTVRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDNkMDg5MGQ4OWU5MWVmZjZkYzhkNGI2NjgwMWI3M2ZmYmZhODgyZjRjZjNmNmFjNzA1MDIzZjM1NmU5NTc0Mzg","altText":"200_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtT1M4eE5UQTRNRGMwTkRneE1qVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGU4OGNiNmJiNTgyZDY0YmI5NGUxYzM2MTAzNjQ4NTZkYTlhM2UwOTZmNDkwZWZkODBlNWQyOWFkNDAxMmNjMQ","altText":"2000_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhoWWk4eE5UQTRNRGMwTlRBd09URTRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YTA2MmRkMjFlMTEwMDMxMDZkZTgxZTQxZjYxNGIyNjE2MTY2MWUzNjlkMDg4MDJmMzhkMWMzMDI0NzQyMGZkMg","altText":"1440_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTnk4eE5UQTRNRGMwTlRFME1ESTFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDBlY2RhYTgyNmY2MjZmYjA3ZDg3MzFhN2ZkOGYzYTJlMDVmMmQ2MmY3ZDE0NzYxNDMzYWFjNzgwOTliMWRmNw","altText":"1280_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhoTUM4eE5UQTRNRGMwTlRNek5qZzJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTU3OWJjODVjNjlhYjRiNWFiYjMwYTIzOGNhNjA5Mjc0N2Y4YzA3ZDZjMDQ4NWM4MWEzMDEzNjBkMzRiYzY3Yg","altText":"1024_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmc1WXk4eE5UQTRNRGMwTlRRMk56a3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEptTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1YzljY2NhZjI5OTY3MzcxZjYyZGJmODYyYmEyNzg2NzYyZDVjNjU0ODU2ZWI5NzA2YTI4OTY4MzMzNzViODEw","altText":"768_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmc1TWk4eE5UQTRNRGMwTlRjek1EQTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEptTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4ZTQ0NDBlODIwZDRkNGMwZWQ5NTQ0OTE0ZjYyYmYwNDcwODc1ZjQ3ODRiYjY3MzhjMjU4N2RiYTNlMTkyODNh","altText":"480_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YURKakwyZzRaaTh4TlRBNE1EYzBOVGcyTVRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDNkMDg5MGQ4OWU5MWVmZjZkYzhkNGI2NjgwMWI3M2ZmYmZhODgyZjRjZjNmNmFjNzA1MDIzZjM1NmU5NTc0Mzg","altText":"200_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDA4fGltYWdlL2pwZWd8YURNMEwyZ3pOaTh4TlRBNE1EYzBOak00TlRRek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDRjMjVjZjY0NTU3MjU3ZGQxNDQ2ZmE0MDkwMGZiZjI1MDFhN2IwMjAxOWMyZTk4NzljOTFhZWIxMjA4NmVmY2M","altText":"120_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM3MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJobVl5OHhOVEE0TURjME5EVTFNRFF6TUF8NGE4MjFhNTc0YjEwNTlkODJmZDZlOGM4YTgzMjQ5NzdkNTEzZDcxNzJlYWU0YjAxNWIxOGZjOWM1NDZkMmUxYg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd3T1M4eE5UQTNOemc1TXprek1UQXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamcxWmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTZlZDJjMWYxODg3YzZhZTkzMjU0YTkyMjA5ZmUyODA1NTRjN2Q3NDZmZWFjNmFhZjM3NjM1NjcxYjQ3NGQxMg","altText":"2000_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd3T1M4eE5UQTNOemc1TXprek1UQXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamcxWmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTZlZDJjMWYxODg3YzZhZTkzMjU0YTkyMjA5ZmUyODA1NTRjN2Q3NDZmZWFjNmFhZjM3NjM1NjcxYjQ3NGQxMg","altText":"2000_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd3T1M4eE5UQTNOemc1TXprek1UQXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamcxWmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTZlZDJjMWYxODg3YzZhZTkzMjU0YTkyMjA5ZmUyODA1NTRjN2Q3NDZmZWFjNmFhZjM3NjM1NjcxYjQ3NGQxMg","altText":"2000_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyaGpNaTh4TlRBM056ZzVOVEUzTmpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU9EVm1NakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxOWVhNmNkMDZmZTRlMmUwMzAwNmNkMjYzMThiZTc2Y2NiOWYxNGVkZjg0ZDc2ZjE4ZmY0YjJjYTVhZjRkNDU","altText":"200_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyaGpNaTh4TlRBM056ZzVOVEUzTmpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU9EVm1NakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxOWVhNmNkMDZmZTRlMmUwMzAwNmNkMjYzMThiZTc2Y2NiOWYxNGVkZjg0ZDc2ZjE4ZmY0YjJjYTVhZjRkNDU","altText":"200_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd3T1M4eE5UQTNOemc1TXprek1UQXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamcxWmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTZlZDJjMWYxODg3YzZhZTkzMjU0YTkyMjA5ZmUyODA1NTRjN2Q3NDZmZWFjNmFhZjM3NjM1NjcxYjQ3NGQxMg","altText":"2000_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcxT0M4eE5UQTNOemc1TkRFeU56WTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamcxWmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGMxMGNkMzNkZWYxMTkxNTBhNWE3NzZkMWM5Njk0NDZmODIxNDFmOTg0Zjc1OGMzY2FmMWZiM2ZhMzhhY2ZkNg","altText":"1440_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmcxWXk4eE5UQTNOemc1TkRJMU9EY3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamcxWmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjgzYzQ0NTBjZmNkZjk4MzliZmQ5YTlkNmVjYTY4YjFhOTc1YWJlN2UyN2FjNTY3MTY0MzMzZGRiOTg3ZWRhZg","altText":"1280_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmcyTWk4eE5UQTNOemc1TkRRMU5UTXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNamcxWmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTAyMGZlMDI0MzFiZWRmODU2ZWYwYjgzMWJkYWViYjk2MjNmNGI0ZWVmOWM4MGMwMjM5YjcxY2RjZDdjOTkwOA","altText":"1024_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmcyWkM4eE5UQTNOemc1TkRjNE16QXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlPRFZtTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjYjg3NmY2ZGFiNjhlMGU2NWNjZjY0YzNiNDdmMzhlYjczMzkxODM0Zjc4N2IwZDc1ZDFlNWUxMzZjZjA2Njkx","altText":"768_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODE0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmczTkM4eE5UQTNOemc1TkRrM09UWXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlPRFZtTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4MDRiNzdlMmRhNGQ4OGNiYjY0MWVlYWY2Y2Y1NWNjYmNhZWYyY2Q5ZjRiMGEyYTllODQyNGY5MzQ1ZjM2OTY5","altText":"480_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyaGpNaTh4TlRBM056ZzVOVEUzTmpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU9EVm1NakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxOWVhNmNkMDZmZTRlMmUwMzAwNmNkMjYzMThiZTc2Y2NiOWYxNGVkZjg0ZDc2ZjE4ZmY0YjJjYTVhZjRkNDU","altText":"200_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyaGtOaTh4TlRBM056ZzVOVGMyTmpBME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU9EVm1NakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2NGQ5ZjI0MmRiNGNmM2Q0MGQ0NzI0NGEyMTRkYjQ2YmZjNjAxYWRlNzQ4M2ViM2RhNGQ0ZTI2YTY1Yjg2YzA","altText":"120_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnd055OHhOVEEzTnpnNU16UXdOamMxTUF8OWEwOGZiOTFjOTkwNjg2MDE3MWZmOTk5ODljZjA3NTE4NjJiMjgyNjlkMTYzYmU0NDM2MGFjZWU0OWYyZjUyZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMU5TOHhOVEE1TmpVM05ERTBPRFl6T0M4eU1EQXdYekV3TURNM01UYzNYMFJGTG1wd1p3fGVmYWRkNzU1ZjViZDE3YjBkZjQ3MmEyNjAzYTE2NzhiMWJiZjE2YmNlYTJmMzNhZGU5NDFkMjI3NGUyMDQ5ZDk","altText":"2000_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMU5TOHhOVEE1TmpVM05ERTBPRFl6T0M4eU1EQXdYekV3TURNM01UYzNYMFJGTG1wd1p3fGVmYWRkNzU1ZjViZDE3YjBkZjQ3MmEyNjAzYTE2NzhiMWJiZjE2YmNlYTJmMzNhZGU5NDFkMjI3NGUyMDQ5ZDk","altText":"2000_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMU5TOHhOVEE1TmpVM05ERTBPRFl6T0M4eU1EQXdYekV3TURNM01UYzNYMFJGTG1wd1p3fGVmYWRkNzU1ZjViZDE3YjBkZjQ3MmEyNjAzYTE2NzhiMWJiZjE2YmNlYTJmMzNhZGU5NDFkMjI3NGUyMDQ5ZDk","altText":"2000_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM3fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZ3lOUzh4TlRBNU5qVTNOVFk0T0Rjek5DOHlNREJmTVRBd016Y3hOemRmUkVVdWFuQm58NGRhNGIwOTc2ZjdlY2IyZjk5OTZkNDI4YTI3YTRkNGIyMDhiYjRjNDA2YTA2NzM4N2Q4ZDhjM2M5MzdmNzg2YQ","altText":"200_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM3fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZ3lOUzh4TlRBNU5qVTNOVFk0T0Rjek5DOHlNREJmTVRBd016Y3hOemRmUkVVdWFuQm58NGRhNGIwOTc2ZjdlY2IyZjk5OTZkNDI4YTI3YTRkNGIyMDhiYjRjNDA2YTA2NzM4N2Q4ZDhjM2M5MzdmNzg2YQ","altText":"200_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI1MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnMU5TOHhOVEE1TmpVM05ERTBPRFl6T0M4eU1EQXdYekV3TURNM01UYzNYMFJGTG1wd1p3fGVmYWRkNzU1ZjViZDE3YjBkZjQ3MmEyNjAzYTE2NzhiMWJiZjE2YmNlYTJmMzNhZGU5NDFkMjI3NGUyMDQ5ZDk","altText":"2000_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Njc4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcwWWk4eE5UQTVOalUzTkRReE1EYzRNaTh4TkRRd1h6RXdNRE0zTVRjM1gwUkZMbXB3Wnd8NmI1NmFhMTQzNjNjMDY1MTZjYjEzMGVmM2Y0YzA3YjU4OTBlNDFlZDI4NzkxOGU1ZGE1OWU3ZWI1OWM5YzYxZg","altText":"1440_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MjM0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmcwTkM4eE5UQTVOalUzTkRZM01qa3lOaTh4TWpnd1h6RXdNRE0zTVRjM1gwUkZMbXB3Wnd8NGZhNmIyNWQ1NDhhYjM1MTJmZWNlN2NiNmNlYTE3NTMzMzE1ZWE3Mzc0NGFmODY2NjFkZmU4M2MzZmJkNDMxYw","altText":"1280_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTc1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmd6WVM4eE5UQTVOalUzTkRrek5UQTNNQzh4TURJMFh6RXdNRE0zTVRjM1gwUkZMbXB3Wnd8ZGQ2MGIwNzU0NDgzYTljOWRiZGY3NmU4ZDJiMzZlMTE4MjExNjRmZDBkYTMzZWFkNDAxOWIyZTU0ODNjM2U4OQ","altText":"1024_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzOTI3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmd4Tnk4eE5UQTVOalUzTlRJeU9UazRNaTgzTmpoZk1UQXdNemN4TnpkZlJFVXVhbkJufDEwMGU1MjQ3YWQ2N2I5YzdhZTViMjFjOTM5YjY2Mjk2MzY2YjVlNWQ1MmEzNjQyYzM1ZmIwOGE1OGMzOWIwODM","altText":"768_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmd4WlM4eE5UQTVOalUzTlRReU5qVTVNQzgwT0RCZk1UQXdNemN4TnpkZlJFVXVhbkJufDM0NGFmYmNmMmZmZDYzMWFkOGQ0NjIxYjJiZDhhMDJjNmQyNDljMTJlMjgxN2M4OTJlN2IxOGNjM2QzY2E1MTI","altText":"480_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM3fGltYWdlL2pwZWd8YUdGbUwyZ3lOUzh4TlRBNU5qVTNOVFk0T0Rjek5DOHlNREJmTVRBd016Y3hOemRmUkVVdWFuQm58NGRhNGIwOTc2ZjdlY2IyZjk5OTZkNDI4YTI3YTRkNGIyMDhiYjRjNDA2YTA2NzM4N2Q4ZDhjM2M5MzdmNzg2YQ","altText":"200_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10037177-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdNM0wyZzROeTh4TlRBNU5qVTNOalF3T1RZek1DOHhNakJmTVRBd016Y3hOemRmUkVVdWFuQm58NmE5N2E2YTc2MDk5ZTBjYjNkZDkzZjFlYjYzNmYzNWZhMzc1NTMwOGYwZmY3MTFhZjk3YTJjZWQ2MDczY2I5MQ","altText":"120_10037177_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTE3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJoaU5DOHhOVEE1TmpVM016UTVNekkzT0F8Y2Y0MzI3MTVlZDYyZjBhOWI4YjgzODRmMDM3ZTk3NzIwZWVkMDVhM2U3N2ExNjA5M2I1MTRhYWQxZWVlMWZiMA","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10037177_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtT1M4eE5UQTRNRGMwTkRneE1qVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGU4OGNiNmJiNTgyZDY0YmI5NGUxYzM2MTAzNjQ4NTZkYTlhM2UwOTZmNDkwZWZkODBlNWQyOWFkNDAxMmNjMQ","altText":"2000_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtT1M4eE5UQTRNRGMwTkRneE1qVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGU4OGNiNmJiNTgyZDY0YmI5NGUxYzM2MTAzNjQ4NTZkYTlhM2UwOTZmNDkwZWZkODBlNWQyOWFkNDAxMmNjMQ","altText":"2000_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtT1M4eE5UQTRNRGMwTkRneE1qVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGU4OGNiNmJiNTgyZDY0YmI5NGUxYzM2MTAzNjQ4NTZkYTlhM2UwOTZmNDkwZWZkODBlNWQyOWFkNDAxMmNjMQ","altText":"2000_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YURKakwyZzRaaTh4TlRBNE1EYzBOVGcyTVRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDNkMDg5MGQ4OWU5MWVmZjZkYzhkNGI2NjgwMWI3M2ZmYmZhODgyZjRjZjNmNmFjNzA1MDIzZjM1NmU5NTc0Mzg","altText":"200_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YURKakwyZzRaaTh4TlRBNE1EYzBOVGcyTVRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDNkMDg5MGQ4OWU5MWVmZjZkYzhkNGI2NjgwMWI3M2ZmYmZhODgyZjRjZjNmNmFjNzA1MDIzZjM1NmU5NTc0Mzg","altText":"200_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzBMMmhtT1M4eE5UQTRNRGMwTkRneE1qVTNOQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NGU4OGNiNmJiNTgyZDY0YmI5NGUxYzM2MTAzNjQ4NTZkYTlhM2UwOTZmNDkwZWZkODBlNWQyOWFkNDAxMmNjMQ","altText":"2000_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"2000_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhoWWk4eE5UQTRNRGMwTlRBd09URTRNaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8YTA2MmRkMjFlMTEwMDMxMDZkZTgxZTQxZjYxNGIyNjE2MTY2MWUzNjlkMDg4MDJmMzhkMWMzMDI0NzQyMGZkMg","altText":"1440_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1440_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmhoTnk4eE5UQTRNRGMwTlRFME1ESTFOQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8ZDBlY2RhYTgyNmY2MjZmYjA3ZDg3MzFhN2ZkOGYzYTJlMDVmMmQ2MmY3ZDE0NzYxNDMzYWFjNzgwOTliMWRmNw","altText":"1280_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1280_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhoTUM4eE5UQTRNRGMwTlRNek5qZzJNaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCbU1EQXdNekV5WmpVd01EQXhNREJpTmw5RlRpNXFjR2N8NTU3OWJjODVjNjlhYjRiNWFiYjMwYTIzOGNhNjA5Mjc0N2Y4YzA3ZDZjMDQ4NWM4MWEzMDEzNjBkMzRiYzY3Yg","altText":"1024_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"1024_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2Mzg4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmc1WXk4eE5UQTRNRGMwTlRRMk56a3pOQzgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEptTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w1YzljY2NhZjI5OTY3MzcxZjYyZGJmODYyYmEyNzg2NzYyZDVjNjU0ODU2ZWI5NzA2YTI4OTY4MzMzNzViODEw","altText":"768_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"768_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmc1TWk4eE5UQTRNRGMwTlRjek1EQTNPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdZd01EQXpNVEptTlRBd01ERXdNR0kyWDBWT0xtcHdad3w4ZTQ0NDBlODIwZDRkNGMwZWQ5NTQ0OTE0ZjYyYmYwNDcwODc1ZjQ3ODRiYjY3MzhjMjU4N2RiYTNlMTkyODNh","altText":"480_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"480_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjExfGltYWdlL2pwZWd8YURKakwyZzRaaTh4TlRBNE1EYzBOVGcyTVRFMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDNkMDg5MGQ4OWU5MWVmZjZkYzhkNGI2NjgwMWI3M2ZmYmZhODgyZjRjZjNmNmFjNzA1MDIzZjM1NmU5NTc0Mzg","altText":"200_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"200_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000f000312f5000100b6-EN.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDA4fGltYWdlL2pwZWd8YURNMEwyZ3pOaTh4TlRBNE1EYzBOak00TlRRek9DOHhNakJmTURJd01EQXdNR1l3TURBek1USm1OVEF3TURFd01HSTJYMFZPTG1wd1p3fDRjMjVjZjY0NTU3MjU3ZGQxNDQ2ZmE0MDkwMGZiZjI1MDFhN2IwMjAxOWMyZTk4NzljOTFhZWIxMjA4NmVmY2M","altText":"120_0200000f000312f5000100b6_EN","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"120_0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDM3MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJobVl5OHhOVEE0TURjME5EVTFNRFF6TUF8NGE4MjFhNTc0YjEwNTlkODJmZDZlOGM4YTgzMjQ5NzdkNTEzZDcxNzJlYWU0YjAxNWIxOGZjOWM1NDZkMmUxYg","altText":"","galleryIndex":1,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_DIRATINGKURVE_1","code":"0200000f000312f5000100b6_EN.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd3T1M4eE5UQTNOemc1TXprek1UQXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamcxWmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTZlZDJjMWYxODg3YzZhZTkzMjU0YTkyMjA5ZmUyODA1NTRjN2Q3NDZmZWFjNmFhZjM3NjM1NjcxYjQ3NGQxMg","altText":"2000_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd3T1M4eE5UQTNOemc1TXprek1UQXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamcxWmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTZlZDJjMWYxODg3YzZhZTkzMjU0YTkyMjA5ZmUyODA1NTRjN2Q3NDZmZWFjNmFhZjM3NjM1NjcxYjQ3NGQxMg","altText":"2000_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd3T1M4eE5UQTNOemc1TXprek1UQXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamcxWmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTZlZDJjMWYxODg3YzZhZTkzMjU0YTkyMjA5ZmUyODA1NTRjN2Q3NDZmZWFjNmFhZjM3NjM1NjcxYjQ3NGQxMg","altText":"2000_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyaGpNaTh4TlRBM056ZzVOVEUzTmpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU9EVm1NakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxOWVhNmNkMDZmZTRlMmUwMzAwNmNkMjYzMThiZTc2Y2NiOWYxNGVkZjg0ZDc2ZjE4ZmY0YjJjYTVhZjRkNDU","altText":"200_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyaGpNaTh4TlRBM056ZzVOVEUzTmpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU9EVm1NakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxOWVhNmNkMDZmZTRlMmUwMzAwNmNkMjYzMThiZTc2Y2NiOWYxNGVkZjg0ZDc2ZjE4ZmY0YjJjYTVhZjRkNDU","altText":"200_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmd3T1M4eE5UQTNOemc1TXprek1UQXpPQzh5TURBd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamcxWmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YTZlZDJjMWYxODg3YzZhZTkzMjU0YTkyMjA5ZmUyODA1NTRjN2Q3NDZmZWFjNmFhZjM3NjM1NjcxYjQ3NGQxMg","altText":"2000_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"2000_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcxT0M4eE5UQTNOemc1TkRFeU56WTBOaTh4TkRRd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamcxWmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8ZGMxMGNkMzNkZWYxMTkxNTBhNWE3NzZkMWM5Njk0NDZmODIxNDFmOTg0Zjc1OGMzY2FmMWZiM2ZhMzhhY2ZkNg","altText":"1440_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1440_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmcxWXk4eE5UQTNOemc1TkRJMU9EY3hPQzh4TWpnd1h6QXlNREF3TURCa01EQXdNamcxWmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8YjgzYzQ0NTBjZmNkZjk4MzliZmQ5YTlkNmVjYTY4YjFhOTc1YWJlN2UyN2FjNTY3MTY0MzMzZGRiOTg3ZWRhZg","altText":"1280_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1280_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5OTI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTNMMmcyTWk4eE5UQTNOemc1TkRRMU5UTXlOaTh4TURJMFh6QXlNREF3TURCa01EQXdNamcxWmpJd01EQXhNREJpTmw5RVJTNXFjR2N8OTAyMGZlMDI0MzFiZWRmODU2ZWYwYjgzMWJkYWViYjk2MjNmNGI0ZWVmOWM4MGMwMjM5YjcxY2RjZDdjOTkwOA","altText":"1024_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"1024_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Mjc2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmcyWkM4eE5UQTNOemc1TkRjNE16QXdOaTgzTmpoZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlPRFZtTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3xjYjg3NmY2ZGFiNjhlMGU2NWNjZjY0YzNiNDdmMzhlYjczMzkxODM0Zjc4N2IwZDc1ZDFlNWUxMzZjZjA2Njkx","altText":"768_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"768_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODE0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmczTkM4eE5UQTNOemc1TkRrM09UWXhOQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TUdRd01EQXlPRFZtTWpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w4MDRiNzdlMmRhNGQ4OGNiYjY0MWVlYWY2Y2Y1NWNjYmNhZWYyY2Q5ZjRiMGEyYTllODQyNGY5MzQ1ZjM2OTY5","altText":"480_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"480_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzExfGltYWdlL2pwZWd8YUdFd0wyaGpNaTh4TlRBM056ZzVOVEUzTmpJeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU9EVm1NakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGIxOWVhNmNkMDZmZTRlMmUwMzAwNmNkMjYzMThiZTc2Y2NiOWYxNGVkZjg0ZDc2ZjE4ZmY0YjJjYTVhZjRkNDU","altText":"200_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"200_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-0200000d000285f2000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0Mzk0fGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyaGtOaTh4TlRBM056ZzVOVGMyTmpBME5pOHhNakJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeU9EVm1NakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGQ2NGQ5ZjI0MmRiNGNmM2Q0MGQ0NzI0NGEyMTRkYjQ2YmZjNjAxYWRlNzQ4M2ViM2RhNGQ0ZTI2YTY1Yjg2YzA","altText":"120_0200000d000285f2000100b6_DE","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"120_0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMDY5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnd055OHhOVEEzTnpnNU16UXdOamMxTUF8OWEwOGZiOTFjOTkwNjg2MDE3MWZmOTk5ODljZjA3NTE4NjJiMjgyNjlkMTYzYmU0NDM2MGFjZWU0OWYyZjUyZg","altText":"","galleryIndex":2,"width":null,"description":"Dimensions in mm<br>L = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm<br/>L<sub>1</sub> = L + 2.8 mm<br/>L<sub>2</sub> = L + 8.8 mm<br/>L<sub>3</sub> = L + 14.8 mm<br/>2- to 3-pole female connectors – one latch only","mediaType":"BILD_MASSZEICHNUNG_1","code":"0200000d000285f2000100b6_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"10003","name":"PCB Terminal Blocks and Pluggable Connectors","url":"/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Different applications demand different solutions. WAGO offers the widest range of PCB terminal blocks and pluggable connectors for these. ","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10005","name":"Feedthrough Components","url":"/c/feedthrough-components","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"feedthrough-components","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"WAGO's versatile connection technology for through-panel applications offers you limitless flexibility in finding solutions. Select between different combinations of permanent and push-in device connections with direct conductor or solder contacts.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-feedthrough-components"},{"code":"10004","name":"Pluggable Connectors","url":"/c/pluggable-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"The right solution for every application: Whether on the printed circuit board, in the control cabinet or for lighting connection, WAGO's pluggable connectors quickly and easily connect to the widest variety of applications.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-pluggable-connectors"},{"code":"50004","name":"Pluggable Connection Systems","url":"/c/pluggable-connection-systems","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pluggable-connection-systems","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"50003","name":"PCB Interconnect","url":"/c/pcb-interconnect","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"pcb-interconnect","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2231-707/031-000","stock":null,"url":"/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2231-707_031-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["2231-707/031-000","bushingterminalblock"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4045454812317","primaryCategoryName":"Pluggable Connectors","numberContentUnits":25.0,"numberPackageUnits":25.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"OLD_RELEASE","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Pluggable Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":{"code":"20018","name":"MCS MIDI Classic","url":"/c/mcs-midi-classic","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"mcs-midi-classic","superCategories":[{"code":"20000","name":"Product family","url":"/c/product-family","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},"familyName":"MCS MIDI Classic","familyCategoryContentPages":[],"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"1-conductor female connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 7-pole; clamping collar; 2,50 mm²; orange","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60281922","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":true,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Female connector/socket","productColor":{"imageType":null,"format":null,"url":"/medias/0005.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTF8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJnNE55OW9PRGd2TVRBME1qa3pPVFkzTkRZeU56QXVjRzVufDJjYTYzMTNjYTIwYmE5MWJmMDNjZGZiM2U1MGYzZDhmZTMwZTUzYmJlMjIyNGI3YWI5Zjg5OGI1MjMyYzJlMTE","altText":"orange","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}