[
{
"id": "details",
"label":"Data",
"priority": 100
},
{
"id": "downloads",
"label":"Downloads",
"priority": 90
}
]
{"code":"2273-204/995-020","name":"PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm²; 4-conductor; transparent housing; red cover; Surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm²; transparent","url":"/installation-terminal-blocks-and-connectors/push-wire-splicing-connector/p/2273-204_995-020","description":"<h2>Installationsklemme Serie 2273, transparent</h2><br/><br/>Bei Installationsklemme mit der Artikelnummer 2273-204/995-020 ist eine reibungslose Elektroinstallation der Schwerpunkt. Für den Leiteranschluss werden bei Installationsklemme Abisolierlängen von 11 mm benötigt. Bei diesem Produkt findet die PUSH WIRE®-Technologie Verwendung. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser erprobter Steckklemmanschluss PUSH WIRE®. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um damit die Federkraft zu überwinden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe (18 x 5,8 x 16,7) mm. Installationsklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn.<br/>","purchasable":true,"stock":{"stockLevelStatus":{"code":"inStock","type":"StockLevelStatus"},"stockLevel":0,"stockThreshold":null},"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzU5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnd1pTOHhORGM0TVRRd01qZzBNVEV4T0F8ZGQxY2VmZmNmYzQwNTMzNjcyMDc2OTE3ZTAyZDlkOWQzZWQ3ZDM0MzM2ZjljNzQzZGQ3MDRiODkyZjQwMGUyZQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"10559173_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMFpTOHhORGM0TVRRd016UTVOalEzT0M4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3pYMFJGTG1wd1p3fDUzMmYwZWZiNDFjYTZjYTk5OTgwMmY5OWJhMTkxZjkyMDE1NDE1YmU0YWNkNmI2YTZkYTdmOTZjNzgyZjJhYzk","altText":"2000_10559173_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMFpTOHhORGM0TVRRd016UTVOalEzT0M4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3pYMFJGTG1wd1p3fDUzMmYwZWZiNDFjYTZjYTk5OTgwMmY5OWJhMTkxZjkyMDE1NDE1YmU0YWNkNmI2YTZkYTdmOTZjNzgyZjJhYzk","altText":"2000_10559173_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMFpTOHhORGM0TVRRd016UTVOalEzT0M4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3pYMFJGTG1wd1p3fDUzMmYwZWZiNDFjYTZjYTk5OTgwMmY5OWJhMTkxZjkyMDE1NDE1YmU0YWNkNmI2YTZkYTdmOTZjNzgyZjJhYzk","altText":"2000_10559173_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMFpTOHhORGM0TVRRd016UTVOalEzT0M4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3pYMFJGTG1wd1p3fDUzMmYwZWZiNDFjYTZjYTk5OTgwMmY5OWJhMTkxZjkyMDE1NDE1YmU0YWNkNmI2YTZkYTdmOTZjNzgyZjJhYzk","altText":"2000_10559173_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTQxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcxTlM4eE5EYzRNVFF3TXpZNU16QTROaTh4TkRRd1h6RXdOVFU1TVRjelgwUkZMbXB3Wnd8N2Q3M2UzOTQ0ZGQ5NjNmNjA2MTRlZDFkNjk2YWM1ZDZjNDA4NTg5ZDBiZWE4ZTc0YzZlNGM4NjRiOTAyMmMwZg","altText":"1440_10559173_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTA5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmcxWXk4eE5EYzRNVFF3TXpnNE9UWTVOQzh4TWpnd1h6RXdOVFU1TVRjelgwUkZMbXB3Wnd8YTBiNzE3OTgwNmYzNWQyMWU4ZWM2ODVkYzlhOGQ3N2E1YmM0NGViMjhjOTQ4ZGNkMjhmNmZhYmQwZjgzMjZmOQ","altText":"1280_10559173_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmhoWkM4eE5EYzRNVFF3TkRFMU1UZ3pPQzh4TURJMFh6RXdOVFU1TVRjelgwUkZMbXB3Wnd8MTI1MTA0YTdmZjVkYzFkNDJmOWFkMzc3MTdjOTZmMDVhZjlkZmU5NWNkM2ViN2Q4ZmFiYTUwZGYyNmRmZGQ5OQ","altText":"1024_10559173_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhpTnk4eE5EYzRNVFF3TkRReE16azRNaTgzTmpoZk1UQTFOVGt4TnpOZlJFVXVhbkJufDBlMjU3NThkNGU2MmVhZTRmODc3MWViYTgxMzUzOGE5M2U1OWZhY2ZkOTM4MzExNTM3MTA1NDc3OGU0OTY0NTA","altText":"768_10559173_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhpWlM4eE5EYzRNVFF3TkRZM05qRXlOaTgwT0RCZk1UQTFOVGt4TnpOZlJFVXVhbkJufDhkOGU1N2NiYWRhZTA0ZjlhZTEyOTNiNjhmMjJjODVmYWVmMmVkM2QyODc0NzVkZDVhNmY5NGEyNzA5NzY0MWI","altText":"480_10559173_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyaGpPQzh4TkRjNE1UUXdORGt6T0RJM01DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOek5mUkVVdWFuQm58ZDRmNGUyMTM2MDg3ZWZhZTBjZWQ0MGNjYTVhOTc3MzQ5MzM5YjU3ZmFjMTQ0OTQxZjY4ZWMzNzQ5ZGViNDBjZQ","altText":"200_10559173_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyaGpPQzh4TkRjNE1UUXdORGt6T0RJM01DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOek5mUkVVdWFuQm58ZDRmNGUyMTM2MDg3ZWZhZTBjZWQ0MGNjYTVhOTc3MzQ5MzM5YjU3ZmFjMTQ0OTQxZjY4ZWMzNzQ5ZGViNDBjZQ","altText":"200_10559173_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyaGpPQzh4TkRjNE1UUXdORGt6T0RJM01DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOek5mUkVVdWFuQm58ZDRmNGUyMTM2MDg3ZWZhZTBjZWQ0MGNjYTVhOTc3MzQ5MzM5YjU3ZmFjMTQ0OTQxZjY4ZWMzNzQ5ZGViNDBjZQ","altText":"200_10559173_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyaGtOQzh4TkRjNE1UUXdOVGMxTnpRM01DOHhNakJmTVRBMU5Ua3hOek5mUkVVdWFuQm58YjU3NmQ2MGExNjY3YmUxZmJkNWUxOTk1NzgxYWRiYTE3MGM1NWM1MjZiNmU5MGEyZWQ2ZTg0ODBhYThlMDFiMw","altText":"120_10559173_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMFpTOHhORGM0TVRRd016UTVOalEzT0M4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3pYMFJGTG1wd1p3fDUzMmYwZWZiNDFjYTZjYTk5OTgwMmY5OWJhMTkxZjkyMDE1NDE1YmU0YWNkNmI2YTZkYTdmOTZjNzgyZjJhYzk","altText":"2000_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMFpTOHhORGM0TVRRd016UTVOalEzT0M4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3pYMFJGTG1wd1p3fDUzMmYwZWZiNDFjYTZjYTk5OTgwMmY5OWJhMTkxZjkyMDE1NDE1YmU0YWNkNmI2YTZkYTdmOTZjNzgyZjJhYzk","altText":"2000_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMFpTOHhORGM0TVRRd016UTVOalEzT0M4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3pYMFJGTG1wd1p3fDUzMmYwZWZiNDFjYTZjYTk5OTgwMmY5OWJhMTkxZjkyMDE1NDE1YmU0YWNkNmI2YTZkYTdmOTZjNzgyZjJhYzk","altText":"2000_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyaGpPQzh4TkRjNE1UUXdORGt6T0RJM01DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOek5mUkVVdWFuQm58ZDRmNGUyMTM2MDg3ZWZhZTBjZWQ0MGNjYTVhOTc3MzQ5MzM5YjU3ZmFjMTQ0OTQxZjY4ZWMzNzQ5ZGViNDBjZQ","altText":"200_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyaGpPQzh4TkRjNE1UUXdORGt6T0RJM01DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOek5mUkVVdWFuQm58ZDRmNGUyMTM2MDg3ZWZhZTBjZWQ0MGNjYTVhOTc3MzQ5MzM5YjU3ZmFjMTQ0OTQxZjY4ZWMzNzQ5ZGViNDBjZQ","altText":"200_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMFpTOHhORGM0TVRRd016UTVOalEzT0M4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3pYMFJGTG1wd1p3fDUzMmYwZWZiNDFjYTZjYTk5OTgwMmY5OWJhMTkxZjkyMDE1NDE1YmU0YWNkNmI2YTZkYTdmOTZjNzgyZjJhYzk","altText":"2000_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTQxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcxTlM4eE5EYzRNVFF3TXpZNU16QTROaTh4TkRRd1h6RXdOVFU1TVRjelgwUkZMbXB3Wnd8N2Q3M2UzOTQ0ZGQ5NjNmNjA2MTRlZDFkNjk2YWM1ZDZjNDA4NTg5ZDBiZWE4ZTc0YzZlNGM4NjRiOTAyMmMwZg","altText":"1440_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTA5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmcxWXk4eE5EYzRNVFF3TXpnNE9UWTVOQzh4TWpnd1h6RXdOVFU1TVRjelgwUkZMbXB3Wnd8YTBiNzE3OTgwNmYzNWQyMWU4ZWM2ODVkYzlhOGQ3N2E1YmM0NGViMjhjOTQ4ZGNkMjhmNmZhYmQwZjgzMjZmOQ","altText":"1280_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmhoWkM4eE5EYzRNVFF3TkRFMU1UZ3pPQzh4TURJMFh6RXdOVFU1TVRjelgwUkZMbXB3Wnd8MTI1MTA0YTdmZjVkYzFkNDJmOWFkMzc3MTdjOTZmMDVhZjlkZmU5NWNkM2ViN2Q4ZmFiYTUwZGYyNmRmZGQ5OQ","altText":"1024_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhpTnk4eE5EYzRNVFF3TkRReE16azRNaTgzTmpoZk1UQTFOVGt4TnpOZlJFVXVhbkJufDBlMjU3NThkNGU2MmVhZTRmODc3MWViYTgxMzUzOGE5M2U1OWZhY2ZkOTM4MzExNTM3MTA1NDc3OGU0OTY0NTA","altText":"768_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhpWlM4eE5EYzRNVFF3TkRZM05qRXlOaTgwT0RCZk1UQTFOVGt4TnpOZlJFVXVhbkJufDhkOGU1N2NiYWRhZTA0ZjlhZTEyOTNiNjhmMjJjODVmYWVmMmVkM2QyODc0NzVkZDVhNmY5NGEyNzA5NzY0MWI","altText":"480_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyaGpPQzh4TkRjNE1UUXdORGt6T0RJM01DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOek5mUkVVdWFuQm58ZDRmNGUyMTM2MDg3ZWZhZTBjZWQ0MGNjYTVhOTc3MzQ5MzM5YjU3ZmFjMTQ0OTQxZjY4ZWMzNzQ5ZGViNDBjZQ","altText":"200_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyaGtOQzh4TkRjNE1UUXdOVGMxTnpRM01DOHhNakJmTVRBMU5Ua3hOek5mUkVVdWFuQm58YjU3NmQ2MGExNjY3YmUxZmJkNWUxOTk1NzgxYWRiYTE3MGM1NWM1MjZiNmU5MGEyZWQ2ZTg0ODBhYThlMDFiMw","altText":"120_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzU5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnd1pTOHhORGM0TVRRd01qZzBNVEV4T0F8ZGQxY2VmZmNmYzQwNTMzNjcyMDc2OTE3ZTAyZDlkOWQzZWQ3ZDM0MzM2ZjljNzQzZGQ3MDRiODkyZjQwMGUyZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMFpTOHhORGM0TVRRd016UTVOalEzT0M4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3pYMFJGTG1wd1p3fDUzMmYwZWZiNDFjYTZjYTk5OTgwMmY5OWJhMTkxZjkyMDE1NDE1YmU0YWNkNmI2YTZkYTdmOTZjNzgyZjJhYzk","altText":"2000_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"zoom","url":"/medias/2000-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMFpTOHhORGM0TVRRd016UTVOalEzT0M4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3pYMFJGTG1wd1p3fDUzMmYwZWZiNDFjYTZjYTk5OTgwMmY5OWJhMTkxZjkyMDE1NDE1YmU0YWNkNmI2YTZkYTdmOTZjNzgyZjJhYzk","altText":"2000_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"product","url":"/medias/2000-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMFpTOHhORGM0TVRRd016UTVOalEzT0M4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3pYMFJGTG1wd1p3fDUzMmYwZWZiNDFjYTZjYTk5OTgwMmY5OWJhMTkxZjkyMDE1NDE1YmU0YWNkNmI2YTZkYTdmOTZjNzgyZjJhYzk","altText":"2000_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyaGpPQzh4TkRjNE1UUXdORGt6T0RJM01DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOek5mUkVVdWFuQm58ZDRmNGUyMTM2MDg3ZWZhZTBjZWQ0MGNjYTVhOTc3MzQ5MzM5YjU3ZmFjMTQ0OTQxZjY4ZWMzNzQ5ZGViNDBjZQ","altText":"200_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyaGpPQzh4TkRjNE1UUXdORGt6T0RJM01DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOek5mUkVVdWFuQm58ZDRmNGUyMTM2MDg3ZWZhZTBjZWQ0MGNjYTVhOTc3MzQ5MzM5YjU3ZmFjMTQ0OTQxZjY4ZWMzNzQ5ZGViNDBjZQ","altText":"200_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"2000","url":"/medias/2000-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnMFpTOHhORGM0TVRRd016UTVOalEzT0M4eU1EQXdYekV3TlRVNU1UY3pYMFJGTG1wd1p3fDUzMmYwZWZiNDFjYTZjYTk5OTgwMmY5OWJhMTkxZjkyMDE1NDE1YmU0YWNkNmI2YTZkYTdmOTZjNzgyZjJhYzk","altText":"2000_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"2000_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1440","url":"/medias/1440-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTQxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmcxTlM4eE5EYzRNVFF3TXpZNU16QTROaTh4TkRRd1h6RXdOVFU1TVRjelgwUkZMbXB3Wnd8N2Q3M2UzOTQ0ZGQ5NjNmNjA2MTRlZDFkNjk2YWM1ZDZjNDA4NTg5ZDBiZWE4ZTc0YzZlNGM4NjRiOTAyMmMwZg","altText":"1440_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1440_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1280","url":"/medias/1280-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2OTA5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmcxWXk4eE5EYzRNVFF3TXpnNE9UWTVOQzh4TWpnd1h6RXdOVFU1TVRjelgwUkZMbXB3Wnd8YTBiNzE3OTgwNmYzNWQyMWU4ZWM2ODVkYzlhOGQ3N2E1YmM0NGViMjhjOTQ4ZGNkMjhmNmZhYmQwZjgzMjZmOQ","altText":"1280_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1280_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"1024","url":"/medias/1024-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmhoWkM4eE5EYzRNVFF3TkRFMU1UZ3pPQzh4TURJMFh6RXdOVFU1TVRjelgwUkZMbXB3Wnd8MTI1MTA0YTdmZjVkYzFkNDJmOWFkMzc3MTdjOTZmMDVhZjlkZmU5NWNkM2ViN2Q4ZmFiYTUwZGYyNmRmZGQ5OQ","altText":"1024_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"1024_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"768","url":"/medias/768-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjYxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmhpTnk4eE5EYzRNVFF3TkRReE16azRNaTgzTmpoZk1UQTFOVGt4TnpOZlJFVXVhbkJufDBlMjU3NThkNGU2MmVhZTRmODc3MWViYTgxMzUzOGE5M2U1OWZhY2ZkOTM4MzExNTM3MTA1NDc3OGU0OTY0NTA","altText":"768_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"768_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"480","url":"/medias/480-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmhpWlM4eE5EYzRNVFF3TkRZM05qRXlOaTgwT0RCZk1UQTFOVGt4TnpOZlJFVXVhbkJufDhkOGU1N2NiYWRhZTA0ZjlhZTEyOTNiNjhmMjJjODVmYWVmMmVkM2QyODc0NzVkZDVhNmY5NGEyNzA5NzY0MWI","altText":"480_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"480_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"200","url":"/medias/200-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI3fGltYWdlL2pwZWd8YUdNeUwyaGpPQzh4TkRjNE1UUXdORGt6T0RJM01DOHlNREJmTVRBMU5Ua3hOek5mUkVVdWFuQm58ZDRmNGUyMTM2MDg3ZWZhZTBjZWQ0MGNjYTVhOTc3MzQ5MzM5YjU3ZmFjMTQ0OTQxZjY4ZWMzNzQ5ZGViNDBjZQ","altText":"200_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"200_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"120","url":"/medias/120-10559173-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTg5fGltYWdlL2pwZWd8YURCakwyaGtOQzh4TkRjNE1UUXdOVGMxTnpRM01DOHhNakJmTVRBMU5Ua3hOek5mUkVVdWFuQm58YjU3NmQ2MGExNjY3YmUxZmJkNWUxOTk1NzgxYWRiYTE3MGM1NWM1MjZiNmU5MGEyZWQ2ZTg0ODBhYThlMDFiMw","altText":"120_10559173_DE","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"120_10559173_DE.jpg"},{"imageType":"GALLERY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzU5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnd1pTOHhORGM0TVRRd01qZzBNVEV4T0F8ZGQxY2VmZmNmYzQwNTMzNjcyMDc2OTE3ZTAyZDlkOWQzZWQ3ZDM0MzM2ZjljNzQzZGQ3MDRiODkyZjQwMGUyZQ","altText":"","galleryIndex":0,"width":null,"description":null,"mediaType":"BILD_PRODUKTBILD_1","code":"10559173_DE.jpg"}],"categories":[{"code":"50002","name":"Wire/Splicing Connectors","url":"/c/wire-splicing-connectors","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"wire-splicing-connectors","superCategories":[{"code":"50000","name":"Products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null},{"code":"10002","name":"Installation Terminal Blocks and Connectors","url":"/c/installation-terminal-blocks-and-connectors","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" /><img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"installation-terminal-blocks-and-connectors","superCategories":[{"code":"10100","name":"Electrical Interconnections","url":"/c/electrical-interconnections","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[{"code":"10000","name":"products","url":"/c/products","description":null,"image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":null,"superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":"Whether in a junction box or distribution box, WAGO's installation terminal blocks and connectors offer you the right product for every installation job.","categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":"/electrical-interconnections/discover-installation-terminal-blocks-and-connectors"},{"code":"10008","name":"10008","url":"/c/lighting-connector","description":"<img class=\"informenter-marker-hide\" src=\"moz-extension://fe0e1ce7-e8b0-41dd-8732-794ff570e4e4/img/informenter-marker-1.png\" border=\"0\" title=\"Rechts-Klick zum verschieben\" />","image":null,"parentCategoryName":null,"sequence":0,"urlLabel":"lighting-connector","superCategories":[],"anchor":null,"needsApproval":false,"approvalType":null,"guidanceMessage":null,"categoryReferenceUrl":null,"contentPageLink":null}],"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"2273-204/995-020","stock":null,"url":"/installation-terminal-blocks-and-connectors/push-wire-splicing-connector/p/2273-204_995-020","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966001730","primaryCategoryName":"Installation Terminal Blocks and Connectors","numberContentUnits":20.0,"numberPackageUnits":360.0,"unit":{"name":"Piece","namePlural":"Pieces"},"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Installation Terminal Blocks and Connectors"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":false,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"familyCategoryContentPages":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"PUSH WIRE® splicing connector","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm²; 4-conductor; transparent housing; red cover; Surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm²; transparent","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60473944","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":[],"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"showFamily":false,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"PUSH WIRE® Splicing Connector","productColor":null,"highlightStatus":null,"downloadData":null,"contentPageData":null,"eventData":null,"pointOfServiceData":null,"faqQuestionData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"jobAdvertisementTileData":null,"productVideos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":[],"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":"<b>NOTICE: Observe installation and safety instructions!</b>","safetyAdviceDownloadUrl":"/medias/Insert-safety-handling-en.pdf?context=bWFzdGVyfGRvd25sb2Fkc3wxNTAyMjM1fGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxhRFEzTDJnMVlpOHhORGsyTlRRNE9Ea3hNRE0yTmk5SmJuTmxjblJmYzJGbVpYUjVYMmhoYm1Sc2FXNW5YMlZ1TG5Ca1pnfDdjYmFlZWU5NGQ1YWZjN2NlMTQ4N2Q1NmEwNTBiMWEyZDNkNWQ0NjhjZjMxODYyYTJmNTY1OWZlMjI5ODQ1MTI&attachment=true","thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}
Item no. 2273-204/995-020
PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm²; 4-conductor; transparent housing; red cover; Surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm²; transparent